Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Ver Downloads de Produtos
Responda para prosseguir. Informe um e-mail válido.

Visão geral

Especificamente projetadas para o manuseio de resíduos e ambientes de aterro com presença de detritos.

Motor

Energia do Volante 410.0 HP 306.0 kW Less
Potência Bruta 464.0 HP 346.0 kW Less
RPM 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Cilindradas 1105.0 pol3 18.1 L Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 235.0 gal 889.0 L Less

Pesos

Peso de Operação 109180.0 lb 49567.0 kg Less

Dimensões

Altura Livre sobre o Solo 23.5 pol 596.0 mm Less
Largura sobre os Munhões 10.83 pés 3.3 m Less
Largura sem Munhões (Sapata Padrão) 9.38 pés 2.86 m Less
Largura sem Lâmina 130.0 pol 3308.0 mm Less
Largura com Lâmina 169.68 pol 4310.0 mm Less
Altura (Sem Capota) 9.84 pés 3.0 m Less
Altura ROPS/Cabine 12.52 pés 3815.0 mm Less
Altura ROPS/Capota 13.12 pés 3999.0 mm Less
Comprimento Total do Trator Básico 16.11 pés 4.91 m Less
Comprimento Total com Lâmina 21.75 pés 6.63 m Less

Material Rodante

Largura da Esteira 2.0 pés 610.0 mm Less
Bitola da Esteira 88.58 pol 2250.0 mm Less
Comprimento da Esteira sobre o Solo 11.38 pés 3470.0 mm Less
Área de Contato com o Solo 6569.0 pol2 4.24 m2 Less

Lâminas

Capacidade da Lâmina SU com Grade para Lixo 37.6 yd3 28.8 m3 Less
Largura da Lâmina SU 14.17 pés 4.31 m Less
Capacidade da Lâmina U com Grade para Lixo 43.8 yd3 33.5 m3 Less
Largura da Lâmina U 15.25 pés 4.66 m Less

Escarificadores

Cada Porta-Pontas Adicional 749.5 lb 340.0 kg Less

Transmissão

1 Avanço 2.4 mph 3.9 km/h Less
2 Avanço 4.2 mph 6.8 km/h Less
3 Avanço 7.3 mph 11.7 km/h Less
1 Marcha à Ré 2.9 mph 4.7 km/h Less
2 Marcha à Ré 5.2 mph 8.4 km/h Less
3 Marcha à Ré 8.9 mph 14.3 km/h Less

Protetores para Manuseio de Resíduos

Uma proteção mais abrangente ajuda a proteger os principais componentes da máquina, os painéis da carroceria e o radiador contra danos causados por detritos em ambientes de difícil manuseio de resíduos. Minimizar o acúmulo ajuda a evitar danos aos componentes.


Recursos Resistentes a Detritos

Outras modificações aumentam a produtividade e ajudam a evitar danos.


Acessórios Necessários

Estes opcionais devem ser pedidos além do Arranjo básico de Manuseio de Resíduos.


Acessórios Necessários

Estes opcionais devem ser pedidos além do Arranjo básico de Manuseio de Resíduos.


Opcionais Recomendados

Recursos para desempenho máximo. Vários outros opcionais são recomendados para atender às necessidades do seu local de trabalho.


Facilidade de Manutenção

O importante conceito de componentes com design modular está uma geração à frente na simplificação de manutenção e reparos. O Suporte ao Cliente é inigualável no setor.


Suporte Total ao Cliente

Sem igual no setor!O investimento do revendedor Caterpillar em serviço começa com a disponibilidade de peças mais rápida e completa no setor. A linha completa de componentes de reposição e peças Remanufaturadas da Caterpillar tem como objetivo economizar seu tempo e dinheiro e oferecer garantia de peças novas.


Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas