D7R Série 2 WH

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Especificamente projetadas para o manuseio de resíduos e ambientes de aterro com presença de detritos.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® 3176C Cat® 3176C Less
Energia do Volante do Motor 240.0 HP 179.0 kW Less
Potência Bruta 258.0 HP 192.0 kW Less
RPM 2100.0 RPM 2100.0 RPM Less
Número de Cilindros 6 6 Less
Diâmetro Interno 4.9 pol 125.0 mm Less
Curso 5.5 pol 140.0 mm Less
Cilindrada 629.0 pol3 10.3 B Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 126.5 gal 479.0 B Less

Pesos

Peso Operacional 61500.0 lb 27920.0 kg Less
Peso de Transporte 50094.0 lb 22722.0 kg Less

Dimensões

Vão Livre Sobre o Solo 16.4 pol 416.0 mm Less
Largura sobre os Munhões 9.4 pés 2.87 m Less
Largura sem Munhões (Sapata Padrão) 8.33 pés 2.54 m Less
Largura sem Lâmina 100.0 pol 2540.0 mm Less
Largura com Lâmina 145.39 pol 3693.0 mm Less
Altura (Sem Capota) 8.4 pés 2.56 m Less
Altura ROPS/Capota 11.48 pés 3500.0 mm Less
Comprimento Total do Trator Básico 15.5 pés 4.73 m Less
Comprimento Total com Lâmina 19.09 pés 5.82 m Less

Material Rodante

Largura da Esteira 1.83 pés 560.0 mm Less
Bitola da Esteira 78.0 pol 1981.0 mm Less
Sobrebitola – LGP 88.0 pol 2235.0 mm Less
Comprimento da Esteira sobre o Solo 9.4 pés 2880.0 mm Less
Área de Contato com o Solo 5016.0 pol2 3.22 m² Less
Roletes da Esteira/Lado 7 7 Less
Área de Contato com o Solo – LGP 8974.0 pol2 5.79 m² Less
Sapatas/Lado – LGP 43 43 Less
Roletes da Esteira/Lado – LGP 7 7 Less
Esteira Sobre o Solo – LGP 125.0 pol 3167.0 mm Less
Largura da Sapata – LGP 36.0 pol 914.0 mm Less

Lâminas

Tipo de Lâmina SU, U, S SU, U, S Less
Capacidade da Lâmina S com Grade para Lixo 14.2 yd3 10.9 m3 Less
Largura da Lâmina S 12.8 pés 3.9 m Less
Capacidade da Lâmina SU com Grade para Lixo 18.4 yd3 14.0 m3 Less
Largura da Lâmina SU 12.11 pés 3.69 m Less
Capacidade da Lâmina U com Grade para Lixo 22.0 yd3 16.8 m3 Less
Largura da Lâmina U 13.1 pés 3.99 m Less
Capacidade da Lâmina S LGP com Grade para Lixo 16.1 yd3 12.3 m3 Less

Ríperes

Cada Porta-pontas Adicional 330.0 lb 150.0 kg Less

Transmissão

1 Avanço 2.19 mph 3.52 km/h Less
2 Avanço 3.79 mph 6.1 km/h Less
3 Avanço 6.55 mph 10.54 km/h Less
1 Marcha à Ré 2.82 mph 4.54 km/h Less
2 Marcha à Ré 4.88 mph 7.85 km/h Less
3 Marcha à Ré 8.44 mph 13.58 km/h Less

Padrões

ROPS SAE J395, SAE 1040 MAI94, ISO 3471:1994 SAE J395, SAE 1040 MAI94, ISO 3471:1994 Less
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) ISO 3449:1992 Nível II ISO 3449:1992 Nível II Less
Ruído ANSI/SAE J1166 OUT98 é de 83 dB (A) ANSI/SAE J1166 OUT98 é de 83 dB (A) Less
Freios SAE J/ISO 10265 MARÇO99 SAE J/ISO 10265 MARÇO99 Less

Protetores para Manuseio de Resíduos

Uma proteção mais abrangente ajuda a proteger os principais componentes da máquina, os painéis da carroceria e o radiador contra danos causados por detritos em ambientes de difícil manuseio de resíduos. Minimizar o acúmulo ajuda a evitar danos aos componentes.


Recursos Resistentes a Detritos

Outras modificações aumentam a produtividade e ajudam a evitar danos.


Acessórios Necessários

Estes opcionais devem ser pedidos além do Arranjo básico de Manuseio de Resíduos.


Acessórios Necessários

Estes opcionais devem ser pedidos além do Arranjo básico de Manuseio de Resíduos.


Opcionais Recomendados

Recursos para desempenho máximo. Vários outros opcionais são recomendados para atender às necessidades do seu local de trabalho.


Facilidade de Manutenção

O importante conceito de componentes com design modular está uma geração à frente na simplificação de manutenção e reparos. O Suporte ao Cliente é inigualável no setor.


Suporte Total ao Cliente

Sem igual no setor! O investimento do revendedor Caterpillar em serviço começa com a disponibilidade de peças mais rápida e completa no setor. A linha completa de componentes de reposição e peças Remanufaturadas da Caterpillar tem como objetivo economizar seu tempo e dinheiro e oferecer garantia de peças novas.