< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Especificamente projetadas para o manuseio de resíduos e ambientes de aterro com presença de detritos.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Energia do Volante do Motor 150.0 HP 111.8 kW Less
Potência Bruta 173.0 HP 129.0 kW Less
RPM 2200.0 RPM 2200.0 RPM Less
Número de Cilindros 6 6 Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 439.0 pol3 7.2 B Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 79.0 gal 299.0 B Less

Pesos

Peso Operacional 42454.0 lb 19257.0 kg Less
Peso Operacional XL-DS 38224.0 lb 17338.0 kg Less
Peso de Transporte XL-DS 37492.0 lb 17006.0 kg Less
Peso Operacional LGP-DS 42454.0 lb 19257.0 kg Less
Peso de Transporte LGP-DS 41722.0 lb 18925.0 kg Less

Dimensões

Vão Livre Sobre o Solo 16.7 pol 424.0 mm Less
Largura sem Lâmina 98.0 pol 2492.0 mm Less
Largura com Lâmina 116.5 pol 2960.0 mm Less
Altura ROPS/Cabine 10.11 pés 3083.0 mm Less
Comprimento Total do Trator Básico 12.27 pés 3.74 m Less
Comprimento Total com Lâmina 18.1 pés 5.53 m Less

Material Rodante

Sapatas/Lado – XL 40 40 Less
Medidor da Esteira - LGP 85.0 pol 2160.0 mm Less
Esteira Sobre o Solo – XL 101.6 pol 2581.0 mm Less
Roletes da Esteira/Lado – XL 7 7 Less
Área de Contato com o Solo - LGP 8122.0 pol2 5.24 m² Less
Área de Contato com o Solo - XL 4882.0 pol2 3.15 m² Less
Sapatas/Lado - LGP 46 46 Less
Medidor da Esteira - XL 74.0 pol 1890.0 mm Less
Roletes da Esteira/Lado - LGP 8 8 Less
Esteira Sobre o Solo - LGP 123.0 pol 3117.0 mm Less
Largura da Sapata - LGP 33.0 pol 840.0 mm Less
Largura da Sapata - XL 24.0 pol 610.0 mm Less

Lâminas

Tipo de Lâmina SU, VPAT SU, VPAT Less
Capacidade da Lâmina SU XL com Grade para Lixo 7.8 yd3 6.0 m3 Less
Largura da Lâmina XL SU 10.5 pés 3.19 m Less
Capacidade da Lâmina VPAT XL com Grade para Lixo 8.4 yd3 6.4 m3 Less
Largura da Lâmina VPAT XL 10.7 pés 3.27 m Less
Capacidade da Lâmina VPAT LGP com Grade para Lixo 6.0 yd3 4.6 m3 Less
Largura da Lâmina VPAT LGP 13.4 pés 4.08 m Less

Ríperes

Cada Porta-pontas Adicional 172.0 lb 78.0 kg Less

Transmissão

1 Avanço 2.0 mph 3.3 km/h Less
2 Avanço 3.5 mph 5.7 km/h Less
3 Avanço 6.0 mph 9.7 km/h Less
1 Marcha à Ré 2.5 mph 4.0 km/h Less
2 Marcha à Ré 4.3 mph 7.0 km/h Less
3 Marcha à Ré 7.4 mph 12.0 km/h Less

Protetores para Manuseio de Resíduos

Uma proteção mais abrangente ajuda a proteger os principais componentes da máquina, os painéis da carroceria e o sistema de arrefecimento contra danos causados por detritos em ambientes de difícil manuseio de resíduos.


Recursos Resistentes a Detritos

Vários recursos para ambientes com presença de detritos fazem parte do Arranjo de Manuseio de Resíduos com o intuito de reduzir entupimentos, prolongar a vida útil e aumentar a produtividade.


Acessórios Necessários

Estes acessórios devem ser pedidos além do Arranjo básico de Manuseio de Resíduos.


Opcionais Recomendados

Recursos para desempenho máximo. Vários outros opcionais são recomendados para atender às necessidades do seu local de trabalho.


Sistema de Direção Diferencial

A Direção Diferencial mantém a potência das duas esteiras durante curvas. O operador controla a velocidade, a orientação e a direção da máquina por meio do controlador da alavanca, maximizando a produção.


Material Rodante

O design com rodas motrizes elevadas isola os comandos finais de impactos provocados pelo chão, proporcionando excelente vida útil dos componentes. As configurações XL ou LGP permitem combinar a máquina a uma aplicação específica.


Facilidade de Manutenção

Os tratores Cat com rodas motrizes elevadas utilizam um design modular de nova geração que simplifica a manutenção e os reparos. A facilidade de manutenção e a rapidez na troca de componentes no campo lhe proporcionam mais tempo de trabalho.


Suporte Total ao Cliente

Sem igual no setor!