< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Draglines Cat®: a máquina mais produtiva e versátil do setor.

Especificações

Unidades:
Capacidade da Caçamba 24 a 34 m³ (31 a 44 yd³) 24 a 34 m³ (31 a 44 yd³) Less
Comprimento da Lança 75 a 101 m (246 a 331 pés) 75 a 101 m (246 a 331 pés) Less
Peso Operacional (Aproximado) 1.770.000 a 1.988.000 kg (3.902.000 a 4.382.000 lb) 1.770.000 a 1.988.000 kg (3.902.000 a 4.382.000 lb) Less

Dimensões/Faixas de Operação

Capacidades da Caçamba 46 - 61 m³ (60 - 80 yd³) 46 - 61 m³ (60 - 80 yd³) Less
Comprimentos da Lança 75 a 101 m (246 a 331 pés) 75 a 101 m (246 a 331 pés) Less
Carga Suspensa Nominal 71.000 a 102.100 kg (156.500 a 225.000 lb) 71.000 a 102.100 kg (156.500 a 225.000 lb) Less

Um Século de Liderança

Desde a maior dragline já construída até as primeiras draglines CA e de transmissão direta do mundo, a Bucyrus liderou o mercado com pioneiras inovações de draglines.


Segurança

Nosso objetivo é fornecer um ambiente de trabalho seguro, ao mesmo tempo em que produzimos produtos que excedem as necessidades de nossos clientes e acionistas. Como um cidadão corporativo responsável, estamos comprometidos com nossa meta Dano Zero em relação à fabricação, instalação e operação seguras de nossos produtos.


Serviço e Suporte Mundiais à Dragline

Fabricar as maiores escavadeiras do mundo é uma tarefa complexa - dar suporte a elas é ainda mais complexo.


Engenharia de Aplicação

Para garantir que o investimento em dragline de um cliente obterá os retornos esperados, a Caterpillar emprega engenheiros de aplicativos especializados em analisar os ambientes de mineração e aplicar as descobertas a recomendações para novas draglines projetadas especialmente para atender às metas de produtividade do cliente, além de recomendações de upgrade para as frotas de draglines existentes.


Atualizações Mecânicas

A Caterpillar fornece atualizações completas de componentes mecânicos para draglines existentes. A Análise de Elementos Finitos interna e terceirizada é empregada para garantir que as peças de reposição tenham desempenho superior ao dos componentes originais.


Atualizações Elétricas

A Caterpillar desenvolve e implementa soluções de atualizações elétricas de dragline que permitem que o sistema elétrico trabalhe em harmonia com os sistemas mecânicos a bordo. Independentemente se é necessário serviço elétrico CA ou CC, pessoal da Caterpillar especializado e baseado localmente pode fornecer soluções personalizadas que atendem as necessidades específicas do cliente. Implementando soluções de atualizações elétricas, os proprietários de draglines antigos podem aproveitar os benefícios da tecnologia mais recente, reduzindo o custo de operação e melhorando a produtividade e confiabilidade da máquina.


Reposicionamento da Dragline e Montagem em Campo

Executar excelentes serviços de sobrecarga e reposicionamento são elementos fundamentais do portfólio de draglines da Cat. A Caterpillar entende que, apesar da capacidade inigualável da dragline de eliminar a sobrecarga a um custo por tonelada extremamente baixo, o gasto com capital inicial e o tempo gasto para produzir uma nova dragline podem levar os proprietários de minas a explorarem outras alternativas, incluindo a compra e reposicionamento de draglines existentes.


Treinamento Personalizado

A Caterpillar oferece treinamento personalizado no local e/ou em sala de aula para operadores de draglines e para supervisores de operação em minas, com o objetivo de desenvolver competência de treinamento interno para o cliente. O abrangente pacote de treinamento é projetado em formato de módulos, para abordar os principais problemas de produção em uma determinada operação do cliente.


Várias Especificações Disponíveis

As Draglines da Cat® são ferramentas primárias de escavação em muitas operações de mineração de superfície no mundo inteiro. São altamente produtivas e oferecem o mais baixo custo material por tonelada métrica do setor.