< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Especificações

Unidades:
Carga da Broca até 23.737 kg (até 52.321 lb) até 23.737 kg (até 52.321 lb) Less
Diâmetro do Furo 152 a 244 mm (6 a 9,625 pol) 152 a 244 mm (6 a 9,625 pol) Less
Motor C15 (Tier 3) – 403 kW (540 HP) a 2.100 rpm C15 (Tier 3) – 403 kW (540 HP) a 2.100 rpm Less

Capacidade Nominal

Diâmetro da broca/do furo 152 a 244 mm (6 a 9,625 pol) 152 a 244 mm (6 a 9,625 pol) Less
Profundidade com várias passadas (mastro de 8 m/26 pés 3 pol) Até 45,1 m (Até 148 pés 0 pol) Até 45,1 m (Até 148 pés 0 pol) Less
Profundidade com várias passadas (mastro de 10 m/32 pés 9¾ pol) Até 52,7 m (Até 173 pés 0 pol) Até 52,7 m (Até 173 pés 0 pol) Less
Profundidade com várias passadas (mastro de 11 m/36 pés) Até 32,3 m (Até 106 pés 0 pol) Até 32,3 m (Até 106 pés 0 pol) Less

Temperatura de Operação

Opção de clima frio -40.0 °F -40.0 °C Less
Classificação de ambiente máxima (padrão) 125.0 °F 52.0 °C Less
Classificação de ambiente mínima (padrão) 30.0 °F -1.0 °C Less

Capacidade de Arrancamento/Içamento

Força de carga de broca Até 23.737 kg (até 52.321 lb) Até 23.737 kg (até 52.321 lb) Less
Tipo de cabo - 25 mm (1 pol) DYFORM 8 DYFORM 8 Less
Taxa de alimentação 0 a 44,8 m/min (0 a 147 pés/min) 0 a 44,8 m/min (0 a 147 pés/min) Less
Percurso da cabeça (mastro de 10 m/32 pés 9¾ pol) 464.0 pol 11.79 m Less
Percurso da cabeça (mastro de 11 m/36 pés) 492.0 pol 12.5 m Less
Capacidade nominal do guincho Até 210 kN (Até 47.100 lb-pés) Até 210 kN (Até 47.100 lb-pés) Less
Capacidade nominal de arrancamento Até 267 kN (Até 60.000 lb-pés) Até 267 kN (Até 60.000 lb-pés) Less
Taxa de retração 0 a 46,6 m/min (0 a 153 pés/min) 0 a 46,6 m/min (0 a 153 pés/min) Less

Sistema de Acionamento Giratório

Capacidade da potência 182.0 HP 135.0 kW Less
Torque 0 a 12.880 Nm (0 a 9.600 lbf-pé) 0 a 12.880 Nm (0 a 9.600 lbf-pé) Less

Cabine do Operador

Controle de Temperatura Fixado na parede, unidade de ar-condicionado/aquecimento/pressurização Fixado na parede, unidade de ar-condicionado/aquecimento/pressurização Less
Área do piso 32.4 pés² 3.0 m² Less
Altura interna 76.5 pol 1943.0 mm Less
Número de portas 2 com janelas (incluídas acima) 2 com janelas (incluídas acima) Less
Número de janelas 10 10 Less
Outros Limpadores e lavadores de janelas Limpadores e lavadores de janelas Less
Tipo Montagem com proteção contra impactos; dois operadores, certificação para FOPS integrada Montagem com proteção contra impactos; dois operadores, certificação para FOPS integrada Less
Janelas (vidro de segurança filmado fixado com borracha) 0.25 pol 6.0 mm Less

Material Rodante

Liberação do freio Automática Automática Less
Freios Conjunto da mola, liberado hidraulicamente Conjunto da mola, liberado hidraulicamente Less
Frontal Tipo de oscilação de três pontos Tipo de oscilação de três pontos Less
Mastro de nivelamento para baixo 53%/27,9 graus 53%/27,9 graus Less
Potência máxima de comando por esteira 196.0 HP 146.0 kW Less
Número de roletes em cada lado 10 10 Less
Protetores contra pedras/guias da corrente Proteções de tamanho normal padrão Proteções de tamanho normal padrão Less
Velocidade de deslocamento – Máxima 1.8 mph 2.9 km/h Less
Velocidade de deslocamento – Duas velocidades 1.3 mph 2.0 km/h Less

Chassi Principal

Macacos, articulação do mastro e deck Soldados integralmente no chassi principal Soldados integralmente no chassi principal Less
Deck da máquina Acesso a ambos os lados Acesso a ambos os lados Less

Mesa da Perfuratriz e Deck de Trabalho

Área do deck da perfuratriz 73.8 pés² 6.86 m² Less
Altura da tabela acima do solo 52.0 pol 1321.0 mm Less

Motor (Padrão) - C15

Tanque de combustível 365.0 gal 1382.0 l Less
Modelo C15 (Tier 3) C15 (Tier 3) Less
Tanque de combustível opcional 283.0 gal 1071.0 l Less
Potência nominal 540.0 HP 403.0 kW Less

Motor (Opcional) – C27: Opção 1

Tanque de combustível 365.0 gal 1382.0 l Less
Modelo C27 (Tier 2) C27 (Tier 2) Less
Tanque de combustível opcional 283.0 gal 1071.0 l Less
Potência nominal 800.0 HP 597.0 kW Less

Motor (Opcional) – C27: Opção 2

Tanque de combustível 365.0 gal 1382.0 l Less
Modelo C27 (Tier 2) C27 (Tier 2) Less
Tanque de combustível opcional 283.0 gal 1071.0 l Less
Potência nominal 875.0 HP 652.0 kW Less

Macacos de Nivelamento

Capacidade de levantamento (cada) 66500.0 lbf 290.0 kN Less
Número 4 4 Less
Diâmetro do coxim 24.0 pol 610.0 mm Less

Acessórios, Ferramentas e Equipamentos de Manuseio

Sub. da Broca – Bucha da mesa (opcional) Bucha do rolete ou duas peças Bucha do rolete ou duas peças Less
Sub. da Broca – Bucha da mesa (padrão) Inserção de 1 (uma) peça Inserção de 1 (uma) peça Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) – Diâmetro (especificação do cliente) 114 mm-178 mm (4,5 pol-7 pol) 114 mm-178 mm (4,5 pol-7 pol) Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) – Comprimento 30.0 pés 9.14 m Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) – Comprimento opcional 35.0 pés 10.67 m Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) – Espessura da parede 0.75 pol 19.0 mm Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) – Roscas Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Observação Carrossel de 4 suportes para mastro de 8 m (26 pés 3 pol) e 10 m (32 pés 9 ¾ pol), carrossel de 2 suportes para mastro de 11 m (36 pés 0 pol) Carrossel de 4 suportes para mastro de 8 m (26 pés 3 pol) e 10 m (32 pés 9 ¾ pol), carrossel de 2 suportes para mastro de 11 m (36 pés 0 pol) Less
Cremalheira de Tubo (fora do mastro) – Comprimento do tubo da perfuratriz 30.0 pés 9.14 m Less
Cremalheira de Tubo (fora do mastro) – Localização Mastro de fora Mastro de fora Less
Cremalheira de Tubo (fora do mastro) – Comprimento opcional do tubo da perfuratriz 35.0 pés 10.67 m Less
Cremalheira de Tubo (fora do mastro) – Tamanho do tubo da perfuratriz/capacidade – mastro de 11 m (36 pés 0 pol), 2 tubos 114 mm a 178 mm (4,5 pol a 7 pol) 114 mm a 178 mm (4,5 pol a 7 pol) Less
Cremalheira de Tubo (fora do mastro) – Tamanho do tubo da perfuratriz/capacidade – mastro de 8 m (26 pés 3 pol) e 10 m (32 pés 9¾ pol), 4 tubos 114 mm a 178 mm (4,5 pol a 7 pol) 114 mm a 178 mm (4,5 pol a 7 pol) Less
Cremalheira de Tubo (fora do mastro) – Tipo Carrossel, com chapas de disjuntor fixas Carrossel, com chapas de disjuntor fixas Less
Sub. do Adaptador Superior - Rosca inferior Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. do Adaptador Superior - Diâmetro Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. do Adaptador Superior - Comprimento 28.0 pol 711.0 mm Less
Sub. do Adaptador Superior - Rosca superior [Registrada no API (American Petroleum Institute)] 5.5 pol 140.0 mm Less
Sistema de Guincho (montado no mastro) – Tamanho do cabo 0.5 pol 13.0 mm Less
Sistema de Guincho (montado no mastro) – Classificação 3500.0 lb 1587.0 kg Less

Compressor (Padrão): inundado de óleo, parafuso de estágio único

Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 1050.0 pés³/min 30.0 m³/min Less
Pressão de operação máxima 125.0 lb/pol² 8.6 bar Less

Compressor (Opcional): inundado de óleo, parafuso de estágio único – Opção 2

Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 1700.0 pés³/min 48.0 m³/min Less
Pressão de operação máxima 100.0 lb/pol² 6.9 bar Less

Compressor (Opcional): inundado de óleo, parafuso de estágio único – Opção 1

Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 1250.0 pés³/min 35.0 m³/min Less
Pressão de operação máxima 125.0 lb/pol² 8.6 bar Less

Compressor (Opcional): inundado de óleo, parafuso de dois estágios (alta pressão)

Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 1350.0 pés³/min 38.0 m³/min Less
Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 1500.0 pés³/min 43.0 m³/min Less
Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 1150.0 pés³/min 33.0 m³/min Less
Pressão de operação máxima 10,3/24,1 bar (150/350 lb/pol²) 10,3/24,1 bar (150/350 lb/pol²) Less