< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Especificações

Unidades:
Carga da Broca até 42.000 kg (até 92.594 lb) até 42.000 kg (até 92.594 lb) Less
Diâmetro do Furo 229 a 311 mm (9 a 12,25 pol) 229 a 311 mm (9 a 12,25 pol) Less
Motor C27 (Tier 2) - 597 kW (800 HP) a 2.100 rpm C27 (Tier 2) - 597 kW (800 HP) a 2.100 rpm Less

Temperatura de Operação

Altitude Até 4.572 m (Até 15.000 pés) Até 4.572 m (Até 15.000 pés) Less
Classificação de ambiente máxima (padrão) 125.0 °F 52.0 °C Less
Classificação de ambiente mínima (padrão) -20.0 °F -28.0 °C Less

Capacidade de Arrancamento/Içamento

Tipo de cabo - 29 mm (1,125 pol) DYFORM 8 DYFORM 8 Less
Taxa de alimentação da perfuração 0 a 19 m/min (0 a 61 pés/min) 0 a 19 m/min (0 a 61 pés/min) Less
Percurso da cabeça (configuração de 13 m/40 pés) 600.0 pol 15.24 m Less
Percurso da cabeça (configuração de 16 m/50 pés) 720.0 pol 18.29 m Less
Capacidade de içamento Até 19.843 kg (Até 43.745 lb-pé) Até 19.843 kg (Até 43.745 lb-pé) Less
Capacidade de arrancamento Até 383 kN (Até 86.000 lb-pé) Até 383 kN (Até 86.000 lb-pé) Less
Taxa de retração 0-33,5 m/min (0-110 pés/min) 0-33,5 m/min (0-110 pés/min) Less

Sistema de Acionamento Giratório

Capacidade da potência 290.0 HP 216.0 kW Less
Torque 0 a 15.185 Nm (0 a 11.200 lb-pé) 0 a 15.185 Nm (0 a 11.200 lb-pé) Less

Motor (Padrão) - C27 Tier 2

Potência nominal 800.0 HP 597.0 kW Less
Plena carga 2100.0 rpm 2100.0 rpm Less
Tanque de combustível 400.0 gal 1514.0 l Less
Fabricante Caterpillar Caterpillar Less
Tanque de combustível opcional 450.0 gal 1703.0 l Less
Modelo C27 Tier 2 C27 Tier 2 Less

Motor (Opcional) - QST-30

Tanque de combustível 400.0 gal 1514.0 l Less
Plena carga 2100.0 rpm 2100.0 rpm Less
Fabricante Cummins Cummins Less
Tanque de combustível opcional 450.0 gal 1703.0 l Less
Potência nominal - Não certificada 634 e 783 kW (850 e 1.050 HP) 634 e 783 kW (850 e 1.050 HP) Less
Potência Nominal - Tier 2 1050.0 HP 783.0 kW Less
Modelo QST-30 QST-30 Less

Configuração do Mastro de 13 ou 16 Metros

Profundidade de passadas múltiplas (configuração de 13 m/40 pés) Até 75,3 m (Até 247 pés) Até 75,3 m (Até 247 pés) Less
Profundidade de passadas múltiplas (configuração de 16 m/50 pés) Até 46,9 m (Até 154 pés) Até 46,9 m (Até 154 pés) Less
Profundidade de passada única (configuração de 13 m/40 pés) 44.0 pés 13.4 m Less
Profundidade de passada única (configuração de 16 m/50 pés) 54.0 pés 16.46 m Less
Diâmetro do furo Até 311 mm (Até 12,25 pol) Até 311 mm (Até 12,25 pol) Less

Cabine do Operador

Controle de temperatura Fixado na parede, AC/aquecimento/unidade de pressurização Fixado na parede, AC/aquecimento/unidade de pressurização Less
Área do piso 32.4 pés² 3.0 m² Less
Altura interna 76.5 pol 1943.0 mm Less
Assento do auxiliar Assento auxiliar dobrável fixo Assento auxiliar dobrável fixo Less
Número de portas Duas com janelas (incluídas acima) Duas com janelas (incluídas acima) Less
Número de janelas 10 10 Less
Assento do operador Um giratório com apoios de braço, apoio de cabeça e cinto de segurança retrátil Um giratório com apoios de braço, apoio de cabeça e cinto de segurança retrátil Less
Outros Limpadores e lavadores de janelas Limpadores e lavadores de janelas Less
Tipo Montagem com proteção contra impactos; dois operadores, certificação para FOPS integrada Montagem com proteção contra impactos; dois operadores, certificação para FOPS integrada Less
Janelas (vidro de segurança filmado fixado com borracha) 0.25 pol 6.0 mm Less

Material Rodante

Liberação do freio Automática Automática Less
Freios Conjunto da mola, liberado hidraulicamente Conjunto da mola, liberado hidraulicamente Less
Frontal Tipo de oscilação de três pontos Tipo de oscilação de três pontos Less
Mastro de nivelamento para baixo 17% 17% Less
Potência máxima de comando por esteira 290.0 HP 216.0 kW Less
Número de roletes em cada lado 13 13 Less
Protetores contra pedras/protetores das correntes Proteções de tamanho normal padrão Proteções de tamanho normal padrão Less
Meios de regulagem da esteira Hidráulico com uma pistola de lubrificação Hidráulico com uma pistola de lubrificação Less
Desconexão do comando da esteira Padrão (manual) Padrão (manual) Less
Velocidade máxima de deslocamento 1.41 mph 2.27 km/h Less

Chassi Principal, Decks e Passadiços

Macacos, articulação do mastro e deck Soldados integralmente no chassi principal Soldados integralmente no chassi principal Less
Deck da máquina Acesso a ambos os lados Acesso a ambos os lados Less
Caixa de ferramentas Porta travável, abaixo do deck frontal Porta travável, abaixo do deck frontal Less
Ganchos de reboque Soldados, 2 (dois) frontais Soldados, 2 (dois) frontais Less

Mesa da Perfuratriz e Deck de Trabalho

Altura da tabela acima do solo 57.0 pol 1448.0 mm Less
Abertura de visualização No deck traseiro; operado hidraulicamente na cabine No deck traseiro; operado hidraulicamente na cabine Less
Passadiços largos Ao redor do deck da perfuratriz Ao redor do deck da perfuratriz Less

Cortina de Poeira

Cortina de poeira Elevadores hidráulicos opcionais frontais e traseiros Elevadores hidráulicos opcionais frontais e traseiros Less

Motor (Opcional) - C27 Tier 2

Tanque de combustível 400.0 gal 1514.0 l Less
Plena carga 2100.0 rpm 2100.0 rpm Less
Fabricante Caterpillar Caterpillar Less
Tanque de combustível opcional 450.0 gal 1703.0 l Less
Potência nominal 875.0 HP 652.0 kW Less
Modelo C27 Tier 2 C27 Tier 2 Less

Macacos de Nivelamento

Localização Dois frontais, dois traseiros Dois frontais, dois traseiros Less
Número 4 4 Less
Diâmetro do coxim - Extremidade da perfuratriz 36.0 pol 914.0 mm Less
Diâmetro do coxim - Extremidade oposta à perfuratriz 30.0 pol 762.0 mm Less

Acessórios, Ferramentas e Equipamentos de Manuseio

Sub. da Broca - Rosca inferior Depende do diâmetro da broca Depende do diâmetro da broca Less
Sub. da Broca - Diâmetro Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. da Broca - Comprimento Até 2.286 m (Até 90 pol) Até 2.286 m (Até 90 pol) Less
Sub. da Broca - Bucha da tabela Tipo rolete ou duas peças com revestimento substituível Tipo rolete ou duas peças com revestimento substituível Less
Sub. da Broca - Rosca superior Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. da Broca - Espessura da parede 1.0 pol 25.0 mm Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) - 16 m: diâmetro de 178 mm, 194 mm, 219 mm (7 pol, 7,625 pol, 8,625 pol) 178 mm, 194 mm, 219 mm (7 pol, 7,625 pol, 8,625 pol) Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) - 16 m: comprimento (padrão para configuração de 16 m/50 pés) - dois tubos acoplados e um sub. da broca 25.0 pés 7.62 m Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) - 16 m: roscas Depende do diâmetro externo do tubo Depende do diâmetro externo do tubo Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) - 16 m: espessura da parede 1.0 pol 25.4 mm Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) - 13 m: diâmetro de 178 mm, 194 mm, 219 mm (7 pol, 7,625 pol, 8,625 pol) 178 mm, 194 mm, 219 mm (7 pol, 7,625 pol, 8,625 pol) Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) - 13 m: espessura da parede 1.0 pol 25.0 mm Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) - 13 m: comprimento 40.0 pés 12.19 m Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) - 13 m: roscas Varia com o diâmetro externo do tubo Varia com o diâmetro externo do tubo Less
Cremalheira de Tubo (Dentro do Mastro) Carrossel, com suportes estacionários e chapas de disjuntor Carrossel, com suportes estacionários e chapas de disjuntor Less
Cremalheira de Tubo (Dentro do Mastro): configuração de 13 m (40 pés) (pacote opcional para orifícios profundos) - 5 tubos: 12,19 m (40 pés) tubo - diâmetro externo 178 mm, 194 mm, 219 mm (7 pol, 7,625 pol, 8,625 pol) 178 mm, 194 mm, 219 mm (7 pol, 7,625 pol, 8,625 pol) Less
Cremalheira de Tubo (Dentro do Mastro): configuração de 13 m (40 pés) (padrão) - 4 tubos: 12,19 m (40 pés) tubo 178 mm, 194 mm, 219 mm (7 pol, 7,625 pol, 8,625 pol) 178 mm, 194 mm, 219 mm (7 pol, 7,625 pol, 8,625 pol) Less
Cremalheira de Tubo (Dentro do Mastro): configuração de 16 m (50 pés) (padrão) - 4 tubos: 7,62 m (25 pés) tubo 178 mm, 194 mm, 219 mm (7 pol, 7,625 pol, 8,625 pol) 178 mm, 194 mm, 219 mm (7 pol, 7,625 pol, 8,625 pol) Less
Cremalheira de Tubo (Dentro do Mastro): Índice da cremalheira de tubo Cilindro hidráulico com pino de travamento Cilindro hidráulico com pino de travamento Less
Cremalheira de Tubo (Dentro do Mastro): Oscilação da cremalheira de tubo Cilindros hidráulicos (2) Cilindros hidráulicos (2) Less
Sub. do Adaptador Superior - Rosca inferior Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. do Adaptador Superior - Diâmetro Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. do Adaptador Superior - Comprimento 36.0 pol 914.0 mm Less
Sub. do Adaptador Superior - Rosca superior [Registrada no API (American Petroleum Institute)] 5.5 pol 140.0 mm Less
Sub. do Adaptador - Espessura da parede 1.0 pol 25.0 mm Less
Sistema de Guincho - Tamanho do cabo 0.5 pol 13.0 mm Less
Sistema de Suporte - Classificação 3500.0 lb 1587.0 kg Less

Compressor (Padrão): inundado de óleo, parafuso de estágio único

Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 2000.0 pés³/min 56.6 m³/min Less
Pressão de operação máxima 100.0 lb/pol² 6.9 bar Less

Compressor (Opcional): inundado de óleo, parafuso de estágio único

Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 1500.0 pés³/min 42.5 m³/min Less
Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 2400.0 pés³/min 67.9 m³/min Less
Pressão de operação máxima 10,3/24,1/34,4 bar (150/350/500 lb/pol²) 10,3/24,1/34,4 bar (150/350/500 lb/pol²) Less
Pressão de operação máxima 100.0 lb/pol² 6.9 bar Less

MD6420 Equipamento Padrão

MOTOR
  • Tampas de metal do turbo e do coletor de escape
  • Pré-lubrificação do motor
  • Filtragem adicional
  • Condicionador do líquido arrefecedor

MASTRO
  • Furo de até 311 mm (121⁄4 pol) de diâmetro
  • Capacidade nominal do sistema de empuxo para baixo/guincho de cilindro único de até 39.009 kg (86.000 lb)
  • Carga da broca de até 41.347 kg (91.152 lb) com um tubo na corda da perfuratriz
  • Chave HOBO (Hydraulically Operated Break-Out, Desagregação Operada Hidraulicamente) patenteada operada da cabine
  • Sistema de tensionamento automático do cabo
  • Pacote de perfuração com ângulo de 30 graus e travas do mastro e indicador de bloqueio/desbloqueio na cabine
  • Capacidade de 1.587 kg (3.500 lb) do sistema do guincho

COMANDO SUPERIOR
  • Dois (2) motores
  • Velocidade de rotação de 0 a 137 rpm
  • Torque de até 15.185 Nm (11.200 lb-pé)

CABINE DO OPERADOR
  • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Integrada
  • Cabine para dois operadores, totalmente fechada e isolada
  • 2 (duas) portas articuladas com sistema de trava para porta tipo congelador
  • 10 (dez) janelas (vidro de segurança, filmado)
  • Kit de limpador e lavador do para-brisa
  • Console ergonômico do operador com instrumentação completa
  • Assento ergonômico do operador com apoios de cabeça e braços, cinto de segurança retrátil e base de suspensão a ar
  • Funções de perfuração elétrica sobre a hidráulica
  • Funções auxiliares operadas por chaves seletoras nas pontas dos dedos
  • Mais de 3 m² (32,4 pés²) de espaço no piso
  • Excelente visibilidade
  • Classificação de dB(A) de 80 ou menos
  • Ar-condicionado/aquecedor/pressurizador instalado na parede, movido a correia
  • Armações de impacto de borracha para absorver a vibração
  • Buzina elétrica ativada por botão na cabine

MATERIAL RODANTE
  • Montado em esteira, tipo escavadeira
  • Garras triplas de 750 mm (29,5 pol)
  • Guias da corrente de tamanho normal/protetores contra pedras

CHASSI PRINCIPAL, DECKS E PASSADIÇOS
  • O deck traseiro fica parado durante os modos de perfuração angular e vertical
  • Abertura de visualização no deck traseiro operada hidraulicamente da cabine para ajudar a localizar orifícios
  • Passadiços ao redor da cabine
  • Ampla escada de acesso na cabine com plataforma na frente e atrás da cabine
  • 4 (quatro) macacos hidráulicos de nivelamento (122 cm/48 pol)
  • Sistema de lubrificação centralizado
  • Total de 3.217 l (850 gal) dos tanques de combustível com válvulas de isolação
  • Repousos adicionais do mastro instalados na extremidade oposta à perfuração
  • Baterias livres de manutenção 4 × 8D

CARROSSEL
  • Operado hidraulicamente na cabine
  • Sem partes móveis
  • Indexação automática

ARREFECIMENTO (SIMPLES, MONTADO NA EXTREMIDADE DIANTEIRA)
  • Capacidade máxima de arrefecimento do ambiente de 52 °C (125 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Duas (2) bombas de pistão axial de deslocamento variável, em ciclo fechado, que operam as funções de rotação de perfuração e o deslocamento
  • Uma (1) bomba de pistão axial de deslocamento variável, em sistema de ciclo aberto sob demanda, que opera o empuxo para baixo/guincho e todas as funções auxiliares
  • Comando de bomba dupla
  • Bomba do circuito do ventilador
  • Filtragem dupla

ACESSÓRIOS DA PERFURATRIZ (TRICONE/GIRATÓRIA)
  • Adaptador sub. superior
  • Bucha do deck do rolete
  • Sub. da broca (229 cm/90 pol S-S)
  • Bucha ferradura
  • Cesta de broca
  • Elo de levantamento
  • Chave de ferramenta automática (chave de deck)

SISTEMA DE CONTROLE DE POEIRA
  • Consulte Equipamento Opcional e selecione o sistema necessário

PINTURA
  • Cores padrão da Caterpillar

DIVERSOS
  • Alarme de marcha à ré
  • Kit de filtros para manutenção preventiva de 50 horas.
  • 7 (sete) luzes de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) de 60 watts para perfuração noturna
  • Passadiços laterais e corrimãos com escada de embarque lateral
  • Plataforma fora da cabine para facilitar o acesso
  • Caixa de ferramentas, instalada embaixo do corredor (ferramentas não incluídas)
  • Olhais de levantamento
  • Ganchos de reboque (extremidade frontal)
  • Desligamento da bateria

MD6420 Equipamento Opcional

PACOTE PARA ORIFÍCIOS PROFUNDOS
  • 5 (cinco) carrosséis de capacidade do tubo, tubo da perfuratriz de 12,19 m (40 pés) de comprimento acoplado a um sub. de boca de 244 cm (96 pol) de comprimento para uma profundidade de orifício de até 75,3 m (247 pés): - diâmetro de 194 mm (75⁄8 pol), tubos S-S de 12,19 m (40 pés) de comprimento, tubo da perfuratriz não incluso - Profundidade do orifício de de 14,3 m (47 pés) de passada única
  • 5 (cinco) carrosséis de capacidade do tubo, tubo da perfuratriz de 12,19 m (40 pés) de comprimento acoplado a um sub. da boca de 244 cm (96 pol) de comprimento para uma profundidade de orifício de até 75,3 m (247 pés): - diâmetro de 219 mm (85⁄8 pol), tubos S-S de 12,19 m (40 pés) de comprimento, tubo da perfuratriz não incluso - Profundidade do orifício de de 14,3 m (47 pés) de passada única

KIT DE ACESSÓRIOS DE PERFURAÇÃO COM MARTELO (substituição dos acessórios de perfuração giratórios)
  • Sub. e adaptador de impacto reforçado, sub. da broca, bucha da mesa com duas peças, bucha da ferradura, esfera de elevação, cesto da broca, sistema de injeção de óleo do martelo de 113,5 litros (30 gal)

OPÇÕES DE COLETA DE POEIRA
  • Coletor de Poeira Série 4500
  • Sistema de injeção de água para supressão de poeira com tanque de 1.374 l (363 gal) montado abaixo do deck frontal
  • Sistema de injeção de água com tanque de 2.271 l (600 gal) montado no deck superior (instalado no lugar do Coletor de Poeira Seco)
  • Observação: O Coletor de Poeira Seco e a Injeção de Água na mesma perfuratriz somente podem ser selecionados com os tanques abaixo do deck.

PERFURAÇÃO
  • Tubo da perfuratriz (consulte a Lista de Preços do Tubo da Perfuratriz)
  • Bucha dividida em duas peças
  • Medidor da rpm da cabeça giratória, digital
  • Controle de torque giratório
  • Velocidade de rotação de 0 a 173 rpm
  • Sub. de impacto giratório/do martelo
  • Sistema de injeção de lubrificador de rochas (para Tricone); 113,56 l (30 gal)
  • Conjunto de roletes-guias do tubo instalados no deck da perfuratriz (deck traseiro)
  • Carrossel de dupla finalidade (martelo - cremalheira de tubo Tricone/apenas 4-pod)

FLUIDOS
  • Somente abastecimento rápido de combustível
  • Centro de serviço de abastecimento rápido total (combustível, fluido hidráulico, líquido arrefecedor, óleo do motor)
  • Sistema de lubrificação automática
  • Sistema de lubrificação da rosca do tubo de perfuração, ativada de dentro da cabine

PROTEÇÃO DO SISTEMA
  • Filtros de ciclo adicionais entre as bombas e os motores
  • Estação de teste de diagnóstico hidráulico
  • Parada instalada no motor
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Faróis giratórios (um na coroa do mastro, um na cabine, um na extremidade frontal)

AUXÍLIOS DE CLIMA FRIO
  • O sistema de aquecimento acionado a Diesel (aquecedor independente para líquido arrefecedor do motor, água, fluido hidráulico, combustível) - funciona durante a operação do motor
  • Aquecedor do piso da cabine (ventilador elétrico com núcleo do aquecedor, com utilização do líquido arrefecedor do motor)

SISTEMAS DE INDICADORES
  • Indicadores de retração do macaco
  • Intertravamento de deslocamento, macacos (inclui indicador)
  • Intertravamento de deslocamento, posição da cabeça
  • Intertravamento da cremalheira de tubo
  • Indicadores de filtro, instalados centralmente na cabine (hidráulico, compressor, entrada de ar)

DIVERSOS
  • Tanque de combustível adicional de 1.374 litros (363 gal), sob a extremidade frontal
  • Conversor de 24 para 12 V
  • Pacote de iluminação extra (5 luzes de LED de 60 watts adicionais)
  • Mangueira de drenagem com bico
  • Sistema hidráulico de levantamento da cortina de poeira traseira
  • Sistema hidráulico de levantamento da cortina de poeira frontal
  • Sistema de câmeras de circuito fechado com duas câmeras para instalação frontal e traseira e monitor na cabine
  • Rádio AM/FM, reprodutor de CD e porta USB (Universal Serial Bus, Barramento Serial Universal) para iPod
  • Rádio CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão) com antena
  • Atualização do vidro de XIR da cabine
  • Atualização de vidro de painel térmico duplo
  • Persianas das janelas da cabine
  • Terminais auxiliares de partida remotos
  • Alojamento principal da janela da perfuratriz
  • Acessório de corda de segurança - cabo com gancho de percurso no mastro e fiação elétrica da equipe
  • Controle remoto de deslocamento (pendente/cabo) para operação de controles de deslocamento no solo
  • Controle remoto do guincho (pendente/cabo) para operação do guincho permanecendo no deck traseiro
  • Inversor de 24 V a 110 V ou 220 VCA
  • Macacos de nivelamento de 152 cm (60 pol) (extremidade frontal apenas)
  • Guindaste com controle do pedestal montado no deck traseiro
  • Kit de ferramentas mecânicas (referência TV014590)
  • Kit de fiação elétrica de três pontos para o assento do operador
  • Medidor de fluxo de injeção de água
  • Manômetro da cabine
  • Atualização de lubrificante de clima muito quente (óleo do compressor)
  • Atualização de lubrificante de clima muito quente (fluido hidráulico)
  • Cronômetro de desligamento básico do motor
  • Painel Cat EMS (Engine Monitoring System, Sistema de Monitoramento do Motor) com o Conector do Link de Dados do Motor
  • Kit de espelhos (inclui três espelhos aparafusáveis)
  • Indicador de inclinação instalado na cabine para indicar ângulo para a frente e lateral
  • Indicador de temperatura do fluido hidráulico instalado no painel
  • Suporte para documento instalado dentro da cabine