< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Especificações

Unidades:
Carga da Broca até 54.000 kg (até 119.050 lb) até 54.000 kg (até 119.050 lb) Less
Diâmetro do Furo 229-381 mm (9-15 pol) 229-381 mm (9-15 pol) Less
Motor Série 2000 16V - 899 kW (1.205 HP) a 1.800 rpm Série 2000 16V - 899 kW (1.205 HP) a 1.800 rpm Less

Capacidade Nominal

Configuração de 16 Metros - Várias passadas de Profundidade Até 84,73 m (Até 278 pés) Até 84,73 m (Até 278 pés) Less
Configuração de 16 Metros - Passada Única de Profundidade Até 16,15 m (Até 53 pés) Até 16,15 m (Até 53 pés) Less
Configuração de 20 Metros - Várias passadas de Profundidade Até 65,58 m (Até 215 pés 2 pol) Até 65,58 m (Até 215 pés 2 pol) Less
Configuração de 20 Metros - Passada Única de Profundidade Até 19,86 m (Até 65 pés 2 pol) Até 19,86 m (Até 65 pés 2 pol) Less
Diâmetro do furo 229-381 mm (9-15 pol) 229-381 mm (9-15 pol) Less

Temperatura de Operação

Altitude 4.572 m (mais de 15.000 pés) 4.572 m (mais de 15.000 pés) Less
Opção de clima frio -40.0 °F -40.0 °C Less
Classificação máxima de ambiente – unidade padrão 125.0 °F 52.0 °C Less
Classificação mínima de ambiente – unidade padrão -20.0 °F -28.0 °C Less

Capacidade de Arrancamento/Içamento

Tipo de cabo – DYFORM 8 1.125 pol 29.0 mm Less
Taxa de alimentação/retração da perfuração 0 a 37,5 m/min (0 a 123 pés/min) 0 a 37,5 m/min (0 a 123 pés/min) Less
Capacidade de içamento Até 383 kN (Até 86.000 lb-pé) Até 383 kN (Até 86.000 lb-pé) Less
Capacidade de arrancamento Até 489 kN (Até 110.000 lb-pé) Até 489 kN (Até 110.000 lb-pé) Less

Sistema de Acionamento Giratório

Potência da rotação 363.0 HP 271.0 kW Less
Torque - Opção LSHT (Low Speed High Torque, Baixa Velocidade e Alto Torque) 0 a 20.880 Nm (15.400 lb-pé) 0 a 20.880 Nm (15.400 lb-pé) Less
Torque - HSLT (High Speed Low Torque, Alta Velocidade e Baixo Torque) Padrão 0 a 17.219 Nm (12.700 lb-pé) 0 a 17.219 Nm (12.700 lb-pé) Less

Compressor (Padrão)

Ajuste máximo do fluxo de descarga (nível do mar) 3600.0 pés³/min 102.0 m³/min Less
Ajuste mínimo do fluxo de descarga (nível do mar) Ajustável para baixo a 51 m³/min (Ajustável para baixo a 1.800 pés³/min) Ajustável para baixo a 51 m³/min (Ajustável para baixo a 1.800 pés³/min) Less
Pressão de operação máxima 100.0 lb/pol² 6.9 bar Less
Tipo Inundado de óleo, parafuso de estágio único Inundado de óleo, parafuso de estágio único Less

Motor (Padrão)

Tanque de combustível 2.055 l + 1.234 l; total de 3.289 l (543 gal + 326 gal; total de 869 gal) 2.055 l + 1.234 l; total de 3.289 l (543 gal + 326 gal; total de 869 gal) Less
RPM de carga plena 1.800 1.800 Less
Fabricante Detroit Diesel Detroit Diesel Less
Modelo Série 2000, 16 V, Tier 2 Série 2000, 16 V, Tier 2 Less
Potência nominal 1205.0 HP 899.0 kW Less

Cabine do Operador

Controle de temperatura Fixado no teto, AC (Air Conditioner, Ar-condicionado)/aquecimento/unidade de pressurização Fixado no teto, AC (Air Conditioner, Ar-condicionado)/aquecimento/unidade de pressurização Less
Área do piso 47.3 pés² 4.4 m² Less
Altura interna 83.5 pol 2121.0 mm Less
Assento do auxiliar Tipo de assento completo, dobrável, armazenável e removível Tipo de assento completo, dobrável, armazenável e removível Less
Localização Adjacente ao deck da perfuratriz Adjacente ao deck da perfuratriz Less
Número de portas Duas com 2 janelas (cada) (incluídas acima) Duas com 2 janelas (cada) (incluídas acima) Less
Número de janelas 12 12 Less
Assento do operador Um giratório com apoios de braço, apoio de cabeça e cinto de segurança retrátil Um giratório com apoios de braço, apoio de cabeça e cinto de segurança retrátil Less
Teto Visualização no teto solar com janela (protegida com alojamento com certificação FOPS) Visualização no teto solar com janela (protegida com alojamento com certificação FOPS) Less
Tipo Uma peça, para três operadores; montagem com proteção contra impactos; certificada para FOPS integrada, totalmente elétrico/eletrônico Uma peça, para três operadores; montagem com proteção contra impactos; certificada para FOPS integrada, totalmente elétrico/eletrônico Less
Janelas Vidro fumê térmico com montagem de borracha Vidro fumê térmico com montagem de borracha Less

Material Rodante

Liberação do freio Automática Automática Less
Freios Conjunto da mola, liberado hidraulicamente Conjunto da mola, liberado hidraulicamente Less
Frontal Tipo de oscilação de três pontos Tipo de oscilação de três pontos Less
Mastro de nivelamento para baixo 66% 66% Less
Potência máxima de comando por esteira 360.0 HP 268.0 kW Less
Número de roletes em cada lado 11 11 Less
Proteções contra pedras Proteções de tamanho normal padrão Proteções de tamanho normal padrão Less
Meios de regulagem da esteira Hidráulico com uma pistola de lubrificação Hidráulico com uma pistola de lubrificação Less
Desconexão do comando da esteira Padrão (manual) Padrão (manual) Less
Velocidade máxima de deslocamento 1.3 mph 2.09 km/h Less

Chassi Principal, Decks e Passadiços

Macacos, articulação do mastro e deck Soldados integralmente no chassi principal Soldados integralmente no chassi principal Less
Deck da máquina Acesso a todos os lados Acesso a todos os lados Less
Ferramentas e caixa da bateria Caixa de ferramentas interna extragrande (embutida no deck de perfuração) Caixa de ferramentas interna extragrande (embutida no deck de perfuração) Less
Olhais de reboque Soldados, dois na parte frontal Soldados, dois na parte frontal Less

Mesa da Perfuratriz e Deck de Trabalho

Cortina de poeira Elevadores hidráulicos frontais e traseiros Elevadores hidráulicos frontais e traseiros Less
Recurso Passadiços largos Passadiços largos Less
Altura da mesa acima do solo - perfuratriz sobre esteiras 73.0 pol 1854.0 mm Less
Abertura de visualização operada na cabine No deck da perfuratriz; hidraulicamente No deck da perfuratriz; hidraulicamente Less

Macacos de Nivelamento

Localização 2 frontais, 2 traseiros 2 frontais, 2 traseiros Less
Número 4 4 Less
Diâmetro do coxim 42.0 pol 1067.0 mm Less

Acessórios, Ferramentas e Equipamentos de Manuseio

Sub. do Adaptador - Rosca inferior Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. do Adaptador - Diâmetro Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. do Adaptador - Comprimento 36.5 pol 927.0 mm Less
Sub. do Adaptador - Rosca superior [Registrada no API (American Petroleum Institute)] 5.5 pol 140.0 mm Less
Sub. do Adaptador - Espessura da parede 1.0 pol 25.0 mm Less
Sub. da Broca - Rosca inferior Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. da Broca - Diâmetro Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. da Broca - Rosca superior Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. da Broca - Espessura da parede 1.0 pol 25.0 mm Less
Tubo da Perfuratriz (opcional): Diâmetro - especificações do cliente 194 mm, 273 mm (7,625 pol, 10,75 pol) 194 mm, 273 mm (7,625 pol, 10,75 pol) Less
Tubo da Perfuratriz (opcional): Comprimento - do mastro de 16 m 45.0 pés 13.7 m Less
Tubo da Perfuratriz (opcional): Comprimento - do mastro de 20 m (2 cada, na haste do motor de partida) 30.0 pés 9.1 m Less
Tubo da Perfuratriz (opcional): Roscas Depende do tamanho do tubo Depende do tamanho do tubo Less
Tubo da Perfuratriz (opcional): Espessura da parede 1.0 pol 25.0 mm Less
Cremalheira de Tubo (dentro do mastro) - Configuração típica Carrossel de tubo de 5 sacos para diâmetro externo de até 235 mm (9,25 pol) Carrossel de tubo de 5 sacos para diâmetro externo de até 235 mm (9,25 pol) Less
Cremalheira de Tubo (dentro do mastro) - Configuração típica Carrossel de tubo de 4 sacos para diâmetro externo de 273 mm (10,75 pol) Carrossel de tubo de 4 sacos para diâmetro externo de 273 mm (10,75 pol) Less
Bucha da Mesa Bucha do deck do rolete Bucha do deck do rolete Less
Guincho: Desligamento automático Localizado na coroa, desliga o guincho automaticamente quando o peso da esfera está assentado Localizado na coroa, desliga o guincho automaticamente quando o peso da esfera está assentado Less
Guincho: Tamanho do cabo 0.625 pol 16.0 mm Less
Guincho: Classificação - Opcional 12000.0 lb 5443.0 kg Less
Guincho: Classificação - Guincho nominal 8000.0 lb 3629.0 kg Less

Opções

Pacote para Clima Frio - Temperaturas em: -40.0 °F -40.0 °C Less
Coleta de Poeira O Sistema de Supressão de Poeira Seca utiliza um arranjo de rodas do ventilador com aletas/palhetas agressivamente inclinadas. O Sistema de Supressão de Poeira Seca utiliza um arranjo de rodas do ventilador com aletas/palhetas agressivamente inclinadas. Less
Coleta de Poeira Essas aletas/palhetas fornecem um fluxo de ar de 173 m³/min (6.100 pés³/min) e podem desenvolver vácuo de água de até 508 mm (20 pol) na entrada do deck. Essas aletas/palhetas fornecem um fluxo de ar de 173 m³/min (6.100 pés³/min) e podem desenvolver vácuo de água de até 508 mm (20 pol) na entrada do deck. Less
Aquecimento e Circulação - Drenagem para as temperaturas do sistema de injeção de água em: -40.0 °F -40.0 °C Less
Injeção de Água Conjunto de bomba hidráulica e motor com capacidade de 2.922 l (772 gal) abaixo dos tanques da plataforma. Conjunto de bomba hidráulica e motor com capacidade de 2.922 l (772 gal) abaixo dos tanques da plataforma. Less

Acessórios Obrigatórios (Instalados na Fábrica)

Selecione um de cada grupo. Os acessórios obrigatórios podem variar. Consulte o revendedor Cat® para obter as especificações.


MD6540 Equipamento Padrão

CAPACIDADE
  • A perfuratriz rotativa montada na esteira MD6540 foi projetada para perfurar orifícios de até 381 mm (15 pol) de diâmetro, dependendo da aplicação, com capacidade nominal de arrancamento de até 49.895 kg (110.000 lb) e capacidade de içamento de 39.009 kg (86.000 lb).

MOTOR/COMPRESSOR
  • Motor Detroit Diesel Série 2000 de 16 V e 899 kW (1.205 HP) a 1.800 rpm
  • Filtragem de combustível adicional
  • Compressor Sullair de estágio único 101,9 m³/min a 6,9 bar (3.600 pés³/min a 100 lb/pol²) com arrefecedores separados
  • A válvula espiral padrão no compressor permite o controle de volume de ar variável

MASTRO
  • Furo de até 381 mm (15 pol) de diâmetro
  • Capacidade de arrancamento de até 49.895 kg (110.000 lb)
  • Carga da broca de até 53.845 kg (118.709 lb)
  • Chave HOBO (Hydraulically Operated Break-Out, Desagregação Operada Hidraulicamente) patenteada operada na cabine (cabo variável)
  • Sistema de tensionamento automático do cabo
  • O pacote de perfuração com ângulo de 30 graus com mastro trava em incrementos de 5 graus
  • Malha de grade atrás do mastro
  • Tubo coletor operado hidraulicamente

COMANDO SUPERIOR
  • Consulte Seleções Obrigatórias

CABINE DO OPERADOR
  • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Integrada
  • Cabine extragrande totalmente fechada e isolada para dois operadores
  • Amortecedor de borracha instalado para absorver a vibração durante a perfuração
  • Excelente visibilidade
  • Vidro frontal inteiro do deck da perfuratriz com alojamento protetor
  • Classificação de dB(A) de 72 ou menos
  • Duas (2) portas articuladas com sistema de travamento de porta reforçado
  • 12 (doze) janelas - com vidro fumê e persianas em 5 (cinco) janelas
  • 4,4 m² (47,3 pés²) de espaço no piso e passadiço/corrimão em torno dele
  • Console ergonômico do operador com painel de controle separado e instrumentação completa
  • Console do operador com painéis em aço inoxidável e medidores de iluminação traseira
  • Assento ergonômico do operador com apoios de cabeça e descansos de braço e com cinto de segurança retrátil
  • Suspensão a ar
  • Todos os controles elétricos para perfuração, deslocamento, nivelamento, além de funções auxiliares
  • Funções auxiliares operadas por interruptores ao alcance da mão
  • Unidade de pressurização/aquecimento/ar-condicionado acionada hidraulicamente e montada no teto
  • Janela de teto com alojamento protetor
  • Kit de limpadores e tanque do lavador do para-brisa
  • Kit estéreo completo (CD, rádio, AM/FM e entrada para iPod) com alto-falantes
  • Escada da cabine e plataforma de teto mais trilho
  • Desempenho da perfuratriz e sistema completo de monitoramento/diagnóstico com sistema de travamento total
  • Função/processamento de perfuração automática de passada única e nivelamento automático
  • Sistema fechado de circuito de câmeras (duas câmeras) com monitor de tela colorido
  • Caixa de armazenamento
  • Buzina elétrica (ativada por um botão na cabine)

MATERIAL RODANTE
  • Esteiras reforçadas tipo escavadeira com comando planetário, freio integrado e roda-guia amortecida
  • Garras triplas de 900 mm (35,4 pol) de largura
  • Guias da corrente de tamanho normal/protetores contra pedras

CHASSI PRINCIPAL, DECKS E PASSADIÇOS
  • Chassi principal feito de chapa de seção em caixa de liga baixa e alta resistência
  • Reforçado em áreas de alta tensão
  • O deck principal e os passadiços largos proporcionam fácil acesso a todos os componentes ao redor da perfuração
  • O deck traseiro fica parado durante os modos de perfuração angular e vertical
  • Abertura de visualização no deck traseiro, operada hidraulicamente na cabine
  • Plataforma/passadiço completo em toda a instalação
  • Escada em cascata (auto-nivelamento) na cabine, escada de acesso no deck traseiro e duas escadas no deck frontal
  • Quatro (4) macacos de nivelamento hidráulico - macacos frontais @ 1.524 mm (60 pol), macacos traseiros @ 1.219 mm (48 pol)
  • Ganchos de reboque reforçados (extremidade frontal) e alças de levantamento
  • Escada/plataforma de acesso ao mastro
  • Caixa de ferramentas/caixa de brocas interna extragrande
  • Guia da pá-carregadeira de tubo do deck traseiro
  • Cortinas antipoeira frontal e traseira operadas hidraulicamente
  • Sistema de lubrificação automática
  • Tanques de combustível embaixo do motor (3.289 l/869 gal)
  • Guindaste com controles montados no deck traseiro
  • Centro de serviço/caixa completos de enchimento rápido
  • Baterias livres de manutenção 4 × 8D
  • Bandeja deslizante de bateria com quatro (4) baterias
  • Terminais auxiliares de partida remotos

CARROSSEL
  • Operado hidraulicamente na cabine
  • Sem partes móveis
  • Indexação semiautomática

ARREFECIMENTO (SIMPLES, MONTADO NA EXTREMIDADE DIANTEIRA)
  • Capacidade máxima de arrefecimento do ambiente de 52 °C (125 °F)
  • Arranjo de ventilador de velocidade variável para arrefecedores

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Duas (2) bombas de pistão axial de deslocamento variável, em ciclo fechado, que operam a rotação de perfuração, o arrancamento/içamento e o deslocamento.
  • Uma (1) bomba de pistão de alta pressão, na detecção de carga, para todas as funções auxiliares
  • Uma (1) bomba de engrenagem em tandem de alta pressão, em ciclo aberto, para ventiladores do arrefecedor (2 ventiladores por arrefecedor)
  • Filtragem dupla e filtros de ciclo adicionais entre as bombas e os motores
  • Capacidade do reservatório hidráulico de 1.363 l (360 gal)

ACESSÓRIOS DA PERFURATRIZ (TRICONE/GIRATÓRIA)
  • Sub. de impacto reforçado com sub. do adaptador superior
  • Bucha do deck do rolete
  • Sub. da broca
  • Bucha ferradura
  • Cesta de broca
  • Elo de levantamento
  • Chave de ferramenta automática (chave de deck)

SISTEMA DE CONTROLE DE POEIRA
  • Consulte Equipamento Opcional e selecione o sistema necessário

PINTURA
  • Cores padrão da Caterpillar

DIVERSOS
  • Alarme de marcha à ré
  • Kit de filtros para manutenção preventiva de 50 horas.
  • Dezessete (17) luzes noturnas LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Corrimãos com escada mecânica lateral
  • Plataforma externa da cabine para fácil acesso e deslocamento total

MD6540 Equipamento Opcional

PERFURAÇÃO
  • Tubo da perfuratriz (consulte a Lista de Preços do Tubo da Perfuratriz)

OPÇÕES DE COLETA DE POEIRA
  • Coletor de poeira 3600 com pré-purificador, (modelo HDE em tandem 1.800 em Série)
  • Sistema de injeção de água para supressão de poeira com 2.922 l (772 gal) abaixo dos tanques do deck não disponível com coletor de poeira

FLUIDOS
  • Lubrificação da rosca do tubo da perfuratriz

AUXÍLIOS DE CLIMA FRIO
  • Sistema de aquecimento (aquecedor independente para líquido arrefecedor do motor, água, fluido hidráulico e combustível)

DIVERSOS
  • Lanchonete - micro-ondas/geladeira
  • Pintura personalizada (consulte a fábrica)
  • Pendente de controle remoto do guincho (controle fora da cabine)
  • Inversor de 24 V a 110 VCA
  • Terminais auxiliares de partida remotos
  • Kit de ferramentas mecânicas (referência TV014590)
  • Atualização de lubrificante de clima muito quente (óleo do compressor)
  • Atualização de lubrificante de clima muito quente (fluido hidráulico)
  • Conjunto da barra de reboque
  • Amarração para transporte (cabo com gancho de percurso) no mastro
  • Desligamento do cabo de tração no nível do solo
  • Bomba de lavagem de alta pressão com enrolador de mangueira