< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Obtenha alta produtividade e baixo custo de propriedade com a Perfuratriz Giratória MD6240. Com força de carga de broca de 24.000 kg (52.911 lb) e a capacidade de perfuração em profundidades de até 55,47 m (182 pés), a MD6240 é bem equipada para perfurações em aplicações em rocha dura ou mole. Projetada para proporcionar confiança, segurança e fácil manutenção por muitos anos.

Especificações Básicas

Unidades:
Carga da Broca 24.000 kg (52.911 lb) 24.000 kg (52.911 lb) Less
Diâmetro do Furo 152 a 244 mm (6 a 9,625 pol) 152 a 244 mm (6 a 9,625 pol) Less
Motor C27 (Tier 2) - 597 kW (800 HP) a 2.100 rpm C27 (Tier 2) - 597 kW (800 HP) a 2.100 rpm Less
Compressor 48 m³/min (1.700 pés³/min) 6,9 bar (100 lb-pol²) 48 m³/min (1.700 pés³/min) 6,9 bar (100 lb-pol²) Less
Motor Cat® C27 Tier 2 597 kW (800 HP) a 2.100 rpm 597 kW (800 HP) a 2.100 rpm Less
Profundidade da Passada Única do Furo (mastro de 12 m/39 pés) Até 12,8 m (42 pés)/Várias passadas Até 55,47 m (182 pés) Até 12,8 m (42 pés)/Várias passadas Até 55,47 m (182 pés) Less
Profundidade da Passada Única do Furo (mastro de 15 m/49 pés) Até 15,85 m (52 pés)/Várias passadas Até 31,08 m (102 pés) Até 15,85 m (52 pés)/Várias passadas Até 31,08 m (102 pés) Less

Capacidade Nominal

Diâmetro da broca/do furo 152 a 244 mm (6 a 9,625 pol) 152 a 244 mm (6 a 9,625 pol) Less
Profundidade das passadas múltiplas (mastro de 12 m/39 pés) Até 55,47 m (Até 182 pés) Até 55,47 m (Até 182 pés) Less
Profundidade da passada única (mastro de 15 m/49 pés) Até 15,85 m (Até 52 pés) Até 15,85 m (Até 52 pés) Less

Temperatura de Operação

Opção de clima frio -40.0 °F -40.0 °C Less
Classificação de ambiente máxima (padrão) 125.0 °F 52.0 °C Less
Classificação de ambiente mínima (padrão) 30.0 °F -1.0 °C Less

Capacidade de Arrancamento/Içamento

Cabo automático Cilindro hidráulico, tensionamento Cilindro hidráulico, tensionamento Less
Tipo de cabo 25 mm (1 pol) DYFORM 8 DYFORM 8 Less
Taxa de alimentação/retração da perfuração 0 a 39,3 m/min (0 a 129 pés/min) 0 a 39,3 m/min (0 a 129 pés/min) Less
Percurso da cabeça (12 m/39 pés) 572.4 pol 14.54 m Less
Percurso da cabeça (15 m/49 pés) 693.0 pol 17.6 m Less
Capacidade nominal do guincho Até 222 kN (Até 50.000 lb-pé) Até 222 kN (Até 50.000 lb-pé) Less
Capacidade nominal de arrancamento Até 222 kN (Até 50.000 lb-pé) Até 222 kN (Até 50.000 lb-pé) Less

Sistema de Acionamento Giratório

Capacidade da potência 182.0 HP 135.0 kW Less
Torque 0 a 13.015 Nm (0 a 9.600 pés-lb) 0 a 13.015 Nm (0 a 9.600 pés-lb) Less

Compressor (Padrão)

Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 1700.0 pés³/min 48.0 m³/min Less
Pressão de operação máxima 100.0 lb/pol² 6.9 bar Less
Tipo Inundado de óleo, parafuso de estágio único Inundado de óleo, parafuso de estágio único Less

Compressor (Opcional)

Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 33 m³/min (1.150 pés³/min); 38 m³/min (1.350 pés³/min); 43 m³/min (1.500 pés³/min) 33 m³/min (1.150 pés³/min); 38 m³/min (1.350 pés³/min); 43 m³/min (1.500 pés³/min) Less
Pressão de operação máxima 10,3/24,1 bar ou 10,3/24,1/34,5 bar (150/350 lb/pol² ou 150/350/500 lb/pol²) 10,3/24,1 bar ou 10,3/24,1/34,5 bar (150/350 lb/pol² ou 150/350/500 lb/pol²) Less
Tipo (alta pressão) Inundado por óleo, parafuso de dois estágios Inundado por óleo, parafuso de dois estágios Less

Motor (Padrão) - C27 Tier 2

Potência nominal 800.0 HP 597.0 kW Less
Tanque de combustível 765.0 gal 2986.0 B Less
Fabricante Caterpillar Caterpillar Less
Modelo C27 Tier 2 C27 Tier 2 Less
Potência nominal opcional 875.0 HP 652.0 kW Less

Cabine do Operador

Controle de temperatura Fixado na parede, AC (Air Conditioner, Ar-condicionado)/aquecimento/unidade de pressurização Fixado na parede, AC (Air Conditioner, Ar-condicionado)/aquecimento/unidade de pressurização Less
Área do piso 32.4 pés² 3.0 m² Less
Altura interna 76.5 pol 1943.0 mm Less
Número de portas 2 com janelas (incluídas acima) 2 com janelas (incluídas acima) Less
Número de janelas 10 10 Less
Outros Limpadores e lavadores de janelas Limpadores e lavadores de janelas Less
Tipo Montagem com proteção contra impactos; dois operadores, certificação para FOPS integrada Montagem com proteção contra impactos; dois operadores, certificação para FOPS integrada Less
Janelas (vidro de segurança filmado fixado com borracha) 0.25 pol 6.0 mm Less

Material Rodante

Freios Conjunto da mola, liberado hidraulicamente Conjunto da mola, liberado hidraulicamente Less
Eixo frontal Tipo de oscilação de três pontos Tipo de oscilação de três pontos Less
Mastro de nivelamento para baixo 48%/25,6 graus 48%/25,6 graus Less
Potência máxima de comando por esteira 204.0 HP 152.0 kW Less
Número de roletes inferiores 12 12 Less
Protetores contra pedras/guias da corrente Proteções de tamanho normal padrão Proteções de tamanho normal padrão Less
Velocidade máxima de deslocamento 1.25 mph 2.0 km/h Less

Chassi Principal

Macacos, articulação do mastro e deck Soldados integralmente no chassi principal Soldados integralmente no chassi principal Less
Deck da máquina Acesso a ambos os lados Acesso a ambos os lados Less

Chassi Principal - Macacos de Nivelamento

Capacidade de levantamento 65300.0 lbf 290.0 kN Less
Número 4 4 Less
Diâmetro do coxim 24.0 pol 610.0 mm Less

Mesa da Perfuratriz e Deck de Trabalho

Altura da tabela acima do solo 52.0 pol 1321.0 mm Less

Supressão de Poeira

Capacidade do coletor de poeira 4500.0 pés³/min 127.0 m³/min Less
Observação Tanto a injeção a seco quanto a injeção de água podem ser montadas na mesma perfuratriz Tanto a injeção a seco quanto a injeção de água podem ser montadas na mesma perfuratriz Less

Cremalheira de Tubo (fora do mastro)

Arranjo do mastro de 12 m (39 pés) 4 suportes; tubo com 10,67 m (35 pés) de comprimento 4 suportes; tubo com 10,67 m (35 pés) de comprimento Less
Arranjo do mastro de 15 m (49 pés) 2 suportes; tubo com 7,62 m (25 pés) de comprimento 2 suportes; tubo com 7,62 m (25 pés) de comprimento Less
Tipo Carrossel, com suportes estacionários e chapas de disjuntor Carrossel, com suportes estacionários e chapas de disjuntor Less

Sistema do Guincho

Tamanho do cabo 0.5 pol 13.0 mm Less
Capacidade 3500.0 lb 1587.0 kg Less

Acessórios, Ferramentas e Equipamentos de Manuseio

Tubo da Perfuratriz (Opcional, Preço Adicional) - arranjo do mastro de 12 m (39 pés): diâmetro (especificação do cliente) 114-178 mm (4,5-7 pol) 114-178 mm (4,5-7 pol) Less
Tubo da Perfuratriz (Opcional, Preço Adicional) - arranjo do mastro de 12 m (39 pés): espessura da parede 0.75 pol 19.0 mm Less
Tubo da Perfuratriz (Opcional, Preço Adicional) - arranjo do mastro de 12 m (39 pés): comprimento 35.0 pés 10.67 m Less
Tubo da Perfuratriz (Opcional, Preço Adicional) - arranjo do mastro de 12 m (39 pés): roscas Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Tubo da Perfuratriz (Opcional, Preço Adicional) - arranjo do mastro de 15 m (49 pés): diâmetro (especificação do cliente) 114-178 mm (4,5-7 pol) 114-178 mm (4,5-7 pol) Less
Tubo da Perfuratriz (Opcional, Preço Adicional) - arranjo do mastro de 15 m (49 pés): espessura da parede 0.75 pol 19.0 mm Less
Tubo da Perfuratriz (Opcional, Preço Adicional) - arranjo do mastro de 15 m (49 pés): comprimento 25.0 pés 7.62 m Less
Tubo da Perfuratriz (Opcional, Preço Adicional) - arranjo do mastro de 15 m (49 pés): roscas Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. do Adaptador Superior - Diâmetro Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. do Adaptador Superior - Comprimento 28.0 pol 711.0 mm Less
Sub. do Adaptador Superior - Rosca superior [Registrada no API (American Petroleum Institute)] 5.5 pol 140.0 mm Less
Sub. do Adaptador Superior - Rosca inferior Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. da Broca - Bucha da tabela Inserção de 1 (uma) peça, bucha do deck do rolete ou duas peças Inserção de 1 (uma) peça, bucha do deck do rolete ou duas peças Less

Estruturas Sólidas

Para suportar pedreiras agressivas e ambientes de mineração


Grupo de Potência

Alta eficiência; baixo custo


Sistema do Mastro

Forte e resistente


Coleta de Poeira

Maior câmara da indústria


Cabina Totalmente Equipada

Para a segurança e o conforto do operador


Facilidade de Manutenção e Suporte ao Cliente

Acesso fácil e seguro a todos os pontos de manutenção


Segurança

Porque é sua prioridade


Sustentabilidade

Uso inteligente de recursos


MD6240 Equipamento Padrão

CAPACIDADE
  • A MD6240 foi projetada para perfurar desde furos de 152 - 244 mm (6 - 9,625 pol) de diâmetro com capacidade nominal de arrancamento e guincho de até 22.680 kg (50.000 lb), em aplicações Giratórias ou de Furo Abaixo.

MOTOR
  • Tampas de metal do turbo e do coletor de escape
  • Pré-lubrificação do motor
  • Filtragem adicional
  • Condicionador do líquido arrefecedor

MASTRO
  • Diâmetro do furo de 152-270 mm (6-105⁄8 pol)
  • Sistema de arrancamento/guincho de cilindro único nominal de até 22.680 kg (50.000 lb)
  • Carga da broca de até 24.000 kg (52.911 lb) com um tubo na corda da perfuratriz
  • Chave patenteada HOBO (Hydraulically Operated Break-Out, Desagregação Operada Hidraulicamente) operada da cabina
  • Sistema de tensionamento automático do cabo
  • Pacote de perfuração de ângulo de 25° e travas do mastro
  • Capacidade de 1.587 kg (3.500 lb) do sistema do guincho

COMANDO SUPERIOR
  • Motor único
  • Velocidade de rotação de 0-100 rpm
  • Torque de até 13.016 Nm (9.600 pés-lb)

CABINA DO OPERADOR
  • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Integrada
  • Cabine para dois operadores, totalmente fechada e isolada
  • 2 (duas) portas articuladas com sistema de trava para porta tipo congelador
  • 10 (dez) janelas (vidro de segurança, filmado)
  • Kit de limpador e lavador do para-brisa
  • Console ergonômico do operador com instrumentação completa
  • Assento ergonômico do operador com apoios de cabeça e braços, cinto de segurança retrátil, armação de suspensão a ar
  • Funções de perfuração elétrica sobre a hidráulica
  • Funções auxiliares operadas por chaves seletoras nas pontas dos dedos
  • Mais de 3 m² (32,4 pés²) de espaço no piso
  • Excelente visibilidade
  • Classificação de dB de 80 ou menos
  • Ar-condicionado/aquecedor/pressurizador instalado na parede, movido a correia
  • Armações de impacto de borracha para absorver a vibração
  • Buzina elétrica ativada por botão na cabina
  • Bateria celular de gel, sem necessidade de manutenção
  • Suporte para documento dentro da cabine

MATERIAL RODANTE
  • Tipo de escavadeira, com 12 roletes inferiores
  • Garras triplas de 750 mm (29,5 pol)
  • Guias da corrente de tamanho normal/protetores contra pedras

CHASSI PRINCIPAL E DECK
  • Feito de tubulação de aço retangular com suporte cruzado reforçado
  • O deck traseiro fica parado durante os modos de perfuração angular e vertical
  • Abertura de visualização no deck traseiro, operada hidraulicamente da cabina para ajudar a localizar furos
  • 4 (quatro) macacos de nivelamento hidráulico (152 cm/60 pol)
  • Porta de limpeza da câmara de poeira
  • Sistema de lubrificação centralizada (34 pontos)
  • Repousos adicionais do mastro instalados na extremidade oposta à perfuração
  • Tanque de combustível de 1.325 l (350 gal) sob o motor: - Tanque de combustível adicional disponível como opção
  • Tanque de combustível adicional de 1.570 l (415 gal) sob o compressor
  • Baterias 4 × 8D

CARROSSEL
  • Operado hidraulicamente na cabine

ARREFECIMENTO - ARRANJO DE ARREFECEDOR SEPARADO
  • Capacidade máxima de arrefecimento ambiente de 52 °C (125 °F) com núcleos substituíveis

SISTEMA HIDRÁULICO
  • 2 (duas) bombas de pistão axial de cilindrada variável, em sistema de ciclo fechado, que operam a rotação de perfuração, sistema de arrancamento/guincho e funções de deslocamento
  • Bomba de engrenagem dupla, em sistema de ciclo aberto, para todas as funções auxiliares e circuito do ventilador
  • Filtragem dupla

ACESSÓRIOS DE PERFURAÇÃO (TRICONE/GIRATÓRIA)
  • Adaptador sub. superior
  • Bucha da tabela
  • Sub. da broca [observação: Configuração de 12 m/39 pés: 342 cm (135 pol) S-S, configuração de 15 m/49 pés: 152 cm (60 pol) S-S]
  • Bucha ferradura
  • Cesta de broca
  • Bujão do guincho (elo de levantamento)
  • Chave de ferramenta automática/chave de deck

SISTEMA DE CONTROLE DE POEIRA
  • Consulte Equipamento Opcional e selecione o sistema necessário

PINTURA
  • Cores-padrão da Caterpillar

OUTROS
  • Alarme de marcha à ré
  • Kit de filtros para 50 horas de manutenção preventiva
  • 2 (dois) conjuntos físicos de manuais de Operador/Serviço/Manutenção/Peças/Motor, em Inglês
  • One Link-Um manual de Peças em CD, manual de Operador e Serviço em pdf
  • 7 (sete) luzes de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) de 60 watts para perfuração noturna
  • Passadiços laterais e corrimãos com escada de embarque lateral
  • Caixa de ferramentas, instalada embaixo do corredor (ferramentas não incluídas)
  • Kit de levantamento
  • Ganchos de reboque (extremidade frontal)
  • Desligamento da bateria

MD6240 Equipamento Opcional

KIT DE ACESSÓRIOS DE PERFURAÇÃO PARA PERFURAÇÃO COM MARTELO (EM SUBSTITUIÇÃO AOS ACESSÓRIOS DE PERFURAÇÃO GIRATÓRIA)
  • Sub. e adaptador de impacto, sub. de broca, bucha de tabela de duas peças, bucha ferradura, bujão do guincho, cesta de broca, sistema de injeção de óleo do martelo com tanque de 113,5 l (30 gal)

COLETA DE POEIRA
  • Coletor de Poeira Série 4500
  • Sistema de injeção de água para supressão de poeira com 3 (três) tanques instalados sob o deck dianteiro, totalizando 1.271 l (336 gal)
  • Sistema de injeção de água para supressão de poeira com tanque total de 1.514 l (400 gal) instalado no deck superior (instalado em lugar do Coletor de Poeira Seco)
  • Observação: O Coletor de Poeira Seco e injeção de água na mesma perfuratriz somente podem ser selecionados com os tanques do deck abaixo.

PERFURAÇÃO
  • Tubo da perfuratriz
  • Bucha do deck do rolete
  • Bucha do deck com duas peças (separadas)
  • Medidor da rpm da cabeça giratória, digital
  • Controle de torque giratório
  • Sub. de impacto giratório/do martelo
  • Sistema de injeção de lubrificador de rochas (para Tricone); 113,56 l (30 gal)
  • Conjunto de roletes-guias do tubo instalados no deck da perfuratriz (deck traseiro)
  • Carrossel de dupla finalidade (martelo - cremalheira de tubulação Tricone)

FLUIDOS
  • Somente combustível Wiggins
  • Serviço completo Wiggins (combustível, fluido hidráulico, líquido arrefecedor, óleo do motor)
  • Sistema de lubrificação automática (34 pontos)
  • Sistema de lubrificação da rosca do tubo de perfuração, ativada de dentro da cabine

PROTEÇÃO DO SISTEMA
  • Filtros de ciclo adicionais entre as bombas e os motores
  • Estação de teste de diagnóstico hidráulico
  • Parada instalada no motor
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Faróis giratórios (um na coroa do mastro, um na cabine, um na extremidade frontal)

AUXÍLIOS DE CLIMA FRIO
  • Sistema WEBASTO (aquecedor independente para líquido arrefecedor do motor, água, fluido hidráulico, combustível)
  • Aquecedor do piso da cabine (ventilador elétrico com núcleo do aquecedor, com utilização do líquido arrefecedor do motor)
  • Sistema de aquecimento e circulação/drenagem para instalação de injeção de água, para -40 °C (-40 °F) com válvula de comporta ativada pelo sensor de temperatura
  • Pacote de clima frio para temperaturas a partir de -40 °C (-40 °F): - Arranjo de ventilador de duas velocidades para arrefecedores - Elementos de aquecimento elétrico para aquecimento de tanques de combustível e água, líquido arrefecedor, tanque de fluido hidráulico - Isolamento da parte inferior da cabine e dos tanques de combustível - Reguladores do compressor mantidos em caixa isolada com elemento de aquecimento elétrico - Cilindro de controle de entrada mantido em uma caixa com elemento de aquecimento elétrico - Aquecedor do piso da cabine - Ventilador elétrico com núcleo do aquecedor, com utilização do líquido arrefecedor do motor - Vidro térmico na cabine - Mangueiras árticas do terminal @ pontos de articulação - Lubrificantes para climas frios - Mangueira de injeção de água (se a injeção de água está selecionada) com aquecimento elétrico de revestimento isolado - Grupo gerador diesel de 40 kW (54 HP) ou transformador interno para capacitar o pacote de aquecimento (local de mineração para fornecer bujão)

SISTEMAS DE INDICADORES
  • Indicador de trava do mastro
  • Indicadores de retração do macaco
  • Travamento de deslocamento, macacos (com indicador)
  • Travamento de deslocamento, posição da cabeça (pipe-in-hole)
  • Intertravamento da cremalheira de tubo
  • Indicadores de filtro, instalados centralmente na cabine (hidráulico, compressor, entrada de ar)

DIVERSOS
  • Conversor de 24 para 12 V
  • Pacote de iluminação extra (5 luzes de LED de 60 watts adicionais)
  • Mangueira de drenagem com bico
  • Sistema hidráulico de levantamento da cortina de poeira traseira
  • Sistema hidráulico de levantamento da cortina de poeira frontal
  • Kit de conformidade CE
  • Pintura especial
  • Sistema de câmeras de circuito fechado com duas câmeras para instalação dianteira e traseira e monitor na cabina
  • Rádio AM/FM, reprodutor de CD e porta USB para I-pod
  • Rádio C.B. com antena
  • Atualização do vidro de XIR da cabine
  • Atualização de vidro de painel térmico duplo
  • Persianas das janelas da cabine
  • Terminais auxiliares de partida remotos
  • Buzina elétrica ativada por botão na cabina
  • Atualização da bateria celular de gel, sem necessidade de manutenção
  • Alojamento principal da janela da perfuratriz
  • Acessório de corda de segurança - cabo com gancho de percurso no mastro e fiação elétrica da equipe
  • Controle remoto de deslocamento (pendente/cabo) para operação de controles de deslocamento no solo
  • Pendente de controle remoto do guincho (controle fora da cabine)
  • Inversor de 24 V a 110 V ou 220 VCA
  • Kit de ferramentas mecânicas (referência TV014590)
  • Kit de fiação elétrica de três pontos para o assento do operador
  • Medidor de fluxo de injeção de água
  • Manômetro da cabine
  • Atualização de lubrificante de clima muito quente (óleo do compressor)
  • Atualização de lubrificante de clima muito quente (fluido hidráulico)
  • Cronômetro de desligamento básico do motor
  • Painel EMS Murphy instalado no painel da cabina
  • Fiação elétrica/terminal de notebook EMS instalada dentro da cabina
  • Kit de espelhos (inclui três espelhos aparafusáveis)
  • Indicador de inclinação instalado na cabine para indicar ângulo para a frente e lateral
  • Indicador de temperatura do fluido hidráulico instalado no painel
  • Suporte para documento instalado dentro da cabine