< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Especificações

Unidades:
Diâmetro do Furo Até 311 mm (Até 12,25 pol) Até 311 mm (Até 12,25 pol) Less
Motor QST30 (Não certificado com Cense) QST30 (Não certificado com Cense) Less

Temperatura de operação

Altitude Até 4.572 m (Até 15.000 pés) Até 4.572 m (Até 15.000 pés) Less
Classificação de ambiente máxima (padrão) 125.0 °F 52.0 °C Less
Classificação de ambiente mínima (padrão) -20.0 °F -28.0 °C Less

Capacidade de Arrancamento/Içamento

Taxa de retração 0-33,5 m/min (0-110 pés/min) 0-33,5 m/min (0-110 pés/min) Less
Capacidade de arrancamento Até 383 kN (Até 86.000 lb-pé) Até 383 kN (Até 86.000 lb-pé) Less
Capacidade do guincho Até 383 kN (Até 86.000 lb-pé) Até 383 kN (Até 86.000 lb-pé) Less
Taxa de alimentação da perfuração 0-33,5 m/min (0-110 pés/min) 0-33,5 m/min (0-110 pés/min) Less
Percurso da cabeça (mastro de 16 m/50 pés) 720.0 pol 18.29 m Less
Percurso da cabeça (mastro de 13 m/40 pés) 600.0 pol 15.24 m Less
Percurso da cabeça (mastro de 10 m/35 pés) 480.0 pol 12.2 m Less
Tipo de cabo - 29 mm (1,125 pol) DYFORM 8 DYFORM 8 Less

Sistema de Acionamento Giratório

Capacidade da potência 290.0 HP 216.0 kW Less
Torque 0-15.185 Nm (0-11,2 lb-pé) 0-15.185 Nm (0-11,2 lb-pé) Less

Cabina do Operador

Controle de temperatura Fixado no teto, unidade de ar-condicionado/aquecimento/pressurização Fixado no teto, unidade de ar-condicionado/aquecimento/pressurização Less
Área do piso 52.22 pés2 4.85 m2 Less
Altura interna 84.5 pol 2146.0 mm Less
Localização À direita do mastro se voltada para o deck traseiro a partir da extremidade traseira À direita do mastro se voltada para o deck traseiro a partir da extremidade traseira Less
Número de portas Duas (2) com janelas (incluídas acima) Duas (2) com janelas (incluídas acima) Less
Número de janelas 12 12 Less
Outros Limpadores e lavadores de janelas Limpadores e lavadores de janelas Less
Tipo Montagem com proteção contra impactos; dois operadores, certificada para FOPS integrada Montagem com proteção contra impactos; dois operadores, certificada para FOPS integrada Less
Janelas (vidro de segurança filmado fixado com borracha) 0.56 pol 14.0 mm Less

Material Rodante

Liberação do freio Automático Automático Less
Freios Conjunto da mola, liberado hidraulicamente Conjunto da mola, liberado hidraulicamente Less
Frontal Tipo de oscilação de três pontos Tipo de oscilação de três pontos Less
Potência de comando máximo por esteira 290.0 HP 216.0 kW Less
Número de roletes em cada lado 13 13 Less
Meios de regulagem da esteira Hidráulico com uma pistola de lubrificação Hidráulico com uma pistola de lubrificação Less
Desconexão do comando da esteira Padrão (manual) Padrão (manual) Less
Velocidade máxima de deslocamento 1.41 mph 2.27 km/h Less
Protetores contra pedras/protetores das correntes Proteções de tamanho normal padrão Proteções de tamanho normal padrão Less
Mastro de nivelamento para baixo - CDU 46% 46% Less
Mastro de nivelamento para baixo - CUH 21% 21% Less

Mesa da Perfuratriz e Deck de Trabalho

Altura da tabela acima do solo 57.0 pol 1448.0 mm Less
Abertura de visualização No deck traseiro; operado hidraulicamente da cabina No deck traseiro; operado hidraulicamente da cabina Less

Macacos de Nivelamento

Capacidade de levantamento (cada) 96163.0 lb 428.0 kN Less
Número 4 4 Less
Diâmetro do coxim - Extremidade oposta à perfuração 30.0 pol 762.0 mm Less
Diâmetro do coxim - Extremidade da perfuratriz 36.0 pol 914.0 mm Less

Acessórios, Ferramentas e Equipamentos de Manuseio

Sub. da Broca - Rosca inferior Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. da Broca - Rosca superior Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. do Adaptador Superior - Rosca inferior Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. do Adaptador Superior - Diâmetro Depende do diâmetro do tubo Depende do diâmetro do tubo Less
Sub. do Adaptador Superior - Comprimento 36.0 pol 914.0 mm Less
Sub. do Adaptador Superior - Rosca superior (Registrada no API (American Petroleum Institute)) 5.5 pol 140.0 mm Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) nº 1 - Diâmetro 194 mm, 219 mm (7,625 pol, 8,625 pol) 194 mm, 219 mm (7,625 pol, 8,625 pol) Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) nº 1 - Espessura da parede 1.0 pol 25.4 mm Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) nº 1 - Comprimento (padrão para configuração de 16 m/50 pés) - dois tubos acoplados e um sub. da broca 25.0 pés 7.62 m Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) nº 1 - Roscas Depende do diâmetro externo do tubo Depende do diâmetro externo do tubo Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) nº 2 - Diâmetro 178 mm, 194 mm, 219 mm ou 235 mm (7 pol, 7,625 pol, 8,625 pol ou 9,25 pol) 178 mm, 194 mm, 219 mm ou 235 mm (7 pol, 7,625 pol, 8,625 pol ou 9,25 pol) Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) nº 2 - Espessura da parede 1.0 pol 25.0 mm Less
Tubo da Perfuratriz (opcional) Nº 2 - Comprimento 35.0 pés 10.67 m Less
Tubo da perfuratriz (opcional) nº 2 - Roscas Depende do diâmetro externo do tubo Depende do diâmetro externo do tubo Less
Sub. da Broca - Comprimento Até 2.286 m (Até 90 pol) Até 2.286 m (Até 90 pol) Less
Sub. da Broca - Bucha da tabela Tipo rolete ou duas peças com revestimento substituível Tipo rolete ou duas peças com revestimento substituível Less
Cremalheira de Tubo (Dentro do Mastro) Carrossel, com suportes estacionários e chapas de disjuntor Carrossel, com suportes estacionários e chapas de disjuntor Less
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro) - configuração de 16 m 7,62 m (25 pés) × 2 conforme motor de partida e 5 peças de 7,62 m (25 pés) em carrossel 7,62 m (25 pés) × 2 conforme motor de partida e 5 peças de 7,62 m (25 pés) em carrossel Less
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro) - configuração de 16 m - 4 tubos: cada tubo 7.625 pés 194.0 m Less
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro) - configuração de 16 m - Diâmetro externo 194 mm, 219 mm (7,625 pol, 8,625 pol) 194 mm, 219 mm (7,625 pol, 8,625 pol) Less
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro) - configuração de 13 m 8.625 in 219.0 mm Less
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro) - configuração de 13 m - 5 tubos: cada tubo 10.66 m (35 ft) starter and 5 pieces of 10.66 m (35 ft) in carousel 10.66 m (35 ft) starter and 5 pieces of 10.66 m (35 ft) in carousel Less
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro) - configuração de 13 m - Diâmetro externo 8.625 in 219.0 mm Less
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro) - configuração de 10 m 35.0 ft 10.67 m Less
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro) - configuração de 10 m - 5 tubos 178 mm, 194 mm, 219 mm (7 pol, 7,625 pol, 8,625 pol) 178 mm, 194 mm, 219 mm (7 pol, 7,625 pol, 8,625 pol) Less
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro) - configuração de 10 m - 4 tubos 1.0 pol 25.0 mm Less
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro) - configuração de 10 m - Comprimento de perfuração 40.0 pés 12.19 m Less
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro) - Oscilação da cremalheira de tubulação Cilindros hidráulicos (2) Cilindros hidráulicos (2) Less
Sistema de Guincho - Classificação 3500.0 lb 1588.0 kg Less
Sistema de Guincho - Tamanho do cabo 0.5 pol 13.0 mm Less

Compressor (Padrão): inundado de óleo, parafuso de estágio único

Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 2000.0 pés3/min 56.6 m3/min Less
Pressão de operação máxima 100.0 lb/pol² 6.9 bar Less

Compressor (Opcional): inundado de óleo, parafuso de estágio único

Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 2400.0 pés3/min 67.9 m3/min Less
Pressão de operação máxima 100.0 lb/pol² 6.9 bar Less

Configuração do Mastro de 10, 13 ou 16 Metros

Diâmetro do orifício Até 311 mm (Até 12,25 pol) Até 311 mm (Até 12,25 pol) Less
Profundidade da passada única (mastro de 16 m/50 pés) 54.0 pés 16.46 m Less
Profundidade com várias passadas (mastro de 16 m/50 pés) Até 65,2 m (Até 214 pés) Até 65,2 m (Até 214 pés) Less
Profundidade da passada única (mastro de 13 m/40 pés) 44.0 pés 13.4 m Less
Profundidade com várias passadas (mastro de 13 m/40 pés) Até 74,4 m (Até 244 pés) Até 74,4 m (Até 244 pés) Less
Profundidade da passada única (mastro de 10 m/35 pés) 33.8 pés 10.29 m Less
Profundidade com várias passadas (mastro de 10 m/35 pés) Até 63,4 m (Até 208 pés) Até 63,4 m (Até 208 pés) Less

Compressor (Opcional): inundado de óleo, parafuso de estágio duplo

Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 1500.0 pés3/min 42.5 m3/min Less
Pressão de operação máxima 10,3/24,1/34,4 bar (150/350/500 lb/pol²) 10,3/24,1/34,4 bar (150/350/500 lb/pol²) Less

Chassi Principal, Pontes e Passadiços

Macacos, articulação do mastro e deck Soldado integralmente no chassi principal Soldado integralmente no chassi principal Less
Deck da máquina Acesso a ambos os lados Acesso a ambos os lados Less

Engine (Optional) – QST30C (Non-Cert with Cense): Option 1

Modelo QST30C (Non-Cert with Cense) QST30C (Non-Cert with Cense) Less
Potência nominal 1050.0 hp 786.0 kW Less
Tanque de combustível 1.514 l plus, 1.703 l (400 gal plus, 450 gal) 1.514 l plus, 1.703 l (400 gal plus, 450 gal) Less

Engine (Standard) – QST-30 Tier 2

Modelo QST-30 Tier 2 QST-30 Tier 2 Less
Potência nominal 850.0 hp 627.0 kW Less
Tanque de combustível 1.514 l plus, 1.703 l (400 gal plus, 450 gal) 1.514 l plus, 1.703 l (400 gal plus, 450 gal) Less

Engine (Optional) – QST30C (Non-Cert with Cense): Option 2

Modelo QST30C (Non-Cert with Cense) QST30C (Non-Cert with Cense) Less
Potência nominal 1050.0 hp 783.0 kW Less
Full load 2100.0 rpm 2100.0 rpm Less
Tanque de combustível 1.514 l plus, 1.703 l (400 gal plus, 450 gal) 1.514 l plus, 1.703 l (400 gal plus, 450 gal) Less

Drill Configuration Choices

Configuration Choices 1-3


MD6420B Equipamento Padrão

CAPACIDADE
  • The MD6420B crawler-mounted blasthole drills are designed to drill up to 311 mm (12.25 in) diameter holes with rated pulldown and hoist capacity up to 39 009 kg (86,000 lb).

MOTOR
  • Terminais auxiliares de partida remotos
  • Exhaust blankets
  • Pré-lubrificação do motor
  • Filtragem de combustível adicional
  • Condicionador do líquido arrefecedor

MASTRO
  • Up to 311 mm (12 1/4 in) hole diameter
  • Up to 39 009 kg (86,000 lb) rated capacity single cylinder pulldown/hoist system
  • HOBO (Hydraulically Operated Break Out) wrench operated from the cab
  • Up to 30 degree angle drilling package and mast locks and indicator in cab
  • Winch system 1588 kg (3,500 lb) capacity
  • Sistema de tensionamento automático do cabo
  • Cilindros de levantamento do mastro de dois estágios
  • Pipe guide roller assembly
  • Removable mast lock bushings
  • Wide hinged seal dust hood
  • Mast lanyard tapped mounting plates
  • Sheave/feed rope guards
  • Roller pipe catcher arm (upper) (ONLY 13 m or 16 m mast)
  • Hydraulic safety arm/rod catcher
  • Additional mast rests mounted on non-drill end (ONLY 13 m or 16 m mast)
  • Mast grating
  • Winch rope guide for drill pipe loading

COMANDO SUPERIOR
  • Two (2) motors
  • Torque up to 15 185 N∙m (11,200 lbf-ft)

CABINE DO OPERADOR
  • Large cab with 4.9 m2 (52.2 ft2) floor space and walkway with railing
  • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Integrada
  • Totally enclosed and insulated extra large two-man cab
  • Vidro frontal inteiro do deck da perfuratriz com alojamento protetor
  • Classificação de dB(A) de 72 ou menos
  • Duas (2) portas articuladas com sistema de travamento de porta reforçado
  • Twelve (12) windows – safety glass with window tint and window shades on four (4) windows
  • Janela de teto com alojamento protetor
  • Console ergonômico do operador com painel de controle separado e instrumentação completa
  • Console do operador com painéis em aço inoxidável e medidores de iluminação traseira
  • Ergonomic operator’s seat with retractable seat belt
  • Todos os controles elétricos para perfuração, deslocamento, nivelamento, além de funções auxiliares
  • Funções auxiliares operadas por interruptores ao alcance da mão
  • Roof mounted air conditioning/heating/pressurizing unit; hydraulic driven
  • Windshield wipers and washer kit
  • CD stereo kit complete with speakers
  • Escada da cabine e plataforma de teto mais trilho
  • Desempenho da perfuratriz e sistema completo de monitoramento/diagnóstico com sistema de travamento total
  • Auto leveling
  • Controle de torque giratório
  • Cronômetro de desligamento básico do motor
  • Indicador de inclinação instalado na cabine para indicar ângulo para a frente e lateral
  • 24V to 12V DC converter
  • Aluminum kick plates
  • Luncheonette fridge and microwave (power only)

DIGSY CONTROL – MONITORING – DIAGNOSTIC SYSTEM (CANbus based)
  • O ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) oferece controle rápido e confiável de todas as funções de perfuração
  • ECM configuration is de-centralized – with short wire-runs
  • Drill multi-monitor integrated with the control system to monitor drill operation and health, allowing quick and accurate diagnostics. An operator can gather all the necessary data assuring safe, ergonomic and efficient operation and production

INTERLOCK SYSTEMS
  • Tram interlock, jacks (FL, FR, RL, RR)
  • Travamento de deslocamento, tubo no furo
  • Tram interlock, ladder down
  • Tram interlock (mast not up and locked or down and parked)
  • Travamento de deslocamento, máquina fora dos limites de estabilidade
  • Tram interlock, dust skirt not up
  • Indicadores de filtro
  • Drill function interlock, carousel not parked
  • Drill function interlock, carousel in load position
  • Head clear
  • Travamento da função de perfuração, mastro levantado e travado
  • Drill function interlock, pipe safety bar not closed
  • Water injection pump interlock
  • Pipe support interlock
  • Winch up interlock
  • High/low speed select (high only when mast is down)

MATERIAL RODANTE
  • Crawler mounted, excavator type Cat 349E L
  • Garras triplas de 750 mm (29,5 pol)
  • Full length rock guards
  • Tram distance meter

CHASSI PRINCIPAL, DECKS E PASSADIÇOS
  • Deck traseiro estacionário
  • Sliding viewing hatch in the rear deck; hydraulically operated from the cab
  • Walk-around front deck
  • Four (4) hydraulic leveling jacks, 122 cm (48 in)
  • Total 3217 L (850 gal) fuel tanks with isolation valves
  • Drill deck bit storage box with aluminum covers
  • Baterias livres de manutenção 4 × 8D
  • Stainless battery box pull-out tray
  • Spring loaded swing gates
  • Hose restraint on air hoses
  • Interruptor de nível baixo do líquido arrefecedor
  • Exane wiring
  • Stainless junction boxes
  • EMS lap top harness/terminal mounted in main junction box
  • Filtros de ciclo adicionais entre as bombas e os motores
  • Eight (8) engine shutdowns
  • Hydraulic rear dust curtain
  • 500-hour engine oil reserve system
  • Luvas de segurança da mangueira de ar (encapadas)
  • Firewall between engine and pump drive
  • Mast access ladder
  • Air cleaner vacuator valves

CARROSSEL
  • Operado hidraulicamente na cabine
  • Indexação semiautomática
  • Nylon pipe rack pivot bearings

COOLING (SPLIT COOLERS)
  • Maximum ambient cooling capacity of 52° C (125° F) (replaceable cores)
  • Arranjo de ventilador de velocidade variável para arrefecedores
  • Radiator caps pressure release system

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Two (2) variable displacement axial piston pumps, in closed loop system, that operate the drill rotation, pulldown/hoist and tram functions
  • One (1) variable displacement axial piston pump, in closed loop system on demand, that operates auxiliary functions
  • Two (2) gear pumps with proportional speed control that operate the cooling fans
  • Dual filtration; return/drain
  • Pontos de teste da pressão hidráulica
  • Hydraulic tank isolation valves with interlocks
  • Electronic pressure control with feedback on all auxiliary functions
  • Sensor de temperatura da caixa de velocidade de comando da bomba

ACESSÓRIOS DA PERFURATRIZ (TRICONE/GIRATÓRIA)
  • Adaptador sub. superior
  • Bucha do deck do rolete
  • Sub. da broca
  • Bucha ferradura
  • Cesta de broca
  • Auto tool wrench
  • Elo de levantamento

SISTEMA DE CONTROLE DE POEIRA
  • Based on DCA ordered

PINTURA
  • Cores padrão da Caterpillar

DIVERSOS
  • Alarme de deslocamento
  • Kit de filtros para 50 horas de manutenção preventiva
  • Twenty (20) LED lights for night drilling
  • Corrimãos com escada mecânica lateral
  • Kit de levantamento
  • Heavy duty tow hooks (front end)
  • Battery disconnect (2 pole)