A Cat MD5075 alcança uma ampla cobertura padrão com uma resistente lança extensível e reduz o tempo de ciclo com um eficiente trocador de haste em carrossel. A potente perfuratriz para rochas, os duráveis componentes Cat e a facilidade de manutenção contribuem para o valor excepcional dessa máquina comprovada.

Especificações

Unidades:
Diâmetro do Furo Até 127 mm (5 pol) Até 127 mm (5 pol) Less
Profundidade do Furo 31 m (102,5 pés) - Profundidade Máxima 31 m (102,5 pés) - Profundidade Máxima Less
Compressor de Ar 9,9 m³/min (350 cfm) 9,9 m³/min (350 cfm) Less

Dados Gerais

Profundidade Máxima do Orifício 102.5 pés 31.0 m Less
Compressor 9,9 m³/min @ 10,2 bar (350 pés³/min @ 150 lb/pol²) 9,9 m³/min @ 10,2 bar (350 pés³/min @ 150 lb/pol²) Less
Motor Cat C9 Tier 3, 6 cilindros, controlado eletronicamente, turboalimentado e motor diesel ATAAC nominal a 224 kW (300 HP) a 1.800 rpm Cat C9 Tier 3, 6 cilindros, controlado eletronicamente, turboalimentado e motor diesel ATAAC nominal a 224 kW (300 HP) a 1.800 rpm Less
Motor C9 Tier 3 224 kW (300 HP) a 1.800 rpm 224 kW (300 HP) a 1.800 rpm Less
Faixa de Diâmetro do Orifício 76,2 mm a 127 mm (3 pol a 5 pol) 76,2 mm a 127 mm (3 pol a 5 pol) Less
Perfuratriz para Rocha HPR4519 25.0 HP 19.0 kW Less

Material Rodante

Componentes Conjuntos da esteira acionados por motor hidráulico com desconectores de reboque Conjuntos da esteira acionados por motor hidráulico com desconectores de reboque Less
Componentes Freios a discos com acionamento por mola Freios a discos com acionamento por mola Less
Componentes Garras triplas para rochas Garras triplas para rochas Less
Nivelamento 35.0 Graus 35.0 Graus Less
Vão Livre Sobre o Solo 15.0 pol 380.0 mm Less
Pressão Sobre o Solo 12.0 lb/pol² 0.82 bar Less
Bitola da Esteira 80.0 pol 204.0 cm Less
Oscilação da Esteira ±10° ±10° Less
Velocidade Máxima de Deslocamento 2.5 mph 4.0 km/h Less
Coxins com Garras Triplas Amplas 15.0 pol 380.0 mm Less

Trem de Força

Filtro de Ar Elemento duplo Elemento duplo Less
Cat C9 Tier 3, seis (6) cilindros, controlado eletronicamente, arrefecido a água, turboalimentado e motor diesel com pós-resfriamento ar-ar 224 kW @ 1.800 rpm (300 HP @ 1.800 rpm) 224 kW @ 1.800 rpm (300 HP @ 1.800 rpm) Less
Tanque de Combustível - Enchimento Duplo 130.0 gal 492.0 l Less

Pacote do Arrefecedor

Componentes Quatro seções verticais AKG; compressor, motor, hidráulico e pós-arrefecedor a ar Quatro seções verticais AKG; compressor, motor, hidráulico e pós-arrefecedor a ar Less
Componentes Dimensionado para capacidade do ambiente de 52 °C (125 °F) Dimensionado para capacidade do ambiente de 52 °C (125 °F) Less
Conjunto do Ventilador 42.0 pol 106.0 cm Less

Compressor de Ar

Componentes Elementos do filtro duplo Elementos do filtro duplo Less
Componentes Acionado por motor hidráulico Acionado por motor hidráulico Less
Componentes Válvula de retenção de entrada e tanque de combinação recebedor-separador Válvula de retenção de entrada e tanque de combinação recebedor-separador Less
Compressor do Tipo Aparafusado 9,9 m³/min @ 10,2 bar (350 pés³/min @ 150 lb/pol²) 9,9 m³/min @ 10,2 bar (350 pés³/min @ 150 lb/pol²) Less

Sistema de Coleta de Poeira

Mangueira de sucção resistente a abrasão 5.0 pol 127.0 mm Less
Componentes Sistema de coleta de poeira seca, acionado por motor hidráulico Sistema de coleta de poeira seca, acionado por motor hidráulico Less
Componentes Coletor de poeira dimensionado para limpar furos de até 127 mm (5 pol) de diâmetro Coletor de poeira dimensionado para limpar furos de até 127 mm (5 pol) de diâmetro Less
Área do filtro 304.0 pés² 28.0 m² Less

Cabine

Componentes Certificada para ROPS/FOPS Certificada para ROPS/FOPS Less
Componentes Sistema digital de leitura da perfuração e do motor Sistema digital de leitura da perfuração e do motor Less
Componentes Joysticks nos dois apoios de braço Joysticks nos dois apoios de braço Less
Taxa de ruído inferior a 80 dB(A) inferior a 80 dB(A) Less
Total de vidro 33.0 pés² 3.07 m² Less
Componentes Assento ajustável com seis posições; para frente/para trás, para cima/para baixo e reclinável Assento ajustável com seis posições; para frente/para trás, para cima/para baixo e reclinável Less

Sistema de Lanças

Despejo da lança abaixo da horizontal 27° 27° Less
Extensão da lança 5.0 pés 1.5 m Less
Comprimento da lança 12.5 pés 3.81 m Less
Levantamento da lança acima da horizontal 38° 38° Less
Oscilação da lança 51° à esquerda a 15° à direita 51° à esquerda a 15° à direita Less

Sistema do Trocador de Haste em Carrossel

Trocador de Haste de 3,66 m (12 pés) 45 mm - 6 Hastes + 1 ou 51 mm - 6 Hastes + 1 45 mm - 6 Hastes + 1 ou 51 mm - 6 Hastes + 1 Less
Trocador de Haste de 3,66 m (12 pés) Profundidade total do furo 27,4 m (90 pés) com broca de partida de 6,1 m (20 pés) Profundidade total do furo 27,4 m (90 pés) com broca de partida de 6,1 m (20 pés) Less
Trocador de Haste de 4,27 m (14 pés) 45 mm - 6 Hastes + 1 ou 51 mm - 6 Hastes + 1 45 mm - 6 Hastes + 1 ou 51 mm - 6 Hastes + 1 Less
Trocador de Haste de 4,27 m (14 pés) Profundidade total do furo 31 m (102 pés) com broca de partida de 6,1 m (20 pés) Profundidade total do furo 31 m (102 pés) com broca de partida de 6,1 m (20 pés) Less

Perfuratriz para Rochas

Perfuratriz para Rochas de Percussão com Acionamento Hidráulico HPR4519 - Taxa de Sopro 2.500 - 2.700 bpm 2.500 - 2.700 bpm Less
Perfuratriz para Rochas de Percussão com Acionamento Hidráulico HPR4519 - Motores Motores hidráulicos duplos de rotação variável produzindo torque de 908 Nm (670 lb-pé) Motores hidráulicos duplos de rotação variável produzindo torque de 908 Nm (670 lb-pé) Less
Perfuratriz para Rochas de Percussão com Acionamento Hidráulico HPR4519 - Potência de Saída a 240 rpm 25.0 HP 19.0 kW Less
Perfuratriz para Rochas de Percussão com Acionamento Hidráulico HPR4519 - Pressão de Percussão Até 200 bar (Até 2.900 lb/pol²) Até 200 bar (Até 2.900 lb/pol²) Less
Perfuratriz para Rochas de Percussão com Acionamento Hidráulico HPR4519 - Sistema de Lubrificação Automática da Perfuratriz para Rochas Opcional Opcional Less
Perfuratriz para Rochas de Percussão com Acionamento Hidráulico HPR4519 - Diâmetro da Haste 45 mm 45 mm Less
Perfuratriz para Rochas de Percussão com Acionamento Hidráulico HPR4519 - Peso 660.0 lb 299.0 kg Less
Perfuratriz para Rochas HPR5123 Opcional - Taxa de Sopro 2.500 - 2.700 bpm 2.500 - 2.700 bpm Less
Perfuratriz para Rochas HPR5123 Opcional - Motores Motores hidráulicos duplos de rotação variável produzindo torque de 1.356 Nm (1.000 lb-pé) Motores hidráulicos duplos de rotação variável produzindo torque de 1.356 Nm (1.000 lb-pé) Less
Perfuratriz para Rochas HPR5123 Opcional - Potência de Saída a 160 rpm 31.0 HP 23.0 kW Less
Perfuratriz para Rochas HPR5123 Opcional - Pressão de Percussão Até 200 bar (Até 2.900 lb/pol²) Até 200 bar (Até 2.900 lb/pol²) Less
Perfuratriz para Rochas HPR5123 Opcional - Opções de Diâmetro da Haste 45 ou 51 mm 45 ou 51 mm Less
Perfuratriz para Rochas HPR5123 Opcional - Peso 877.0 lb 397.0 kg Less

Sistema de Perfuração Inteligente a partir da MD5150C

Sistema de Monitoramento Minimiza a superalimentação Minimiza a superalimentação Less
Sistema de Monitoramento Sistema de controle elétrico suave selecionado pelo operador para todas as funções de perfuração Sistema de controle elétrico suave selecionado pelo operador para todas as funções de perfuração Less
Sistema de Monitoramento Antientupimento Antientupimento Less
Sistema de Monitoramento Antiobstrução Antiobstrução Less
Sistema de Monitoramento Antiqueda Antiqueda Less
Sistema de Monitoramento Monitora o sistema hidráulico principal (martelo, alimentação, pressão de rotação e do ar) e se ajusta automaticamente aos parâmetros pré-programados Monitora o sistema hidráulico principal (martelo, alimentação, pressão de rotação e do ar) e se ajusta automaticamente aos parâmetros pré-programados Less

Dimensões (Aproximadas)

Altura de Transporte 11.2 pés 3.4 m Less
Comprimento de Transporte 40.4 pés 12.3 m Less
Largura de Transporte 8.6 pés 2.6 m Less
Peso de Transporte 43000.0 lb 19504.0 kg Less

Cobertura Padrão

Longo Alcance


Lança e Alimentação

Alcance Mais Longe


Perfuratrizes para Rochas

Empreendedores Fortes - Diminua o Custo de Propriedade


Trocador de Haste em Carrossel

Aumenta a Produtividade


Grupo de Potência

Oferece Eficiência


Material Rodante

Maximize a Capacidade de Manobra


Cabine

Sã e Salva


Coleta de Poeira

Robusta e Eficiente


Segurança

Proteja os Investimentos


Facilidade de Manutenção

Inteligente e Simples


Sustentabilidade

O Mundo de Amanhã


MD5075 Equipamento Padrão

MATERIAL RODANTE DA ESTEIRA
  • Conjuntos da esteira acionados por motor hidráulico com garras de 380 mm (15 pol), oscilação da esteira controlada por cilindro hidráulico, freios a disco acionados por molas liberadas hidraulicamente e garras triplas para rochas.

OTIMIZADA
  • Cat C9 Tier 3, seis (6) cilindros, controlado eletronicamente, arrefecido a água, turboalimentado e motor diesel com pós-resfriamento ar-ar nominal a 224 kW (300 HP) a 1.800 rpm inclui aquecedor de entrada para partida em clima frio.
  • A velocidade do motor é automaticamente controlada pela demanda de potência.

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Duas (2) bombas de pistão axial com detecção de carga e compensação de pressão, dois (2) motores de comando de deslocamento fixo de duas velocidades e um motor de comando do compressor de deslocamento fixo.
  • Aberturas de teste hidráulicas convenientemente localizadas.

COMPRESSOR
  • Compressor do tipo aparafusado de 9,9 m³/min @ 10,2 bar (350 pés³/min @ 150 lb/pol²), acionado por motor hidráulico.

SISTEMA DE LANÇAS
  • Lança telescópica de 3,81 m (12,5 pés) com extensão de 1,5 m (5 pés).
  • Extensão de alimentação completa de 0,91 m (3 pés) com mesa de alimentação universal e posicionador de perfuratriz.

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
  • Alimentação da corrente do canal de aço acionada por motor hidráulico completa com centralizador de potência. A alimentação aceitará um aço de 6,1 m (20 pés) para passada única com um molinete de mangueira padrão.
  • Aço de perfuração de 45 mm.
  • Recursos pré-divisão.
  • Linha de desligamento de emergência.

PERFURATRIZ PARA ROCHAS
  • Modelo HPR4519 com perfuratriz de percussão com acionamento hidráulico com uma combinação de energia/frequência que abrange uma ampla variedade de aplicações.
  • Rotação de velocidade variável acionada por motor hidráulico.

CABINE
  • Cabine fixa e pressurizada certificada para ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) completa com aquecedor, ar-condicionado, limpadores, luzes de perfuração, indicador de ângulo eletrônico de eixo duplo e todos os controles de perfuração necessários.
  • Rádio AM/FM estéreo com CD player.

TROCADOR DE HASTE
  • Projeto de trocador de haste em carrossel exclusivo para aço de perfuração de 4,26 m (14 pés).
  • Carrossel com 6 hastes.
  • Com uma haste na alimentação, o comprimento total da haste de perfuração é de 31,7 m (104 pés).
  • O aço de perfuração com 45 mm é padrão.

SISTEMA DE COLETA DE POEIRA
  • Sistema de coleta de poeira seca acionado por motor hidráulico de diversos elementos; completo com pré-purificador e recipiente de coleta de energia montados na alimentação.

OUTROS RECURSOS PADRÃO
  • Lubrificador do acoplamento de potência
  • Cobertura completa em chapa de metal
  • Circuito de colar
  • Capacidades de furo da ponta

MD5075 Equipamento Opcional

Perfuratriz para Rocha HPR5123, em vez de HPR4519

Kit de conversão do trocador de haste

Kit CE

Garras de uma barra

Lubrificação automática para perfuratriz para rocha

Óleo ártico

Sistema de injeção de água montado na parte traseira que utiliza um tanque pressurizado de 303 l (80 gal)

Trocador de haste em carrossel projetado para aço de perfuração de 3,66 m (12 pés). Carrossel com 6 hastes.