A MD5090 proporciona alta produtividade ao perfurar mais orifícios com menos ajustes. Esses tempos de ciclo rápidos são possíveis graças à perfuratriz para rochas de desempenho superior, à maior cobertura padrão e ao grupo de energia com tamanho ideal para fazer orifícios de 89 a 127 mm (3,5 a 5 pol). Uma versão sem cabina e sem cobertura, conforme ilustrado, é leve e de fácil acesso para manutenção.

Especificações

Unidades:
Diâmetro do Furo 89 a 127 mm (3,5 a 5 pol) 89 a 127 mm (3,5 a 5 pol) Less
Profundidade do Furo 22,1 m (72,5 pés) 22,1 m (72,5 pés) Less
Compressor de Ar 8,5 m³/min (300 pés³/min) 8,5 m³/min (300 pés³/min) Less

Dados Gerais

Profundidade Máxima do Orifício 72.5 pés 22.1 m Less
Compressor 8,5 m³/min (300 pés³/min) 8,5 m³/min (300 pés³/min) Less
Compressor 140 l/s @ 10 bar (300 pés³/min @ 150 lb/pol²) 140 l/s @ 10 bar (300 pés³/min @ 150 lb/pol²) Less
Motor Cat® C9 Tier 3 224 kW (300 HP) @ 1.800 rpm Cat® C9 Tier 3 224 kW (300 HP) @ 1.800 rpm Less
Faixa de Diâmetro do Orifício 89 a 127 mm (3,5 a 5 pol) 89 a 127 mm (3,5 a 5 pol) Less
Perfuratriz para Rocha HPR4519 25.0 HP 19.0 kW Less

Especificações de Dimensão e Pesos

Altura de Transporte 10.25 pés 3.12 m Less
Comprimento de Transporte 33.83 pés 10.31 m Less
Peso de Transporte (máquina básica) 41000.0 lb 18597.0 kg Less
Largura de Transporte 8.5 pés 2.59 m Less

Material Rodante

Componentes Escavadeira B-4 Escavadeira B-4 Less
Componentes Garras triplas para rochas Garras triplas para rochas Less
Componentes Freios a discos com acionamento por mola Freios a discos com acionamento por mola Less
Nivelamento 35.0 Graus 35.0 Graus Less
Vão Livre Sobre o Solo 17.0 pol 431.0 mm Less
Pressão Sobre o Solo 9.5 lb/pol² 0.65 bar Less
Medidor da Esteira 80.4 pol 204.0 cm Less
Oscilação da Esteira ±10 graus ±10 graus Less
Velocidade Máxima de Deslocamento 2.4 mph 4.0 km/h Less
Coxins com Garras Triplas Amplas 11.8 pol 380.0 mm Less

Trem de Força

Capacidade da Temperatura Ambiente 125.0 °F 52.0 °C Less
Componentes Tier 3; 6 cilindros em linha, turboalimentado, arrefecido a água, 224 kW (300 HP) @ 1.800 rpm Tier 3; 6 cilindros em linha, turboalimentado, arrefecido a água, 224 kW (300 HP) @ 1.800 rpm Less
Componentes Filtro de ar de elemento duplo Filtro de ar de elemento duplo Less
Fuel Tank - Dual Fill 130.0 gal 492.0 L Less

Pacote do Arrefecedor

Componentes Quatro seções verticais; compressor, motor, pós-arrefecedor hidráulico e a ar Quatro seções verticais; compressor, motor, pós-arrefecedor hidráulico e a ar Less
Componentes Dimensionado para capacidade do ambiente de 52 °C (125 °F) Dimensionado para capacidade do ambiente de 52 °C (125 °F) Less
Conjunto do Ventilador 42.0 pol 106.0 cm Less

Sistema Hidráulico

Componentes Manômetros convenientes instalados Manômetros convenientes instalados Less
Componentes Duas (2) bombas de pistão axial com compensação de pressão Duas (2) bombas de pistão axial com compensação de pressão Less
Reservatório Hidráulico 107.0 gal 405.0 L Less

Compressor de Ar

Componentes Acionado hidraulicamente Acionado hidraulicamente Less
Componentes Elementos filtrantes duplos Elementos filtrantes duplos Less
Compressor do Tipo Aparafusado 140 l/s @ 10 bar (300 pés³/min @ 150 lb/pol²) 140 l/s @ 10 bar (300 pés³/min @ 150 lb/pol²) Less

Sistema da Lança

Despejo da Lança Abaixo da Horizontal 29.0 Graus 29.0 Graus Less
Extensão da Lança 5.0 pés 1.5 m Less
Comprimento da Lança 12.5 pés 3.81 m Less
Levantamento da Lança Acima da Horizontal 36.0 Graus 36.0 Graus Less
Oscilação da Lança 40° à Esquerda a 40° à Direita 40° à Esquerda a 40° à Direita Less

Sistema de Alimentação

Força da Corrente 7379.0 lb 3347.0 kg Less
Componentes Modelo HUFH16 com alimentação do canal de aço acionada por motor hidráulico Modelo HUFH16 com alimentação do canal de aço acionada por motor hidráulico Less
Componentes Cremalheira de aço da perfuratriz manual Cremalheira de aço da perfuratriz manual Less
Componentes Centralizador de potência Centralizador de potência Less
Componentes Inclinador manual Inclinador manual Less
Componentes Aceita broca de partida de 6,1 m (20 pés) Aceita broca de partida de 6,1 m (20 pés) Less
Componentes Configurado para perfuratriz de aço de 38 mm ou 45 mm Configurado para perfuratriz de aço de 38 mm ou 45 mm Less
Despejo 139° de 0° da lança 139° de 0° da lança Less
Extensão da Alimentação 3.0 pés 0.91 m Less
Taxa de Alimentação 91.0 pé/min 27.7 m/min Less
Oscilação da Alimentação 36° à Esquerda até 37° à Direita 36° à Esquerda até 37° à Direita Less
Dois (2) Canais de Alimentação 7.0 pol 17.78 cm Less

Perfuratriz para Rocha

HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Blow Rate 2.500 - 2.700 bpm 2.500 - 2.700 bpm Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Motors Motores hidráulicos duplos de rotação variável produzindo torque de 908 Nm (670 lb-pé) Motores hidráulicos duplos de rotação variável produzindo torque de 908 Nm (670 lb-pé) Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Output Energy @ 240 rpm 25.0 HP 19.0 kW Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Rod Diameter 45 mm 45 mm Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Weight 660.0 lb 299.0 kg Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Blow Rate 2.500 - 2.700 bpm 2.500 - 2.700 bpm Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Motors Motores hidráulicos duplos de rotação variável produzindo torque de 1.356 Nm (1.000 lb-pé) Motores hidráulicos duplos de rotação variável produzindo torque de 1.356 Nm (1.000 lb-pé) Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Output Energy @ 160 rpm 31.0 HP 23.0 kW Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Percussion Pressure Up to 2900.0 lb/pol² 200.0 bar Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Rod Diameter Choices 45 mm ou 51 mm 45 mm ou 51 mm Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Weight 877.0 lb 397.0 kg Less
Pressão de Percussão até 2900.0 lb/pol² 200.0 bar Less

Segurança

Características Especiais Todos os protetores estão funcionando adequadamente Todos os protetores estão funcionando adequadamente Less
Características Especiais Freios a disco com acionamento por mola e liberação hidráulica Freios a disco com acionamento por mola e liberação hidráulica Less
Características Especiais Acesso no nível do solo a pontos de manutenção e projetos elétricos e hidráulicos bem organizados Acesso no nível do solo a pontos de manutenção e projetos elétricos e hidráulicos bem organizados Less
Características Especiais Desligamento do motor do cabo de corte da alimentação Desligamento do motor do cabo de corte da alimentação Less
Características Especiais Alças e degraus reforçados e antiderrapantes estrategicamente posicionados Alças e degraus reforçados e antiderrapantes estrategicamente posicionados Less

Sistema de Coleta de Poeira Opcional

Mangueira de Sucção Resistente a Abrasão 5.0 pol 127.0 mm Less
Componentes Sistema de coleta de poeira seca, acionado por motor hidráulico Sistema de coleta de poeira seca, acionado por motor hidráulico Less
Componentes Recipiente de coleta de poeira Recipiente de coleta de poeira Less
Componentes Coletor de poeira dimensionado para limpar furos de até 127 mm (5 pol) de diâmetro Coletor de poeira dimensionado para limpar furos de até 127 mm (5 pol) de diâmetro Less
Componentes Sistema de depuração do filtro pneumático Sistema de depuração do filtro pneumático Less
Componentes Sistema de limpeza do filtro de pulso inverso Sistema de limpeza do filtro de pulso inverso Less
Componentes Pré-purificador axial duplo montado na alimentação Pré-purificador axial duplo montado na alimentação Less
Área do Filtro 304.0 pé2 28.0 m2 Less

Ampla Cobertura Padrão

Menos Configurações


Projeto sem Cabina

Sem Cabina. Sem Limites.


Lança e Alimentação

Amplia seu Alcance


Perfuratriz para Rocha

Confiável. Durável. Baixo Custo de Operação.


Grupo de Energia

Oferece


Material Rodante

Base Sólida


Coletor de Poeira Opcional

Contain It - Quickly and Quietly


Facilidade de Manutenção

Inteligente e Simples


Segurança

Proteja seus Investimentos


Sustentabilidade

O Trabalho de Hoje é o Mundo de Amanhã


MD5090 Equipamento Padrão

MATERIAL RODANTE DA ESTEIRA
  • Conjuntos da esteira hidráulicos acionados por motor com garras de 380 mm (15 pol), oscilação controlada por cilindro hidráulico, freios a disco liberados hidraulicamente e aplicados por mola, garras triplas para rochas

ENERGIA
  • Cat C9 Tier 3, 6 (seis) cilindros, controlado eletronicamente, arrefecido a água, turboalimentado e motor diesel com pós-resfriamento ar-ar nominal a 224 kW (300 HP) @ 1.800 rpm, inclui aquecedor de entrada para partida em clima frio
  • Rotação do motor controlada automaticamente pela demanda de potência

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Duas (2) bombas de pistão axial compensadas por pressão de deslocamento variável e acionamento direto
  • Dois (2) motores de comando de tração de deslocamento fixo
  • Motor de comando do compressor de deslocamento fixo

ARREFECEDOR
  • Arranjo lado a lado do ATAAC
  • Temperatura ambiente a 52 °C (125 °F)
  • Conjunto de ventilador grande de 106 cm (42 pol)

COMPRESSOR
  • Compressor do tipo aparafusado acionado por motor hidráulico de 140 l/s @ 10 bar (300 pés3/min @ 150 lb/pol²)

SISTEMA DE LANÇAS
  • Lança telescópica de 3,81 m (12,5 pés) com extensão de 1,5 m (5 pés)
  • Extensão de alimentação completa de 0,91 m (3 pés) com um posicionador de perfuratriz e uma mesa de alimentação universal

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
  • Modelo HUFH16 com alimentação da corrente do canal de aço acionada por motor hidráulico completo com centralizador de potência, inclinador manual e cremalheira da perfuratriz de aço manual
  • A alimentação do modelo HUFH16 aceitará aço de 6,1 m (20 pés) para passagem única de 18,5 m (60,7 pés) sem molinete de mangueira
  • Perfuratriz de aço de 38 mm ou 45 mm
  • Recursos pré-divisão

PERFURATRIZ PARA ROCHAS
  • Modelo HPR4519 com perfuratriz de percussão acionada hidraulicamente com combinação de energia/frequência que abrange uma ampla variedade de aplicações
  • Rotação de velocidade variável acionada por motor hidráulico

CONTROLES
  • Os controles de perfuração, alimentação e sopro de ar são instalados no mastro de alimentação
  • Os controles de deslocamento e da lança estão instalados na estação de deslocamento

MD5090 Equipamento Opcional

Dust collector complete with feed-mounted precleaner

Power operated pickup pot

Complete sheet metal enclosure

Dual boom positioner controls (mounted on feed)

Drill, feed and boom controls mounted on swing arm in lieu of feed mount

Electronic two-axis angle indicator

Power coupling greaser

Rear-mounted water injection system utilizing a 303 L (80 gal) pressurized tank

HPR5123 rock drill in lieu of HPR4519

Model HUFH14 hydraulic motor-driven steel channel chain feed complete with the power centralizer, manual inclinator and manual drill steel rack

Linear rod changer for 3.66 m (12 ft) steel on HUFH14 feed

Rod changer conversion kit 51 mm to 45 mm

Single grousers

Dual tram controls mounted at control box