< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Efficient production is yours with the Cat MD5050 T Track Drill. Fast cycle times and a low operating cost are achieved through our proven designs such as enhanced maneuverability, pattern coverage, fast set-ups and reliable rock drill. Equipment life cycle is long thanks to our durable Cat components and maintenance friendly designs.

Especificações

Unidades:
Diâmetro do Furo 63,5 mm - 102 mm (2,5 pol - 4 pol) 63,5 mm - 102 mm (2,5 pol - 4 pol) Less
Profundidade do Furo 31 m (102,5 pés) - Profundidade Máxima 31 m (102,5 pés) - Profundidade Máxima Less
Compressor de Ar 7 m³/min @ 10,2 bar (250 pés³/min @ 150 lb/pol²) 7 m³/min @ 10,2 bar (250 pés³/min @ 150 lb/pol²) Less

Dados Gerais

Profundidade Máxima do Orifício 102.5 pés 31.0 m Less
Compressor 7 m³/min @ 10,2 bar (250 pés³/min @ 150 lb/pol²) 7 m³/min @ 10,2 bar (250 pés³/min @ 150 lb/pol²) Less
Motor Tier 3, 4 cilindros em linha, turboalimentado, arrefecido a água, injeção direta, 150 kW (203 HP) a 2.100 rpm Tier 3, 4 cilindros em linha, turboalimentado, arrefecido a água, injeção direta, 150 kW (203 HP) a 2.100 rpm Less
Faixa de Diâmetro do Orifício 63,5 mm - 102 mm (2,5 pol - 4 pol) 63,5 mm - 102 mm (2,5 pol - 4 pol) Less
Perfuratriz para Rocha HPR4519 25.0 HP 19.0 kW Less

Especificações de Dimensão e Pesos

Altura de Transporte 11.5 pés 3.5 m Less
Comprimento de Transporte 37.3 pés 11.4 m Less
Largura de Transporte 8.7 pés 2.7 m Less

Material Rodante

Componentes Conjuntos da esteira acionados por motor hidráulico com desconectores de reboque Conjuntos da esteira acionados por motor hidráulico com desconectores de reboque Less
Componentes Freios a discos com acionamento por mola Freios a discos com acionamento por mola Less
Componentes Garras triplas para rochas Garras triplas para rochas Less
Componentes Escavadeira Cat 312 com 315 giros Escavadeira Cat 312 com 315 giros Less
Nivelamento 35.0 Graus 35.0 Graus Less
Vão Livre Sobre o Solo 17.0 pol 434.5 mm Less
Pressão Sobre o Solo 7.5 lb/pol² 0.5 bar Less
Medidor da Esteira 90.0 pol 200.0 cm Less
Oscilação da Esteira ±0 graus ±0 graus Less
Velocidade Máxima de Deslocamento 2.6 mph 4.0 km/h Less
Coxins com Garras Triplas Amplas 19.68 pol 500.0 mm Less

Trem de Força

Altitude Antes da Queda de Potência 7500.0 pés 2286.0 m Less
Capacidade da Temperatura Ambiente 125.0 °F 52.0 °C Less
Componentes Caixa de engrenagens Série 28.000 Caixa de engrenagens Série 28.000 Less
Componentes Filtro de ar de elemento duplo Filtro de ar de elemento duplo Less
Fuel Tank - Dual Fill 80.0 gal 303.0 L Less
Tier 3, 4 cilindros em linha, turboalimentado, arrefecido a água, injeção direta 150 kW a 2.100 rpm (203 HP a 2.100 rpm) 150 kW a 2.100 rpm (203 HP a 2.100 rpm) Less

Pacote do Arrefecedor

Componentes Quatro seções verticais AKG; compressor, motor, hidráulico e pós-arrefecedor a ar Quatro seções verticais AKG; compressor, motor, hidráulico e pós-arrefecedor a ar Less
Componentes Comando do ventilador com controle de velocidade compensado por temperatura Comando do ventilador com controle de velocidade compensado por temperatura Less
Componentes Dimensionado para capacidade do ambiente de 52 °C (125 °F) Dimensionado para capacidade do ambiente de 52 °C (125 °F) Less
Pacote do Arrefecedor 7 m³/min (250 pés³/min) 7 m³/min (250 pés³/min) Less
Conjunto do Ventilador 30.0 pol 76.0 cm Less

Sistema Hidráulico

Componentes Filtragem completa de fluxo de 5 mícrons Filtragem completa de fluxo de 5 mícrons Less
Componentes Aberturas de teste hidráulico Aberturas de teste hidráulico Less
Componentes Sistema de controle de Perfuração Inteligente Sistema de controle de Perfuração Inteligente Less
Componentes Bombas de pistão axial compensadas por pressão funcionando a 2.340 rpm Bombas de pistão axial compensadas por pressão funcionando a 2.340 rpm Less
Componentes Bomba de pistão com detecção de carga e compensação de pressão Bomba de pistão com detecção de carga e compensação de pressão Less
Componentes Manômetros convenientes e tomadas de teste instaladas Manômetros convenientes e tomadas de teste instaladas Less
Componentes Arrefecimento completo de fluxo Arrefecimento completo de fluxo Less
Bomba de Enchimento 100.0 gal 379.0 L Less

Compressor de Ar

Componentes Elementos filtrantes duplos Elementos filtrantes duplos Less
Componentes Acionamento direto por corrente em V (correia) da caixa de engrenagens Acionamento direto por corrente em V (correia) da caixa de engrenagens Less
Componentes Válvula de retenção de entrada e tanque de combinação recebedor-separador Válvula de retenção de entrada e tanque de combinação recebedor-separador Less
Screw-Type Compressor - Adjustable 118 l/s @ 10,2 bar (250 pés³/min @ 150 lb/pol²) 118 l/s @ 10,2 bar (250 pés³/min @ 150 lb/pol²) Less

Características de Desligamento

Causas Alta temperatura de descarga do compressor Alta temperatura de descarga do compressor Less
Causas Alta temperatura da água do motor Alta temperatura da água do motor Less
Causas Baixa pressão do óleo do motor Baixa pressão do óleo do motor Less
Causas Aberturas de teste hidráulico para diagnóstico de falhas Aberturas de teste hidráulico para diagnóstico de falhas Less
Causas Cabo de parada de emergência montado na alimentação Cabo de parada de emergência montado na alimentação Less

Sistema de Coleta de Poeira

Mangueira de Sucção Resistente a Abrasão 6.0 pol 152.4 mm Less
Componentes Sistema de depuração do filtro pneumático Sistema de depuração do filtro pneumático Less
Componentes Sistema de limpeza do filtro de pulso inverso Sistema de limpeza do filtro de pulso inverso Less
Componentes Pré-purificador axial duplo montado na alimentação Pré-purificador axial duplo montado na alimentação Less
Componentes Recipiente de coleta de poeira com posicionamento e operado hidraulicamente Recipiente de coleta de poeira com posicionamento e operado hidraulicamente Less
Componentes Sistema de coleta de poeira seca, acionado por motor hidráulico Sistema de coleta de poeira seca, acionado por motor hidráulico Less
Componentes Coletor de poeira dimensionado para limpar furos de até 101,6 mm (4 pol) de diâmetro Coletor de poeira dimensionado para limpar furos de até 101,6 mm (4 pol) de diâmetro Less
Componentes Quantidade de elementos filtrantes de troca inferior Quantidade de elementos filtrantes de troca inferior Less
Área do Filtro 330.0 pé2 30.6 m2 Less

Cabina

Componentes Rádio CB (opcional) Rádio CB (opcional) Less
Componentes Certificada para ROPS/FOPS Certificada para ROPS/FOPS Less
Componentes Saída de emergência Saída de emergência Less
Componentes Sistema digital de leitura da perfuração e do motor Sistema digital de leitura da perfuração e do motor Less
Componentes Joysticks nos dois apoios de braço Joysticks nos dois apoios de braço Less
Componentes Janelas corrediças com vidro fumê Janelas corrediças com vidro fumê Less
Componentes Câmera de ré Câmera de ré Less
Componentes Pressurizador do aquecedor/ar-condicionado e bobinas montadas na cabina Pressurizador do aquecedor/ar-condicionado e bobinas montadas na cabina Less
Componentes Limpador e lavador frontais Limpador e lavador frontais Less
Componentes Rádio AM/FM Rádio AM/FM Less
Componentes Entrada auxiliar Entrada auxiliar Less
Componentes Tomada de 12 V Tomada de 12 V Less
Componentes Assento ajustável com seis posições; para frente/para trás, para cima/para baixo e reclinável Assento ajustável com seis posições; para frente/para trás, para cima/para baixo e reclinável Less
Taxa de Ruído inferior a 80 dB(A) inferior a 80 dB(A) Less
Total de Vidro 33.0 pé2 3.07 m2 Less

Sistema de Perfuração Inteligente

Sistema de Monitoramento Monitora o sistema hidráulico principal (martelo, alimentação, pressão de rotação e do ar) e se ajusta automaticamente aos Monitora o sistema hidráulico principal (martelo, alimentação, pressão de rotação e do ar) e se ajusta automaticamente aos Less
Sistema de Monitoramento Minimiza a superalimentação Minimiza a superalimentação Less
Sistema de Monitoramento Antiobstrução Antiobstrução Less
Sistema de Monitoramento Antiqueda Antiqueda Less
Sistema de Monitoramento Antientupimento Antientupimento Less
Sistema de Monitoramento Sistema de controle elétrico suave selecionado pelo operador para todas as funções de perfuração Sistema de controle elétrico suave selecionado pelo operador para todas as funções de perfuração Less

Sistema da Lança

Despejo da Lança Abaixo da Horizontal 29.0 Graus 29.0 Graus Less
Extensão da Lança (extensão da lança interna) 4.0 pés 1.2 m Less
Comprimento da Lança 10.0 pés 3.04 m Less
Levantamento da Lança Acima da Horizontal 36.0 Graus 36.0 Graus Less
Oscilação da Lança 360° 360° Less

Sistema de Alimentação

Força da Corrente 7379.0 lb 3347.0 kg Less
Componentes Modelo UFH16 com alimentação do canal de aço acionada por motor hidráulico Modelo UFH16 com alimentação do canal de aço acionada por motor hidráulico Less
Componentes Centralizador de potência Centralizador de potência Less
Componentes Inclinador manual Inclinador manual Less
Componentes Aceitará broca de partida de 6,1 m (20 pés) Aceitará broca de partida de 6,1 m (20 pés) Less
Componentes Configurado para aço de perfuração de 45 mm Configurado para aço de perfuração de 45 mm Less
Componentes Lubrificação da rosca do aço de perfuração Lubrificação da rosca do aço de perfuração Less
Componentes Calços de desgaste substituíveis com ajustadores Calços de desgaste substituíveis com ajustadores Less
Despejo 139° de 0° da lança 139° de 0° da lança Less
Canal de Alimentação 7.0 pol 177.8 mm Less
Extensão da Alimentação 3.0 pés 0.91 m Less
Taxa de Alimentação 91.0 pé/min 27.7 m/min Less
Oscilação da Alimentação 36° à Esquerda até 37° à Direita 36° à Esquerda até 37° à Direita Less

Sistema do Trocador de Haste em Carrossel

Trocador de Haste de 3,66 m (12 pés) 45 mm - 6 Rod +1 or 51 mm - 6 Rod +1 45 mm - 6 Rod +1 or 51 mm - 6 Rod +1 Less
Trocador de Haste de 3,66 m (12 pés) Profundidade total do orifício 27,4 m (90 pés) com broca de partida de 6,1 m (20 pés) Profundidade total do orifício 27,4 m (90 pés) com broca de partida de 6,1 m (20 pés) Less
Trocador de Haste de 4,27 m (14 pés) 45 mm - 6 Rod +1 or 51 mm - 6 Rod +1 45 mm - 6 Rod +1 or 51 mm - 6 Rod +1 Less
Trocador de Haste de 4,27 m (14 pés) Profundidade total do orifício 31 m (102 pés) com broca de partida de 6,1 m (20 pés) Profundidade total do orifício 31 m (102 pés) com broca de partida de 6,1 m (20 pés) Less

Perfuratriz para Rocha

HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Blow Rate 2.500 - 2.700 bpm 2.500 - 2.700 bpm Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Motors Motores hidráulicos duplos de rotação variável produzindo torque de 908 Nm (670 lb-pé) Motores hidráulicos duplos de rotação variável produzindo torque de 908 Nm (670 lb-pé) Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Output Energy @ 240 rpm 25.0 HP 19.0 kW Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Percussion Pressure Até 200 bar (Até 2.900 lb/pol²) Até 200 bar (Até 2.900 lb/pol²) Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Rock Drill Auto Lube System Opcional Opcional Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Rod Diameter 45 mm 45 mm Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Weight 660.0 lb 299.0 kg Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Blow Rate 2.500 - 2.700 bpm 2.500 - 2.700 bpm Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Motors Motores hidráulicos duplos de rotação variável produzindo torque de 1.356 Nm (1.000 lb-pé) Motores hidráulicos duplos de rotação variável produzindo torque de 1.356 Nm (1.000 lb-pé) Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Output Energy @ 160 rpm 31.0 HP 23.0 kW Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Percussion Pressure Até 200 bar (Até 2.900 lb/pol²) Até 200 bar (Até 2.900 lb/pol²) Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Rod Diameter Choices 45 ou 51 mm 45 ou 51 mm Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Weight 877.0 lb 397.0 kg Less

Segurança

Características Especiais Três pontos de contato em todos os degraus Três pontos de contato em todos os degraus Less
Características Especiais Cabinas padrão com janela frontal que pode ser empurrada para fora para saída de emergência Cabinas padrão com janela frontal que pode ser empurrada para fora para saída de emergência Less
Características Especiais Parada de emergência na cabina e na alimentação Parada de emergência na cabina e na alimentação Less
Características Especiais Pedal de desligamento na cabina Pedal de desligamento na cabina Less
Características Especiais Desligamento do motor do cabo de corte da alimentação Desligamento do motor do cabo de corte da alimentação Less
Características Especiais Freios com acionamento por mola e liberação hidráulica Freios com acionamento por mola e liberação hidráulica Less
Características Especiais Acesso no nível do solo a pontos de manutenção e projetos elétricos e hidráulicos bem organizados Acesso no nível do solo a pontos de manutenção e projetos elétricos e hidráulicos bem organizados Less
Características Especiais Alças e degraus reforçados e antiderrapantes estrategicamente posicionados Alças e degraus reforçados e antiderrapantes estrategicamente posicionados Less
Características Especiais Todos os protetores estão funcionando adequadamente Todos os protetores estão funcionando adequadamente Less

Pesos

Peso de Transporte 34200.0 lb 15512.0 kg Less

Comparação do Modelo

O Que Está Diferente


Material Rodante

Sua Base para o Sucesso


Cobertura Padrão

Ganhando Terreno


Trocador de Haste em Carrossel

Quanto Mais Rápido Melhor


Lança e Alimentação

Aumente seu Alcance


Grupo de Energia

Impulsionado pelo Desempenho


Perfuratrizes para Rochas

Robusta e Econômica


Cabina

Totalmente Equipada


Coleta de Poeira

Contain It - Quickly and Quietly


Segurança

Projetada com Proteção


Facilidade de Manutenção

Continuar em Funcionamento


Sustentabilidade

Pensamento Visionário


MD5050 T Equipamento Padrão

MATERIAL RODANTE DA ESTEIRA
  • Cat 312 equipada com um arranjo de 315 giros para controle e posicionamento máximos.
  • Hidráulico, acionado por motor com garras de 500 mm (19,68 pol), freios a disco acionados por molas, liberados hidraulicamente e garras triplas para rochas.
  • A subestrutura tem capacidade para rotação de 360° para excelente cobertura padrão.

ENERGIA
  • Motor diesel Tier 3, 4 cilindros, arrefecido a água, turboalimentado, injeção direta nominal a 150 kW (203 HP) @ 2.100 rpm.
  • Tanque de combustível de 303 l (80 gal).

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Bomba de pistão com detecção de carga e compensação de pressão.
  • Aberturas de teste hidráulico.
  • Sistema de controle de Perfuração Inteligente.

COMPRESSOR
  • Acionamento direto por corrente em V (correia) da caixa de engrenagens.
  • Compressor do tipo aparafusado de 118 l/s @ 10,2 bar (250 pés³/min @ 150 lb/pol²); ajustável com válvula de retenção de entrada e tanque de combinação recebedor-separador.

ARREFECEDOR
  • Arranjo lado a lado do ATAAC
  • Temperatura ambiente a 52 °C (125 °F)
  • Conjunto de ventilador grande de 76 cm (30 pol)

SISTEMA DE LANÇAS
  • Lança telescópica resistente de 3,04 m (10 pés) com extensão de 1,2 m (4 pés).
  • Extensão de alimentação completa de 0,91 m (3 pés) com mesa de alimentação universal e posicionador de perfuratriz.

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
  • Modelo UFH16 com alimentação do canal de aço acionada por motor hidráulico.
  • Inclui centralizador de potência e inclinador manual.
  • Aceitará broca de partida de 6,1 m (20 pés).

PERFURATRIZ PARA ROCHAS
  • Modelo HPR4519 com perfuratriz de percussão com acionamento hidráulico com uma combinação de energia/frequência que abrange uma ampla variedade de aplicações.
  • Rotação de velocidade variável acionada por motor hidráulico.

CABINA
  • Cabina fixa e pressurizada, certificada para ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem/Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), completa com aquecedor, ar-condicionado, limpadores, luzes de perfuração, indicador de ângulo de eixo duplo e todos os controles de perfuração necessários.
  • O sistema de Perfuração Inteligente é uma parte integrante da hidráulica.
  • Rádio AM/FM estéreo, CD player e cinto de segurança.

TROCADOR DE HASTE
  • Trocador de haste em carrossel exclusivo projetado para aço de perfuração de 4,26 m (14 pés).
  • Carrossel com seis hastes.
  • Com uma haste na alimentação, o comprimento total da haste de perfuração é de 31,7 m (104 pés).
  • O aço de perfuração com 45 mm é padrão.

SISTEMA DE COLETA DE POEIRA
  • Sistema de coleta de poeira seca acionado por motor hidráulico de diversos elementos; completo com pré-purificador e recipiente de coleta de energia montados na alimentação.

OUTROS RECURSOS PADRÃO
  • Sistema de coleta de poeira seca acionado por motor hidráulico de diversos elementos; completo com pré-purificador e recipiente de coleta de energia montados na alimentação.

MD5050 T Equipamento Opcional

HPR5123 Rock Drill in lieu of HPR4519

Rod changer conversion kit

CE kit

Single bar grousers

Toe hole capabilities

Auto lube for rock drill

Arctic oil

Cold weather package

Remote tram

Rear-mounted water injection system utilizing a 113 L (30 gal) pressure tank

Additional 113 L (30 gal) water tank

Carousel rod changer designed for 3.66 m (12 ft) drill steel. Carousel will hold six rods.

Special paint

Knuckle boom in lieu of extension boom