Reforçadas, essas perfuratrizes possuem componentes confiáveis, estruturas resistentes, lanças e alimentações robustas que contribuem para excelente disponibilidade. Elas foram projetadas para fácil manutenção, com conveniências como acesso no nível do solo a todos os principais pontos de manutenção e arranjos elétricos e hidráulicos bem organizados. Disponíveis em dois modelos: MD5125 C e MD5125 CL.

Especificações

Unidades:
Diâmetro do Furo 89 mm a 152 mm (3,5 pol a 6 pol) 89 mm a 152 mm (3,5 pol a 6 pol) Less
Profundidade do Furo 30 m (98,5 pés) 30 m (98,5 pés) Less
Compressor de Ar 11,3 m³/min (400 pés³/min) 11,3 m³/min (400 pés³/min) Less

Dados Gerais

Profundidade Máxima do Orifício 98.5 pés 30.0 m Less
Compressor 11,3 m³/min @ 7 bar (400 pés³/min @ 100 lb/pol²) 11,3 m³/min @ 7 bar (400 pés³/min @ 100 lb/pol²) Less
Compressor @ 7 bar (100 lb/pol²) 11,3 m³/min (400 pés³/min) 11,3 m³/min (400 pés³/min) Less
Motor Cat® C11 Tier 3 242 kW (325 HP) @ 1.800 rpm Cat® C11 Tier 3 242 kW (325 HP) @ 1.800 rpm Less
Faixa de Diâmetro do Orifício 89 mm a 152 mm (3,5 pol a 6 pol) 89 mm a 152 mm (3,5 pol a 6 pol) Less
Perfuratriz para Rochas HPR5128 37.0 HP 28.0 kW Less

Especificações de Dimensão e Pesos

Altura de Transporte 11.5 pés 3.5 m Less
Comprimento de Transporte 34.8 pés 10.6 m Less
Peso de Transporte da MD5125 C 43500.0 lb 19731.0 kg Less
Peso de Transporte da MD5125 CL 45000.0 lb 20412.0 kg Less
Largura de Transporte 8.6 pés 2.62 m Less

Material Rodante

Componentes Conjuntos da esteira acionados por motor hidráulico Conjuntos da esteira acionados por motor hidráulico Less
Componentes Garras triplas para rochas Garras triplas para rochas Less
Componentes Freios a discos com acionamento por mola Freios a discos com acionamento por mola Less
Nivelamento 35.0 Graus 35.0 Graus Less
Vão Livre Sobre o Solo 11.0 pol 280.0 mm Less
Pressão Sobre o Solo 18.0 lb/pol² 1.27 bar Less
Medidor da Esteira 78.0 pol 198.0 cm Less
Oscilação da Esteira ±8° ±8° Less
Velocidade Máxima de Deslocamento 2.1 mph 3.44 km/h Less
Coxins com Garras Triplas Amplas 15.0 pol 380.0 mm Less

Trem de Força

Altitude Antes da Queda de Potência 11000.0 pés 3353.0 m Less
Capacidade da Temperatura Ambiente 125.0 °F 52.0 °C Less
Componentes Cat C11 Tier 3 Diesel, 242 kW (325 HP) @ 1.800 rpm Cat C11 Tier 3 Diesel, 242 kW (325 HP) @ 1.800 rpm Less
Componentes Seis (6) cilindros, eletronicamente controlado, arrefecido a água, turboalimentado e com pós-resfriamento ar-ar Seis (6) cilindros, eletronicamente controlado, arrefecido a água, turboalimentado e com pós-resfriamento ar-ar Less
Componentes Filtro de ar de elemento duplo Filtro de ar de elemento duplo Less
Rotação do Motor Rotação do motor controlada automaticamente por demanda de potência Rotação do motor controlada automaticamente por demanda de potência Less
Tanque de Combustível - Enchimento Duplo 110.0 gal 416.0 L Less

Pacote do Arrefecedor

Componentes Arrefecedores para motor, sistemas hidráulico e do compressor e ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar) Arrefecedores para motor, sistemas hidráulico e do compressor e ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar) Less
Componentes Arranjo lado a lado Arranjo lado a lado Less
Componentes Dimensionado para capacidade do ambiente de 52 °C (125 °F) Dimensionado para capacidade do ambiente de 52 °C (125 °F) Less
Conjunto do Ventilador 42.0 pol 106.0 cm Less

Sistema Hidráulico

Componentes Arrefecimento completo de fluxo Arrefecimento completo de fluxo Less
Componentes Projetado para minimizar o consumo de energia Projetado para minimizar o consumo de energia Less
Componentes Corresponde com precisão às condições de pressão da bomba e fluxo até a carga Corresponde com precisão às condições de pressão da bomba e fluxo até a carga Less
Componentes Filtragem completa de fluxo de 10 mícrons Filtragem completa de fluxo de 10 mícrons Less
Componentes O sistema hidráulico é um sistema com quatro bombas O sistema hidráulico é um sistema com quatro bombas Less
Componentes Bomba de enchimento manual Bomba de enchimento manual Less
Tanque Pressurizado e Vedado 80.0 gal 303.0 L Less

Compressor de Ar

Componentes Acionado por motor hidráulico Acionado por motor hidráulico Less
Compressor do Tipo Aparafusado 189 l/s @ 7 bar (400 pés³/min @ 100 lb/pol²) 189 l/s @ 7 bar (400 pés³/min @ 100 lb/pol²) Less

Características de Desligamento

Causas Alta temperatura de descarga do compressor Alta temperatura de descarga do compressor Less
Causas Alta temperatura da água do motor Alta temperatura da água do motor Less
Causas Baixa pressão do óleo do motor Baixa pressão do óleo do motor Less
Causas Parada de emergência (3 locais) Parada de emergência (3 locais) Less
Causas Baixo nível de fluido hidráulico Baixo nível de fluido hidráulico Less

Sistema de Coleta de Poeira

Mangueira de Sucção Resistente a Abrasão 6.0 pol 152.4 mm Less
Componentes Sistema de depuração do filtro pneumático Sistema de depuração do filtro pneumático Less
Componentes Sistema de limpeza do filtro de pulso inverso Sistema de limpeza do filtro de pulso inverso Less
Componentes Sistema de coleta de poeira seca, acionado por motor hidráulico Sistema de coleta de poeira seca, acionado por motor hidráulico Less
Componentes Coletor de poeira dimensionado para limpar orifícios de até 152,4 mm (6 pol) de diâmetro Coletor de poeira dimensionado para limpar orifícios de até 152,4 mm (6 pol) de diâmetro Less
Área do Filtro 465.0 pé2 42.0 m2 Less

Cabina

Componentes Cabina de oscilação pressurizada Cabina de oscilação pressurizada Less
Componentes Pressurizador do aquecedor/ar-condicionado Pressurizador do aquecedor/ar-condicionado Less
Componentes Rádio AM/FM com tocador de CD Rádio AM/FM com tocador de CD Less
Componentes Rádio CB (opcional) Rádio CB (opcional) Less
Componentes Assento ajustável Assento ajustável Less
Componentes Saída de emergência Saída de emergência Less

Perfuratriz para Rocha

Taxa de Sopro 2.500 - 3.100 bpm 2.500 - 3.100 bpm Less
Perfuratriz para Rochas de Percussão com Acionamento Hidráulico HPR5128 - Taxa de Sopro 2.500 - 3.100 bpm 2.500 - 3.100 bpm Less
Perfuratriz para Rochas de Percussão com Acionamento Hidráulico HPR5128 - Motores Motores hidráulicos duplos de rotação variável produzindo torque de 2.033 Nm (1.500 lb-pé) Motores hidráulicos duplos de rotação variável produzindo torque de 2.033 Nm (1.500 lb-pé) Less
Perfuratriz para Rochas de Percussão com Acionamento Hidráulico HPR5128 - Energia de Saída @ 210 rpm 37.0 HP 28.0 kW Less
Perfuratriz para Rochas de Percussão com Acionamento Hidráulico HPR5128 - Pressão de Percussão até 2750.0 lb/pol² 192.0 bar Less
Perfuratriz para Rochas de Percussão com Acionamento Hidráulico HPR5128 - Sistema de Lubrificação Automática da Perfuratriz para Rochas Opção Opção Less
Perfuratriz para Rochas de Percussão com Acionamento Hidráulico HPR5128 - Opções de Diâmetro da Haste Diâmetro da haste de 51, 60 ou 68 mm Diâmetro da haste de 51, 60 ou 68 mm Less
Perfuratriz para Rochas de Percussão com Acionamento Hidráulico HPR5128 - Peso 900.0 lb 450.0 kg Less

Segurança

Características Especiais Cabinas padrão com janela frontal que pode ser empurrada para fora para saída de emergência Cabinas padrão com janela frontal que pode ser empurrada para fora para saída de emergência Less
Características Especiais Parada de emergência na cabina e na alimentação Parada de emergência na cabina e na alimentação Less
Características Especiais Todos os protetores estão funcionando adequadamente Todos os protetores estão funcionando adequadamente Less
Características Especiais Desligamento do motor do cabo de corte da alimentação Desligamento do motor do cabo de corte da alimentação Less
Características Especiais Acesso no nível do solo a pontos de manutenção e projetos elétricos e hidráulicos bem organizados Acesso no nível do solo a pontos de manutenção e projetos elétricos e hidráulicos bem organizados Less
Características Especiais Alças e degraus reforçados e antiderrapantes estrategicamente posicionados Alças e degraus reforçados e antiderrapantes estrategicamente posicionados Less
Características Especiais Três pontos de contato em todos os degraus Três pontos de contato em todos os degraus Less
Características Especiais Freios com acionamento por mola e liberação hidráulica Freios com acionamento por mola e liberação hidráulica Less

Sistema da Lança - MD5125 C

Despejo da Lança Abaixo da Horizontal 29.0 Graus 29.0 Graus Less
Extensão da Lança 3.0 pés 9.0 m Less
Comprimento da Lança 8.5 pés 2.6 m Less
Levantamento da Lança Acima da Horizontal 57.0 Graus 57.0 Graus Less
Oscilação da Lança 15° à Esquerda até 21° à Direita 15° à Esquerda até 21° à Direita Less

Sistema da Lança - MD5125 CL

Despejo da Lança Abaixo da Horizontal 7.0 Graus 7.0 Graus Less
Comprimento da Lança 9.0 pés 2.8 m Less
Levantamento da Lança Acima da Horizontal 27.0 Graus 27.0 Graus Less
Oscilação da Lança 15° à Esquerda até 21° à Direita 15° à Esquerda até 21° à Direita Less

Sistema de Alimentação - MD5125 C

Força da Corrente 4.535 kgf (10.000 lb-pé) 4.535 kgf (10.000 lb-pé) Less
Componentes Calços de desgaste substituíveis Calços de desgaste substituíveis Less
Componentes Configuração para aço de perfuração de 51, 60 ou 68 mm Configuração para aço de perfuração de 51, 60 ou 68 mm Less
Componentes Mudará um aço de perfuração de 3,66 m (12 pés) Mudará um aço de perfuração de 3,66 m (12 pés) Less
Componentes Inclinador manual Inclinador manual Less
Componentes Centralizador de potência Centralizador de potência Less
Componentes Modelo HUFH12 com alimentação do canal de aço acionada por motor hidráulico Modelo HUFH12 com alimentação do canal de aço acionada por motor hidráulico Less
Despejo 149° de 10° da lança 149° de 10° da lança Less
Canais de Alimentação (2) 7.0 pol 17.78 cm Less
Extensão da Alimentação 3.0 pés 0.91 m Less
Taxa de Alimentação 121.0 pé/min 36.9 m/min Less
Oscilação da Alimentação 36° à Esquerda até 37° à Direita 36° à Esquerda até 37° à Direita Less

Sistema de Alimentação - MD5125 CL

Força da Corrente 4.535 kgf (10.000 lb-pé) 4.535 kgf (10.000 lb-pé) Less
Componentes Centralizador de potência Centralizador de potência Less
Componentes Inclinador manual Inclinador manual Less
Componentes Mudará um aço de perfuração de 6,1 m (20 pés) Mudará um aço de perfuração de 6,1 m (20 pés) Less
Componentes Modelo HUFH20 com alimentação do canal de aço acionada por motor hidráulico Modelo HUFH20 com alimentação do canal de aço acionada por motor hidráulico Less
Componentes Configuração para aço de perfuração de 51, 60 ou 68 mm Configuração para aço de perfuração de 51, 60 ou 68 mm Less
Despejo 132° máx. 16° mín. 132° máx. 16° mín. Less
Extensão da Alimentação 3.0 pés 0.91 m Less
Taxa de Alimentação 121.0 pé/min 36.9 m/min Less
Oscilação da Alimentação 14° à Esquerda até 37° à Direita 14° à Esquerda até 37° à Direita Less

Sistema do Trocador de Haste Linear

Trocador de Haste de 3,66 m (12 pés) 51 mm - 5 Hastes +1 ou 60 mm - 4 Hastes +1 ou 68 mm - 4 Hastes +1 51 mm - 5 Hastes +1 ou 60 mm - 4 Hastes +1 ou 68 mm - 4 Hastes +1 Less
Trocador de Haste de 3,66 m (12 pés) Profundidade máxima total do orifício com broca de partida de 3,66 m (12 pés): 21 m (70,5 pés) Profundidade máxima total do orifício com broca de partida de 3,66 m (12 pés): 21 m (70,5 pés) Less
Trocador de Haste de 6,1 m (20 pés) 51 mm - 4 Hastes +1 ou 60 mm - 3 Hastes +1 ou 68 mm - 3 Hastes +1 51 mm - 4 Hastes +1 ou 60 mm - 3 Hastes +1 ou 68 mm - 3 Hastes +1 Less
Trocador de Haste de 6,1 m (20 pés) Profundidade máxima total do orifício com broca de partida de 6,1 m (20 pés): 30 m (98,5 pés) Profundidade máxima total do orifício com broca de partida de 6,1 m (20 pés): 30 m (98,5 pés) Less

Perfuratrizes para Rochas Opcionais

Tipo HPR6832 HPR6832 Less
Tipo HPR6030 HPR6030 Less

Comparação do Modelo

Sob Medida para sua Aplicação


Cobertura Padrão

Longo Alcance


Perfuratrizes para Rochas

Máquinas Comprovadas


Trocador de Haste

Aumenta sua Produtividade


Lança e Alimentação

Alcance Mais Longe


Material Rodante

Gerencie seu Terreno


Grupo de Energia

Pronto para o Trabalho


Cabina

Estilo de Oscilação Adaptável, Exclusiva


Coleta de Poeira

Conserva a Limpeza


Facilidade de Manutenção

Organizado e Fácil


Segurança

Cuidados


Sustentabilidade

Por gerações


MD5125 Equipamento Padrão

MATERIAL RODANTE DA ESTEIRA
  • Conjuntos da esteira acionados por motor hidráulico com garras de 380 mm (15 pol), oscilação da esteira controlada por cilindro hidráulico, freios a disco com acionamento por mola e liberação hidráulica e garras triplas para rochas

ENERGIA
  • Cat C11 de Tier 3, 6 (seis) cilindros, controlado eletronicamente, arrefecido a água, turboalimentado e motor diesel com pós-resfriamento ar-ar nominal a 242 kW (325 HP) a 1.800 rpm
  • A rotação do motor é automaticamente controlada pela demanda de potência

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Quatro (4) bombas hidráulicas dedicadas, dois (2) motores de deslocamento fixo com comando de duas velocidades de tração e um (1) motor de comando do compressor de deslocamento variável

COMPRESSOR
  • Compressor do tipo aparafusado acionado por motor hidráulico de 189 l/s @ 7 bar (400 pés³/min @ 100 lb/pol²)

ARREFECEDOR
  • Arrefecedores para motor, sistemas hidráulico e do compressor
  • Temperatura ambiente a 52 °C (125 °F)
  • Arranjo lado a lado do ATAAC

SISTEMA DA LANÇA - MD5125 C
  • Sistema da lança telescópica de 2,6 m (8,5 pés) com extensão de 0,9 m (3 pés)
  • Extensão da alimentação completa de 0,91 m (3 pés) com um posicionador de perfuratriz e uma mesa de alimentação com deslocamento

SISTEMA DA LANÇA - MD5125 CL
  • Sistema da Lança de Oscilação Fixa de 2,75 m (9 pés)

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO - MD5125 C
  • Modelo HUFH12 acionado por motor hidráulico, com alimentação da corrente do canal de aço completo com centralizador de potência, inclinador manual e molinete da mangueira
  • A alimentação da HUFH12 trocará um aço de perfuração de 3,66 m (12 pés) dentro do centralizador

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO - MD5125 CL
  • Modelo HUFH20 acionado por motor hidráulico, com alimentação da corrente do canal de aço completo com centralizador de potência, inclinador manual e molinete de mangueira
  • A alimentação da HUFH20 trocará um aço de perfuração de 6,10 m (20 pés) dentro do centralizador

PERFURATRIZ PARA ROCHAS
  • Modelo HPR5128 com perfuratriz de percussão com acionamento hidráulico com motor hidráulico de rotação de velocidade variável

CABINA
  • Cabina de oscilação pressurizada completa com aquecedor, ar-condicionado, limpadores, 2 (duas) luzes de perfuração e todos os controles de perfuração necessários
  • Indicador eletrônico de ângulo com dois eixos
  • Rádio AM/FM estéreo com CD player e cinto de segurança

TROCADOR DE HASTE - MD5125 C
  • Trocador de haste linear para 5 (cinco) hastes de 3,66 m (12 pés), 51 mm redonda, hastes da série 51 com capacidade do aço de perfuração de 21,9 m (72 pés)

TROCADOR DE HASTE - MD5125 CL
  • Trocador de haste linear para 4 (quatro) hastes de 6,10 m (20 pés), 51 mm redonda, hastes da série 51 com capacidade do aço de perfuração de 30,48 m (100 pés)

SISTEMA DE COLETA DE POEIRA
  • Sistema de coleta de poeira seca acionado por motor hidráulico, com elemento múltiplo completo e pré-purificador montado na alimentação e recipiente de coleta de energia

CONTROLES
  • Os controles da perfuratriz, da alimentação, do sopro de ar, do deslocamento e da lança são montados na cabina
  • Um segundo conjunto de controles de deslocamento e da lança é montado no suporte do operador

OUTROS RECURSOS PADRÃO
  • Lubrificador do acoplamento de potência
  • Cobertura completa em chapa de metal
  • Circuito de colar

MD5125 Equipamento Opcional

• Perfuratriz para Rochas HPR6030 e cremalheira de haste para aço de perfuração de 60 mm

• Perfuratriz para Rochas HPR6832 e 4 (quatro) cremalheiras de haste linear do recipiente para aço de perfuração de 68 mm

• Sistema de detergente de 303 l (80 gal) montado na parte traseira

• Lubrificador automático da Perfuratriz para Rochas

• Estrutura FOPS na cabina

• Kit de conversão do trocador de haste de 51 mm (5 hastes) a 60 mm (4 hastes)

• Kit de conversão do trocador de haste de 60 mm (4 hastes) a 51 mm (5 hastes)

• Estabilizador hidráulico traseiro

• Sem coletor de poeira e pré-purificador