< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O máximo de produtividade é a vantagem com a Perfuratriz Rotopercussiva MD5150C da Cat. Os rápidos tempos de ciclo e o baixo custo de operação são alcançados por meio dos nossos projetos inspirados nos clientes, como potência de alta qualidade, ar, ajustes rápidos e uma perfuratriz para rochas confiável. O ciclo de vida do equipamento é longo graças aos nossos componentes Cat duráveis e projetos de fácil manutenção.

Especificações

Unidades:
Diâmetro do Furo Até 152 mm (6 pol) Até 152 mm (6 pol) Less
Profundidade do Furo 31 m (102,5 pés) - Profundidade Máxima 31 m (102,5 pés) - Profundidade Máxima Less
Compressor de Ar 15,1 m³/min (534 cfm) 15,1 m³/min (534 cfm) Less
Profundidade Máxima do Orifício 102.5 pés 31.0 m Less
Compressor 534.0 cfm 15.1 m³/min Less
Perfuratriz para Rochas HPR5128 38.0 HP 28.0 kW Less
Motor - Cat C11 287 kW (385 HP) @ 1.800 rpm 287 kW (385 HP) @ 1.800 rpm Less
Faixa de Diâmetro do Orifício 101,6 mm - 152,4 mm (4 pol - 6 pol) 101,6 mm - 152,4 mm (4 pol - 6 pol) Less

Dados Gerais

Profundidade Máxima do Orifício 102.5 pés 31.0 m Less
Compressor 534.0 cfm 15.1 m³/min Less
Motor - Cat C11 Tier 3 287 kW (385 HP) @ 1.800 rpm 287 kW (385 HP) @ 1.800 rpm Less
Faixa de Diâmetro do Orifício 101,6 mm - 152,4 mm (4 pol - 6 pol) 101,6 mm - 152,4 mm (4 pol - 6 pol) Less
Perfuratriz para Rochas HPR5128 38.0 HP 28.0 kW Less

Especificações de Dimensão e Pesos

Comprimento Operacional 25.0 pés 7.62 m Less
Altura de Transporte 11.52 pés 3.51 m Less
Comprimento de Transporte 37.57 pés 11.45 m Less
Peso de Transporte (máquina básica) 48000.0 lb 21772.0 kg Less
Largura de Transporte 8.5 pés 2.59 m Less
Comprimento do Deslocamento 34.84 pés 10.62 m Less

Material Rodante

Componentes Conjuntos da esteira acionados por motor hidráulico com desconectores de reboque Conjuntos da esteira acionados por motor hidráulico com desconectores de reboque Less
Componentes Freios a discos com acionamento por mola Freios a discos com acionamento por mola Less
Componentes Garras triplas para rochas Garras triplas para rochas Less
Componentes Cat 315C Cat 315C Less
Nivelamento 35.0 Graus 35.0 Graus Less
Vão Livre Sobre o Solo 16.0 pol 406.0 mm Less
Pressão Sobre o Solo 13.2 lb/pol² 0.91 bar Less
Bitola da Esteira 80.0 pol 2032.0 mm Less
Oscilação da Esteira ±11° ±11° Less
Velocidade de Deslocamento (2 velocidades) 1,61/4,02 km/h (1/2,5 mph) 1,61/4,02 km/h (1/2,5 mph) Less
Coxins com Garras Triplas Amplas 15.0 pol 380.0 mm Less

Trem de Força

Altitude Antes da Queda de Potência 7500.0 pés 2286.0 m Less
Capacidade da Temperatura Ambiente 125.0 °F 52.0 °C Less
Cat C11 Tier 3 Diesel @ 1.800 rpm 385.0 HP 287.0 kW Less
Componentes Seis (6) cilindros, eletronicamente controlados, arrefecidos a água, turboalimentados e com pós-resfriamento ar-ar Seis (6) cilindros, eletronicamente controlados, arrefecidos a água, turboalimentados e com pós-resfriamento ar-ar Less
Componentes Acelerador com três posições de rpm do motor: 800 rpm, 1.500 rpm e 1.800 rpm Acelerador com três posições de rpm do motor: 800 rpm, 1.500 rpm e 1.800 rpm Less
Componentes Elementos do filtro de ar duplo da Cat Elementos do filtro de ar duplo da Cat Less
Tanque de Combustível 163.3 gal 618.0 B Less

Pacote do Arrefecedor

@ 2.000 rpm 23100.0 cfm 654.0 m³/min Less
Componentes Quatro seções verticais AKG; compressor, motor, hidráulico e pós-arrefecedor a ar Quatro seções verticais AKG; compressor, motor, hidráulico e pós-arrefecedor a ar Less
Componentes Comando do ventilador hidráulico com controle de velocidade compensado por temperatura Comando do ventilador hidráulico com controle de velocidade compensado por temperatura Less
Componentes Dimensionado para capacidade do ambiente de 52 °C (125 °F) Dimensionado para capacidade do ambiente de 52 °C (125 °F) Less
Conjunto do Ventilador 42.0 pol 1067.0 mm Less

Sistema Hidráulico

Componentes Bomba de abastecimento elétrico Bomba de abastecimento elétrico Less
Componentes Ventilador de arrefecimento com bomba de controle variável de pistão axial Ventilador de arrefecimento com bomba de controle variável de pistão axial Less
Componentes Bomba de engrenagem do coletor de poeira Bomba de engrenagem do coletor de poeira Less
Componentes Aberturas de teste hidráulico instaladas de forma conveniente Aberturas de teste hidráulico instaladas de forma conveniente Less
Componentes Bombas de pistão axial compensadas por pressão funcionando a 2.340 rpm Bombas de pistão axial compensadas por pressão funcionando a 2.340 rpm Less
Componentes Visor de nível com desligamento de segurança eletrônico no nível baixo Visor de nível com desligamento de segurança eletrônico no nível baixo Less
Componentes 416 l (110 gal) 416 l (110 gal) Less
Componentes Arrefecimento completo de fluxo Arrefecimento completo de fluxo Less
Componentes Filtragem completa de fluxo de 5 mícrons Filtragem completa de fluxo de 5 mícrons Less

Compressor de Ar

Componentes Elementos do filtro duplo Elementos do filtro duplo Less
Componentes Compressor do tipo aparafusado Compressor do tipo aparafusado Less
Componentes Relação de transmissão de 1,25 com acionamento direto funcionando a 2.250 rpm Relação de transmissão de 1,25 com acionamento direto funcionando a 2.250 rpm Less
Acionamento Direto por Motor 252 l/s @ 9,6 bar (534 cfm @ 140 lb/pol²) 252 l/s @ 9,6 bar (534 cfm @ 140 lb/pol²) Less

Características de Desligamento

Causas Alta temperatura da água do motor Alta temperatura da água do motor Less
Causas Alta temperatura de descarga do compressor Alta temperatura de descarga do compressor Less
Causas Baixa pressão do óleo do motor Baixa pressão do óleo do motor Less
Causas Parada de emergência (4 locais) Parada de emergência (4 locais) Less
Causas Baixo nível de fluido hidráulico Baixo nível de fluido hidráulico Less

Instrumentação

Medidores Tacômetro Tacômetro Less
Medidores Pressão de alimentação da perfuração Pressão de alimentação da perfuração Less
Medidores Temperatura da água Temperatura da água Less
Medidores Horômetro do motor Horômetro do motor Less
Medidores Horômetro da perfuração Horômetro da perfuração Less
Medidores Medidor de modo de perfuração Medidor de modo de perfuração Less
Medidores Medidor de modo do vagão Medidor de modo do vagão Less
Medidores Consumo de combustível Consumo de combustível Less
Medidores Temperatura do compressor Temperatura do compressor Less
Medidores Tensão Tensão Less
Medidores Pressão do martelo de perfuração Pressão do martelo de perfuração Less
Medidores Pressão do ar de sopro Pressão do ar de sopro Less
Medidores Pressão do óleo Pressão do óleo Less
Medidores Pressão de rotação da perfuração Pressão de rotação da perfuração Less
Medidores Indicador de combustível Indicador de combustível Less

Sistema de Coleta de Poeira

Mangueira de Sucção Resistente a Abrasão 6.0 pol 152.4 mm Less
Componentes Sistema de depuração do filtro pneumático programável Sistema de depuração do filtro pneumático programável Less
Componentes Sistema de limpeza do filtro de pulso inverso Sistema de limpeza do filtro de pulso inverso Less
Componentes Recipiente de coleta de poeira com posicionamento e operado hidraulicamente Recipiente de coleta de poeira com posicionamento e operado hidraulicamente Less
Componentes Sistema de coleta de poeira seca, acionado por motor hidráulico Sistema de coleta de poeira seca, acionado por motor hidráulico Less
Componentes Coletor de poeira dimensionado para limpar furos de até 152 mm (6 pol) de diâmetro Coletor de poeira dimensionado para limpar furos de até 152 mm (6 pol) de diâmetro Less
Componentes Pré-purificador axial duplo montado na alimentação Pré-purificador axial duplo montado na alimentação Less
Área do Filtro 172.0 pés² 16.0 m² Less
Elementos Filtrantes na Parte Superior Quantidade 4 Quantidade 4 Less

Cabine

Componentes Rádio CB (opcional) Rádio CB (opcional) Less
Componentes Armazenamento de lancheira/bebida do operador da perfuratriz atrás do assento Armazenamento de lancheira/bebida do operador da perfuratriz atrás do assento Less
Componentes Certificada para ROPS/FOPS Certificada para ROPS/FOPS Less
Componentes Sistema digital de leitura da perfuração e do motor Sistema digital de leitura da perfuração e do motor Less
Componentes Cabine Cat 349E Cabine Cat 349E Less
Componentes Gancho para casaco Gancho para casaco Less
Componentes Joysticks CANbus nos dois apoios de braço Joysticks CANbus nos dois apoios de braço Less
Componentes Janelas corrediças com vidro fumê Janelas corrediças com vidro fumê Less
Componentes Câmera de ré Câmera de ré Less
Componentes Pressurizador do aquecedor/AC e bobinas montadas na cabine Pressurizador do aquecedor/AC e bobinas montadas na cabine Less
Componentes Limpador e lavador frontais Limpador e lavador frontais Less
Componentes Rádio AM/FM Rádio AM/FM Less
Componentes Tomada de 110 VCA Tomada de 110 VCA Less
Componentes Assento ajustável com seis posições; para frente/para trás, para cima/para baixo e reclinável Assento ajustável com seis posições; para frente/para trás, para cima/para baixo e reclinável Less
Componentes Saída de emergência Saída de emergência Less
Componentes Controles do vagão por alavanca e pedal Controles do vagão por alavanca e pedal Less
Componentes Lubrificador automático de roscas no pedal direito Lubrificador automático de roscas no pedal direito Less
Componentes Espaço no console para registro de perfuração, da tela da câmera, porta-marmita, porta-copo e armazenamento de itens variados Espaço no console para registro de perfuração, da tela da câmera, porta-marmita, porta-copo e armazenamento de itens variados Less
Total de Vidro 50.16 pés² 4.66 m² Less

Controles na Cabine

Controles Interruptor de segurança Interruptor de segurança Less
Controles Chave interruptora Chave interruptora Less
Controles Botão de controle remoto de fluxo de saída de água Botão de controle remoto de fluxo de saída de água Less
Controles Botão de controle remoto de força da alimentação Botão de controle remoto de força da alimentação Less
Controles Dois controles por joystick no apoio de braço (ambos com eixo duplo; o esquerdo com seis botões, e o direito com sete botões) Dois controles por joystick no apoio de braço (ambos com eixo duplo; o esquerdo com seis botões, e o direito com sete botões) Less
Interruptores específicos Óleo quente Óleo quente Less
Interruptores específicos Marcha Lenta Alta Marcha Lenta Alta Less
Interruptores específicos Limpador (três seleções) Limpador (três seleções) Less
Interruptores específicos Sete luzes LED da perfuratriz (três seleções) Sete luzes LED da perfuratriz (três seleções) Less
Interruptores específicos Perfuração inteligente Perfuração inteligente Less
Interruptores específicos Arruela Arruela Less
Interruptores específicos Perfuratriz/vagão Perfuratriz/vagão Less
Interruptores específicos Coletor de poeira Coletor de poeira Less

Sistema de Perfuração Inteligente

Sistema de Monitoramento Monitora o sistema hidráulico principal (martelo, alimentação, pressão de rotação e do ar) e se ajusta automaticamente aos parâmetros pré-programados Monitora o sistema hidráulico principal (martelo, alimentação, pressão de rotação e do ar) e se ajusta automaticamente aos parâmetros pré-programados Less
Sistema de Monitoramento Minimiza a superalimentação Minimiza a superalimentação Less
Sistema de Monitoramento Antiobstrução Antiobstrução Less
Sistema de Monitoramento Antiqueda Antiqueda Less
Sistema de Monitoramento Antientupimento Antientupimento Less
Sistema de Monitoramento Sistema de controle elétrico suave selecionado pelo operador para todas as funções de perfuração Sistema de controle elétrico suave selecionado pelo operador para todas as funções de perfuração Less

Sistema de Lanças

Despejo da Lança Abaixo da Horizontal 29° 29° Less
Extensão da Lança (extensão da lança interna) 3.0 pés 0.91 m Less
Comprimento da Lança 9.0 pés 2.7 m Less
Levantamento da Lança Acima da Horizontal 50° 50° Less
Oscilação da Lança 26° à Esquerda até 37° à Direita 26° à Esquerda até 37° à Direita Less
Mesa de Alimentação com Desvio Extensível 3.0 pés 0.91 m Less
Oscilação da Alimentação 36° à Esquerda até 37° à Direita 36° à Esquerda até 37° à Direita Less

Sistema de Alimentação

Componentes Deslizamento da montagem da perfuratriz Deslizamento da montagem da perfuratriz Less
Componentes Calços de desgaste substituíveis com ajustadores Calços de desgaste substituíveis com ajustadores Less
Componentes Tensor hidráulico da corrente de alimentação automática Tensor hidráulico da corrente de alimentação automática Less
Componentes Comando de alimentação da caixa de engrenagem planetária com capacidade de 42.703 N (9.600 lb) de força de alimentação e 36,9 m/min (121 fpm) de velocidade Comando de alimentação da caixa de engrenagem planetária com capacidade de 42.703 N (9.600 lb) de força de alimentação e 36,9 m/min (121 fpm) de velocidade Less
Componentes Rolo de mangueira altamente visível Rolo de mangueira altamente visível Less
Componentes Estrutura de proteção da cabeça para deslocamento e transporte Estrutura de proteção da cabeça para deslocamento e transporte Less
Canais de Aço de Alta Resistência (2) 7.0 pol 177.8 mm Less
Corrente de Rolete do Passo e Rodas Motrizes 1.5 pol 38.1 mm Less

Sistema do Trocador de Haste em Carrossel

Componentes Tensores da mangueira Tensores da mangueira Less
Componentes Indicador de ângulo de eixo duplo digital e manual Indicador de ângulo de eixo duplo digital e manual Less
Componentes Centralizador de travamento e deslocamento Centralizador de travamento e deslocamento Less
Componentes Sistema de lubrificação de acoplamento a ar/graxa Sistema de lubrificação de acoplamento a ar/graxa Less
Componentes Faróis de milha LED Faróis de milha LED Less
Componentes Sistema de desagregação com patente pendente Sistema de desagregação com patente pendente Less
Componentes Revestimentos anticorrosão/autolubrificantes nos pinos Revestimentos anticorrosão/autolubrificantes nos pinos Less
Componentes Braços de agarramento duplos reforçados Braços de agarramento duplos reforçados Less
Profundidade com Várias Passadas 102.0 pés 31.1 m Less
Diâmetros da Haste 51 mm, 60 mm e 68 mm 51 mm, 60 mm e 68 mm Less
Comprimento da Haste 3,66 m ou 4,27 m (12 pés ou 14 pés) 3,66 m ou 4,27 m (12 pés ou 14 pés) Less
Profundidade de Passada Única 18.5 pés 5.63 m Less
Haste do Motor de Partida 20.0 pés 6.1 m Less

Perfuratriz para Rochas

Perfuratriz para Rochas HPR5128 - Taxa de Sopro 2.500 - 2.700 bpm 2.500 - 2.700 bpm Less
Perfuratriz para Rochas HPR5128 - Produção de Motores Hidráulicos Duplos de Rotação Variável Torque de até 2.033 Nm (torque de até 1.500 lb-pé) Torque de até 2.033 Nm (torque de até 1.500 lb-pé) Less
Perfuratriz para Rochas HPR5128 - Potência de Saída 37.5 HP 28.0 kW Less
Perfuratriz para Rochas HPR6030 Opcional - Taxa de Sopro 2.500 - 2.700 bpm 2.500 - 2.700 bpm Less
Perfuratriz para Rochas HPR6030 Opcional - Motores Hidráulicos Duplos de Rotação Variável Produzindo 1500.0 lb-pé 2033.0 Nm Less
Perfuratriz para Rochas HPR6030 Opcional - Energia de Saída 40.0 HP 30.0 kW Less
Perfuratriz para Rochas HPR6030 Opcional - Pressão da Percussão Até 200 bar (Até 2.900 lb/pol²) Até 200 bar (Até 2.900 lb/pol²) Less
Perfuratriz para Rochas HPR6030 Opcional - Opções de Diâmetro da Haste 51 mm, 60 mm ou 68 mm 51 mm, 60 mm ou 68 mm Less
Perfuratriz para Rochas HPR6030 Opcional - Peso 877.0 lb 397.0 kg Less
Perfuratriz para Rochas HPR6832 Opcional - Taxa de Sopro 2.500 - 2.700 bpm 2.500 - 2.700 bpm Less
Perfuratriz para Rochas HPR6832 Opcional - Motores Hidráulicos Duplos de Rotação Variável Produzindo 1500.0 lb-pé 2033.0 Nm Less
Perfuratriz para Rochas HPR6832 Opcional - Energia de Saída 43.0 HP 32.0 kW Less
Perfuratriz para Rochas HPR6832 Opcional - Pressão da Percussão Até 200 bar (Até 2.900 lb/pol²) Até 200 bar (Até 2.900 lb/pol²) Less
Perfuratriz para Rochas HPR6832 Opcional - Diâmetro da Haste 51 mm, 60 mm ou 68 mm 51 mm, 60 mm ou 68 mm Less
Perfuratriz para Rochas HPR6832 Opcional - Peso 900.0 lb 408.0 kg Less
Perfuratriz para Rochas HPR5128 - Pressão da Percussão Até 200 bar (Até 2.900 lb/pol²) Até 200 bar (Até 2.900 lb/pol²) Less
Perfuratriz para Rochas HPR5128 - Opções de Diâmetro da Haste 51 mm, 60 mm ou 68 mm 51 mm, 60 mm ou 68 mm Less
Perfuratriz para Rochas HPR5128 - Peso 900.0 lb 408.2 kg Less

Segurança

Características Especiais Quatro interruptores de segurança Quatro interruptores de segurança Less
Características Especiais Bandeja da bateria deslizante para facilitar a troca Bandeja da bateria deslizante para facilitar a troca Less
Características Especiais Duas luzes LED internas fixas e uma luz LED magnética móvel Duas luzes LED internas fixas e uma luz LED magnética móvel Less
Características Especiais Duas luzes LED externas voltadas para trás Duas luzes LED externas voltadas para trás Less
Características Especiais Quatro luzes LED na frente da cabine voltadas para frente e uma na parte superior da alimentação voltada para baixo para o furo Quatro luzes LED na frente da cabine voltadas para frente e uma na parte superior da alimentação voltada para baixo para o furo Less
Características Especiais Áreas de acesso com três e cinco pontos Áreas de acesso com três e cinco pontos Less
Características Especiais Alarme de movimento e farol giratório intermitente Alarme de movimento e farol giratório intermitente Less
Características Especiais Desligamento do motor do cabo de corte da alimentação Desligamento do motor do cabo de corte da alimentação Less
Características Especiais Câmera retrovisora montada na porta de acesso traseira Câmera retrovisora montada na porta de acesso traseira Less
Características Especiais Alças e degraus reforçados e antiderrapantes estrategicamente posicionados Alças e degraus reforçados e antiderrapantes estrategicamente posicionados Less
Características Especiais Três pontos de contato em todos os degraus Três pontos de contato em todos os degraus Less
Características Especiais Quatro desligamentos de segurança externos no nível do solo Quatro desligamentos de segurança externos no nível do solo Less
Características Especiais Interruptor de travamento do vagão na área de acesso de manutenção Interruptor de travamento do vagão na área de acesso de manutenção Less
Características Especiais Espelhos e câmeras de alta resolução são padrão para auxiliar na movimentação segura da máquina Espelhos e câmeras de alta resolução são padrão para auxiliar na movimentação segura da máquina Less
Características Especiais Quatro grandes portas de acesso com abertura superior auxiliadas por molas a gás Quatro grandes portas de acesso com abertura superior auxiliadas por molas a gás Less

Dimensões (Aproximadas)

Altura na Posição do Vagão 11.15 pés 3.4 m Less
Altura até a Parte Superior da Cabine 10.5 pés 3.2 m Less
Altura até o Topo da Alimentação 30.18 pés 9.2 m Less
Comprimento na Posição de Perfuração 26.57 pés 8.1 m Less
Comprimento na Posição do Vagão 35.43 pés 10.8 m Less
Largura Total 10.83 pés 3.3 m Less
Largura para Transporte (menos capa para poeira) 8.53 pés 2.6 m Less

Trocador de Haste em Carrossel

Rápido. Forte. Confiável.


Perfuratrizes para Rochas

Confiáveis. Duráveis. Baixo custo de operação.


Grupo de Potência

Acabe primeiro com a melhor potência e ar da categoria.


Segurança da Cabine

Carregada.


Confortos da Cabine

Vários.


Estruturas Sólidas

Tenha confiabilidade e desempenho duráveis.


Coleta de Poeira

Contenha a poeira - rápida e silenciosamente.


Tecnologia

Que facilita a vida.


Perfure Mais. Faça Menos Manutenção.

Acesso facilitado. Simples. Econômica.


Segurança

Proteção integrada.


Sustentabilidade

Para as próximas gerações.


MD5150C Equipamento Padrão

MATERIAL RODANTE DA ESTEIRA
  • Arranjo inferior Cat 315C
  • Conjuntos da esteira acionados por motor hidráulico com desconectores de reboque
  • Garras amplas de 380 mm (15 pol)
  • Oscilação da esteira controlada por cilindro hidráulico de ±11°
  • Freios a disco acionados por molas liberadas hidraulicamente e garras triplas para rochas
  • Velocidade de deslocamento duplo 1,6/4 km/h (1/2,5 mph)

OTIMIZADA
  • Cat C11, seis (6) cilindros, controlado eletronicamente, arrefecido a água, turboalimentado e motor diesel com pós-resfriamento ar-ar nominal a 287 kW (385 HP) a 1.800 rpm
  • Controle do acelerador com três velocidades para conservação de combustível

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Duas bombas principais do pistão axial com compensação de pressão de 105 cc (6,4 pol3): - Um pistão axial exclusivo com compensação de pressão da bomba do ventilador de 38 cc (2,3 pol3) montado para transporte multimodal fora da bomba principal esquerda - Uma bomba de engrenagem exclusiva de 21 cc (1,3 pol3) do coletor de poeira montada para transporte multimodal fora da bomba principal direita

COMPRESSOR
  • Compressor do tipo aparafusado com acionamento direto por motor de 252 l/s @ 9,6 bar (534 cfm @ 140 lb/pol²)

SISTEMA DE LANÇAS
  • Extensão da lança de 2,7 m (9 pés) com extensão da lança interna de 0,91 m (3 pés)
  • A capacidade de oscilação da lança é de 26° à esquerda a 37° à direita
  • A lança está montada em uma mesa de alimentação com deslocamento extensível de 0,91 m (3 pés)

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
  • Modelo HUFH20 com soldagem da alimentação da corrente do canal de aço acionada por motor hidráulico completo com centralizador de potência, inclinador de ângulo manual e eletrônico, roldanas de mangueira exclusivas e tensor da corrente de alimentação patenteado
  • Equipado com calços de desgaste substituíveis
  • A alimentação da HUFH20 trocará uma perfuratriz de aço do motor de partida de 6,10 m (20 pés) dentro do centralizador

PERFURATRIZ PARA ROCHAS
  • Modelo HPR5128 com perfuratriz de percussão com acionamento hidráulico nominal a 28 kW (37,5 HP) de energia de saída com motores hidráulicos duplos de rotação variável produzindo torque de 1.898 Nm (1.400 lb-pé)

CABINE
  • Cabine Cat 349E completa com aquecedor, ar-condicionado, limpador, 4 (quatro) luzes de perfuração e todos os controles necessários para perfuração
  • Certificada para ROPS/FOPS
  • AM/FM estéreo
  • Receptáculo para carregador auxiliar
  • Assento confortável do operador com seis posições ajustáveis
  • Janelas corrediças com vidro fumê

TROCADOR DE HASTE
  • Carrossel para 6 × 4,2 m (14 pés) aço
  • Centralizador hidráulico
  • Sistema exclusivo de travamento e comando mecânico para indexar a haste
  • Tensor da mangueira patenteado
  • Ajuste do calço de desgaste patenteado
  • Pontos de articulação anticorrosão, com lubrificação automática patenteados
  • Inserções intercambiáveis da garra da haste e retentores da haste
  • Luz LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Garras duplas da haste HD (Heavy-duty, Reforçadas)

CONTROLES
  • Os controles do vagão, da configuração da perfuratriz, alimentação, rotação, trocador da haste e sopro de ar são montados na cabine
  • Os controles manuais do vagão, da configuração da perfuratriz, alimentação, rotação e trocador da haste estão localizados em posições de fácil acesso para manutenção

SISTEMA DE COLETA DE POEIRA
  • Sistema de coleta de poeira seca acionado por motor hidráulico com quatro filtros de serviço superiores
  • Sistema de depuração do filtro pneumático programável
  • Montagem do pré-purificador de eixo duplo patenteado
  • Recipiente de coleta operado hidraulicamente
  • Mangueira de sucção resistente à abrasão de 152 mm (6 pol)

OUTROS RECURSOS PADRÃO
  • Garra de acoplamento do pedal operada da cabine, modos de colar e perfuração inteligente
  • Cobertura do motor com quatro grandes aberturas superiores auxiliadas por molas a gás, duas luzes LED internas fixas e uma luz LED magnética móvel, duas luzes LED externas voltadas para trás
  • Câmera retrovisora montada na porta de acesso traseira
  • Quatro pontos de pino e alças de levantamento para remoção rápida e fácil da capota
  • Bomba de abastecimento elétrico-hidráulico
  • Áreas de acesso com três e cinco pontos
  • Alarme de movimento e farol giratório intermitente
  • Quatro interruptores de segurança
  • Bandeja da bateria deslizante
  • Sistema Eletrônico Cat
  • Sistema de Lubrificação Automática
  • Capacidade de toe hole e perfuração horizontal

MD5150C Equipamento Opcional

Sistema de detergente 303 l (80 gal)

Kit de conversão do trocador de haste

Perfuratriz para Rochas HPR6030 30 kW (40,2 HP)

Perfuratriz para Rochas HPR6832 32 kW (43 HP)

Rádio CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)

Conexões de ar auxiliares

Trocador de haste para 3,66 m (12 pés) de aço

Chave de desagregação do tubo da perfuratriz patenteada