< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Escavadeiras a Cabo Cat®: a última novidade em potência e desempenho para a remoção de entulhos e minérios.

Dimensões

Unidades:
Carga útil da draga 50.0 toneladas 45.4 toneladas Less
Capacidade da draga 18,4 - 39 m³ (24 - 51 yd³) 18,4 - 39 m³ (24 - 51 yd³) Less
Comprimento efetivo da alça da draga 31.0 pés 9.45 m Less
Comprimento da lança 59.0 pés 18.0 m Less
Comprimento geral da alça da draga 41.5 pés 12.65 m Less

Pesos

Peso de trabalho, com links da draga e padrão 1740000.0 lb 789251.0 kg Less
Lastro (fornecido pelo cliente) 352000.0 lb 159665.0 kg Less
Draga de propósito geral - 25,2 m3 (33 yd3) 110000.0 lb 49895.0 kg Less
Peso líquido, doméstico, sem lastro ou draga 1278000.0 lb 579691.0 kg Less
Observação Esses pesos variarão um pouco dependendo da seleção do equipamento opcional e da draga. Esses pesos variarão um pouco dependendo da seleção do equipamento opcional e da draga. Less

Estruturas Principais

Montagem da Esteira - Número e diâmetro dos roletes: inferiores (16) 28.0 pol 71.0 cm Less
Montagem da Esteira - Número e diâmetro dos roletes: inferiores traseiros (2) 35.0 pol 89.0 cm Less
Montagem da Esteira - Número e diâmetro dos roletes: superiores Desliza Desliza Less
Montagem da Esteira - Número e passo de bandas de rodagem (96) 17.8 pol 45.0 cm Less
Montagem da Esteira - Comprimento geral de montagem 33.66 pés 10.26 m Less
Montagem da Esteira - Largura geral de 139,7 cm (55 pol) de bandas de rodagem, padrão 26.9 pés 8.2 m Less
Montagem da Esteira - Largura geral de 182,88 cm (72 pol) de bandas de rodagem 28.31 pés 8.63 m Less
Montagem da Esteira - Diâmetro dos ferrolhos de captura 47.5 pol 120.7 cm Less
Montagem da Esteira - Área de rolamento efetiva total (139,7 cm/55 pol de bandas de rodagem) 20,81 m² (224 pés²); 371,6 kPa (53,9 lb/pol²) 20,81 m² (224 pés²); 371,6 kPa (53,9 lb/pol²) Less
Montagem da Esteira - Área de rolamento efetiva total (182,88 cm/72 pol de bandas de rodagem) 27,2 m² (293 pés²); 284,1 kPa (41,2 lb/pol²) 27,2 m² (293 pés²); 284,1 kPa (41,2 lb/pol²) Less
Guincho O maquinário do guincho consiste em um motor acoplado em duas reduções de marcha, que dirigem o tambor do guincho de 137 cm ( O maquinário do guincho consiste em um motor acoplado em duas reduções de marcha, que dirigem o tambor do guincho de 137 cm ( Less
Propulsão Planetária Unidade independente de motor duplo. Unidade independente de motor duplo. Less
Armação Giratória - Aço resistente a impacto soldado: Comprimento 22.7 pés 6.92 m Less
Armação Giratória - Aço resistente a impacto soldado: Largura 10.5 pés 3.2 m Less
Oscilação Duas unidades de eixo paralelas montadas em cada lateral da estrutura giratória. Cada unidade é dirigida por um motor montado Duas unidades de eixo paralelas montadas em cada lateral da estrutura giratória. Cada unidade é dirigida por um motor montado Less
Mesa giratória - Diâmetro de passo do rack de oscilação de aço de liga fundido 14.34 pés 4.37 m Less
Mesa Giratória - Número de roletes cônicos 54 54 Less
Mesa Giratória - Diâmetro dos roletes cônicos 7.38 pol 18.73 cm Less
Mesa giratória - Diâmetro dos trilhos do rolete de aço de liga forjada, cônico 12.86 pés 3.92 m Less
Mesa Giratória - Corte externo dos dentes (face) 8.0 pol 20.32 cm Less

Faixas Ideais de Trabalho

Altura livre (roldanas na ponta da lança) 59.55 pés 18.15 m Less
Raio livre (roldanas na ponta da lança) 57.35 pés 17.48 m Less
Raio livre (estrutura giratória) 26.18 pés 7.98 m Less
Folga abaixo da armação (até o solo) 10.07 pés 3.07 m Less
Folga abaixo do ponto mais baixo no chassi do caminhão/caixa de engrenagem de propulsão 30.0 pol 0.78 m Less
Altura de corte (máximo) 51.05 pés 15.56 m Less
Raio de corte (máximo) 71.46 pés 21.78 m Less
Altura de descarga 30.25 pés 9.22 m Less
Altura de descarga no limite máximo do fecho 23.0 pés 7.0 m Less
Raio de descarga (máximo) 61.32 pés 18.69 m Less
Altura do Chassi em A 39.17 pés 11.94 m Less
Raio de piso nivelado 51.12 pés 15.58 m Less
Largura total 40.65 pés 12.39 m Less
Nível dos olhos do operador 26.9 pés 8.2 m Less

Sistema de Lubrificação

Tipo Sistema de tubulação única aplica lubrificante e graxa por meio do PLC. Sistema de tubulação única aplica lubrificante e graxa por meio do PLC. Less
Componentes 4 bombas (2 para lubrificante e 2 para graxa) localizadas em uma câmara de lubrificação de parede dupla e isolada. 4 bombas (2 para lubrificante e 2 para graxa) localizadas em uma câmara de lubrificação de parede dupla e isolada. Less

Elétrico

Requisitos do Sistema de Distribuição - Máquina em sistema grande 1.320 kVA 1.320 kVA Less
Requisitos do Sistema de Distribuição - Máquina em sistema separado 2.000 kVA 2.000 kVA Less
Comando Sistema de transmissão IGBT Acutrol. Sistema de transmissão IGBT Acutrol. Less
Sistemas Elétricos Principais - Transformador de iluminação 1 x 25 kVA (secundário de 120/240 V) 1 x 25 kVA (secundário de 120/240 V) Less
Sistemas Elétricos Principais - Tensão do sistema (nominal) 50/60 Hz, 7.200 V 50/60 Hz, 7.200 V Less
Sistemas Elétricos Principais - Cabo de trilha (fornecido pelo cliente) SHD-3-#4 a 8.000 V SHD-3-#4 a 8.000 V Less
Sistemas Elétricos Principais - Transformador, auxiliar 250 KVA, 7.200 V primário; secundário 480 V 250 KVA, 7.200 V primário; secundário 480 V Less
Requisitos de Energia - Demanda média de 15 minutos 538-753 KW 538-753 KW Less
Requisitos de Energia - Potência de pico 2.152 kW 2.152 kW Less
Requisitos de Energia - Tensão Trifásico, 50/60 Hz, 7.200 V (Outra opções de tensão disponíveis para se adequar às exigências do cliente.) Trifásico, 50/60 Hz, 7.200 V (Outra opções de tensão disponíveis para se adequar às exigências do cliente.) Less

Dianteiro

Lança - Lança aço soldado, resistente a impactos aço soldado, resistente a impactos Less
Lança - Diâmetros da roldana na ponta da lança 6.82 pés 2.08 m Less
Lança - Roldanas na ponta da lança ranhura dupla, fortalecido contra chamas ranhura dupla, fortalecido contra chamas Less
Lança - Diâmetro da alça 34.0 pol 86.36 cm Less
Lança - Espessura da parede (nominal) 1.75 pol 4.45 cm Less
Dados do Cabo - Suspensão da lança - Construção equalizada corrente equalizada corrente Less
Dados do Cabo - Suspensão da lança - Diâmetro 2.75 pol 69.9 mm Less
Dados do Cabo - Suspensão da lança - Nº 4 4 Less
Dados do Cabo - Suspensão da lança - Tipo estrutura estrutura Less
Dados do Cabo - Fecho - Construção 8 x 37 8 x 37 Less
Dados do Cabo - Fecho - Diâmetro 2.38 pol 60.3 mm Less
Dados do Cabo - Fecho - Nº 1 1 Less
Dados do Cabo - Fecho - Tipo duplo simples duplo simples Less
Dados do Cabo - Disparo da draga - Construção 7 x 25 7 x 25 Less
Dados do Cabo - Disparo da draga - Diâmetro 0.63 pol 16.0 mm Less
Dados do Cabo - Disparo da draga - Nº 1 1 Less
Dados do Cabo - Disparo da draga - Tipo simples simples Less
Dados do Cabo - Guincho - Construção 6 x 41 6 x 41 Less
Dados do Cabo - Guincho - Diâmetro 2.25 pol 57.2 mm Less
Dados do Cabo - Guincho - Nº 2 2 Less
Dados do Cabo - Guincho - Tipo duplo gêmeo duplo gêmeo Less
Dados do Cabo - Retração - Construção 8 x 37 8 x 37 Less
Dados do Cabo - Retração - Diâmetro 2.38 pol 60.3 mm Less
Dados do Cabo - Retração - Nº 1 1 Less
Dados do Cabo - Retração - Tipo duplo simples duplo simples Less

Luzes

Tipos Lâmpadas incandescentes nas luzes de piso, passadiços e cabina do operador. Lâmpadas incandescentes nas luzes de piso, passadiços e cabina do operador. Less
Tipos Luzes HPS nos pés da lança, na parte superior do chassi em A, na casa de máquinas, na câmara de lubrificação, na câmara d Luzes HPS nos pés da lança, na parte superior do chassi em A, na casa de máquinas, na câmara de lubrificação, na câmara d Less

Fecho

Componentes O fecho revestido de plástico e os cabos de recolhimento são usados para mover a alça da draga para frente e para trás. O fecho revestido de plástico e os cabos de recolhimento são usados para mover a alça da draga para frente e para trás. Less
Componentes O Fecho do Cabo com maquinário do fecho está localizado na parte central frontal da armação giratória, consistindo em um mo O Fecho do Cabo com maquinário do fecho está localizado na parte central frontal da armação giratória, consistindo em um mo Less

Segurança

A segurança tem um papel integral em tudo o que fazemos na Caterpillar, desde nossas fábricas até nossos centros de serviço, nos locais de mineração dos nossos clientes.


Treinamento

A relação entre uma mina altamente produtiva e pessoal bem treinado é clara: a capacidade do seu equipamento de mineração de atingir os níveis de produção prometidos é tão dependente do conhecimento e da habilidade do operador quanto do equipamento em si.


Módulos de Treinamento Baseado em Computador (CBT, Computer-Based Training)

Os módulos CBT da Caterpillar oferecem acesso conveniente 24 horas por dia, 7 dias da semana a treinamentos sobre uma variedade de tópicos, que variam de segurança e operação a reparos mecânicos e elétricos.


Projeto do FastFil™ Dipper

A exclusiva draga FastFil oferece aos clientes cargas de draga mais rápidas e mais completas. Seu formato trapezoidal acomoda a configuração natural da carga, eliminando vazios que ocorrem com dragas em formato de caixa para fatores de preenchimento aprimorados.


Sistema LatchFree™ Dipper

O Sistema LatchFree Dipper é uma solução da Caterpillar para a causa número um de tempo de inatividade dos clientes: a montagem da trava. A draga LatchFree elimina a montagem da trava, substituindo-a por uma conexão de aço resistente montada na parte de trás da draga, longe do fluxo de material.


HydraCrowd™

HydraCrowd representa a primeira tecnologia de fecho desenvolvida nos últimos 70 anos. Um cilindro hidráulico dentro da alça da draga tubular mantém todos os benefícios da parte dianteira da Cat, eliminando a necessidade de substituir rotineiramente os cabos de fecho/recolhimento.


Cabina da Cat®

A moderna cabina do operador da Caterpillar é resultado de uma colaboração de vários anos entre a Caterpillar, empresas de mineração e operadores de escavadeira. Ela possui uma patente, além de cinco patentes pendentes.


Projeto Dianteiro Resistente

O projeto de alça tubular sem flutuação da Cat apresenta muitos benefícios em relação aos tradicionais sistemas de rack e pinhão.


Principais Estruturas

As principais estruturas da Cat foram projetadas para desempenho aprimorado em condições de mineração adversas. As estruturas são fabricadas usando aço altamente resistente a impactos e a clima frio com soldagens selecionadas de penetração completa, modeladas e do tipo de aterramento.


AccuLoad™

AccuLoad é um sistema de análise de dados que fornece feedback em tempo real sobre as cargas da draga com precisão líder de mercado de ± 4% em mais de 90% de todas as cargas. O cálculo da carga do AccuLoad é realizado sem sensores mecânicos, eliminando a necessidade de recalibração, um problema comum em outros sistemas de pesagem de carga.


MIDAS™

Comemorando seu décimo aniversário no mercado, o sistema de monitoramento do funcionamento MIDAS continua otimizando o desempenho da máquina, fornecendo, registrando e analisando dados em diversas variáveis de máquina.


AccessDirect™

AccessDirect é um sistema de interface elétrica que facilita o acesso remoto ao computador integrado de uma máquina via Internet.


Serviço e Suporte à Máquina

Os engenheiros de serviço treinados em fábrica da Caterpillar estão disponíveis em todo o mundo para fornecer aos nossos clientes o suporte necessário para atender às exigências de sua produção.


Sistema Elétrico AC IGBT

Com mais de 30 anos de experiência em CA e mais de 200 máquinas CA em operação, a Bucyrus liderou o mercado de escavadeiras a cabo CA. A Caterpillar seguirá essa orgulhosa tradição.