< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Dimensões

Unidades:
Carga útil da draga 70.0 toneladas 64.0 toneladas métricas Less
Capacidade da draga 20,6-55,8 m3 (27-73 yd3) 20,6-55,8 m3 (27-73 yd3) Less
Observação Depende da aplicação e da densidade do material. Depende da aplicação e da densidade do material. Less

Pesos

Peso de trabalho, com links da draga e padrão 2652000.0 lb 1202927.0 kg Less
Lastro (fornecido pelo cliente) 574000.0 lb 260362.0 kg Less
Observação Esses pesos variarão um pouco dependendo da seleção do equipamento opcional e da draga. Esses pesos variarão um pouco dependendo da seleção do equipamento opcional e da draga. Less
Observação Todas as especificações são baseadas em uma draga de 24 m3 (32 yd3) e em esteiras padrão de 213,4 cm (84 pol). Todas as especificações são baseadas em uma draga de 24 m3 (32 yd3) e em esteiras padrão de 213,4 cm (84 pol). Less

Estruturas Principais

Largura total de operação superior (incluindo passadiços padrão) 44.25 pés 13.5 m Less
Dimensões da Esteira - Largura geral de 213,4 cm (84 pol) de bandas de rodagem, padrão 32.75 pés 10.0 m Less
Dimensões da Esteira - Largura geral de 274,3 cm (108 pol) de bandas de rodagem 34.75 pés 10.6 m Less
Pressão Exercida sobre o Solo - Área de suporte efetiva total 343.0 pés² 32.0 m² Less
Pressão Exercida sobre o Solo - bandas de 213,4 cm (84 pol), padrão 54.0 lb/pol² 371.0 kPa Less
Pressão Exercida sobre o Solo - Área de suporte efetiva total 442.0 pés² 41.0 m² Less
Pressão Exercida sobre o Solo - bandas de 274,3 cm (108 pol) 43.0 lb/pol² 296.0 kPa Less
Pressão de Rolamento Exercida Sobre o Solo A pressão de rolamento exercida sobre o solo depende de muitos fatores. A pressão de rolamento exercida sobre o solo depende de muitos fatores. Less
Propulsão Planetária Unidade independente de motor duplo. Unidade independente de motor duplo. Less
Oscilação Duas caixas de engrenagem planetárias, cada uma acionada por um motor montado verticalmente, estão localizadas em cada lado da armação giratória. Os eixos do pinhão de saída dupla de cada caixa de engrenagem acionam o rack de oscilação. Duas caixas de engrenagem planetárias, cada uma acionada por um motor montado verticalmente, estão localizadas em cada lado da armação giratória. Os eixos do pinhão de saída dupla de cada caixa de engrenagem acionam o rack de oscilação. Less
Guincho Uma caixa de engrenagem planetária com pinhões de saída dupla fornece a transferência de torque do guincho do motor elétrico para a mudança do tambor do guincho. Uma caixa de engrenagem planetária com pinhões de saída dupla fornece a transferência de torque do guincho do motor elétrico para a mudança do tambor do guincho. Less

Faixas Ideais de Operação*

Altura de despejo - com folga para abrir a porta da draga 30.84 pés 9.4 m Less
Altura de corte (máxima) 48.75 pés 14.9 m Less
Raio de corte (máximo) 74.75 pés 22.8 m Less
Raio de piso nivelado 52.49 pés 16.0 m Less
Raio de oscilação traseira da armação giratória 30.51 pés 9.3 m Less
Observação Faixas ideais de operação com base no carregamento de um caminhão Cat® 793F. Faixas ideais de operação com base no carregamento de um caminhão Cat® 793F. Less
Observação *Todas as especificações são baseadas em uma draga de 24 m3 (32 yd3) e em esteiras padrão de 213,4 cm (84 pol). *Todas as especificações são baseadas em uma draga de 24 m3 (32 yd3) e em esteiras padrão de 213,4 cm (84 pol). Less

Sistema de Lubrificação

Tipo Sistema automático de linha única para lubrificante para engrenagem aberta e graxa. Sistema automático de linha única para lubrificante para engrenagem aberta e graxa. Less
Componentes 6 bombas (4 para lubrificante para engrenagem aberta e 2 para graxa) localizadas em uma câmara de lubrificação de parede dupla, isolada e aquecida. 6 bombas (4 para lubrificante para engrenagem aberta e 2 para graxa) localizadas em uma câmara de lubrificação de parede dupla, isolada e aquecida. Less
Componentes Enchimento rápido externo pelo nível inferior. Enchimento rápido externo pelo nível inferior. Less

Elétrica

Comando Sistema de transmissão IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor, Transistor Bipolar de Porta Isolada) Acutrol. Sistema de transmissão IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor, Transistor Bipolar de Porta Isolada) Acutrol. Less
Requisitos de Energia - Tensão Trifásico, 50/60 Hz, 7.200 V Trifásico, 50/60 Hz, 7.200 V Less
Requisitos de Energia - 50 Hz 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V, 11.000 V 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V, 11.000 V Less
Requisitos de Energia - 60 Hz 7.200 V 7.200 V Less
Requisitos de Energia - Demanda de potência média 777 - 1.087 kW (1.042 - 1.458 HP) 777 - 1.087 kW (1.042 - 1.458 HP) Less
Requisitos de Energia - Potência de pico 4165.0 HP 3106.0 kW Less
Observação Há outras tensões disponíveis para atender aos requisitos do cliente. Há outras tensões disponíveis para atender aos requisitos do cliente. Less

Extremidade Frontal

Componentes Alça da draga tubular de aço forjado e inteiriça e roldanas de contato na lança amplas equipadas com cabos de guincho e cadeados de draga para estabilizar a alça da draga. Alça da draga tubular de aço forjado e inteiriça e roldanas de contato na lança amplas equipadas com cabos de guincho e cadeados de draga para estabilizar a alça da draga. Less
Dados do Cabo: Guincho - Nº 2 2 Less
Dados do Cabo: Guincho - Diâmetro 2.75 pol 70.0 mm Less
Dados do Cabo: Fecho - Nº 1 1 Less
Dados do Cabo: Fecho - Diâmetro 2.5 pol 64.0 mm Less
Dados do Cabo: Retração - Nº 1 1 Less
Dados do Cabo: Retração - Diâmetro 2.5 pol 64.0 mm Less
Dados do Cabo: Suspensão da lança - Nº 4 4 Less
Dados do Cabo: Suspensão da lança - Diâmetro 3.25 pol 83.0 mm Less
Dados do Cabo: Trajeto da draga - Nº 1 1 Less
Dados do Cabo: Trajeto da draga - Diâmetro 0.625 pol 16.0 mm Less
Observação Cabos de alto impacto disponíveis como opcional Cabos de alto impacto disponíveis como opcional Less
Fecho Fecho do Cabo: o maquinário do fecho está localizado na parte central frontal da armação giratória, consistindo em motor, freio, tambor e engrenagem. O fecho impregnado de plástico e os cabos de retração são usados para mover a alça da draga para a frente e para trás. Fecho do Cabo: o maquinário do fecho está localizado na parte central frontal da armação giratória, consistindo em motor, freio, tambor e engrenagem. O fecho impregnado de plástico e os cabos de retração são usados para mover a alça da draga para a frente e para trás. Less