< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Dimensões

Unidades:
Carga útil da draga 90.0 toneladas 82.0 toneladas métricas Less
Capacidade da draga Less
Observação Less

Pesos

Peso de trabalho, com links da draga e padrão 2856700.0 lb 1295777.0 kg Less
Lastro (fornecido pelo cliente) 574000.0 lb 260362.0 kg Less
Observação Esses pesos variarão um pouco dependendo da seleção do equipamento opcional e da draga. Esses pesos variarão um pouco dependendo da seleção do equipamento opcional e da draga. Less
Observação Less

Estruturas Principais

44.25 pés 13.5 m Less
32.75 pés 10.0 m Less
34.75 pés 10.6 m Less
343.0 32.0 Less
58.0 400.0 Less
442.0 41.0 Less
46.0 316.0 Less
Less
Propulsão Planetária Unidade independente de motor duplo. Unidade independente de motor duplo. Less
Oscilação Less
Guincho Uma caixa de engrenagem planetária com pinhões de saída dupla fornece a transferência de torque do guincho do motor elétrico para a mudança do tambor do guincho. Uma caixa de engrenagem planetária com pinhões de saída dupla fornece a transferência de torque do guincho do motor elétrico para a mudança do tambor do guincho. Less

30.84 pés 9.4 m Less
Altura de corte (máxima) 48.75 pés 14.9 m Less
Raio de corte (máximo) 74.75 pés 22.8 m Less
Raio de piso nivelado 52.49 pés 16.0 m Less
30.51 pés 9.3 m Less
Observação Less
Observação Less

Sistema de Lubrificação

Tipo Less
Componentes Less
Componentes Less

Elétrica

Comando Sistema de transmissão IGBT Acutrol. Sistema de transmissão IGBT Acutrol. Less
Less
Less
Less
Less
4466.0 3330.0 Less
Observação Less

Extremidade Frontal

Componentes Less
2 2 Less
2.75 pol 70.0 mm Less
1 1 Less
2.5 pol 64.0 mm Less
1 1 Less
2.5 pol 64.0 mm Less
4 4 Less
3.25 pol 83.0 mm Less
1 1 Less
0.625 pol 16.0 mm Less
Less
Less