7495 com Fecho do Cabo

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

As escavadeiras a cabo têm obtido sucesso na remoção de sobrecarga e minério em locais de mina em todo o mundo por mais de um século. Orientados por uma visão que deixa essas máquinas altamente produtivas mais seguras, mais confiáveis e ainda mais produtivas, desafiamos o status quo e construímos uma escavadeira a cabo ainda melhor.

Dimensões

Unidades:
Carga útil da draga 120.0 toneladas 109.0 toneladas métricas Less
Capacidade da draga 30,6-62,7 m3 (40-82 yd3) 30,6-62,7 m3 (40-82 yd3) Less
Carga útil da draga (Cargas úteis da draga disponíveis de até 109 tonelagens métricas [120 toneladas] quando especificado) 120.0 toneladas 109.0 toneladas métricas Less
Observação Depende da aplicação e da densidade do material Depende da aplicação e da densidade do material Less

Pesos

Peso de trabalho, com links da draga e padrão 3056000.0 lb 1386178.0 kg Less
Lastro (fornecido pelo cliente) 667150.0 lb 302614.0 kg Less
Observação Esses pesos variarão um pouco dependendo da seleção do equipamento opcional e da draga Esses pesos variarão um pouco dependendo da seleção do equipamento opcional e da draga Less
Observação Todas as especificações são baseadas em uma draga de 56 m³ (73 yd³) e em esteiras padrão de 200,7 cm (79 pol) Todas as especificações são baseadas em uma draga de 56 m³ (73 yd³) e em esteiras padrão de 200,7 cm (79 pol) Less

Estruturas Principais

Largura total de operação superior (incluindo passadiços padrão) 41.9 pés 12.8 m Less
Dimensões da Esteira - Largura geral de 200,7 cm (79 pol) de bandas de rodagem, padrão 36.0 pés 11.0 m Less
Dimensões da Esteira - Largura geral de 259,1 cm (102 pol) de bandas de rodagem 38.0 pés 11.6 m Less
Pressão de Rolamento Exercida Sobre o Solo - Área de rolamento efetiva total (200,7 cm de bandas de rodagem) 36 m² (380 kPa); 386 pés² (55 lb/pol²) 36 m² (380 kPa); 386 pés² (55 lb/pol²) Less
Pressão de Rolamento Exercida Sobre o Solo - Área de rolamento efetiva total (259,1 cm de bandas de rodagem) 47 m² (297 kPa); 501 pés² (43 lb/pol²) 47 m² (297 kPa); 501 pés² (43 lb/pol²) Less
Pressão de Rolamento Exercida Sobre o Solo - Observação A pressão de rolamento exercida sobre o solo depende de muitos fatores A pressão de rolamento exercida sobre o solo depende de muitos fatores Less
Propulsão Planetária Unidade independente de motor duplo Unidade independente de motor duplo Less
Oscilação Duas caixas de engrenagem planetárias, cada uma acionada por um motor montado verticalmente, estão localizadas em cada lado da armação giratória. Os eixos do pinhão de saída dupla de cada caixa de engrenagem acionam o rack de oscilação. Duas caixas de engrenagem planetárias, cada uma acionada por um motor montado verticalmente, estão localizadas em cada lado da armação giratória. Os eixos do pinhão de saída dupla de cada caixa de engrenagem acionam o rack de oscilação. Less
Guincho Uma caixa de engrenagem planetária com pinhões de saída dupla fornece a transferência de torque do guincho do motor elétrico para a mudança do tambor do guincho. Uma caixa de engrenagem planetária com pinhões de saída dupla fornece a transferência de torque do guincho do motor elétrico para a mudança do tambor do guincho. Less

Sistema de Lubrificação

Tipo Sistema automático de linha única para lubrificante para engrenagem aberta e graxa Sistema automático de linha única para lubrificante para engrenagem aberta e graxa Less
Componentes Seis bombas (quatro para lubrificante para engrenagem aberta e duas para graxa) localizadas em uma câmara de lubrificação de parede dupla, isolada e aquecida Seis bombas (quatro para lubrificante para engrenagem aberta e duas para graxa) localizadas em uma câmara de lubrificação de parede dupla, isolada e aquecida Less
Componentes Enchimento Rápido Externo pelo nível inferior Enchimento Rápido Externo pelo nível inferior Less

Elétrica

Comando Sistema de transmissão IGBT Acutrol Sistema de transmissão IGBT Acutrol Less
Requisitos de Energia - Tensão Trifásico, 50/60 Hz, 7.200 V Trifásico, 50/60 Hz, 7.200 V Less
Requisitos de Energia - 50 Hz 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V, 11.000 V 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V, 11.000 V Less
Requisitos de Energia - 60 Hz 7.200 V, 13.800 V 7.200 V, 13.800 V Less
Requisitos de Energia - Demanda média de energia 934-1.308 kW 934-1.308 kW Less
Requisitos de Energia - Potência de pico 3.737 kW 3.737 kW Less
Requisitos de Energia - Observação Outras opções de tensão disponíveis para atender aos requisitos do cliente Outras opções de tensão disponíveis para atender aos requisitos do cliente Less
Tensão do sistema (nominal) 50/60 Hz, 7.200 V 50/60 Hz, 7.200 V Less

Extremidade Frontal

Tipo Alça da draga tubular de aço forjado e inteiriça e roldanas de contato na lança amplas equipadas com cabos de guincho e cadeados de draga para estabilizar a alça da draga. Alça da draga tubular de aço forjado e inteiriça e roldanas de contato na lança amplas equipadas com cabos de guincho e cadeados de draga para estabilizar a alça da draga. Less
Dados do Cabo: Guincho - Nº 2 2 Less
Dados do Cabo: Fecho - Nº 1 1 Less
Dados do Cabo: Retração - Nº 1 1 Less
Dados do Cabo: Suspensão da lança - Nº 4 4 Less
Dados do Cabo: Trajeto da Draga - Nº 1 1 Less
Dados do Cabo: Guincho - Diâmetro 2.75 pol 70.0 mm Less
Dados do Cabo: Fecho - Diâmetro 2.5 pol 64.0 mm Less
Dados do Cabo: Retração - Diâmetro 2.5 pol 64.0 mm Less
Dados do Cabo: Suspensão da lança - Diâmetro 3.25 pol 83.0 mm Less
Dados do Cabo: Trajeto da draga - Diâmetro 0.75 pol 19.0 mm Less
Dados do Cabo: Observação Cabos de alto impacto disponíveis como opcional Cabos de alto impacto disponíveis como opcional Less
Fecho O Fecho do Cabo com o maquinário do fecho está localizado na parte central frontal da armação giratória, consistindo no motor, no freio, no tambor e na engrenagem. O fecho impregnado de plástico e os cabos de retração são usados para mover a alça da draga para a frente e para trás. O Fecho do Cabo com o maquinário do fecho está localizado na parte central frontal da armação giratória, consistindo no motor, no freio, no tambor e na engrenagem. O fecho impregnado de plástico e os cabos de retração são usados para mover a alça da draga para a frente e para trás. Less
Fecho (Opcional) O HydraCrowd, arrasto de potência hidráulica, localizado na parte central frontal do deck da armação giratória, aciona um cilindro hidráulico grande para mover a alça da draga para frente e para trás. (Opcional) O HydraCrowd, arrasto de potência hidráulica, localizado na parte central frontal do deck da armação giratória, aciona um cilindro hidráulico grande para mover a alça da draga para frente e para trás. Less

Dimensões/Faixas de Operação

Capacidades da draga 30,6-62,7 m3 (40-82 yd3) 30,6-62,7 m3 (40-82 yd3) Less
Carga útil da draga 120.0 toneladas 109.0 toneladas métricas Less
Altura máxima de descarga 28.9 pés 8.8 m Less
Peso operacional 3056000.0 lb 1386178.0 kg Less

Dimensões (Aproximada) - Faixas Ideais de Operação*

Altura de despejo - com folga para abrir a porta da draga 28.9 pés 8.8 m Less
Altura de corte (máxima) 53.5 pés 16.3 m Less
Raio de corte (máximo) 80.0 pés 24.4 m Less
Raio de piso nivelado 56.1 pés 17.1 m Less
Raio de oscilação traseira da armação giratória 30.5 pés 9.3 m Less
Observação Faixas ideais de operação com base no carregamento de um caminhão Cat 797F. Faixas ideais de operação com base no carregamento de um caminhão Cat 797F. Less
Observação *Todas as especificações são baseadas em uma draga de 56 m3 (73 yd3) e em esteiras padrão de 200,7 cm (79 pol). *Todas as especificações são baseadas em uma draga de 56 m3 (73 yd3) e em esteiras padrão de 200,7 cm (79 pol). Less

Sistema Elétrico AC IGBT

Sistema Elétrico Simples, Seguro e Robusto


Cabine do Operador

Maximize o Conforto do Operador e a Segurança para Aumentar a Produtividade


Projeto da Extremidade Frontal

Peso da Extremidade Frontal Reduzido, Resistência Estrutural Confiável


Sistema do Fecho

Reduza a Tensão da Torção e Estenda a Vida Útil do Componente com Nossos Projetos Tradicionais


Sistema LatchFree Dipper

Prevenindo o Tempo de Inatividade com uma Abordagem Revolucionária


Opções de Draga

Maior Vida Útil da Draga


Eficiência de Carga/Transporte

Mova Mais Material com Combinações Ideais de Compatibilidade de Passada


Sistema de Oscilação do 3º Trilho

Tempos de Ciclo Mais Rápidos e Maior Vida Útil do Componente


Cat MineStar e Soluções de Tecnologia

Desenvolvimento da Mina para Maior Segurança e Produtividade


Principais Estruturas

Reforçando o Investimento com Estruturas Robustas e Duráveis


Trabalhos de Abaixamento

Mantenha-se Operacional em Todas as Condições de Mineração


Segurança

Projetada Tendo a Segurança Como Nossa Principal Prioridade


Facilidade de Manutenção

Projetada para Colocá-lo de Volta ao Trabalho Rapidamente


Suporte ao Cliente

Mantenha o Funcionamento com o Serviço e Suporte de Nossa Rede Mundial Incomparável


Treinamento do Operador

Maximize o Investimento


Sustentabilidade

Padrões Mais Elevados para um Futuro Melhor