< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

A combinação do alto desempenho e da grande durabilidade da Escavadeira Hidráulica 345D L maximizam a produtividade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Potência Líquida do Volante 380.0 HP 283.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 380.0 HP 283.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 380.0 HP 283.0 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 380.0 HP 283.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.1 pol 130.0 mm Less
Curso 6.2 pol 157.0 mm Less
Cilindrada 763.0 pol3 12.5 B Less
Cilindros 6 6 Less

Pesos

Peso Operacional 100040.0 lb 45375.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo 100040.0 lb 45375.0 kg Less
Peso Operacional - Longo Variável 108610.0 lb 49265.0 kg Less

Especificação de Operação

Alcance Máx. no Nível do Solo 42.5 pés 12.96 m Less
Profundidade Máxima de Escavação 29.3 pés 8.92 m Less
Capacidade da Caçamba Máx. 5.0 yd3 3.8 m3 Less
Peso nominal da caçamba 3880.0 lb 1762.0 kg Less
Força de escavação da caçamba – Normal 39300.0 lb 175.0 kN Less

Esteira

Número de Sapatas (cada lado) – Material Rodante Longo 52 52 Less
Número de Roletes da Esteira (cada lado) – Material Rodante Longo 9 9 Less
Número de Roletes Superiores (cada lado) 2 2 Less

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 8.9 RPM 8.9 RPM Less
Torque de Oscilação 109560.0 lb-pé 148.5 kNm Less

Comando

Velocidade Máxima de Percurso 2.9 mph 4.7 km/h Less
Força Máxima da Barra - Material Rodante Longo 75920.0 lb 337.7 kN Less

Sistema Hidráulico

Sistema Principal - Fluxo Máximo (Total) 194.0 gal/min 734.0 l/min Less
Pressão Máxima — Equipamento — Normal 5080.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão Máxima — Equipamento — Levantamento Pesado 5511.0 lb/pol² 38000.0 kPa Less
Pressão Máxima - Percurso 5080.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão Máxima - Oscilação 4550.0 lb/pol² 31400.0 kPa Less
Sistema Piloto - Fluxo Máximo 11.0 gal/min 43.0 l/min Less
Sistema Piloto - Pressão Máxima 596.0 lb/pol² 4110.0 kPa Less
Cilindro da Lança - Diâmetro Interno 6.3 pol 160.0 mm Less
Cilindro da Lança - Curso 62.0 pol 1575.0 mm Less
Cilindro do Braço - Diâmetro Interno 7.5 pol 190.0 mm Less
Cilindro do Braço - Curso (para Conjuntos Dianteiros de Alcance e Longo Alcance) 70.0 pol 1778.0 mm Less
Cilindro do Braço - Curso (para Conjuntos Dianteiros de Escavação de Grande Volume) 69.2 pol 1758.0 mm Less
Cilindro de Caçamba da Família TB - Diâmetro Interno 6.3 pol 160.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família TB - Curso 53.4 pol 1356.0 mm Less
Cilindro de Caçamba da Família UB - Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família UB - Curso 55.0 pol 1396.0 mm Less
Pressão de Alívio Normal Principal 5080.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 186.0 gal 705.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 9.4 gal 35.5 B Less
Óleo do Motor 11.0 gal 42.0 B Less
Comando de Oscilação (cada) 2.6 gal 10.0 B Less
Comando Final (cada) 4.0 gal 15.0 B Less
Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 150.0 gal 570.0 B Less
Reservatório Hidráulico 64.0 gal 243.0 B Less

Desempenho do Ruído

Desempenho ANSI/SAE J1166 MAY90 Atende aos Requisitos da OSHA e da MSHA ANSI/SAE J1166 MAY90 Atende aos Requisitos da OSHA e da MSHA Less

Padrões

Freios SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabine/FOGS (Falling Object Guard Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) SAE J1356 FEB 88 e ISO 10262-1998 SAE J1356 FEB 88 e ISO 10262-1998 Less

Motor C13 com Tecnologia ACERT™

Desenvolvido para proporcionar potência, confiabilidade, economia e baixas emissões.


Hidráulica

A hidráulica Cat® proporciona força e controle preciso para manter a movimentação do material.


Compartimento do Operador

Projetada para facilitar e simplificar a operação, a 345D L permite que o operador se concentre na produção.


Material Rodante

O material rodante durável absorve as tensões e fornece excelente estabilidade.


Estruturas

Os componentes estruturais da 345D L são a espinha dorsal da durabilidade da máquina.


Lança, Braços e Acessórios

Projetados para obter máxima flexibilidade e manter a produtividade e a eficiência altas em todas as obras.


Ferramentas de Trabalho

A 345D L possui uma ampla seleção de ferramentas de trabalho para otimizar o desempenho da máquina.


Versatilidade

Vários acessórios opcionais, instalados em fábrica, são oferecidos para aumentar o desempenho e melhorar o gerenciamento do local de trabalho.


Serviço e Manutenção

A manutenção simplificada permite a economia de tempo e dinheiro.


Suporte Total ao Cliente

Os serviços do revendedor Cat ajudam você a operar por mais tempo com menor custo.


345D L Equipamento Padrão

Instalação pronta para lubrificação

Localização da válvula hidráulica auxiliar e do comando da bomba auxiliar

Cabine
  • Ar-condicionado, aquecedor, desembaçador com controle de temperatura automático
  • Cinzeiro com isqueiro
  • Capacidade para FOGS aparafusável
  • Gancho para casaco
  • Tapete do piso
  • Iluminação, interna
  • Porta-livros
  • Monitor
  • Janelas laterais de policarbonato
  • Ventilação positiva filtrada
  • Rádio, AM/FM com dois alto-falantes
  • Cinto de segurança retrátil
  • Assento, suspensão, aquecido, com encosto alto e descanso da cabeça
  • Teto solar que pode ser aberto, com para-sol
  • Compartimento de armazenamento, adequado para caixa térmica de marmita
  • Limpador e lavadores do para-brisa (superior e inferior)

Contrapeso (9.000 kg, 19.840 lbs)

Motor
  • Cat® C13 com Tecnologia ACERT™
  • Bomba de escorva elétrica
  • Pré-purificador
  • Controle de velocidade, automático
  • Separador de água, combustível

Controle de oscilação preciso

Separador de Combustível e Água

Modo de levantamento pesado

Arrefecimento em alta temperatura ambiente

Alavanca neutra hidráulica para todos os controles

Luzes, trabalho
  • Montadas na armação
  • Lança, dois lados
  • Montadas na cabina, duas

Espelhos, armação e cabine

Product Link PL321SR

Análise S•O•SSM, aberturas de amostragem do motor e hidráulicas

Freio de estacionamento de giro, automático

Proteção da articulação giratória

Esteira
  • Protetores da guia, roda-guia e seções centrais
  • Protetores do motor, esteira, reforçados

Alarme de percurso

345D L Equipamento Opcional

Controles auxiliares
  • Circuito, martelo
  • Sistema, controle de ferramentas com pressão média
  • Sistema, controle de ferramentas sem pressão média

Tubulações hidráulicas auxiliares para Lanças e Braços

Lanças
  • Alcance Longo de 7,4 m (24 pés 3 pol)
  • Escavação de grande volume 6,55 m (21 pés e 6 pol)
  • Alcance, Reforçado 6,9 m (22 pés 8 pol)

Caçambas (consulte as páginas 11, 21, 22 e 23)
  • Articulação da caçamba:
  • Kit de adaptador de pino da caçamba, para uso em caçambas da série 345B
  • Cortadores laterais e pontas da caçamba

Cabine
  • Câmera, retrovisora
  • Montagem, rádio bidirecional
  • Montagem, rádio, 12 V e 24 V
  • Fonte de alimentação, 7 A - 12 V (2)
  • Saída de emergência da janela traseira
  • Pedal de percurso em linha reta
  • Tela de proteção contra o sol
  • Instalação pronta para WAVS

Válvulas de retenção
  • Abaixamento da lança
  • Abaixamento do braço

Contrapeso
  • Contrapeso de 7.654 kg (16.760 lb)
  • Contrapeso de 7.644 kg (16.760 lb) com sistema de remoção do contrapeso, peso total de 7.915 kg (17.450 lb)
  • Contrapeso de 8.700 kg (19.180 lb) com sistema de remoção do contrapeso, peso total de 9.000 kg (19.840 lb)

Acoplador
  • Tipo de fixador de pino, controles, linhas

Motor
  • Auxílio de éter
  • Terminais, partida auxiliar

Ventilador, hidráulico, reversível

Protetores
  • Queda de Objetos, para a cabina
  • Para-brisa dianteiro
  • Reforçado, inferior
  • Proteção contra vandalismo
  • Guia, esteira, comprimento total
  • Guia, esteira, extremidade da roda motriz

Trocador de Padrão de Controle Manual

Luzes de descarga de alta intensidade
  • Lança HD HID
  • Lança de longo alcance HID

Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System)

Braços
  • Grande Volume de 2,5 m (8 pés e 2 pol)
  • Grande Volume de 3 m (9 pés e 10 pol)
  • 3,35 m (11 pés) Alcance para serviço pesado
  • 3,9 m (12 pés 10 pol) Longo Alcance/Alcance para serviço pesado
  • 4,3 m (14 pés 1 pol) Longo Alcance

Material Rodante
  • Fixo
  • Variável
  • Variável Larga
  • Esteira, GLT4
  • Esteira, PPR2
  • Roda-guia, Fundida