330D L/LN

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Série D incorpora inovações para maior desempenho e versatilidade e melhor capacidade de controle.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Net Flywheel Power 268.0 hp 200.0 kW Less
Net Power – ISO 9249 268.0 hp 200.0 kW Less
Bore 4.4 in 112.0 mm Less
Stroke 5.9 in 149.0 mm Less
Displacement 537.0 in3 8.8 L Less

Weights

Operating Weight 82673.0 lb 37500.0 kg Less

Operating Specifications

Max Reach at Ground Level 38.8 ft 11830.0 m Less
Max Digging Depth 26.5 ft 8090.0 m Less

Swing Mechanism

Swing Speed 10.0 RPM 10.0 RPM Less
Swing Torque 80099.0 lb ft 108.6 kN·m Less

Hydraulic System

Main System – Maximum Flow (Total) 74.0 gal/min 280.0 L/min Less
Pilot System – Maximum Flow 11.0 gal/min 43.0 L/min Less
Pilot System – Maximum Pressure 566.0 psi 39.0 kPa Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 164.0 gal 620.0 L Less
Cooling System 10.5 gal 40.0 L Less
Engine Oil 10.5 gal 40.0 L Less
Swing Drive (each) 5.0 gal 19.0 L Less
Final Drive (each) 2.0 gal 8.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 108.0 gal 410.0 L Less
Hydraulic Tank 82.0 gal 310.0 L Less

Motor

O motor Cat® C9 com Tecnologia ACERT™ oferece melhor rendimento do combustível e menor desgaste. Ela trabalha no ponto de combustão para otimizar o desempenho do motor e proporcionar baixas emissões de escape. Ao combinar a Tecnologia ACERT com o novo Modo Econômico e o Gerenciamento de Energia, os clientes podem equilibrar as demandas de desempenho e economia de combustível para que elas se adequem às suas necessidades e aplicações.


Hidráulica

O sistema hidráulico foi projetado para propiciar confiabilidade e excelente capacidade de controle, com maiores forças de escavação, maior capacidade de levantamento e mais força na barra de engate. O Sistema de Controle de Ferramenta Cat oferece mais flexibilidade. O Modo de Levantamento Pesado maximiza o desempenho do levantamento e mantém excelente estabilidade.


Compartimento do Operador

Fornece espaço máximo, visibilidade mais ampla e fácil acesso aos interruptores. O monitor tem um visor gráfico totalmente colorido, o qual permite ao operador entender facilmente as informações sobre a máquina. No geral, a nova cabina propicia um ambiente confortável para o operador.


Projeto Ambientalmente Responsável

Operação mais silenciosa, menores emissões de gases pelo motor, menor descarte de fluido e serviço mais limpo podem ajudá-lo a atingir ou superar os requisitos e proteger o ambiente.


Sistema de Controle Eletrônico

O monitor do visor gráfico compacto e colorido exibe informações da manutenção, diagnóstico e prognóstico da máquina em vinte idiomas diferentes. O novo Modo de Economia e Gerenciamento de Energia também são selecionados no monitor. O ângulo do monitor é ajustável para minimizar o ofuscamento solar.


Estrutura

O projeto e as técnicas de fabricação da Caterpillar® asseguram excelente durabilidade e vida útil desses importantes componentes. A 330D vem com esteiras lubrificadas com graxa como itens de série. Essa escavadeira projetada pela Caterpillar possui um material rodante estável, durável e de baixa manutenção, para proporcionar uma boa estabilidade e transportabilidade da máquina.


SmartBoom

Mais produtivo. Tempos de ciclo mais curtos para carregamento de caminhões e coleta de pedras. Mantém a frequência de martelamento ideal para uma produtividade eficiente e constante.


Lanças, Braços e Articulação

As lanças e braços da escavadeira Caterpillar são fabricados para desempenho e vida útil longa. Três tipos de lanças e seis braços estão disponíveis, oferecendo uma gama de configurações adequada a uma ampla variedade de aplicações. Os pinos da articulação da caçamba foram aumentados para melhorar a confiabilidade e a durabilidade. Todas as lanças e os braços são submetidos ao alívio de tensões.


Ferramentas de Trabalho

Uma variedade de ferramentas de trabalho, incluindo caçambas, acoplamentos, martelos, trituradores, pulverizadores, multiprocessadores, tesouras e garras estão disponíveis.


Serviço e Manutenção

O serviço fácil e rápido foi projetado com intervalos de manutenção prolongados, filtragem avançada, acesso conveniente aos filtros e diagnóstico eletrônico amigável para o aumento de produtividade e a redução dos custos de manutenção.


Suporte Total ao Cliente

O revendedor Cat oferece ampla variedade de serviços que podem ser definidos no âmbito de um contrato de suporte ao cliente feito no momento em que o equipamento é adquirido. O revendedor ajudará você a escolher um plano que possa cobrir tudo, desde a configuração da máquina até a eventual substituição.