< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Escavadeira Hidráulica 390D L da Cat® tem excelente controle, alta resistência no braço e na caçamba, alta capacidade de levantamento, manutenção simples e um compartimento do operador confortável a fim de aumentar a produtividade e reduzir os custos de operação.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C18 ACERT™ (ATAAC) Cat® C18 ACERT™ (ATAAC) Less
Potência Líquida no Volante do Motor 523.0 HP 390.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 523.0 HP 390.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 523.0 HP 390.0 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 523.0 HP 390.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.71 pol 145.0 mm Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Cilindrada 1104.5 pol3 18.1 L Less

Pesos

Peso Operacional 190016.0 lb 86190.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo 190016.0 lb 86190.0 kg Less

Esteira

Número de Sapatas (cada lado) - Material Rodante Longo 51 51 Less
Número de Roletes da Esteira (cada lado) - Material Rodante Longo 9 9 Less
Número de Roletes Superiores (cada lado) 3 3 Less

Mecanismo do giro

Velocidade de giro 6.2 rpm 6.2 rpm Less
Torque de Giro 191766.0 lb-pés 260.0 kN·m Less

Comando

Velocidade Máxima de Deslocamento 2.8 mph 4.5 km/h Less
Força Máxima na Barra de Tração 132637.25 lb 590.0 kN Less

Sistema hidráulico

Sistema Principal - Fluxo Máximo (Total) 258.89 gal/min 980.0 L/min Less
Sistema de Oscilação - Fluxo Máximo 121.52 gal/min 460.0 L/min Less
Pressão Máxima - Equipamento - Normal 5076.3 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão Máxima - Percurso 5076.3 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão Máxima - Oscilação 3770.9 lb/pol² 26000.0 kPa Less
Sistema Piloto - Fluxo Máximo 23.78 gal/min 90.0 L/min Less
Sistema Piloto - Pressão Máxima 597.56 lb/pol² 4120.0 kPa Less
Cilindro da Lança - Orifício 8.27 pol 210.0 mm Less
Cilindro da Lança - Curso 77.44 pol 1967.0 mm Less
Cilindro do Braço - Diâmetro Interno 8.66 pol 220.0 mm Less
Cilindro do Braço - Curso 89.05 pol 2262.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família HB2 - Diâmetro Interno 7.87 pol 200.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família HB2 - Curso 57.13 pol 1451.0 mm Less
Cilindro de Caçamba da Família JC - Diâmetro Interno 8.66 pol 220.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família JC - Curso 62.44 pol 1586.0 mm Less

Capacidades de reabastecimento de manutenção

Capacidade do tanque de combustível 327.57 gal 1240.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 26.68 gal 101.0 L Less
Óleo do Motor 17.17 gal 65.0 L Less
Comando do Giro (cada) 5.02 gal 19.0 L Less
Comando Final (cada) 5.55 gal 21.0 L Less
Sistema Hidráulico (incluindo o tanque) 262.85 gal 995.0 L Less

Desempenho sonoro

Desempenho ANSI/SAE J1166 OUT98 ANSI/SAE J1166 OUT98 Less

Padrões

Freios SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabine/FOGS SAE J1356 FEV88/ISO 10262 SAE J1356 FEV88/ISO 10262 Less

Hidráulica

Potência e controle precisos para maior movimentação de material


Compartimento do Operador

Simplicidade e conforto para obter produtividade máxima


Motor

Potência para movimentar mais material com menos combustível


Sistema de Controle

Fácil de ver, fácil de controlar


Estruturas

Resistentes e duráveis para várias aplicações


Material Rodante

Resistente, estável e durável


Articulação Frontal

Projetada para realizar as tarefas mais difíceis


Caçambas e Dentes

Projetadas e construídas para trabalhos pesados


Ferramentas de Trabalho

Soluções para várias aplicações


Meio Ambiente

Projetados para atender a várias necessidades


Serviço e Manutenção

Acesso integrado fácil, rápido e seguro


Suporte Total ao Cliente

Os serviços dos revendedores Cat® ajudam você a operar por mais tempo com custos menores.


390D L Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador - 75 A
  • Luzes: Interior da cabina
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Fonte de alimentação no compartimento da bateria - 24 V

MOTOR/TREM DE FORÇA
  • Controle automático de rotação do motor
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Freios de estacionamento de percurso automático
  • Motor Cat® C18 com Tecnologia ACERT™: - Capacidade de altitude até 2.300 m (7.500 pés) sem redução
  • Arrefecimento em alta temperatura ambiente, capacidade de 52 °C (125 °F)
  • Sistema de arrefecimento lado a lado com condensador do ar condicionado montado separadamente e ventilador de velocidade variável
  • Percurso com duas velocidades
  • Separador de água, com indicador de nível para a linha de combustível
  • Bomba de escorva elétrica do combustível

PROTETORES
  • Protetores reforçados do motor de deslocamento na armação superior
  • Protetor reforçado da articulação giratória no material rodante
  • Protetores reforçados do motor de deslocamento no material rodante

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado, aquecedor e desembaçador com controle de temperatura automático
  • Cinzeiro e isqueiro de 24 V
  • Porta-copos
  • Gancho para casaco
  • Joysticks eletrônicos fixados no console com ganho e resposta ajustáveis
  • Tapete do piso
  • Painel de instrumentos e medidores com monitor gráfico colorido
  • Porta-livros
  • Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
  • Ventilação positiva filtrada
  • Cabina pressurizada
  • Cinto de segurança retrátil, 75 mm (3 pol) de largura
  • Teto solar fixo (em policarbonato)
  • Para-sol no para-brisa e teto solar
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Limpadores e lavadores do para-brisa (superior e inferior)

MATERIAL RODANTE
  • Esteira lubrificada com graxa e retenção positiva de pinos
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Bitola longa e variável
  • Degraus, quatro

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Válvula hidráulica auxiliar para ferramentas hidromecânicas
  • Sistema de segurança Cat® com chave única e travas para portas, cabina e tampa do combustível
  • Passadiços, lados esquerdo e direito
  • Rolamento de oscilação do tipo rolete cruzado
  • Comando da bomba auxiliar
  • Trocador de padrão de controle manual
  • Espelhos, esquerdo e direito
  • Válvulas S·O·SSM de amostragem rápida para o óleo do motor e hidráulico
  • Parede de aço contra fogo entre as bombas do motor e hidráulica
  • Fiação para o Cat® Product Link, Sistema AutoLube e farol de advertência

390D L Equipamento Opcional

ARTICULAÇÃO FRONTAL
  • Articulações da caçamba
  • Família VB para braços VB (disponível com ou sem olhal de levantamento)
  • Família WB para braços WB (disponível com ou sem olhal de levantamento)
  • Caçambas - consulte as tabelas
  • Lanças (com duas luzes de trabalho): - Escavação de Grande Volume: 7.250 mm (285 pol) - Alcance: 10.000 mm (394 pol) - GP: 8.400 mm (330 pol)
  • Braços: - Para Grande Volume: • M2.92JC • M3.4JC - Para Lança de Alcance: • R5.5HB2 • R4.4HB2 - Para Lança GP: • R5.5HB2 • R4.4HB2 • GP3.4JC • GP2.92JC
  • Pontas, cortadores laterais e protetores de bordas

PAVIMENTADORAS
  • Garra Dupla, reforçada: - 650 mm (26 pol) - 750 mm (30 pol) - 900 mm (35 pol)

PROTETORES
  • FOGS (Falling Object Guard System, Sistema de Proteção contra a Queda de Objetos) incluindo proteção superior e proteção do para-brisa
  • Protetores da guia da esteira: - Comprimento total - Seção central
  • Tela com malha para o para-brisa
  • Controles e tubulações auxiliares: - Tubulações auxiliares da lança (alta pressão para lanças de alcance e de grande volume) - Tubulações de braço auxiliares (alta pressão para lanças de alcance e de grande volume) - Arranjos de controle básicos: • Ação simples - circuito de pressão alta unidirecional para aplicação de martelo • Função combinada - circuito de pressão alta unidirecional para a função de aplicação do martelo para pressão alta unidirecional e bidirecional

OPÇÕES DIVERSAS
  • Dispositivo de controle de abaixamento da lança com SmartBoom™
  • Cabina com protetor de chuva dianteiro
  • Conversores, 7 A - 12 V (dois)
  • Bomba elétrica de reabastecimento de combustível
  • Filtro para filtragem fina
  • Terminais de partida auxiliar
  • Ventilador de arrefecimento reversível com tela protetora
  • Auxílio de partida a éter para temperaturas baixas
  • Dispositivo de controle de abaixamento do braço
  • Alarme de percurso com interruptor de corte

POSTO DO OPERADOR
  • Joysticks: - Joystick com quatro botões para máquina padrão ou para controle auxiliar de ação simples - Joystick com modulação por botão giratório para uso com controle auxiliar combinado
  • Porta-marmita com tampa
  • Sistema de Segurança da Máquina com chaves programáveis
  • Rádio: - Rádio AM/FM fixado no console direito com antena e dois alto-falantes - Instalação pronta para rádio na parte traseira incluindo conversor de 24 V para 12 V, alto-falantes e antena
  • Assento: - Ajustável, com encosto alto e suspensão mecânica - Ajustável, com encosto alto e suspensão a ar - Ajustável, com encosto alto aquecido e suspensão a ar
  • Pedal de percurso em linha reta
  • Para-brisa: - Inteiriço, para serviço padrão - Inteiriço, alta resistência a impactos - divisão 70-30, corrediço