< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Com um material rodante reforçado largo alto, a máquina pode aproveitar integralmente seus implementos de velocidade. Esse material rodante mais largo e mais reforçado também aumenta a capacidade de levantamento geral.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C9 com Tecnologia ACERT™ Cat® C9 com Tecnologia ACERT™ Less
Potência Líquida no Volante do Motor 285.0 HP 209.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.41 pol 112.0 mm Less
Curso 5.87 pol 149.0 mm Less
Cilindrada 537.01 pol3 8.8 L Less
Potência Bruta - SAE J1995 290.0 HP 213.0 kW Less
Potência Líquida a 1.800 rpm - ISO 14396 285.0 HP 209.0 kW Less
Potência Líquida a 1.800 rpm - ISO 9249 272.0 HP 200.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 85065.0 lb 38585.0 kg Less
Peso Operacional 38 080 to 38 585 kg (83,952 to 85,065 lb) 38 080 to 38 585 kg (83,952 to 85,065 lb) Less

Mecanismo do giro

Velocidade de giro 10.0 rpm 10.0 rpm Less
Torque de Giro 80099.24 lb-pés 108.6 kN·m Less

Comando

Velocidade Máxima de Deslocamento 3.11 mph 5.0 km/h Less
Força Máxima na Barra de Tração 67442.67 lb 300.0 kN Less

Sistema hidráulico

Sistema Piloto - Fluxo Máximo 11.36 gal/min 43.0 L/min Less
Cilindro da Lança - Orifício 5.91 pol 150.0 mm Less
Cilindro da Lança - Curso 56.69 pol 1440.0 mm Less
Cilindro do Braço - Diâmetro Interno 6.69 pol 170.0 mm Less
Cilindro do Braço - Curso 68.42 pol 1738.0 mm Less
Cilindro de Caçamba da Família DB - Diâmetro Interno 5.91 pol 150.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família DB - Curso 45.31 pol 1151.0 mm Less
Sistema Principal - Pressão Máxima - Levantamento Pesado 5221.36 lb/pol² 360.0 bar Less
Sistema Principal - Pressão Máxima - Normal 5076.32 lb/pol² 350.0 bar Less
Sistema Principal - Pressão Máxima - Oscilação 4061.06 lb/pol² 280.0 bar Less
Sistema Principal - Pressão Máxima - Percurso 5076.32 lb/pol² 350.0 bar Less
Sistema Piloto - Pressão Máxima 565.65 lb/pol² 39.0 bar Less
Cilindro de Caçamba da Família TB1 - Diâmetro Interno 6.3 pol 160.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família TB1 - Curso 53.39 pol 1356.0 mm Less

Sistema Hidráulico

Main System – Maximum Flow 2 × 280 L/min (2 × 74 gal/min) 2 × 280 L/min (2 × 74 gal/min) Less

Capacidades de reabastecimento de manutenção

Sistema de Arrefecimento 10.57 gal 40.0 L Less
Óleo do Motor 10.57 gal 40.0 L Less
Comando do Giro (cada) 5.02 gal 19.0 L Less
Comando Final (cada) 2.11 gal 8.0 L Less
Sistema Hidráulico (incluindo o tanque) 108.31 gal 410.0 L Less
Tanque do Óleo Hidráulico 81.89 gal 310.0 L Less
Tanque de Combustível 163.79 gal 620.0 L Less

Desempenho do Ruído

Desempenho ANSI/SAE J1166 OCT 98 ANSI/SAE J1166 OCT 98 Less

Padrões

Cabine/FOGS (Falling Object Guard Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Meets ISO 10262 Meets ISO 10262 Less

Faixas de Trabalho

Profundidade Máxima de Escavação 313.38 pol 7960.0 mm Less
Alcance Máximo ao Nível do Solo 460.63 pol 11700.0 mm Less

Largura da Esteira

Material Rodante com Sapatas com Garra Dupla 23.62 pol 600.0 mm Less

Motor

Desenvolvido para proporcionar potência, confiabilidade, economia e baixas emissões. Atendendo a regulamentos... Excedendo expectativas.


Projeto Ambientalmente Responsável

As máquinas Caterpillar não apenas o ajudam a construir um mundo melhor, elas ajudam a manter e a preservar o frágil meio ambiente.


Sistema Hidráulico

O sistema hidráulico da Cat proporciona força e precisão de controle para manter a movimentação do material.


Posto do Operador

Projetada para facilitar e simplificar a operação e proporcionar conforto, a 340L permite que o operador se concentre na produção.


Estrutura

Os componentes estruturais e o material rodante da 340D L HDHW são os pilares da durabilidade da máquina.


Sistema de Controle Eletrônico

Gerencia o motor e o sistema hidráulico para garantir o máximo desempenho.


Serviço e Manutenção

A manutenção simplificada lhe permite economizar tempo e dinheiro.


Suporte Total ao Cliente

Os serviços dos revendedores Cat ajudam você a operar por mais tempo com menor custo.


Lanças, Braços e Articulação

Projetados para proporcionar flexibilidade, alta produtividade e eficiência em uma variedade de aplicações.


Ferramentas de Trabalho

Soluções para o seu negócio.


Caçambas e Dentes

Projetados e construídos para maximizar o desempenho do sistema.


340D L Equipamento Padrão

Sistema Elétrico
  • Alternador – 80 amp
  • Baterias reforçadas livres de manutenção (2)
  • Luzes de trabalho
  • Buzina de sinal/advertência

Motor
  • Controle automático de rotação do motor
  • Motor Cat C9
  • Filtro de combustível
  • Arrefecimento em alta temperatura ambiente
  • Pré-filtro, ar
  • Interruptor de desligamento do motor secundário
  • Sistema de arrefecimento lado a lado com condensador de CA instalado separadamente
  • Separador de água, com indicador de nível, para a tubulação de combustível

Protetores
  • Protetores-guia da esteira de comprimento total (duas peças)
  • Proteção da articulação giratória em material rodante
  • Proteções inferiores reforçadas na armação superior
  • Proteção reforçada do motor de deslocamento no material rodante

Posto do Operador
  • Apoio de braço ajustável
  • Ar-condicionado, aquecedor e desembaçador com controle de temperatura automático
  • Cinzeiro e acendedor de cigarros de 24 volts
  • Porta-copos
  • Capacidade para FOGS aparafusável
  • Capacidade para instalar dois pedais adicionais
  • Gancho para casaco
  • Tapete, lavável
  • Painel de instrumentos e medidores com monitor gráfico colorido, verificações do nível de partida
  • Para-brisa dianteiro laminado
  • Porta-livros
  • Espelhos - esquerdo e direito
  • Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
  • Ventilação filtrada positiva, cabine pressurizada
  • Janela traseira, saída de emergência
  • Cinto de segurança retrátil
  • Janela da porta superior deslizante
  • Teto solar fixo (em policarbonato)
  • Compartimento de armazenamento adequado para marmita
  • Para-sol para o para-brisa e teto solar
  • Pedais de controle de deslocamento com alavancas manuais removíveis
  • Limpador e lavador do para-brisa (superior e inferior)

Material Rodante
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Freio de estacionamento de deslocamento automático
  • Esteira lubrificada com graxa
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Protetores da seção central da esteira e roda-guia
  • Degraus – quatro
  • Deslocamento com duas velocidades
  • Sapatas

Outros Equipamentos Padrão
  • Válvula hidráulica auxiliar para ferramentas hidromecânicas
  • Mangueiras Cat XT e acoplamentos reutilizáveis
  • Link de Dados da Cat e capacidade para usar ET
  • Sistema de segurança Cat com chave única e travas para portas, cabine e tampa do combustível
  • Rolamento de giro do tipo rolete cruzado
  • Contrapeso com olhais de levantamento
  • Comando da bomba auxiliar
  • Modo de levantamento pesado*
  • Product Link*
  • Circuito de regeneração para lança e braço
  • Válvulas S·O·SSM de amostragem rápida para óleo do motor, óleo hidráulico e líquido arrefecedor
  • Painel traseiro do motor de aço entre o motor e o compartimento da bomba hidráulica
  • *As ofertas variam de acordo com a região

340D L Equipamento Opcional

Articulação Dianteira
  • Articulações da caçamba
  • Caçambas e acoplador rápido (consulte as páginas 12 e 13)
  • Lanças (com duas luzes de trabalho)
  • Braços

Posto do Operador
  • Joysticks
  • Porta-marmita com tampa
  • Rádio
  • Assento
  • Para-brisa

Controles e Tubulações Auxiliares
  • Tubulações auxiliares da lança (alta pressão para lanças de alcance e de grande volume)
  • Tubulações auxiliares do braço (alta pressão para lanças de alcance e de grande volume)
  • Arranjos de controle básicos:

Opções Diversas
  • Conversores, 10 amp - 12 V
  • Auxílio de partida para baixas temperaturas
  • Alarme de deslocamento