< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Excelente controle, alta resistência no braço e na caçamba, impressionante capacidade de levantamento, manutenção simples e um posto do operador confortável a fim de aumentar a produtividade e reduzir o custo de operação.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Potência Líquida no Volante do Motor 380.0 HP 283.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 380.0 HP 283.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 380.0 HP 283.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.1 pol 130.0 mm Less
Curso 6.2 pol 157.0 mm Less
Cilindrada 763.0 pol3 12.5 L Less
Cilindros 6 6 Less
Potência Bruta - SAE J1995 409.0 HP 305.0 kW Less
Potência Líquida 380.0 HP 283.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 99760.0 lb 45250.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo 99760.0 lb 45250.0 kg Less

Mecanismo do giro

Velocidade de giro 8.7 rpm 8.7 rpm Less
Torque de Giro 109560.0 lb-pés 148.5 kN·m Less

Comando

Velocidade Máxima de Deslocamento 2.8 mph 4.5 km/h Less
Força Máxima da Barra - Material Rodante Longo 75920.0 lb 337.7 kN Less

Sistema hidráulico

Sistema Principal - Fluxo Máximo (Total) 194.0 gal/min 734.0 L/min Less
Pressão Máxima - Equipamento - Normal 5080.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão Máxima - Equipamento - Levantamento Pesado 5511.0 lb/pol² 38000.0 kPa Less
Pressão Máxima - Percurso 5080.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão Máxima - Oscilação 4550.0 lb/pol² 31400.0 kPa Less
Sistema Piloto - Fluxo Máximo 11.0 gal/min 43.0 L/min Less
Sistema Piloto - Pressão Máxima 596.0 lb/pol² 4110.0 kPa Less
Cilindro da Lança - Orifício 6.3 pol 160.0 mm Less
Cilindro da Lança - Curso 62.0 pol 1575.0 mm Less
Cilindro do Braço - Diâmetro Interno 7.5 pol 190.0 mm Less
Cilindro do Braço - Curso (para Conjuntos Dianteiros de Alcance e Longo Alcance) 70.0 pol 1778.0 mm Less
Cilindro do Braço - Curso (para Conjuntos Dianteiros de Escavação de Grande Volume) 69.2 pol 1758.0 mm Less
Cilindro de Caçamba da Família TB - Diâmetro Interno 6.3 pol 160.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família TB - Curso 53.4 pol 1356.0 mm Less
Cilindro de Caçamba da Família UB - Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família UB - Curso 55.0 pol 1396.0 mm Less
Pressão de Alívio Normal Principal 5080.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less

Capacidades de reabastecimento de manutenção

Capacidade do tanque de combustível 186.0 gal 705.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 9.4 gal 35.5 L Less
Óleo do Motor 11.0 gal 42.0 L Less
Comando do Giro (cada) 2.6 gal 10.0 L Less
Comando Final (cada) 4.0 gal 15.0 L Less
Sistema Hidráulico (incluindo o tanque) 150.0 gal 570.0 L Less
Tanque do Óleo Hidráulico 64.0 gal 243.0 L Less

Desempenho do Ruído

Desempenho ANSI/SAE J1166 MAY90 Atende aos Requisitos da OSHA e da MSHA ANSI/SAE J1166 MAY90 Atende aos Requisitos da OSHA e da MSHA Less

Padrões

Freios SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabine/FOGS (Falling Object Guard Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) SAE J1356 FEB 88 and ISO 10262-1998 SAE J1356 FEB 88 and ISO 10262-1998 Less

Motor C13 com Tecnologia ACERT™

Construído para proporcionar potência, confiabilidade, economia e baixas emissões.


Hidráulica

A hidráulica Cat® proporciona força e precisão de controle para manter a movimentação do material.


Compartimento do Operador

Projetada para facilitar e simplificar a operação, a 349D L permite que o operador se concentre na produção.


Material Rodante

O material rodante durável absorve as tensões e fornece excelente estabilidade.


Estruturas

Os componentes estruturais da 349D L são a espinha dorsal da durabilidade da máquina.


Compatibilidade de Aplicações e Sistemas

A 349D L foi projetada para combinar desempenho com caminhões articulados Cat.


Lança, Braços e Acessórios

Projetados para obter máxima flexibilidade e manter a produtividade e a eficiência altas em todas as obras.


Ferramentas de Trabalho

Escave, martele, escarifique e corte com confiança.


Segurança

As máquinas Cat são projetadas para dar segurança aos operadores e aos locais de obras.


Ambiente

Os investimentos da Caterpillar em tecnologia, produtos e serviços reduzem o impacto dos equipamentos de terraplanagem no meio ambiente.


Versatilidade

Muitos acessórios opcionais e instalados pela fábrica estão disponíveis para melhorar o desempenho e o gerenciamento do local de trabalho.


Serviço e Manutenção

A manutenção simplificada permite a economia de tempo e dinheiro.


Suporte Total ao Cliente

Os serviços do revendedor Cat ajudam você a operar por mais tempo com menor custo.


349D L Equipamento Padrão

Instalação pronta para lubrificação

Localização da válvula hidráulica auxiliar e do comando da bomba auxiliar

Cabina
  • Ar-condicionado, aquecedor, desembaçador com controle de temperatura automático
  • Cinzeiro com isqueiro
  • Capacidade para FOGS aparafusável
  • Gancho para casaco
  • Tapete do piso
  • Iluminação, interna
  • Porta-livros
  • Monitor
  • Janelas laterais de policarbonato
  • Ventilação positiva filtrada
  • Rádio, AM/FM com dois alto-falantes
  • Cinto de segurança retrátil
  • Assento, suspensão, aquecido, com encosto alto e descanso da cabeça
  • Teto solar que pode ser aberto, com para-sol
  • Compartimento de armazenamento, adequado para caixa térmica de marmita
  • Limpador e lavadores do para-brisa (superior e inferior)

Contrapeso de 9.000 kg (19.842 lb)

Motor
  • Cat C13 com Tecnologia ACERT
  • Bomba de escorva elétrica
  • Pré-purificador
  • Controle de velocidade, automático
  • Separador de água, combustível

Controle de oscilação preciso

Separador de Combustível e Água

Modo de levantamento pesado

Arrefecimento em alta temperatura ambiente

Alavanca neutra hidráulica para todos os controles

Luzes, trabalho
  • Lança, dois lados
  • Montadas na cabina, duas
  • Montadas na armação

Espelhos, armação e cabina

Product Link

Análise S•O•SSM, aberturas de amostragem do motor e hidráulicas

Freio de estacionamento de giro, automático

Proteção da articulação giratória

Esteira
  • Protetores da guia, roda-guia e seções centrais
  • Protetores do motor, esteira, reforçados

Alarme de percurso

349D L Equipamento Opcional

Controles auxiliares
  • Circuito, martelo
  • Sistema, controle de ferramentas com pressão média
  • Sistema, controle de ferramentas sem pressão média

Tubulações hidráulicas auxiliares para lanças e braços

Lanças
  • Escavação de grande volume 6,55 m (21 pés e 6 pol)
  • Alcance, reforçado 6,9 m (22 pés e 8 pol)

Caçambas (consulte as especificações)
  • Articulação da caçamba:
  • Kit de adaptador de pino da caçamba, para uso em caçambas da série 345B
  • Cortadores laterais e pontas da caçamba

Cabina
  • Câmera, retrovisora
  • Montagem, rádio bidirecional
  • Montagem, rádio, 12 V e 24 V
  • Fonte de alimentação, 7 A - 12 V (2)
  • Saída de emergência da janela traseira
  • Pedal de percurso em linha reta
  • Tela de proteção contra o sol
  • Instalação pronta para WAVS

Válvulas de retenção
  • Abaixamento da lança
  • Abaixamento do braço

Contrapeso
  • Contrapeso de 7600 kg (16.760 lb)
  • Contrapeso de 8.700 kg (19.180 lb); com sistema de remoção do contrapeso, peso total de 9.000 kg (19.842 lb)

Acoplador
  • Tipo de fixador de pino, controles, linhas

Motor
  • Partida, baixas temperaturas (duas baterias adicionais, cabos de bateria reforçados, auxílio a éter)
  • Terminal, partida auxiliar

Ventilador, hidráulico, reversível

Protetores
  • Queda de Objetos, para a cabina
  • Para-brisa dianteiro
  • Guia, esteira, comprimento total
  • Guia, esteira, extremidade da roda motriz
  • Reforçado, inferior
  • Proteção contra vandalismo

Trocador de Padrão de Controle Manual

Luzes de descarga de alta intensidade
  • Lança HD HID

MSS (Machine Security System, Sistema de Segurança da Máquina)

Braços
  • Grande Volume de 2,5 m (8 pés e 2 pol)
  • Grande Volume de 3 m (9 pés e 10 pol)
  • Alcance HD de 3,35 m (11 pés)
  • Alcance Longo/HD de 3,9 m (12 pés e 10 pol)

Material Rodante
  • Fixo
  • Roda-guia, Fundida
  • Esteira, GLT4
  • Esteira, PPR2