336D/D L Series 2
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
A 336D2 incorpora inovações para aprimorar a eficiência no local de trabalho por meio de baixos custos de operação e propriedade, excelente desempenho e alta versatilidade.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C9 Cat® C9 Less
Net Flywheel Power 268.0 hp 200.0 kW Less
Bore 4.41 in 112.0 mm Less
Stroke 5.87 in 149.0 mm Less
Displacement 537.0 in3 8.8 L Less
Engine Power (ISO 14396) 280.0 hp 209.0 kW Less
Net Power (SAE J1349/ISO 9249) 268.0 hp 200.0 kW Less

Weights

Operating Weight 81761.0 lb 37086.0 kg Less
Operating Weight – Long Undercarriage 81761.0 lb 37086.0 kg Less
Operating Weight – Standard Undercarriage 76035.0 lb 34489.0 kg Less

Swing Mechanism

Swing Speed 8.98 RPM 8.98 RPM Less
Swing Torque 80142.0 lb ft 108.6 kN·m Less

Drive

Maximum Travel Speed 3.0 mph 4.85 km/h Less
Maximum Drawbar Pull 67555.0 lb 300.5 kN Less

Hydraulic System

Swing System – Maximum Flow 70.0 gal/min 265.0 L/min Less
Maximum Pressure – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Swing 4061.0 psi 29000.0 kPa Less
Pilot System – Maximum Flow 10.6 gal/min 40.0 L/min Less
Pilot System – Maximum Pressure 580.2 psi 4000.0 kPa Less
Boom Cylinder – Bore 5.9 in 150.0 mm Less
Boom Cylinder – Stroke 56.7 in 1440.0 mm Less
Stick Cylinder – Bore 6.7 in 170.0 mm Less
Stick Cylinder – Stroke 68.4 in 1738.0 mm Less
Cilindro da Caçamba — Diâmetro Interno 5.9 pol 150.0 mm Less
Cilindro da Caçamba — Curso 45.3 pol 1151.0 mm Less
Main System – Maximum Flow (each) 70.0 gal/min 265.0 L/min Less
Maximum Pressure – Equipment 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 163.79 gal 620.0 L Less
Cooling System 10.57 gal 40.0 L Less
Engine Oil 10.57 gal 40.0 L Less
Final Drive (each) 2.11 gal 8.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 108.31 gal 410.0 L Less
Hydraulic Tank 46.2 gal 175.0 L Less
Swing Drive 5.02 gal 19.0 L Less

Compartimento do Operador

Projetado de forma ergonômica para mantê-lo confortável e produtivo durante todo o dia.


Motor

Potente, confiável e com baixo consumo de combustível para oferecer mais ao seu resultado.


Hidráulica

Potência e controle sem precedentes para várias aplicações.


Estruturas e Material Rodante

Forte e durável, o que você espera de escavadeiras Cat.


Articulação Frontal

Confiável, durável e versátil para atender a todas as necessidades da aplicação.


Serviço e Manutenção

Projeto simplificado para que você economize tempo e dinheiro.


Suporte Total ao Cliente

Uma ampla gama de soluções personalizadas do revendedor local Cat.


Ferramentas de Trabalho

Escave, martele, escarifique e corte com confiança.


336D/D L Series 2 Equipamento Padrão

MOTOR
  • • Motor C9
  • • Atende às normas de emissões Tier 2 da EPA dos EUA, de Estágio II da UE e Tier 2 da China
  • • Capacidade de altitude de 2.300 m (7.546 pés)
  • • Filtros de ar de vedação radial (filtro de ar primário e secundário)
  • • Velas Incandescentes (para partida em clima frio)
  • • Controle automático de rotação do motor com marcha lenta baixa a um toque
  • • Pacote de arrefecimento para alta temperatura ambiente, 52 °C (125 °F)
  • • Separador de água com sensor indicador de nível de água
  • • Radiador com aletas onduladas com espaço para limpeza
  • • Duas velocidades de percurso
  • • Bomba de escorva elétrica
  • • Medidor de diferença de pressão do combustível

SISTEMA HIDRÁULICO
  • • Circuitos de regeneração para lança e braço
  • • Válvula hidráulica auxiliar
  • • Válvula de despejo de oscilação reversa
  • • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • • Válvula de redução de desvio da lança
  • • Dispositivo de abaixamento da lança para reserva
  • • Válvula de redução de desvio do braço
  • • Circuito hidráulico de percurso em linha reta
  • • Filtros de retorno hidráulico de alto desempenho

CABINA
  • • Cabina pressurizada
  • • Assento com suspensão mecânica totalmente ajustável
  • • Apoio de braço ajustável
  • • Cinto de segurança retrátil (51 mm [2 pol] de largura)
  • • Para-brisa frontal bipartida 70/30
  • • Para-brisa frontal superior laminado e outras janelas temperadas
  • • Janela da porta superior deslizante
  • • Para-brisa frontal que pode ser aberto com dispositivo auxiliar
  • • Limpador e lavador de para-brisa superiores instalados na coluna
  • • Ar-condicionado de nível duplo (automático) com desembaçador (função pressurizada)
  • • Tela LCD colorida com advertência, troca de filtro/fluido e informações sobre as horas de trabalho
  • • Joysticks da alavanca de controle
  • • Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
  • • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • • Instalação para rádio (tamanho DIN)
  • • Instalação para rádio
  • • 12 V - fonte de alimentação de 10 A com 2× máximo
  • • Dois alto-falantes estéreos
  • • Porta-copos
  • • Gancho para casaco
  • • Teto solar que pode ser aberto
  • • Tapete lavável

MATERIAL RODANTE
  • • Proteção de orientação da roda-guia e da esteira da seção central
  • • Olhal de reboque na estrutura de base
  • • Esteira lubrificada com graxa

SISTEMA ELÉTRICO
  • • Baterias (×2)
  • • Alternador de 65 A

LUZES
  • • Luz de trabalho da lança esquerda
  • • Luz de trabalho direita montada na caixa de armazenamento
  • • Iluminação interna

SEGURANÇA E PROTEÇÃO
  • • Sistema de segurança de chave única da Cat
  • • Travas da porta e do compartimento
  • • Buzina de sinalização/aviso
  • • Espelhos retrovisores
  • • Parede corta-fogo entre o motor e o compartimento da bomba
  • • Interruptor de desligamento de emergência do motor
  • • Vidro traseiro da saída de emergência
  • • Interruptor de desligamento da bateria

CONTRAPESO
  • • Contrapeso de 6 mt (6,6 t)

TECNOLOGIA
  • • Link de dados do Técnico Eletrônico Cat