324D/324D L

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Motor

O Cat® C7 confere à 324D excepcional potência e eficiência de combustível inigualável no setor proporcionando um desempenho cada vez maior em todas as aplicações.


Hidráulica

O sistema hidráulico da Cat proporciona força e precisão de controle para manter a movimentação do material.


Compartimento do Operador

Projetada para oferecer uma operação confortável, simples e fácil, a 324D permite que o operador se concentre na produção.


Estruturas

Os componentes estruturais e o material rodante da 324D são os pilares da durabilidade da máquina.


Lanças e Braços

Flexibilidade projetada para ajudar a obter níveis mais altos de produtividade e eficiência em todas as atividades.


Ferramentas de Trabalho - Acessórios

A 324D possui uma ampla seleção de ferramentas de trabalho para otimizar o desempenho da máquina.


Versatilidade

Vários acessórios opcionais, instalados em fábrica, são oferecidos para aumentar o desempenho e melhorar o gerenciamento do local de trabalho.


Serviço e Manutenção

As características simplificadas de assistência e manutenção lhe permitem economizar tempo e dinheiro.


Suporte Total ao Cliente

Os serviços do revendedor Cat ajudam você a operar por mais tempo com menor custo.


324D/324D L Equipamento Padrão

Estrutura Superior
  • Elétrica
  • Motor
  • Estacionamento de oscilação automática
  • Válvula de redução de desvio da lança
  • Dispositivo de abaixamento da lança para reserva
  • Sistema de segurança de chave única da Caterpillar
  • Contrapeso
  • Travas de porta e de tampas
  • Espelhos retrovisores (direita do chassi, esquerda da cabina)
  • Circuito de regeneração para lança e braço
  • Válvula de despejo de oscilação reversa
  • Válvula de redução de desvio do braço
  • Percurso com duas velocidades

Compartimento do Operador
  • Cabine
  • Monitor

Material Rodante
  • GLT2 lubrificado com graxa, vedação de resina
  • Roda-guia e guias da esteira da seção central
  • Sapata de esteira de garra tripla de 800 mm (36 pol) (324D L)
  • Sapata de esteira de garra tripla de 600 mm (24 pol) (324D)

324D/324D L Equipamento Opcional

Articulação frontal
  • Articulação da caçamba, família B1 com olhal de levantamento
  • Articulação da caçamba, família CB1 com olhal de levantamento
  • Articulação da caçamba, família DB com olhal de levantamento
  • Lança de Alcance Reforçada de 5,9 m (19 pés 5 pol) (com luzes laterais esquerda e direita)
  • Braço Reforçado de 2,95 m (9 pés 8 pol) para Lança de Alcance Reforçada
  • Lança de Alcance de 5,9 m (19 pés 5 pol) com luzes laterais esquerda e direita
  • Grande Volume de 5,3 m (17 pés 5 pol) com luzes laterais esquerda e direita

Esteira
  • Material Rodante Padrão
  • Material Rodante Longo

Protetores
  • FOGS, Aparafusada
  • Proteção, Parte Frontal da Cabina
  • Proteção, Parte Superior da Cabina
  • Proteção, Comprimento Total para Material Rodante Longo (duas peças)
  • Proteção, Parte Inferior Reforçada (4 mm) com Proteção Giratória Externa e Proteção do Motor de Percurso
  • Proteção, Guia da Extremidade da Esteira para Material Rodante Longo
  • Proteção, Guia da Extremidade da Esteira para Material Rodante Padrão
  • Proteção, contra Vandalismo
  • Proteção Giratória Reforçada, somente Proteção Giratória (16 mm)
  • Proteção do Motor de Percurso Reforçado
  • Rede para Proteção Frontal (rede inteira, inteiriça)
  • Rede para Proteção Frontal (meia rede, inteiriça)
  • Proteção Giratória, somente Proteção Giratória (6 mm)

Hidráulica Auxiliar e Tubulações
  • Circuito Adicional
  • Tubulações da Lança e do Braço
  • Acoplador Rápido
  • Sistema de Controle de Ferramenta

Compartimento do Operador
  • Janelas de Vidro Temperado
  • Janelas de Policarbonato
  • Fonte de Alimentação, 12V-7A (1)
  • Fonte de Alimentação, 12V-7A (2)
  • Saída de Emergência do Vidro Traseiro
  • Assento, Encosto Alto com Suspensão a Ar
  • Assento, Encosto Alto com Suspensão a Ar e Aquecedor
  • Assento, Encosto Alto com Suspensão Mecânica
  • Assento, Encosto Baixo com Suspensão e sem Apoio de Cabeça
  • Apoio de cabeça
  • Tela de proteção contra o sol
  • Limpador do Para-brisa, Inferior com Lavador
  • Luzes de Trabalho, Instaladas na Cabina
  • Protetor contra Chuva para Para-brisa Frontal
  • Quebra-sol
  • Rádio AM/FM
  • Trocador Rápido de Padrão de Controle, Bidirecional
  • Trocador Rápido de Padrão de Controle, Quatro Vias
  • MSS da Cat (dispositivo anti-roubo)
  • Porta-marmita com Tampa
  • Indicador de Nível de Água para Separador de Água

Outros Equipamentos Opcionais
  • Trem de Engrenagens Adicional para Bomba Auxiliar
  • Pré-filtro de Ar
  • Conjunto de Arrefecimento, Alta Temperatura Ambiente com VSF
  • Conjunto de Arrefecimento, Temperatura Ambiente Semielevada
  • Bomba de Reabastecimento Elétrico com Desligamento Automático
  • Oscilação Precisa
  • Kit de Partida, Baixas Temperaturas, -32 °C
  • Alarme de Percurso

Visão Geral

A Série D incorpora inovações que aumentam o desempenho e a versatilidade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Potência Líquida do Volante 166.0 HP 124.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 166.0 HP 124.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.33 pol 110.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 439.4 pol3 7.2 B Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 166.0 HP 124.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 165.0 HP 123.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 56400.0 lb 25560.0 kg Less
Peso Operacional - Padrão Material Rodante 53400.0 lb 24240.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo 56400.0 lb 25560.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 137.0 gal 520.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 8.0 gal 30.0 B Less
Óleo do Motor 8.0 gal 30.0 B Less
Comando de Oscilação 2.6 gal 10.0 B Less
Comando Final (cada) 1.6 gal 6.0 B Less
Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 79.3 gal 300.0 B Less
Reservatório Hidráulico 38.3 gal 145.0 B Less

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 10.0 RPM 10.0 RPM Less
Torque de Oscilação 54137.0 lb-pé 73.4 kNm Less

Comando

Força Máxima da Barra de Tração 51032.0 lb 227.0 kN Less
Velocidade Máxima de Percurso 3.4 mph 5.5 km/h Less

Sistema Hidráulico

Sistema do Implemento Principal - Fluxo Máximo (2 x) 62.0 gal/min 235.0 l/min Less
Máx. Pressão - Equipamento 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Máx. Pressão - Percurso 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Máx. Pressão - Oscilação 3553.0 lb/pol² 24500.0 kPa Less
Sistema Piloto - Fluxo Máximo 8.6 gal/min 32.4 l/min Less
Sistema Piloto - Pressão Máxima 566.0 lb/pol² 3900.0 kPa Less
Cilindro da Lança - Diâmetro Interno 5.3 pol 135.0 mm Less
Cilindro da Lança - Curso 51.4 pol 1305.0 mm Less
Cilindro do Braço - Diâmetro Interno 5.5 pol 140.0 mm Less
Cilindro de Caçamba da Família B1 - Diâmetro Interno 4.7 pol 120.0 mm Less
Cilindro do Braço - Curso 65.4 pol 1660.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família B1 - Curso 43.5 pol 1104.0 mm Less
Cilindro de Caçamba da Família CB1 - Diâmetro Interno 5.1 pol 130.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família CB1 - Curso 45.5 pol 1156.0 mm Less
Cilindro de Caçamba da Família DB - Diâmetro Interno 5.9 pol 150.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família DB - Curso 45.3 pol 1151.0 mm Less

Desempenho do Ruído

Desempenho ANSI/SAE J1166 ABR 90 ANSI/SAE J1166 ABR 90 Less

Padrões

Freios SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabine/FOGS (Falling Object Guard Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) SAE J1356 FEB88 SAE J1356 FEB88 Less

Esteira

Padrão com Material Rodante Padrão 24.0 pol 600.0 mm Less
Padrão com Material Rodante Longo 32.0 pol 800.0 mm Less
Opcional - Garra Tripla 24.0 pol 600.0 mm Less
Opcional 28.0 pol 700.0 mm Less
Opcional 32.0 pol 800.0 mm Less
Opcional - Garra Dupla 23.62 pol 600.0 mm Less
Número de Sapatas de Cada Lado - Material Rodante Padrão 47 47 Less
Número de Sapatas (cada lado) – Material Rodante Longo 51 51 Less
Número de Roletes da Esteira de Cada Lado - Material Rodante Padrão 7 7 Less
Número de Roletes da Esteira (cada lado) – Material Rodante Longo 8 8 Less
Número de Roletes Superiores de Cada Lado - Material Rodante Padrão 2 2 Less
Número de Roletes Superiores (cada lado) – Material Rodante Longo 2 2 Less