< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A série D incorpora inovações que proporcionam maior desempenho e versatilidade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Potência Líquida do Volante 188.0 hp 140.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 188.0 hp 140.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.33 in 110.0 mm Less
Curso 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrada 439.4 in3 7.2 L Less
Cilindros 6 6 Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 188.0 hp 140.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 186.0 hp 139.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 54660.0 lb 24790.0 kg Less
Peso Operacional - Mínimo 52602.0 lb 23860.0 kg Less
Peso Operacional - Máximo 57871.0 lb 26250.0 kg Less
Operating Weight – Std. Undercarriage 54660.0 lb 24790.0 kg Less
Contrapeso 9964.88 lb 4520.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 137.0 gal 520.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 8.2 gal 31.0 L Less
Óleo do Motor 8.0 gal 30.0 L Less
Comando de Oscilação 2.6 gal 10.0 L Less
Comando Final (cada) 1.6 gal 6.0 L Less
Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 79.0 gal 300.0 L Less
Reservatório Hidráulico 38.0 gal 145.0 L Less

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 9.6 RPM 9.6 RPM Less
Torque de Oscilação 54137.0 lb ft 73.4 kN·m Less

Comando

Força Máxima da Barra de Tração 51032.0 lb 227.0 kN Less
Velocidade Máxima de Percurso 3.4 mph 5.4 km/h Less

Sistema Hidráulico

Main Implement System – Maximum Flow (2x) 58.0 gal/min 220.0 L/min Less
Max. Pressure – Equipment 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Max. pressure – Heavy Lift 5221.0 psi 36000.0 kPa Less
Max. Pressure – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Max. Pressure – Swing 3553.0 psi 24500.0 kPa Less
Sistema Piloto - Fluxo Máximo 9.0 gal/min 32.4 L/min Less
Sistema Piloto - Pressão Máxima 566.0 psi 3900.0 kPa Less
Cilindro da Lança - Diâmetro Interno 5.3 in 135.0 mm Less
Cilindro da Lança - Curso 51.4 in 1305.0 mm Less
Cilindro do Braço - Diâmetro Interno 5.5 in 140.0 mm Less
B1 Family Bucket Cylinder – Bore 4.7 in 120.0 mm Less
Cilindro do Braço - Curso 65.4 in 1660.0 mm Less
B1 Family Bucket Cylinder – Stroke 43.5 in 1104.0 mm Less
CB1 Family Bucket Cylinder – Bore 5.1 in 130.0 mm Less
CB1 Family Bucket Cylinder – Stroke 45.5 in 1156.0 mm Less
DB Family Bucket Cylinder – Bore 5.9 in 150.0 mm Less
DB Family Bucket Cylinder – Stroke 45.3 in 1151.0 mm Less
Main normal relief pressure 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Desempenho do Ruído

Desempenho ANSI/SAE J1166 APR 90 ANSI/SAE J1166 APR 90 Less

Padrões

Freios SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabine/FOGS (Falling Object Guard Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) SAE J1356 FEB88 SAE J1356 FEB88 Less

Esteira

Standard w/Long Undercarriage 32.0 in 800.0 mm Less
Opcional 28.0 in 700.0 mm Less
Optional – Double Grouser 23.62 in 600.0 mm Less
Número de Sapatas (cada lado) – Material Rodante Longo 51 51 Less
Número de Roletes da Esteira (cada lado) – Material Rodante Longo 8 8 Less
Número de Roletes Superiores (cada lado) – Material Rodante Longo 2 2 Less
Ground Clearance – Fixed Gauge 17.32 in 440.0 mm Less

Dimensões

Transport width 133.46 in 3390.0 mm Less
Altura de Transporte 10.4 ft 3170.0 mm Less
Counterweight clearance 41.73 in 1060.0 mm Less

C7 com Tecnologia ACERT™

O Cat® C7 confere à 324D excepcional potência e eficiência de combustível inigualável no setor proporcionando um desempenho cada vez maior em todas as aplicações.


Sistema Hidráulico

O sistema hidráulico Caterpillar® fornece potência e controle precisos para manter o material em movimento.


Conforto do Operador

Projetada para uma operação simples, fácil e confortável, a 324D permite que o operador se concentre na produção.


Estruturas

Os componentes estruturais e o material rodante da 324D são a espinha dorsal da durabilidade da máquina.


Articulações das lanças, braços e caçambas

Fabricados para alto desempenho e vida útil longa, as lanças e braços da Caterpillar® são estruturas grandes, soldadas, com seções em caixa, formadas por várias placas espessas nas áreas de alta tensão.


Ferramentas de trabalho - acessórios

A 324D tem uma grande opção de ferramentas de trabalho para otimizar o desempenho da máquina.


Versatilidade

Uma ampla variedade de acessórios opcionais instalados pela fábrica está disponível para aumentar o desempenho e melhorar o gerenciamento do local de trabalho.


Serviço e manutenção

Características simplificadas de manutenção e serviço poupam tempo e dinheiro.


Suporte Total ao Cliente

Os serviços do revendedor Caterpillar® ajudam você a operar mais tempo com custos menores.


324D L Equipamento Padrão

Sistema elétrico
  • Alternador de 65 ampères
  • Luz da base da máquina (chassi)
  • Faróis - montados na cabine (dois)
  • Buzina
  • Sistema de monitoramento de pré-partida - verifica os níveis de fluidos

Ambiente do operador
  • Ar condicionado, aquecedor, desembaçador com controle automático de temperatura
  • Radio AM/FM com antena e dois alto-falantes
  • Cinzeiro com acendedor de 24 volts
  • Porta bebida/copo
  • Preparado para Sistema Protetor Contra a Queda Objetos (FOGS) aparafusável
  • Cab Glass Openable and retractable two- piece front windshield Shy-light, pop-up, polycarbonate
  • Gancho para casaco
  • Tapete do piso
  • Painel de instrumentos e medidores
  • Alavancas de comando tipo joystick montadas no console e operadas por piloto
  • Luz interna
  • Compartimento para documentos
  • Monitor com mostrador gráfico totalmente colorido
  • Alavanca de neutro (bloqueio) para todos os controles
  • Janelas laterais em policarbonato
  • Ventilação positiva filtrada
  • Cabine pressurizada
  • Assento com suspensão, encosto elevado e apoio para a cabeça
  • Cinto de segurança retrátil de 76mm (3 pol)
  • Compartimento adequado para uma lancheira térmica
  • Pára-sol (para o teto solar)
  • Pedais de controle de deslocamento com alavancas manuais removíveis
  • Limpador e lavador de pára-brisas (superior e inferior)

Motor e trem de força
  • Motor C7 com Tecnologia ACERT™
  • Controle automático da rotação do motor com marcha lenta a um toque
  • Arrefecimento
  • Bomba de escorva elétrica
  • Deslocamento em linha reta
  • Deslocamento com mudança automática de duas velocidades
  • Separador de água na tubulação de combustível

Material rodante
  • Esteira lubrificada com graxa
  • Ajustadores das esteiras hidráulicos
  • Protetores de esteira na roda-guia e central

Outros equipamentos padrão
  • Freio de estacionamento do giro automático
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Válvula principal com capacidade de receber módulos adicionais (máximo de três)
  • Capacidade de circuito auxiliar
  • Contrapeso com olhais de levantamento
  • Sistema de segurança Caterpillar® com uma chave, fechaduras de portas e de tampas
  • Controle de giro preciso
  • Sistema hidráulico totalmente pressurizado
  • Reforçador de levantamento
  • Espelhos (direita do chassi, esquerda da cabine)
  • Válvulas S•O•SSM de amostragem rápida para óleo do motor e óleo hidráulico
  • Alarme de deslocamento
  • Product Link PL321SR

324D L Equipamento Opcional

Articulação dianteira
  • Lanças
  • Braços
  • Articulação da caçamba
  • Dispositivo de controle de abaixamento da lança

Sistema elétrico
  • Sistema de Segurança da Máquina
  • Fonte de energia (12V - 10A)

Protetores
  • Sistema protetor contra a queda de objetos (FOGS)
  • Protetor do pára-brisa dianteiro
  • Protetor do fundo reforçado
  • Pára-choques de borracha
  • Protetores-guias de esteira
  • Proteção antivandalismo

Ambiente do operador
  • Trocador de padrão do controle manual (ISO-SAE)
  • Janela traseira - saída secundária
  • Cortina do tipo rolo
  • Assento com encosto alto, suspensão a ar e aquecimento
  • Terceiro pedal de deslocamento em linha reta

Motor e trem de força
  • Arrefecimento em altas temperaturas ambientes
  • Pré-filtro de ar
  • Conjunto auxiliar de partida para climas frios

Material rodante
  • Sapatas de esteiras
  • Roletes de serviço pesado

Sistema hidráulico auxiliar
  • Circuito para martelo hidráulico
  • Circuito para garra de caçamba
  • Sistema de controle da ferramenta
  • Engate rápido com fixador de pino hidráulico e controlador
  • Linhas para lanças e braços

Ferramentas de trabalho
  • Ampla gama de oferta de caçambas, pontas e cortadores laterais