A Série D incorpora inovações que aumentam o desempenho e a versatilidade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C6.4 ACERT™ Cat® C6.4 ACERT™ Less
Potência Líquida do Volante 148.0 HP 110.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 148.0 HP 110.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.02 pol 102.0 mm Less
Curso 5.12 pol 130.0 mm Less
Cilindrada 389.0 pol3 6.4 L Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 148.0 HP 110.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 148.0 HP 110.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 51875.0 lb 23530.0 kg Less
Peso Operacional - Padrão Material Rodante 51875.0 lb 23530.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo 51875.0 lb 23530.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo 2 53308.0 lb 24180.0 kg Less

Capacidades de reabastecimento

Capacidade do tanque de combustível 87.0 gal 330.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 6.6 gal 25.0 L Less
Óleo do Motor 8.0 gal 30.0 L Less
Comando do giro 2.1 gal 8.0 L Less
Comando Final (cada) 2.1 gal 8.0 L Less
Sistema Hidráulico (incluindo o tanque) 55.0 gal 208.0 L Less
Tanque do Óleo Hidráulico 32.0 gal 120.0 L Less
Tanque hidráulico (incluindo tubulação de sucção) 35.0 gal 133.0 L Less

Mecanismo do giro

Velocidade de giro 11.5 rpm 11.5 rpm Less
Torque de Giro 45612.0 lb-pés 61.8 kN·m Less

Comando

Força máxima na barra de tração 46311.0 lb 206.0 kN Less
Velocidade máxima de deslocamento 3.5 mph 5.7 km/h Less

Sistema hidráulico

Sistema do Implemento Principal – Fluxo Máximo (2 x) 54.0 gal/min 205.0 L/min Less
Abertura Pressão - Equipamento 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão Máx. - Levantamento Pesado 5221.0 lb/pol² 36000.0 kPa Less
Abertura Pressão - Percurso 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Abertura Pressão - Oscilação 3626.0 lb/pol² 25000.0 kPa Less
Sistema Piloto — Fluxo Máximo 9.0 gal/min 32.4 L/min Less
Sistema Piloto — Pressão Máxima 566.0 lb/pol² 3900.0 kPa Less
Cilindro da Lança - Furo 4.7 pol 120.0 mm Less
Cilindro da Lança - Curso 49.6 pol 1260.0 mm Less
Cilindro do Braço de Alcance - Diâmetro Interno 5.5 pol 140.0 mm Less
Cilindro de Caçamba da Família B1 - Diâmetro Interno 4.7 pol 120.0 mm Less
Cilindro do Braço de Alcance - Curso 59.8 pol 1518.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família B1 - Curso 43.5 pol 1104.0 mm Less

Desempenho sonoro

Desempenho ANSI/SAE J1166 ABR 90 ANSI/SAE J1166 ABR 90 Less

Padrões

Freios SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabine/FOGS SAE J1356 FEB88 SAE J1356 FEB88 Less

Esteira

Número de Sapatas (cada lado) – Material Rodante Longo 49 49 Less
Número de Roletes da Esteira (cada lado) – Material Rodante Longo 8 8 Less
Número de Roletes Superiores (cada lado) – Material Rodante Longo 2 2 Less

Dimensões

Largura de transporte 125.2 pol 3180.0 mm Less
Altura de Embarque 9.9 pés 3030.0 mm Less

Raio Compacto

O 321D LCR oferece desempenho e conforto incomparáveis.


C6.4 com Tecnologia ACERT™

O Cat® C6.4 confere à 321D LCR excepcional potência e eficiência de combustível inigualável no setor proporcionando um alto desempenho em todas as aplicações.


Hidráulica

A hidráulica Cat® proporciona força e precisão de controle para manter a movimentação do material.


Conforto do Operador

A Caterpillar oferece escavadeiras mais intuitivas e de fácil operação que proporcionam excelente visibilidade e excepcional conforto para o operador.


Estruturas

A 321D LCR foi projetada para suportar as condições de operação mais adversas, prolongando a vida útil e aumentando o valor da máquina.


Articulações dos Braços, Lanças e Caçamba

Construídas para apresentar excelente desempenho e longa vida útil, os braços e as lanças da Caterpillar® são grandes estruturas soldadas com seção em caixa formadas por várias chapas espessas nas áreas de maior esforço.


Ferramentas de Trabalho - Acessórios

A 321D LCR possui uma ampla seleção de ferramentas de trabalho para otimizar o desempenho da máquina.


Versatilidade

Vários acessórios opcionais, instalados em fábrica, são oferecidos para aumentar o desempenho e melhorar o gerenciamento do local de trabalho.


Serviço e Manutenção

As características simplificadas de assistência e manutenção lhe permitem economizar tempo e dinheiro.


Suporte Total ao Cliente

Os serviços do revendedor Cat® ajudam você a operar por mais tempo com custos menores.


321D LCR Equipamento Padrão

Elétrico
  • Alternador de 50 A
  • Luz da base da máquina (chassi)
  • Buzina
  • Sistema de monitoramento pré-partida - verifica se o nível dos fluidos está baixo

Compartimento do Operador (Acessório Obrigatório)
  • Ar-condicionado, aquecedor, desembaçador com controle de temperatura automático
  • Rádio AM/FM com antena e 2 alto-falantes
  • Cinzeiro com acendedor de 24 V
  • Porta-copos
  • Recurso de Sistema de Proteção contra Queda de Objetos (FOGS) aparafusável
  • Vidro da cabina Para-brisa frontal em duas partes retrátil e que pode ser aberto Teto solar de policarbonato, abertura para cima
  • Gancho para casaco
  • Tapete do piso
  • Painel de instrumentos e medidores
  • Joysticks, instalados no console e operados pelo piloto
  • Iluminação, interna
  • Porta-livros
  • Monitor, tela gráfica colorida
  • Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
  • Janelas laterais de policarbonato
  • Ventilação positiva filtrada
  • Cabina pressurizada
  • Assento, suspensão, com encosto alto e descanso da cabeça
  • Cinto de segurança, retrátil - 76 mm (3 pol)
  • Compartimento de armazenamento, adequado para caixa térmica de marmita
  • Para-sol (para o teto solar)
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Janelas, Policarbonato (acessório obrigatório)
  • Limpador e lavador do para-brisa (superior e inferior)

Motor/Trem de Força
  • C6.4 com Tecnologia ACERT™
  • Controle automático de rotação do motor com marcha lenta baixa por toque
  • Arrefecimento
  • Proteção de 43 ºC (110 ºF) a -18 ºC (0 ºF) a uma concentração de 50%
  • Bomba de escorva
  • Percurso em linha reta
  • Transmissão automática de duas velocidades

Separador de água na linha de combustível
  • Material Rodante
  • Esteira lubrificada com graxa
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Protetores da seção central da esteira e roda-guia

Material rodante longo
  • Outros Equipamentos Padrão
  • Freio de estacionamento de oscilação automático
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Capacidade de empilhamento de válvulas (3, no máx.) para a válvula principal
  • Capacidade de circuito auxiliar
  • Contrapeso com olhais de levantamento
  • Bloqueios da porta e das tampas e sistema de segurança Caterpillar® de uma chave
  • Controle de oscilação preciso
  • Sistema hidráulico totalmente pressurizado
  • Levantamento pesado
  • Espelhos (direita do chassi, esquerda da cabina)
  • Válvulas S•O•SSM para coleta rápida de amostras do óleo do motor e do fluido hidráulico
  • Radiador com aletas onduladas

321D LCR Equipamento Opcional

Fiação para o Product Link
  • Articulação Frontal
  • Alcance de 5,68 m (18 pés e 7 pol)
  • Alcance de 2,5 m (8 pés e 2 pol)
  • Família B1

Dispositivo de Controle de Abaixamento da Lança
  • Elétrico
  • Luz, Lança - Lado direito
  • Luzes, instaladas na cabina (2)
  • MSS (Machine Security System, Sistema de Segurança da Máquina)
  • Fonte de alimentação (12 V-5 A)
  • Product Link (PL121SR/PL321SR)

Alarme de Deslocamento (Acessório obrigatório)
  • Proteção
  • Sistema de Proteção contra Queda de Objetos (FOGS)
  • Extensão total, malha de arame
  • Protetores inferiores reforçados
  • Extensão total com duas peças (protetor central removido)

Protetores contra vandalismo
  • Compartimento do Operador
  • Trocador de padrão com controle manual (ISO-SAE)
  • Janela traseira, saída secundária

Assento, encosto alto com suspensão a ar e aquecedor
  • Motor/Trem de Força
  • Tomada para partida auxiliar

Indicador do nível de água (Combustível)
  • Material Rodante
  • Garra tripla de 800 mm (32 pol)

Roletes reforçados
  • Hidráulica Auxiliar
  • Para ferramentas hidráulicas de função única (1 direção/2 bombas)
  • Controlador e acoplador rápido do pino hidráulico
  • Tubulações das lanças e braços
  • Para ferramentas hidráulicas de função dupla (2 direções/1 bomba)

Programe até 10 ferramentas na memória
  • Ferramentas de Trabalho