< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

A série D incorpora inovações para maior desempenho e versatilidade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor C6.4 ACERT C6.4 ACERT Less
Potência Líquida do Volante 150.0 HP 110.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 150.0 HP 110.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.02 pol 102.0 mm Less
Curso 5.12 pol 130.0 mm Less
Cilindrada 390.55 pol3 6.4 L Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 147.51 HP 110.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 50706.0 lb 23000.0 kg Less
Peso Operacional - Mínimo 50706.0 lb 23000.0 kg Less
Peso Operacional - Máximo 52910.0 lb 24000.0 kg Less

Capacidades de reabastecimento

Capacidade do tanque de combustível 108.31 gal 410.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 6.6 gal 25.0 L Less
Comando do giro 2.11 gal 8.0 L Less
Comando Final (cada) 2.11 gal 8.0 L Less
Sistema Hidráulico (incluindo o tanque) 68.68 gal 260.0 L Less
Tanque do Óleo Hidráulico 31.7 gal 120.0 L Less

Mecanismo do giro

Torque de Giro 45728.85 lb-pés 62.0 kN·m Less

Comando

Força máxima na barra de tração 46310.63 lb 206.0 kN Less
Velocidade máxima de deslocamento 3.42 mph 5.5 km/h Less

Sistema hidráulico

Sistema do Implemento Principal – Fluxo Máximo (2 x) 54.16 gal/min 205.0 L/min Less
Sistema Piloto — Fluxo Máximo 8.45 gal/min 32.0 L/min Less
Cilindro da Lança - Furo 4.72 pol 120.0 mm Less
Cilindro da Lança - Curso 49.61 pol 1260.0 mm Less
Cilindro do Braço - Furo 5.51 pol 140.0 mm Less
Cilindro de Caçamba da Família B1 - Diâmetro Interno 4.72 pol 120.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família B1 - Curso 43.46 pol 1104.0 mm Less
Cilindro de Caçamba da Família CB2 - Diâmetro Interno 5.31 pol 135.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família CB2 - Curso 45.51 pol 1156.0 mm Less

Desempenho do Ruído

Desempenho ANSI/SAE J1166 APR 90 ANSI/SAE J1166 APR 90 Less

Dimensões

Comprimento de embarque 395.47 pol 10045.0 mm Less
Largura de transporte 117.32 pol 2980.0 mm Less
Altura de Embarque 10.4 pés 3170.0 mm Less
Altura livre do contrapeso 40.16 pol 1020.0 mm Less

Motor

O motor Cat® C6.4 com a tecnologia ACERT™ oferece melhor eficiência de combustível e redução de desgaste. A IT™ atua no ponto de combustão para otimizar o desempenho do motor e proporcionar baixas emissões na exaustão. Através da combinação da tecnologia ACERT™ com o novo Gerenciamento de Força e Modo de Economia, os clientes podem equilibrar as demandas de desempenho e economia de combustível para atender às suas necessidades e aplicação.


Projeto ambientalmente responsável

Operação silenciosa, baixa emissão do motor, menos disposição de fluido e serviço de limpeza podem ajudar você a alcançar ou exceder as regulamentações mundiais e proteger o meio ambiente.


Sistema hidráulico

O sistema hidráulico foi desenvolvido para proporcionar confiabilidade e uma excelente facilidade de controle com melhoria de forças de escavação, capacidade de elevação e tração da barra de engate. O Sistema de Controle de Ferramenta proporciona uma flexibilidade aprimorada. O Modo Pesado de Levantamento maximiza o desempenho de levantamento e mantém uma excelente estabilidade.


Conforto do operador

Proporciona o máximo de espaço, visibilidade mais ampla e fácil acesso aos interruptores. O monitor tem um mostrador gráfico, totalmente colorido, que permite ao operador entender facilmente as informações sobre a máquina. No geral, a nova cabine proporciona um ambiente confortável para o operador.


Estruturas

O projeto e as técnicas de fabricação da Caterpillar asseguram uma excelente durabilidade e vida útil destes importantes componentes. O 323D vem na forma padrão com a tração lubrificada. O material rodante projetado pela Caterpillar é estável, durável e de baixa manutenção para uma boa estabilidade e transportabilidade da máquina.


Lanças, Braços e Articulações

As lanças e braços da escavadeira Caterpillar são fabricados para desempenho e vida útil longa. Três tipos de lanças e qautro braços estão disponíveis, oferecendo um alcance de configurações que combinam com uma ampla variedade de aplicações. Os pinos da articulação da caçamba foram ampliados para melhorar a confiabilidade e a durabilidade. Todas as lanças e braços são submetidos ao alívio de tensões.


Ferramentas de trabalho

Uma variedade de ferramentas de trabalho, que incluem caçambas, Acopladores, martelos, esmagadores, pulverizadores, multiprocessadores, guilhotinas e garras estão disponíveis.


Sistema de controle eletrônico

O monitor gráfico compacto, em cores mostra as informações de máquina, manutenção, diagnóstico e prognóstico em vinte idiomas diferentes. O novo Modo de Economia é também selecionado através do monitor. Para minimizar o reflexo do sol, o ângulo do monitor é ajustável.


Serviço e manutenção

O serviço fácil e rápido foi projetado com intervalos de manutenção estendidos, filtragem avançada, acesso conveniente ao filtro e diagnóstico eletrônico de fácil compreensão para um aumento de produtividade e redução dos custos de manutenção.


Suporte completo ao cliente

O seu revendedor Caterpillar oferece uma linha completa de serviços que podem ser estabelecidos num contrato de suporte ao cliente quando você compra o seu equipamento. O revendedor o ajudará a escolher um plano que possa cobrir tudo, desde a seleção da máquina e dos acessórios até a reposição.


323D L Equipamento Padrão

Elétrico
  • Alternador de 50 ampères
  • Luz da base da máquina (chassi)
  • Heavy-duty maintenance free batteries (2)
  • Terminais de partida auxiliar
  • Luzes
  • Buzina
  • Travel alarm with cutout switch

Motor e trem de força
  • Controle automático da rotação do motor com marcha lenta baixa de um toque
  • Motor C6.4 com tecnologia ACERT™
  • Proteção de 43° C (110° F) a –18° C (0° F) a uma concentração de 50%
  • Engine air pre-filter
  • Bomba de escorva
  • Percurso com mudança automática de duas velocidades
  • Percurso em linha reta
  • Side-by-side cooling system with separately mounted AC condenser
  • Separador de água na tubulação de combustível

Protetores
  • 6 mm swivel guard on undercarriage
  • Heavy-duty botom guards on upper frame
  • Heavy-duty travel motor guards on undercarriage
  • Protetores de orientação de esteira de comprimento total

Ambiente do operador
  • 2 - 12V, 7A power supply ports
  • Apoios de braço ajustáveis
  • Ar condicionado, aquecedor, desembaçador com controle automático de clima
  • AM/FM Radio
  • Cinzeiro com acendedor de 24 volts
  • Porta bebida/copo
  • Capacidade para instalar dois pedais adicionais
  • Gancho para casaco
  • Tapete do piso
  • Painel de instrumentos e medidores
  • Vidros da cabine
  • Compartimento para documentos
  • Mirrors - left and right
  • Alavanca de neutro (travamento) para todos os controles
  • Opening skylight (polycarbonate)
  • Ventilação positiva filtrada
  • Rear window, secondary exit
  • Cinto de segurança retrátil
  • Janela da porta superior deslizante
  • Compartimento adequado para uma lancheira térmica
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Limpador e lavador de pára–brisas

Material rodante
  • Protetores de esteira na roda–guia e seção central
  • Freios de estacionamento de percurso automático
  • Esteira lubrificada com graxa
  • Tensores hidráulicos de esteiras
  • Steps - four
  • Percurso com duas velocidades

Outros equipamentos padrão
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Capacidade de circuito auxiliar
  • Cat Datalink and capability to use ET
  • Caterpillar one key security system with locks for doors, cab and fuel cap
  • Fiação preparada para Product Link
  • Couterweight with lifting eyes
  • Rolamento de oscilação do tipo rolete cruzado
  • Drive for auxiliary pump
  • Full-steel firewall between engine and hydraulic pump compartment
  • Modo de levantamento pesado
  • Circuito de regeneração para lança e braço
  • Válvulas de amostragem rápida S•O•SSM para o motor e o óleo hidráulico
  • Swing out A/C condenser
  • Vehicle gradability 35°

323D L Equipamento Opcional

Sistema hidráulico auxiliar
  • Circuito para martelo hidráulico
  • Auxiliary boom lines for quick coupler
  • Circuito para martelo hidráulico
  • Auxiliary stick lines for quick coupler
  • Engate rápido com fixador hidráulico do pino e controlador
  • Hammer return filter circuit
  • High pressure control group for quick coupler

Articulação dianteira
  • Booms (with two working lights)
  • Articulação da caçamba
  • Buckets and quick coupler
  • Sidebar protectors
  • Sidecutters
  • Strike-off sidecutters
  • Sticks, heavy-duty
  • Tips

Protetores
  • • Sistema de proteção contra o impacto de objetos (FOGS)
  • Protetor do pára–brisa dianteiro
  • Protetor do fundo reforçado
  • Pára–choques de borracha (laterais)

Ambiente do operador
  • Circuito do reforçador de levantamento
  • Visor, sun

Sapatas de esteiras
  • Triple grouser

Opções Diversas
  • Cab, front rain protector
  • Cab, sun visor
  • Cold weather starting package
  • Electric refueling pump with auto shut-off
  • Filtro para filtragem fina
  • Light, right side boom
  • Quick coupler, pin grabber hydraulically actuated
  • Spare bucket pins
  • Pedal de percurso em linha reta
  • Work lights, cab mounted