< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

A Série D incorpora inovações para maior desempenho e versatilidade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Potência Líquida do Volante 204.0 hp 152.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 204.0 hp 152.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.3 in 110.0 mm Less
Curso 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrada 440.0 in3 7.2 L Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 204.0 hp 152.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 202.0 hp 151.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 64460.0 lb 29240.0 kg Less
Operating Weight – Std. Undercarriage 64460.0 lb 29240.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo 64460.0 lb 29240.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 137.0 gal 520.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 7.9 gal 30.0 L Less
Óleo do Motor 7.9 gal 30.0 L Less
Comando de Oscilação 2.6 gal 10.0 L Less
Comando Final (cada) 1.6 gal 6.0 L Less
Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 82.0 gal 310.0 L Less
Reservatório Hidráulico 38.0 gal 145.0 L Less

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 10.2 RPM 10.2 RPM Less
Torque de Oscilação 60628.0 lb ft 82.2 kN·m Less

Comando

Força Máxima da Barra de Tração 55977.0 lb 249.0 kN Less
Velocidade Máxima de Percurso 3.3 mph 5.3 km/h Less

Sistema Hidráulico

Main Implement System – Maximum Flow (2x) 62.0 gal/min 235.0 L/min Less
Max. Pressure – Equipment 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Max. pressure – Heavy Lift 5221.0 psi 36000.0 kPa Less
Max. Pressure – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Max. Pressure – Swing 3989.0 psi 27500.0 kPa Less
Sistema Piloto - Fluxo Máximo 8.6 gal/min 32.4 L/min Less
Sistema Piloto - Pressão Máxima 566.0 psi 3900.0 kPa Less
Cilindro da Lança - Diâmetro Interno 5.5 in 140.0 mm Less
Cilindro da Lança - Curso 55.4 in 1407.0 mm Less
Cilindro do Braço - Diâmetro Interno 5.9 in 150.0 mm Less
Cilindro do Braço - Curso 64.8 in 1646.0 mm Less
CB2 Family Bucket Cylinder – Bore 5.3 in 135.0 mm Less
CB2 Family Bucket Cylinder – Stroke 46.0 in 1156.0 mm Less
DB Family Bucket Cylinder – Bore 5.9 in 150.0 mm Less
DB Family Bucket Cylinder – Stroke 46.0 in 1156.0 mm Less

Desempenho do Ruído

Desempenho ANSI/SAE ANSI/SAE Less

Padrões

Freios SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabine/FOGS (Falling Object Guard Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) SAE J1356 FEB88 ISO 10262 SAE J1356 FEB88 ISO 10262 Less

Esteira

Standard w/Long Undercarriage 32.0 in 800.0 mm Less
Opcional 24.0 in 600.0 mm Less
Opcional 28.0 in 700.0 mm Less
Opcional 32.0 in 800.0 mm Less
Número de Sapatas (cada lado) – Material Rodante Longo 50 50 Less
Número de Roletes da Esteira (cada lado) – Material Rodante Longo 9 9 Less
Número de Roletes Superiores (cada lado) – Material Rodante Longo 2 2 Less

Dimensões

Transport width 133.5 in 3390.0 mm Less
Altura de Transporte 10.6 ft 3230.0 mm Less
Counterweight clearance 43.7 in 1110.0 mm Less

C7 com Tecnologia ACERT™

Fabricado para oferecer potência confiável, economia e baixas emissões.


Sist. hidráulico

O sistema hidráulico Caterpillar® fornece potência e controle precisos para manter o material em movimento.


Conforto do Operador

Projetada para uma operação confortável, simples e fácil, a 329D L permite que o operador se concentre na produção.


Estruturas

Os componentes estruturais e o material rodante são os pilares da durabilidade da máquina.


Lanças, Braços e Caçambas Opcionais

Projetada para uma flexibilidade máxima e alta eficiência em todos os trabalhos, a 329D L oferece uma ampla gama de configurações adequadas a uma grande variedade de aplicações.


Ferramentas de trabalho - acessórios

A 329D L oferece uma grande quantidade de opções de ferramentas de trabalho para otimizar o desempenho da máquina.


Versatilidade

Uma ampla variedade de acessórios opcionais instalados pela fábrica está disponível para aumentar o desempenho e melhorar o gerenciamento do local de trabalho.


Serviço e Manutenção

Características simplificadas de manutenção e serviço poupam tempo e dinheiro.


Suporte Completo ao Cliente

Os serviços do revendedor Caterpillar® ajudam você a operar mais tempo com custos menores.


329D L Equipamento Padrão

Elétrico
  • Alternador de 65 ampères
  • Luzes da máquina básica (chassi)
  • Luzes montadas na cabine (duas)
  • Buzina
  • Sistema de monitoramente de pré-partida - verifica os níveis de fluidos

Ambiente do Operador
  • Condicionador de ar, aquecedor, desembaçador com controle automático de temperatura ambiente
  • Rádio AM/FM com antena e dois alto-falantes
  • Cinzeiro com acendedor de cigarros de 24 V
  • Porta-copo
  • Capacidade para Sistema de Proteção Contra Queda de Objetos (FOGS) aparafusado
  • Vidro de cabine
  • Gancho para casaco
  • Tapete
  • Painel de instrumentos e medidores
  • Joysticks montados em consoles e operados a piloto
  • Luz, interna
  • Compartimento para documentos
  • Monitor com tela gráfica totalmente colorida
  • Alavanca de neutro (trava) para todos os controles
  • Vidros laterais em policarbonato
  • Ventilação positiva filtrada
  • Cabine pressurizada
  • Assento com suspensão, encosto elevado e apoio para a cabeça
  • Cinto de segurança retrátil -- 76 mm (3 )
  • Cortina (para o teto solar)
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Limpador e lavador de pára-brisas (superior e inferior)

Motor e trem de força
  • Motor C7 com Tecnologia ACERT®
  • Controle automático da rotação do motor com marcha lenta baixa de um toque
  • Arrefecimento
  • Bomba elétrica de escorva
  • Percurso em linha reta
  • Percurso com mudança automática de duas velocidades
  • Separador de água na tubulação de combustível

Certificado de inscrição no programa ouro
  • Esteira lubrificada com graxa
  • Ajustadores hidráulicos das esteiras
  • Protetores de roda-guia e da seção central da esteira

Outros equipamentos padrões
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Capacidade de válvulas empilhadas (máx. de 3) para a válvula principal
  • Capacidade de circuito auxiliar
  • Contrapeso com olhais de levantamento
  • Sistema de segurança Caterpillar com uma chave, fechaduras de portas e de tampas
  • Controle de precisão do mecanismo de giro
  • Sistema hidráulico totalmente pressurizado
  • Reforçador de levantamento
  • Espelhos (chassi no lado direito e cabine no lado esquerdo)
  • Válvulas de amostragem rápida S•O•SSM para o motor e o óleo hidráulico
  • Alarme de deslocamento
  • Product Link PL321SR

329D L Equipamento Opcional

Articulação Dianteira
  • Lanças
  • Braços
  • Articulação da caçamba
  • Dispositivo de controle de abaixamento da lança

Elétrico
  • AccuGrade (ARO)
  • Sistema de Segurança da Máquina (MSS)
  • Fonte de energia (12 V - 10 A)

Protetores
  • Sistema de Proteção Contra Queda de Objetos (FOGS):
  • Protetores inferiores para serviço pesado
  • Pára-choques de borracha (lateral)
  • Protetores-guia de esteira
  • Proteções antivandalismo

Ambiente do Operador
  • Trocador de padrão de controle manual (ISO-SAE)
  • Saída de emergência para janela traseira
  • Tela contra sol - tipo rolo
  • Assento com encosto alto, com suspensão a ar e aquecedor
  • Terceiro pedal para deslocamento em linha reta

Motor e trem de força
  • Alta Refrigeração Ambiente
  • Pré-filtro de ar
  • Pacote para partida em tempo frio

Certificado de inscrição no programa ouro
  • Sapatas
  • Roletes reforçados

Sistema Hidráulico Auxiliar
  • Circuito para martelo hidráulico
  • Circuito da garra da caçamba
  • Sistema de Controle de Ferramentas
  • Acoplador Rápido Fixador de Pinos Hidráulico e controlador
  • Linhas para Lanças e Braços

Ferramentas de trabalho
  • Ampla oferta de Caçambas, Pontas e Cortadores Laterais