320D/320D L (C6.6 Engine)
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
A Série D incorpora muitas inovações que aumentam o desempenho e a versatilidade.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Net Flywheel Power 138.0 hp 103.0 kW Less
Bore 4.13 in 105.0 mm Less
Stroke 5.0 in 127.0 mm Less
Displacement 403.0 in3 6.6 L Less
Gross Power – SAE J1995 149.0 hp 111.0 kW Less
Net Power – SAE J1349/ISO 9249 138.0 hp 103.0 kW Less

Weights

Operating Weight 49869.0 lb 22620.0 kg Less
Operating Weight – Std. Undercarriage 46231.0 lb 20970.0 kg Less
Operating Weight – Long Undercarriage 48325.0 lb 21920.0 kg Less
Maximum Operating Weight 49869.0 lb 22620.0 kg Less
Minimum Operating Weight 46231.0 lb 20970.0 kg Less
Operating Weight – SLR Long Undercarriage 49869.0 lb 22620.0 kg Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 108.3 gal 410.0 L Less
Cooling System 7.7 gal 29.0 L Less
Engine Oil 5.8 gal 22.0 L Less
Swing Drive 2.1 gal 8.0 L Less
Final Drive (each) 2.1 gal 8.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 68.7 gal 260.0 L Less
Hydraulic Tank 31.7 gal 120.0 L Less

Swing Mechanism

Swing Speed 11.5 RPM 11.5 RPM Less
Swing Torque 45729.0 lb ft 62.0 kN·m Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 46311.0 lb 206.0 kN Less
Maximum Travel Speed 3.5 mph 5.6 km/h Less

Hydraulic System

Main Implement System – Maximum Flow (2x) 54.2 gal/min 205.0 L/min Less
Pilot System – Maximum Flow 8.6 gal/min 32.4 L/min Less
Pilot System – Maximum Pressure 566.0 psi 3900.0 kPa Less
Boom Cylinder – Bore 4.7 in 120.0 mm Less
Boom Cylinder – Stroke 49.6 in 1260.0 mm Less
Stick Cylinder – Bore 5.6 in 140.0 mm Less
B1 Family Bucket Cylinder – Bore 4.7 in 120.0 mm Less
Stick Cylinder – Stroke 59.2 in 1504.0 mm Less
B1 Family Bucket Cylinder – Stroke 43.5 in 1104.0 mm Less
Maximum Pressure – Equipment 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Swing 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Sound Performance

Performance Desempenho Desempenho Less

Standards

Brakes ISO 10265 2008 ISO 10265 2008 Less

Motor

Operação limpa e silenciosa e maior potência com a Tecnologia ACERT™


Hidráulica

Alta eficiência e alto desempenho com baixo esforço e controle preciso


Estruturas

Projetado para suportar as condições de operação mais adversas, sem deixar de prolongar a vida útil e aumentar o valor da máquina


Compartimento do Operador

Projetado para proporcionar uma operação confortável, simples e fácil, de modo que o operador possa concentrar-se na produção


Lanças e Braços

Flexibilidade projetada para ajudar a obter níveis mais altos de produtividade e eficiência em todas as atividades


Ferramentas de Trabalho

Uma ampla seleção para otimizar o desempenho da máquina


Serviço e Manutenção

Os recursos simplificados de assistência e manutenção permitem economizar tempo e dinheiro


Suporte Total ao Cliente

Os serviços do revendedor Cat ajudam você a operar por mais tempo com custos menores.


Soluções Totais da Cat® 320D

Mais que um equipamento - seu meio de vida


320D/320D L (C6.6 Engine) Equipamento Padrão

ESTRUTURA SUPERIOR
  • Sistema Elétrico: • Alternador, 80 A • Luz, instalada na caixa de armazenamento (uma) • Buzina de Sinalização/Aviso • Motor de Partida 8 kW

MOTOR
  • C6.6 com Tecnologia ACERT™
  • Capacidade de 3000 m de altitude sem perda de potência
  • 4 filtragens de combustível (4 mícrons)
  • Vela incandescente
  • Controle automático de rotação do motor com marcha lenta baixa por toque
  • Pacote de arrefecimento para temperatura ambiente elevada
  • Filtro de ar de vedação radial
  • Separador de água na linha de combustível com filtro de combustível de 4 mícrons com indicador de nível de água
  • Radiador com aletas onduladas com espaço para limpeza
  • Válvula hidráulica auxiliar (uma)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Cabina: • Apoio de braço ajustável • Antena e Fiação Elétrica (sem alto-falantes do rádio) • Cinzeiro e acendedor de cigarros • Porta-bebidas • Ar-condicionado de nível duplo (automático) com desembaçador • Capacidade de instalação de dois pedais adicionais • Gancho para casaco • Vidro bipartido do para-brisa frontal 70/30 • Iluminação interna • Joysticks da alavanca de controle • Para-brisa frontal laminado e outras janelas temperadas • Porta-livros • Instalação para dois alto-falantes estéreo (dois locais) • Alavanca neutra (com trava) para todos os controles • Para-brisa frontal que pode ser aberto com dispositivo auxiliar • Alçapão no teto solar de metal que pode ser aberto • Limpador e lavador de para-brisa superiores instalados na coluna • Ventilação filtrada positiva • Cabina pressurizada (ventilação filtrada positiva) • Instalação para rádio (tamanho DIN) • Janela traseira, saída de emergência • Para-brisa inferior removível com suporte de armazenamento na cabina • Suspensão do assento, encosto baixo ajustável de quatro vias com console ajustável integrado • Cinto de segurança retrátil (largura de duas polegadas) • Janela da porta superior deslizante • Painel da Chave de Partida • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis • Espaço para revistas • Tapete lavável
  • Monitor: • Modo de economia • Relógio completo • Tela de idiomas - Tela gráfica e totalmente colorida • Configuração da condição da máquina, código de erro e modo de ferramenta • Verificação do nível do fluido hidráulico, do óleo do motor e do líquido arrefecedor do motor na partida • Informações de aviso, informações de troca de filtro/fluido e horas de trabalho

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Freio de estacionamento de oscilação automático
  • Baterias (2 × 900 CCA)
  • Válvula de redução de desvio da lança
  • Dispositivo de abaixamento da lança para reserva
  • Capacidade de válvulas empilháveis para a válvula principal (máximo de três válvulas)
  • Capacidade de circuito auxiliar (bomba e válvulas auxiliares)
  • Capacidade do dispositivo de controle de abaixamento da lança e do braço
  • Link de Dados da Cat com recurso de E.T.
  • Sistema de segurança de chave única da Cat
  • Contrapeso
  • Travas de porta e de tampas
  • Núcleo do condensador do tipo fixo para ar condicionado
  • Espelhos retrovisores (direita do chassi, esquerda da cabina)
  • Product Link - 321
  • Circuito de regeneração para lança e braço
  • Válvula de despejo de oscilação reversa
  • Interruptor de desligamento do motor secundário
  • Parede de aço entre o motor e o compartimento da bomba
  • Válvula de redução de desvio do braço
  • Circuito hidráulico de percurso em linha reta
  • Percurso com duas velocidades
  • Material Rodante: • Roda-guia e guias da esteira da seção central • Olhal de reboque na estrutura de base

320D/320D L (C6.6 Engine) Equipamento Opcional

ARTICULAÇÃO FRONTAL
  • Articulação da caçamba, família B1
  • Lança de alcance reforçada de 5,7 m (com luzes laterais esquerda)
  • Braço R2.9B1 reforçado para lança de alcance reforçada
  • Braço R2.5B1 reforçado para lança de alcance reforçada
  • Disposição de alcance super longo (somente para 320D L)

ESTEIRAS
  • Sapata com garra tripla de 600 mm
  • Sapata com garra tripla de 700 mm

HIDRÁULICA
  • Modo de levantamento

MOTOR
  • Tomada auxiliar de partida
  • Kit de partida, baixas temperaturas, 2 baterias adicionais

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Conversor (2 soquetes, máx 10A)
  • Luz da cabina