328D LCR

Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores..

Visão Geral

Engine

Unidades:
Net Flywheel Power 204.0 hp 152.0 kW Less
Net Power – ISO 9249 204.0 hp 152.0 kW Less
Bore 4.3 in 110.0 mm Less
Stroke 5.0 in 127.0 mm Less
Displacement 440.0 in3 7.2 L Less
Net Power – EEC 80/1269 204.0 hp 152.0 kW Less
Net Power – SAE J1349 202.0 hp 151.0 kW Less

Weights

Operating Weight 87850.0 lb 39845.0 kg Less
Maximum Weight 87850.0 lb 39845.0 kg Less
Maximum Weight** 87850.0 lb 39845.0 kg Less
Minimum Weight 73350.0 lb 33270.0 kg Less
Minimum Weight* 73350.0 lb 33270.0 kg Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 106.0 gal 406.0 L Less
Cooling System 8.5 gal 32.0 L Less
Engine Oil 8.5 gal 32.0 L Less
Swing Drive 2.6 gal 10.0 L Less
Final Drive (each) 2.1 gal 8.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 76.6 gal 290.0 L Less
Hydraulic Tank 40.4 gal 153.0 L Less

Swing Mechanism

Swing Speed 10.2 RPM 10.2 RPM Less
Swing Torque 60628.0 lb ft 82.2 kN·m Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 67443.0 lb 300.0 kN Less
Maximum Travel Speed 2.6 mph 4.2 km/h Less

Hydraulic System

Main Implement System – Maximum Flow (2x) 62.0 gal/min 235.0 L/min Less
Pilot System – Maximum Flow 8.6 gal/min 32.4 L/min Less
Pilot System – Maximum Pressure 566.0 psi 3900.0 kPa Less
Boom Cylinder – Bore 5.5 in 140.0 mm Less
Boom Cylinder – Stroke 55.4 in 1407.0 mm Less
Stick Cylinder – Bore 5.9 in 150.0 mm Less
Stick Cylinder – Stroke 64.8 in 1646.0 mm Less
CB2 Family Bucket Cylinder – Bore 5.3 in 135.0 mm Less
CB2 Family Bucket Cylinder – Stroke 46.0 in 1156.0 mm Less
Maximum Pressure – Equipment 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Equipment – Heavy 5221.0 psi 36000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Swing 3989.0 psi 27500.0 kPa Less
Maximum Pressure – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Track

Optional 34.0 in 850.0 mm Less
Optional 28.0 in 700.0 mm Less
Optional 24.0 in 600.0 mm Less

Raio Compacto

O 328D LCR foi projetado para girar com uma quantidade mínima de contrapeso sobre as esteiras, o que permite que ele trabalhe em áreas apertadas e confinadas.


C7 com Tecnologia ACERT

Desenvolvido para proporcionar potência, confiabilidade, economia e baixas emissões.


Hidráulica

O sistema hidráulico da Cat proporciona força e precisão de controle para manter a movimentação do material.


Compartimento do Operador

Projetada para oferecer uma operação confortável, simples e fácil, a 328D LCR permite que o operador se concentre na produção.


Estruturas

Os componentes estruturais e o material rodante da 328D LCR são os pilares da durabilidade da máquina.


Lanças, Braços e Acessórios da Caçamba

Projetada para máxima flexibilidade, produtividade e alta eficiência em todas as atividades, a 328D LCR oferece uma ampla variedade de configurações adequadas a diversas aplicações.


Ferramentas de Trabalho

Você pode escavar, martelar, escarificar e cortar com confiança.


Versatilidade

Vários acessórios opcionais, instalados em fábrica, são oferecidos para aumentar o desempenho e melhorar o gerenciamento do local de trabalho.


Serviço e Manutenção

As características simplificadas de assistência e manutenção lhe permitem economizar tempo e dinheiro.


Suporte Total ao Cliente

Os serviços do revendedor Cat ajudam você a operar por mais tempo com menor custo.


328D LCR Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador de 65 A
  • Luz da base da máquina (chassi)
  • Buzina
  • Sistema de monitoramento de pré-partida - verifica a existência de nível baixo de fluido (óleo do motor, líquido arrefecedor, fluido hidráulico) antes da partida da máquina

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado, aquecedor, desembaçador com controle de temperatura automático
  • Rádio AM/FM com antena e dois alto-falantes
  • Cinzeiro
  • Porta-copos
  • Recurso do Sistema de Proteção Contra a Queda de Objetos (FOGS, Falling Object Guard System) aparafusado
  • Vidro da cabina: - Para-brisa dianteiro com abertura e retrátil de duas peças - Teto solar de policarbonato, abertura para cima - Janela traseira, saída de emergência
  • Gancho para casaco
  • Tapete do piso
  • Painel de instrumentos e medidores
  • Joysticks, instalados no console, operados pelo piloto
  • Iluminação, interna
  • Porta-livros
  • Monitor, tela gráfica colorida
  • Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
  • Janelas laterais de policarbonato
  • Ventilação positiva filtrada
  • Cabina pressurizada
  • Cabina ROPS
  • Assento, suspensão, com encosto alto e descanso da cabeça
  • Cinto de segurança, retrátil - 76 mm (3 pol)
  • Para-sol (para o teto solar)
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Limpador e lavador do para-brisa

MOTOR/TREM DE FORÇA
  • Cat C7 ACERT: - Aquecedor de entrada de ar - Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) - Partida elétrica de 24 V - Injetores de Unidade Eletrônica Hidráulica (HEUI, Hydraulic Electronic Unit Injectors) - Capacidade de altitude de 2.300 m (7.500 pés) sem redução
  • Controle automático de rotação do motor com marcha lenta baixa a um toque
  • Arrefecimento: - Proteção de 43 °C a -18 °C (109 °F a 0 °F) a uma concentração de 50%
  • Bomba de escorva elétrica
  • Percurso em linha reta
  • Transmissão automática de duas velocidades
  • Separador de água na linha de combustível: - Indicador de nível de água para separador de água

MATERIAL RODANTE
  • Esteira lubrificada com graxa
  • Roletes reforçados
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Protetores da seção central da esteira e roda-guia

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Capacidade de empilhamento de válvulas (duas no máximo) para a válvula principal
  • Capacidade de circuito auxiliar
  • Contrapeso - 7.720 kg (17.020 lb)
  • Travas da porta, travas da tampa e sistema de segurança de chave única Cat
  • Controle de oscilação preciso
  • Sistema hidráulico totalmente pressurizado
  • Levantamento pesado
  • Espelhos (armação superior, traseira)
  • Válvulas S O S para coleta rápida de amostras do óleo do motor e do fluido hidráulico
  • Alarme de percurso

328D LCR Equipamento Opcional

ARTICULAÇÃO FRONTAL
  • Lanças: - Alcance 6,15 m (20 pés 2 pol)
  • Braços: - Alcance 3,75 m (12 pés 4 pol) - Alcance 3,2 m (10 pés 6 pol) - Alcance 2,65 m (8 pés 8 pol)
  • Articulação da caçamba: - família CB1
  • Dispositivo de controle de abaixamento da lança

SISTEMA ELÉTRICO
  • Luz, montada na cabina (uma)
  • MSS (Machine Security System, Sistema de Segurança da Máquina)
  • Fonte de alimentação (12 V - 10 A)
  • Product Link (PL522)

PROTEÇÃO
  • Sistema de Proteção Contra Queda de Objetos (FOGS, Falling Object Guarding System): - Como um sistema ou separação (Superior/Inferior)
  • Protetor do para-brisa dianteiro: - Comprimento total, malha de arame
  • Protetores inferiores reforçados
  • Protetores da guia da esteira: - Protetor da extremidade da roda motriz, extremidade da roda-guia - Duas peças, no comprimento total (protetor central removido)
  • Proteção contra vandalismo

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Trocador de padrão com controle manual (ISO-SAE)
  • Janela traseira, saída secundária (articulado)
  • Assento, encosto alto com suspensão a ar e aquecedor

MOTOR/TREM DE FORÇA
  • Pré-filtro, ar
  • Partida, conjunto para baixas temperaturas: - Duas baterias adicionais de alta capacidade, livres de manutenção - Cabo reforçado - Tomada para partida auxiliar - Auxílio de éter - Aquecedor do bloco

MATERIAL RODANTE
  • Sapatas de Esteira (acessório obrigatório): - 600 mm (24") garra dupla - 700 mm (28") garra tripla - 850 mm (34") garra tripla

HIDRÁULICA AUXILIAR
  • Circuito do martelo: - Para ferramentas hidráulicas de função única (1 direção/2 bombas)
  • Circuito de dedos: - Para ferramentas hidráulicas de função dupla (2 direções/1 bomba)
  • Sistema de controle de ferramentas: - Para função simples ou dupla (1 ou 2 direções/1 ou 2 bombas) ferramentas hidráulicas - Joysticks com interruptores adicionais - Programa até 10 ferramentas na memória - Capacidade de adicionar pressão média - Circuito de pressão média para ferramentas que requerem pressão média
  • Acoplador com fixador de pino de travamento central e controlador
  • Tubulações das lanças e braços

FERRAMENTAS DE TRABALHO
  • Ampla gama de oferta de caçambas, pontas e cortadores laterais disponíveis diretamente através da CAT Work Tools






Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas