320D/D L Série 2

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A 320D/D L Série 2 incorpora inovações aprimorar a eficiência no local de trabalho por meio de baixos custos de operação e propriedade, excelente desempenho e alta versatilidade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C7.1 Cat® C7.1 Less
Potência Líquida do Volante 142.0 HP 106.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.1 pol 105.0 mm Less
Curso 5.3 pol 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pol3 7.01 L Less
Potência do Motor - ISO 14396 151.0 HP 112.5 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 142.0 HP 106.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 49360.0 lb 22390.0 kg Less
Peso Operacional (ISO 6016): Material Rodante Longo - Peso Operacional Máximo 49360.0 lb 22390.0 kg Less
Peso Operacional (ISO 6016): Material Rodante Longo - Peso Operacional Mínimo 47800.0 lb 21680.0 kg Less
Peso Operacional (ISO 6016): Material Rodante Padrão - Peso Operacional Máximo 47820.0 lb 21690.0 kg Less
Peso Operacional (ISO 6016): Material Rodante Padrão - Peso Operacional Mínimo 46390.0 lb 21040.0 kg Less
Peso Operacional – Material Rodante Longo 21.680 kg-22.390 kg (47.800 lb-49.360 lb) 21.680 kg-22.390 kg (47.800 lb-49.360 lb) Less
Peso Operacional – Pad. Material Rodante 21.040 kg-21.690 kg (46.390 lb-47.820 lb) 21.040 kg-21.690 kg (46.390 lb-47.820 lb) Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 108.3 EUA 410.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 6.6 EUA 25.0 L Less
Óleo do Motor 5.8 EUA 22.0 L Less
Comando Final (cada) 2.1 EUA 8.0 L Less
Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 68.7 EUA 260.0 L Less
Fluido Hidráulico 36.5 EUA 138.0 L Less
Comando de Oscilação (cada) 2.1 EUA 8.0 L Less

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 10.9 RPM 10.9 RPM Less
Torque de Oscilação 45581.0 lb-pé 61.8 kNm Less

Comando

Força Máxima de Tração 46086.0 lb 205.0 kN Less
Velocidade Máxima de Percurso 3.3 mph 5.4 km/h Less

Sistema Hidráulico

Sistema Piloto – Pressão Máxima 566.0 lb/pol² 3900.0 kPa Less
Cilindro da Lança – Diâmetro Interno 4.7 pol 120.0 mm Less
Cilindro da Lança – Curso 49.6 pol 1260.0 mm Less
Cilindro do Braço – Diâmetro Interno 5.5 pol 140.0 mm Less
Cilindro do Braço – Curso 59.2 pol 1504.0 mm Less
Cilindro da Caçamba B1 – Diâmetro Interno 4.7 pol 120.0 mm Less
Cilindro da Caçamba B1 – Curso 43.5 pol 1104.0 mm Less
Sistema Principal – Fluxo Máximo (Total) 106.72 gal/min 404.0 l/min Less
Pressão Máxima - Equipamento 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão Máxima - Equipamento (Modo de Levantamento LIGADO) 5221.0 lb/pol² 36000.0 kPa Less
Pressão Máxima – Oscilação 3626.0 lb/pol² 25000.0 kPa Less
Pressão Máxima - Percurso 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Sistema Piloto – Fluxo Máximo 32,4 l/min (1.977 pol³/min) 32,4 l/min (1.977 pol³/min) Less
Sistema de Oscilação – Fluxo Máximo 53.36 gal/min 202.0 l/min Less

Compartimento do Operador

Melhore o conforto, a operação e a visibilidade. A 320D/D L Série 2 permite que você se concentre no trabalho.


Motor

Um motor potente com excelente confiabilidade e baixo consumo de combustível, que oferece mais enquanto melhora seus resultados.


Hidráulica

O eficiente sistema hidráulico com joysticks de baixo esforço oferece controle preciso, independentemente da aplicação.


Material Rodante e Estruturas

Fortes e duráveis, tudo o que você espera das escavadeiras Cat.


Articulação Frontal

Confiável, durável e versátil para atender a todas as necessidades da aplicação.


Serviço e Manutenção

As características simplificadas de assistência e manutenção lhe permitem economizar tempo e dinheiro.


Suporte Total ao Cliente

Os serviços de revendedores Cat oferecem grande variedade de soluções personalizadas.


Ferramentas de Trabalho

Escave, martele, escarifique e corte com confiança.


320D/D L Série 2 Equipamento Padrão

MOTOR
  • Motor mecânico C7.1
  • Atende aos requisitos de emissões do Tier 2 do EPA dos EUA, do Estágio II da UE e do Tier 2 da China
  • Capacidade para altitude de 4.000 m
  • Filtros de ar de vedação radial (filtro primário e secundário)
  • Velas incandescentes (para partida em clima frio)
  • Controle automático de rotação do motor com marcha lenta baixa a um toque
  • Pacote de arrefecimento para alta temperatura ambiente, 52 °C (125 °F)
  • Separador de água com sensor indicador de nível de água
  • Radiador com aletas onduladas com espaço para limpeza
  • Percurso com duas velocidades
  • Bomba de escorva elétrica
  • Medidor de diferença de pressão do combustível
  • Modos de potência (Econômico e Padrão)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuitos de regeneração para lança e braço
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Válvula de despejo de oscilação reversa
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Válvula de redução de desvio da lança
  • Dispositivo de abaixamento da lança para reserva
  • Válvula de redução de desvio do braço
  • Circuito hidráulico de percurso em linha reta
  • Filtros de retorno hidráulico de alto desempenho

CABINE
  • Cabine pressurizada
  • Assento com suspensão mecânica totalmente ajustável
  • Apoio de braço ajustável
  • Cinto de segurança retrátil (51 mm [2 pol] de largura)
  • Para-brisa frontal bipartido 70/30
  • Para-brisa frontal superior laminado e outras janelas temperadas
  • Janela da porta superior deslizante
  • Para-brisa frontal que pode ser aberto com dispositivo auxiliar
  • Limpador e lavador de para-brisa superiores fixados na coluna
  • Ar-condicionado de nível duplo (automático) com desembaçador (função pressurizada)
  • Tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) colorida com advertência, troca de filtro/fluido e informações sobre as horas de trabalho
  • Joysticks da alavanca de controle
  • Alavanca de controle da ativação hidráulica (bloqueio para todos os controles)
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Instalação para rádio (tamanho DIN)
  • Instalação pronta para rádio
  • 12 V - duas fontes de alimentação de 10 A no máximo
  • Dois alto-falantes estéreos
  • Porta-copos
  • Gancho para casaco
  • Teto solar que pode ser aberto
  • Tapete lavável

MATERIAL RODANTE
  • Proteção de orientação da roda-guia e da esteira da seção central
  • Olhal de reboque na estrutura de base
  • Esteira lubrificada com graxa

SISTEMA ELÉTRICO
  • Baterias (2 × 750 CCA)
  • Alternador de 115 A
  • Motor de partida de 8 kW

LUZES
  • Luz de trabalho da lança esquerda
  • Luz de trabalho do lado direito, instalada na caixa de armazenamento
  • Iluminação interna

SEGURANÇA
  • Sistema de segurança de chave única da Cat
  • Travas da porta e do compartimento
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Espelhos retrovisores
  • Parede corta-fogo entre o motor e o compartimento da bomba
  • Interruptor de desligamento de emergência do motor
  • Janela traseira, saída de emergência
  • Interruptor de desligamento da bateria

CONTRAPESO
  • Contrapeso de 3,7 mt

TECNOLOGIA
  • Product Link™
  • Receptáculo do link de dados da Cat

320D/D L Série 2 Equipamento Opcional

MOTOR
  • Kit de Partida, para baixas temperaturas, -32 °C (-25,6 °F), éter ou aquecedor do bloco
  • Pré-filtro de ar

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Opções de hidráulica auxiliar
  • Circuito do martelo, operado por pedal
  • Circuito combinado bidirecional, operado por pedal
  • Circuito combinado bidirecional, operado por joystick
  • Circuito combinado bidirecional com pressão média, operado por joystick
  • Tubulações hidráulicas auxiliares para lanças e braços

MATERIAL RODANTE E PROTEÇÕES
  • Sapatas com garra dupla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas com garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas com garra tripla de 700 mm (28 pol)
  • Sapata com garra tripla de 790 mm (31 pol)
  • Proteção de orientação de esteira de comprimento total (2 peças)
  • O conjunto de proteção inclui parte inferior HD (heavy-duty, reforçada), motor de percurso (HD), proteção giratória

LUZES
  • Luzes de trabalho instaladas na cabine
  • Luz de lança instalada à direita para a lança de alcance

TECNOLOGIA
  • Opção para Instalação do AccuGrade™ (ARO, AccuGrade™ Ready Option)

ARTICULAÇÃO FRONTAL
  • Lança de alcance reforçada de 5,7 m (18 pés 8 pol) com luz lateral esquerda: - braço HD R2.9B1 (9 pés 6 pol) - braço HD R2.5B1 (8 pés 2 pol)
  • Lança de grande volume de 5,2 m (17 pés 1 pol) com luz lateral esquerda: - braço M2.4CB2 (7 pés 11 pol)
  • Alcance Superlongo (SLR, Super Long Reach): - Lança (SLR) de 8,85 m (29 pés) - Braço (SLR) de 6,28 m (20 pés 7 pol)

CAÇAMBAS
  • Caçambas de uso geral com 0,46 m³ (0,6 yd³) a 1,43 m³ (1,87 yd³)
  • Caçambas para serviço pesado com 1 m³ (1,3 yd³) a 1,4 m³ (1,8 yd³)
  • Caçambas para serviço intenso com 1 m³ (1,3 yd³) a 1,2 m³ (1,6 yd³)
  • Caçambas para serviço extremo com 1 m³ (1,3 yd³) a 1,2 m³ (1,6 yd³)
  • Limpeza de valas com 0,9 m³ (1,2 yd³) para disposição de alcance superlongo
  • Limpeza de valas com 0,45 m³ (0,6 yd³) para disposição de alcance superlongo