< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

A Série D incorpora inovações que aumentam o desempenho e a versatilidade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C9 ACERT® Cat® C9 ACERT® Less
Potência Líquida do Volante 268.0 HP 200.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 268.0 HP 200.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.4 pol 112.0 mm Less
Curso 5.87 pol 149.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pol3 8.8 L Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 268.0 HP 200.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 266.0 HP 198.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 80464.0 lb 36498.0 kg Less
Peso Operacional - Mínimo 78634.0 lb 35668.0 kg Less
Peso Operacional - Máximo 82962.0 lb 37631.0 kg Less
Contrapeso 13271.81 lb 6020.0 kg Less

Especificações de operação

Capacidade máxima da caçamba 3.34 yd3 2.55 m3 Less

Capacidades de reabastecimento

Capacidade do tanque de combustível 163.8 gal 620.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 10.6 gal 40.0 L Less
Óleo do Motor 10.6 gal 40.0 L Less
Comando do giro 5.0 gal 19.0 L Less
Comando Final (cada) 2.1 gal 8.0 L Less
Sistema Hidráulico (incluindo o tanque) 108.3 gal 410.0 L Less
Tanque do Óleo Hidráulico 46.2 gal 175.0 L Less

Mecanismo do giro

Velocidade de giro 10.0 rpm 10.0 rpm Less
Torque de Giro 80142.0 lb-pés 108.7 kN·m Less

Comando

Força máxima na barra de tração 67443.0 lb 300.0 kN Less
Velocidade máxima de deslocamento 3.1 mph 5.0 km/h Less

Sistema hidráulico

Sistema do Implemento Principal – Fluxo Máximo (2 x) 74.0 gal/min 280.0 L/min Less
Abertura Pressão - Equipamento 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão Máx. - Levantamento Pesado 5221.0 lb/pol² 36000.0 kPa Less
Abertura Pressão - Percurso 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Abertura Pressão - Oscilação 4061.0 lb/pol² 28000.0 kPa Less
Sistema Piloto — Fluxo Máximo 11.4 gal/min 43.0 L/min Less
Sistema Piloto — Pressão Máxima 565.7 lb/pol² 4000.0 kPa Less
Cilindro da Lança - Furo 5.9 pol 150.0 mm Less
Cilindro da Lança - Curso 56.7 pol 1440.0 mm Less
Cilindro do Braço - Furo 6.7 pol 170.0 mm Less
Cilindro do Braço - Curso 68.4 pol 1738.0 mm Less
Cilindro de Caçamba da Família DB - Diâmetro Interno 5.9 pol 150.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família DB - Curso 45.3 pol 1151.0 mm Less
Cilindro de Caçamba da Família TB1 - Diâmetro Interno 6.3 pol 160.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família TB1 - Curso 53.4 pol 1356.0 mm Less

Desempenho sonoro

Desempenho ANSI/SAE J1166 OCT 98 ANSI/SAE J1166 OCT 98 Less

Padrões

Freios SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabine/FOGS SAE J1356 FEB88 SAE J1356 FEB88 Less

Esteira

Padrão c/material rodante longo 32.0 pol 800.0 mm Less
Opcional - Garra Dupla 28.0 pol 700.0 mm Less
Número de Sapatas (cada lado) – Material Rodante Longo 49 49 Less
Número de Roletes da Esteira (cada lado) – Material Rodante Longo 9 9 Less
Número de Roletes Superiores (cada lado) – Material Rodante Longo 2 2 Less
Vão Livre Sobre o Solo - Bitola Fixa 17.72 pol 450.0 mm Less

Dimensões

Largura de transporte 133.5 pol 3390.0 mm Less
Altura de Embarque 11.9 pés 3630.0 mm Less
Altura livre do contrapeso 48.03 pol 1220.0 mm Less

C9 com Tecnologia ACERT®

O Cat® C9 proporciona à 336D L potência excepcional e eficiência de combustível sem igual no setor, garantindo alto desempenho consistente em todas as aplicações.


Hidráulica

A hidráulica Cat® proporciona força e controle preciso para manter a movimentação do material.


Compartimento do Operador

Projetada para oferecer uma operação confortável, simples e fácil, a 336D L permite que o operador se concentre na produção.


Estruturas

Os componentes estruturais e o material rodante da 336D L são os pilares da durabilidade da máquina.


Lanças, Braços e Acessórios

Projetada para máxima flexibilidade, produtividade e alta eficiência em todas as atividades, a 336D L oferece uma ampla variedade de configurações adequadas a diversas aplicações.


Ferramentas de Trabalho - Acessórios

A 336D L possui uma ampla seleção de ferramentas de trabalho para otimizar o desempenho da máquina.


Versatilidade

Vários acessórios opcionais, instalados em fábrica, são oferecidos para aumentar o desempenho e melhorar o gerenciamento do local de trabalho


Serviço e Manutenção

As características simplificadas de assistência e manutenção lhe permitem economizar tempo e dinheiro.


Suporte Total ao Cliente

Os serviços do revendedor Cat® ajudam você a operar por mais tempo com custos menores.


336D L Equipamento Padrão

Elétrico
  • Alternador de 65 A
  • Luz da base da máquina (chassi)
  • Luzes, instaladas na cabina (Duas)
  • Buzina
  • Sistema de monitoramento pré-partida - verifica se o nível dos fluidos está baixo

Compartimento do Operador
  • Ar-condicionado, aquecedor, desembaçador com controle de temperatura automático
  • Rádio AM/FM com antena e 2 alto-falantes
  • Cinzeiro com acendedor de 24 V
  • Porta-copos
  • Recurso do Sistema de Proteção Contra a Queda de Objetos (FOGS, Falling Object Guard System) aparafusado
  • Vidro da Cabina
  • Gancho para casaco
  • Tapete do piso
  • Painel de instrumentos e medidores
  • Joysticks, instalados no console, operados pelo piloto
  • Iluminação - interna
  • Porta-livros
  • Monitor, tela gráfica colorida
  • Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
  • Janelas laterais de policarbonato
  • Ventilação positiva filtrada
  • Cabina pressurizada
  • Assento, suspensão, com encosto alto e descanso da cabeça
  • Cinto de segurança, retrátil (76 mm [3 pol])
  • Compartimento de armazenamento, adequado para caixa térmica de marmita
  • Para-sol (para o teto solar)
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Limpador e lavador do para-brisa (superior e inferior)

Motor/Trem de Força
  • C9 com Tecnologia ACERT®
  • Conjunto de Arrefecimento
  • Filtro de ar de vedação radial
  • Controle automático de rotação do motor com marcha lenta baixa acionada com um toque
  • Transmissão automática de duas velocidades

Material Rodante
  • Esteira lubrificada com graxa
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Protetores da seção central da esteira e roda-guia
  • Sapatas de esteira - 800 mm (32 pol), garra tripla
  • Roletes de esteira reforçados

Outros Equipamentos Padrão
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Capacidade de empilhamento de válvulas (3, no máx.) para a válvula principal
  • Capacidade de circuito auxiliar
  • Contrapeso com olhais de levantamento
  • Bloqueios da porta e da tampa e sistema de segurança Caterpillar® de chave única
  • Controle de oscilação preciso
  • Sistema hidráulico totalmente pressurizado
  • Levantamento pesado
  • Espelhos (direita do chassi, esquerda da cabina)
  • Válvulas S•O•SSM para coleta rápida de amostras do óleo do motor e do fluido hidráulico
  • Alarme de percurso
  • Product Link 321

336D L Equipamento Opcional

Articulação frontal
  • Lanças
  • Braços
  • Articulação da Caçamba
  • Dispositivo de controle de abaixamento da lança

Elétrico
  • ARO AccuGrade
  • Product Link (PL121SR/PL321SR)
  • Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System)
  • Fonte de alimentação (12 V-10 A)

Proteção
  • FOGS (Falling Object Guard Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)
  • Protetor do Para-brisa Frontal
  • Protetores inferiores reforçados
  • Para-choques de borracha (laterais)
  • Protetores da Guia da Esteira
  • Protetores contra vandalismo

Compartimento do Operador
  • Trocador de padrão com controle manual (ISO-SAE)
  • Janela traseira, saída secundária
  • Para-sol - tipo de enrolar
  • Assento, encosto alto com suspensão a ar e aquecedor
  • Terceiro pedal, percurso em linha reta

Motor/Trem de Força
  • Pré-filtro, ar
  • Pacote de Partida em Clima Frio

Material Rodante
  • Sapatas de Esteira

Hidráulica Auxiliar
  • Circuito do Martelo
  • Circuito de Dedos
  • Sistema de Controle de Ferramenta
  • Controlador e acoplador rápido do pino hidráulico
  • Tubulações das lanças e braços
  • Configuração de Escarificar e Carregar

Ferramentas de Trabalho
  • Grande oferta de caçambas, pontas e cortadores laterais