A 323D L Série 2 incorpora inovações para aprimorar a eficiência no local de trabalho por meio de baixos custos de operação e propriedade, excelente desempenho e alta versatilidade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C7.1 Cat® C7.1 Less
Potência Líquida do Volante 156.0 HP 116.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.31 pol 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pol3 7.01 L Less
Potência do Motor - ISO 14396 158.0 HP 118.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349/ISO 9249 156.0 HP 116.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 49924.0 lb 22645.0 kg Less
Peso Operacional Máximo 51370.0 lb 23300.0 kg Less
Peso Operacional Mínimo 48480.0 lb 21990.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 108.0 gal 410.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 6.6 gal 25.0 L Less
Óleo do Motor 5.8 gal 22.0 L Less
Comandos de Oscilação 2.1 gal 8.0 L Less
Comando Final (cada) 2.6 gal 10.0 L Less
Fluido Hidráulico 36.5 gal 138.0 L Less
Capacidade de Óleo do Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 68.7 gal 260.0 L Less

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 10.5 RPM 10.5 RPM Less
Torque de Oscilação 45581.0 lb-pé 61.8 kNm Less

Comando

Velocidade Máxima de Percurso 3.5 mph 5.6 km/h Less
Força na Tração 46086.0 lb 205.0 kN Less

Sistema Hidráulico

Sistema Piloto – Fluxo Máximo 6.1 gal/min 23.1 l/min Less
Sistema Piloto – Pressão Máxima 569.0 lb/pol² 3920.0 kPa Less
Cilindro da Lança – Diâmetro Interno 4.7 pol 120.0 mm Less
Cilindro da Lança – Curso 49.6 pol 1260.0 mm Less
Cilindro do Braço – Diâmetro Interno 5.5 pol 140.0 mm Less
Cilindro do Braço – Curso 59.2 pol 1504.0 mm Less
Cilindro da Caçamba B1 – Diâmetro Interno 4.7 pol 120.0 mm Less
Cilindro da Caçamba B1 – Curso 43.5 pol 1104.0 mm Less
Cilindro da Caçamba CB2 - Diâmetro Interno 5.3 pol 135.0 mm Less
Cilindro da Caçamba CB2 - Curso 45.5 pol 1156.0 mm Less
Sistema Principal - Fluxo Máximo em Operação 202 ×2 l/min (53,4 ×2 gal/min) 202 ×2 l/min (53,4 ×2 gal/min) Less
Sistema Principal - Fluxo Máximo em Percurso 214 ×2 l/min (56,5 ×2 gal/min) 214 ×2 l/min (56,5 ×2 gal/min) Less
Pressão Máxima - Equipamento 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão Máxima – Oscilação 3626.0 lb/pol² 25000.0 kPa Less
Pressão Máxima - Percurso 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Sistema de Oscilação – Fluxo Máximo 53.4 gal/min 202.0 l/min Less

Compartimento do Operador

Os operadores apreciarão a cabine inacreditavelmente confortável.


Motor

Você pode contar com o desempenho confiável para atender às suas necessidades exigentes o dia todo.


Hidráulica

Você pode mover terra, rochas e detritos com velocidade, precisão e eficiência.


Material Rodante e Estruturas

Fortes e duráveis, tudo o que você espera das escavadeiras Cat.


Articulação Frontal

Você aproveitará a longa vida útil de serviço mesmo nas condições mais difíceis.


Ferramentas de Trabalho

Escave, martele, escarifique e corte com confiança.


Tecnologias Integradas

Você pode tornar o trabalho em equipe muito mais fácil e mais eficiente.


Facilidade de Manutenção

Você pode confiar no acesso seguro, rápido e fácil.


Suporte Total ao Cliente

O revendedor Cat oferecerá suporte como nenhum outro.


323D2 L Equipamento Padrão

MOTOR
  • Motor de controle eletrônico C7.1
  • Atende aos requisitos de emissões do Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, do Estágio II da UE e do Tier 2 da China
  • Capacidade para altitude de 5.000 m
  • Filtros de ar de vedação radial (filtro primário e secundário)
  • Velas incandescentes (para partida em clima frio)
  • Controle automático de rotação do motor com marcha lenta baixa a um toque
  • Pacote de arrefecimento para alta temperatura ambiente, 52 °C (125 °F)
  • Kit de partida, baixas temperaturas, <-18 °C (0 °F)
  • Separador de água com sensor indicador de nível de água
  • Radiador com aletas onduladas com espaço para limpeza
  • Percurso com duas velocidades
  • Bomba de escorva elétrica
  • Modos de potência (Potência Econômica e Alta Potência)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuitos de regeneração para lança e braço
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Válvula de despejo de oscilação reversa
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Válvula de redução de desvio da lança
  • Dispositivo de abaixamento da lança para reserva
  • Válvula de redução de desvio do braço
  • Filtros de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Controle de oscilação preciso
  • Capacidade de instalação de adicionais válvulas, bombas, circuitos
  • Capacidade para Bio-óleo Cat B20

CABINE
  • Cabine pressurizada
  • Ventilação positiva filtrada
  • Apoio de braço ajustável
  • Cinto de segurança retrátil (51 mm [2 pol] ou 76 mm [3 pol] de largura)
  • Para-brisa frontal bipartido 70/30
  • Para-brisa frontal superior laminado e outras janelas temperadas
  • Janela da porta superior deslizante
  • Para-brisa frontal que pode ser aberto com dispositivo auxiliar
  • Teto solar que pode ser aberto
  • Para-brisa inferior removível no suporte de armazenamento na cabine
  • Limpador e lavador de para-brisa superiores fixados na coluna
  • Ar-condicionado de nível duplo (automático) com desembaçador (função pressurizada)
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) totalmente gráfico e colorido com informações de advertência, informações sobre troca de filtro/fluido e sobre as horas de trabalho
  • Joysticks da alavanca de controle, integrados no assento
  • Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Instalação para rádio (tamanho DIN)
  • Fonte de alimentação de 12 V e 10 A com dois soquetes mais leves
  • Dois alto-falantes estéreos
  • Porta-copos
  • Gancho para casaco
  • Iluminação interna
  • Cinzeiro e acendedor
  • Compartimento de armazenamento para marmita
  • Capacidade para instalar dois pedais adicionais

MATERIAL RODANTE
  • Protetores de orientação da roda-guia e da esteira da seção central
  • Olhal de reboque na estrutura de base
  • Esteira Lubrificada com Graxa 2 (GLT2, Grease Lubricated Track 3), resina
  • Roletes reforçados
  • Protetor de orientação de esteira central

SISTEMA ELÉTRICO
  • Baterias (2 × 900 CCA)
  • Alternador de 115 A
  • Motor de partida de 8 kW
  • Capacidade de conectar eletricamente um farol*
  • *Requer hardware adicional (relé, interruptor, pisca-pisca e chicote elétrico)

LUZES
  • Luzes de trabalho, da lança e da cabine
  • Luz de trabalho do lado direito, fixada na caixa de armazenamento
  • Iluminação interna

SEGURANÇA E PROTEÇÃO
  • Sistema de segurança de chave única da Cat
  • Travas da porta e do compartimento
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Espelhos retrovisores
  • Câmera retrovisora pronta
  • Parede corta-fogo entre o motor e o compartimento da bomba
  • Interruptor de desligamento de emergência do motor
  • Janela traseira, saída de emergência
  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Capacidade para FOGS aparafusável
  • Travas da tampa no tanque de combustível e no reservatório hidráulico
  • Caixa de ferramentas com chave

CONTRAPESO
  • Contrapeso de 4,26 mt (9.390 lb)

TECNOLOGIA
  • Receptáculo do link de dados da Cat

323D2 L Equipamento Opcional

MOTOR
  • Kit de partida, para baixas temperaturas, <-32 °C (-25,6 °F), éter ou aquecedor do bloco com duas baterias adicionais
  • Pré-filtro de ar
  • Tomada auxiliar de partida
  • Bomba de reabastecimento do tanque de combustível

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Controle de oscilação preciso
  • Tubulações de alta pressão da lança e do braço
  • Tubulações de pressão média da lança e do braço
  • Tubulações do QC (Quick Coupler, Acoplador Rápido) da lança e do braço
  • Sistema de controle de ferramenta
  • Circuito do martelo, operado por pedal
  • Circuito combinado bidirecional, operado por pedal
  • Circuito combinado bidirecional, operado por modulação de joystick
  • Circuito combinado bidirecional com pressão média, operado por modulação do joystick
  • Acopladores rápidos

CABINE
  • Assento com suspensão mecânica totalmente ajustável
  • Assento com suspensão a ar totalmente ajustável, com aquecedor
  • Protetor de Chuva
  • Quebra-sol/tela

MATERIAL RODANTE E PROTEÇÕES
  • Sapatas com garra dupla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas com garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapata com garra tripla reforçada de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas com garra dupla de 700 mm (28 pol)
  • Sapatas com garra tripla de 700 mm (28 pol)
  • Sapata com garra tripla reforçada de 700 mm (28 pol)
  • Sapata com garra tripla de 790 mm (31 pol)
  • Sapata com garra tripla de 900 mm (35 pol)
  • Proteção de orientação de esteira segmentada (duas partes)
  • Proteção de orientação de esteira de comprimento total
  • Estrutura de oscilação com capacidade de para-choque
  • O conjunto de proteção inclui parte inferior HD (heavy-duty, reforçada), motor de percurso (HD), proteção giratória

ARTICULAÇÃO FRONTAL
  • Lança de alcance padrão de 5,7 m (18 pés 8 pol) com luz lateral esquerda: - braço HD R2.9B1 (9 pés 6 pol) - braço HD R2.5B1 (8 pés 2 pol)
  • Lança de alcance reforçada de 5,7 m (18 pés 8 pol) com luz lateral esquerda: - braço HD R2.9B1 (9 pés 6 pol) - braço HD R2.5B1 (8 pés 2 pol)
  • Lança de grande volume de 5,2 m (17 pés 1 pol) com luz lateral esquerda: - braço M1.9CB2 (6 pés 2 pol) - braço M2.4CB2 (7 pés 11 pol)
  • Articulação da caçamba com olhal de levantamento
  • Articulação da caçamba sem olhal de levantamento

LUZES
  • Luzes de trabalho instaladas na cabine
  • Luz de lança instalada à direita para a lança de alcance
  • Luzes, tempo de retardo

SEGURANÇA E PROTEÇÃO
  • Alarme de percurso
  • Protetores Contra Queda de Objetos (FOGS, Falling Object Guards)
  • Câmera retrovisora