< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Miniescavadeira Hidráulica Cat 307D proporciona desempenho e conforto superiores enquanto reduz seus custos operacionais. A cabine grande e espaçosa oferece uma área de trabalho confortável. Controles intuitivos montados no assento são fáceis de usar, proporcionando maior precisão e eficiência no trabalho. O design de giro da causa padrão incorpora um contrapeso que se estende ainda mais na parte traseira da máquina. Isso fornece alavancagem para criar uma plataforma de trabalho estável durante o levantamento e a escavação. A 307D define o padrão para as escavadeiras com giro da causa convencionais na classe de oito toneladas.

Engine

Unidades:
Engine Model Mitsubishi 4M40 TL Mitsubishi 4M40 TL Less

Motor

Potência Líquida 55.6 HP 41.5 kW Less
Potência Bruta 57.6 HP 43.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 15598.0 lb 7075.0 kg Less
Peso Operacional com Cabina 15598.0 lb 7075.0 kg Less

Dimensões

Profundidade máxima de escavação - braço padrão 13.3 pés 4050.0 mm Less
Alcance máximo no nível do solo - braço padrão 20.2 pés 6150.0 mm Less
Comprimento até o Centro dos Roletes 20.6 pés 6290.0 mm Less
Altura de despejo máxima - braço longo 18.4 pés 5610.0 mm Less
Altura de despejo máxima - braço padrão 17.1 pés 5210.0 mm Less
Profundidade máxima de escavação vertical - braço padrão 11.9 pés 3640.0 mm Less
Altura de Embarque 8.6 pés 2630.0 mm Less
Comprimento de Transporte 18.7 pés 5700.0 mm Less
Raio de giro - traseiro 5.7 pés 1750.0 mm Less

Dimensões do Motor

Diâmetro Interno 3.7 pol 95.0 mm Less
Curso 3.9 pol 100.0 mm Less
Cilindrada 173.0 pol3 2.83 L Less

Sistema de percurso

Nivelamento (máx.) – alto 35.0 Graus 35.0 Graus Less
Força de tração máxima 12747.0 lb 56.7 kN Less
Velocidade de Deslocamento - Alta 3.1 mph 5.0 km/h Less
Velocidade de Deslocamento - Baixa 1.9 mph 3.1 km/h Less

Sistema Hidráulico

Pressão de Operação – Equipamento 4061.0 lb/pol² 280.0 bar Less
Forças de Escavação - Braço (padrão) 8138.0 lb 36.2 kN Less
Força de Escavação - Caçamba 11061.0 lb 49.2 kN Less
Pressão de Operação – Percurso 4641.0 lb/pol² 320.0 bar Less
Pressão de Operação – Oscilação 3481.0 lb/pol² 240.0 bar Less
Circuito auxiliar – primário 33.8 gal/min 128.0 L/min Less
Circuito auxiliar – secundário 16.9 gal/min 64.0 L/min Less

Sistema de Giro

Velocidade de Giro da Máquina 10.0 rpm 10.0 rpm Less

Níveis de ruídos

Exterior da cabine 98.0 dB(A) 98.0 dB(A) Less
Interior da cabine 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Capacidade de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 4.1 gal 15.7 L Less
Óleo do Motor 3.3 gal 12.5 L Less
Reservatório Hidráulico 21.1 gal 80.0 L Less
Tanque de Combustível 35.7 gal 135.0 L Less
Sistema Hidráulico 24.8 gal 94.0 L Less

MSC Comments

MSC Spec Date 1/06 1/06 Less

Estação do operador

Projetado para uma operação simples, permite que o operador se concentre na produção.


Desempenho

Força de escavação com controle preciso.


Motor

Limpo, silencioso e eficiente.


Ferramentas de Trabalho

As ferramentas de trabalho da Caterpillar são fabricadas para atender às suas necessidades de aplicação.


Material rodante

Excelente estabilidade


Facilidade de Manutenção

Acesso fácil e mínimas exigências de manutenção mantém sua máquina no trabalho.


Suporte ao Cliente

A diferença é o suporte sem igual.


307D Equipamento Padrão

Estação do operador
  • Cabine totalmente envidraçada
  • Luz interna
  • Limpador e lavador de pára-brisas na coluna
  • Condicionar de ar, inclui aquecedor e descongelador
  • Capacidade para FOGS aparafusável
  • Pára-brisa dianteiro superior pode ser aberto
  • O pára-brisa dianteiro inferior é removível
  • Teto solar pode ser aberto
  • Janelas dianteira e traseira em policarbonato
  • Janela da porta deslizante, vidro temperado
  • Vidro traseiro, saída de emergência
  • Assento com suspensão e apoio para as costas, coberto em tecido, 4 modos de ajuste
  • Apoio de braço
  • Cinto de segurança de 75 mm (3 pol)
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos
  • Compartimento para documentos
  • Tapete do piso
  • Espelhos
  • Rádio AM/FM
  • Sistema de monitoramento, medidores e indicadores
  • Travamento hidráulico da alavanca do neutro
  • Controles operados por alavanca de controle, controle auxiliar
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais
  • Fonte de alimentação, 12V
  • Acelerador tipo mostrador
  • Luz traseira de trabalho, montada na cabine
  • Bateria CAT HD (partida em temperatura ambiente baixa)
  • Alternador der 35 amp
  • Buzina de sinalização
  • 24-partida elétrica direta de 24 volts

HIDRÁULICOS E TREM DE FORÇA
  • Motor Diesel MMC 4M40-TL
  • Certificado para atender à EPA EUA Nível 4 Interina
  • Líquido arrefecedor de vida prolongada -37ºC (-34ºF)
  • Hidráulicos de detecção de carga com deslocamento variável
  • Circuito hidráulico auxiliar com função combinada
  • Conexões de engate rápido
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Modificador do padrão de controle
  • Alarme de deslocamento
  • Percurso em linha reta
  • Válvula de retenção da lança
  • Percurso com mudança automática de duas velocidades
  • Controle automático da rotação do motor em marcha lenta
  • Dispositivo de abaixamento da lança (acumulador)
  • Válvula de descarga de giro reverso
  • 1.500 m (5.000 pés) capacidade de altitude

MATERIAL RODANTE, LÂMINA E ESTEIRA
  • Esteiras de aço, 450 mm (18 pol)
  • Lâmina do dôzer (c/ flutuação
  • Lâmina, solda nas extremidades de corte
  • Esteira Lubrificada com Graxa
  • Protetores da seção final da esteira e da roda-guia
  • Ajustadores das esteiras hidráulicos

OUTROS
  • Sistema corporativo de chave única da Caterpillar
  • Proteção total, travável
  • Portas traváveis
  • Braço padrão pronto para dedos
  • Articulação, c/ olhal de levantamento
  • Contrapeso Adicional
  • Caixa de Ferramentas
  • Antena
  • Filmes pictográficos

307D Equipamento Opcional

ESTAÇÃO DO OPERADOR
  • Apoio de cabeça para KAB 528P/C, T8P/C
  • Ventilador na cabine
  • Quebra-sol
  • Luz de trabalho, instaladas na lança

HIDRÁULICOS E TREM DE FORÇA
  • Pacote de arrefecimento, temperatura ambiente alta
  • Kit de partida para baixas temperaturas
  • Líquido arrefecedor, vida prolongada -50ºC (-58ºF)
  • Tubulação auxiliar para pressão média
  • Tubulações do engate rápido

MATERIAL RODANTE, LÂMINA E ESTEIRA
  • Esteira de borracha segmentada, 450 mm (18 pol)
  • Coxim de borracha aparafusado
  • Esteiras de aço, 600 mm (24 pol)
  • Lâmina, borda cortante aparafusada

OUTROS
  • Braço, longo
  • Protetor, Tela dianteira para cabine e teto
  • Protetor - Vandalismo
  • Protetor - Contra queda de objetos
  • Protegor da junta giratória
  • Proteção contra chuva, dianteira da cabine

FERRAMENTAS DE TRABALHO
  • Acopladores Rápidos: Mecânicos, Hidráulicos, Estilo Pino de Travamento e Cunha
  • Caçambas: Trabalho pesado, Reforçada para Rochas, Limpeza de Valetas e Pino de Travamento
  • Polegares: Hidráulicas, Giro Completo e Articulações Duras
  • Broca
  • Martelo
  • Tesoura
  • Compactador