302.7D CR

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Potência Líquida 20.7 HP 15.2 kW Less
Potência Bruta 24.3 HP 17.9 kW Less
Cilindrada 68.0 pol3 1115.0 cm³ Less
Potência Líquida Nominal (ISO 9249) 20.7 HP 15.2 kW Less

Pesos

Peso Operacional 5890.0 lb 2670.0 kg Less
Peso Operacional com Cabine 5886.0 lb 2670.0 kg Less
Peso Operacional com Capota 5681.0 lb 2577.0 kg Less

Dimensões

Ângulo de oscilação da lança (esquerda) 75.0 Graus 75.0 Graus Less
Ângulo de oscilação da lança (direita) 50.0 Graus 50.0 Graus Less
Altura 7.9 pés 2408.0 mm Less
Comprimento do material rodante 79.0 pol 2006.0 mm Less
Altura máxima de escavação 4.170/4.300 mm (13 pés 8 pol/14 pés 1 pol) 4.170/4.300 mm (13 pés 8 pol/14 pés 1 pol) Less
Profundidade máxima de escavação 2.544/2.744 mm (8 pés 4 pol/9 pés) 2.544/2.744 mm (8 pés 4 pol/9 pés) Less
Profundidade máxima de escavação da lâmina 16.0 pol 419.0 mm Less
Altura máxima de levantamento da lâmina 15.0 pol 380.0 mm Less
Altura máxima de despejo 2.840/2.970 mm (9 pés 4 pol/9 pés 8 pol) 2.840/2.970 mm (9 pés 4 pol/9 pés 8 pol) Less
Alcance máximo 4.613/4.805 mm (15 pés 1 pol/15 pés 10 pol) 4.613/4.805 mm (15 pés 1 pol/15 pés 10 pol) Less
Alcance máximo no nível do solo 4.481/4.681 (14 pés 8 pol/15 pés 5 pol) 4.481/4.681 (14 pés 8 pol/15 pés 5 pol) Less
Profundidade máxima de escavação vertical 1.962/2.152 mm (6 pés 5 pol/7 pés 1 pol) 1.962/2.152 mm (6 pés 5 pol/7 pés 1 pol) Less
Raio mínimo de oscilação da articulação frontal 21.0 pol 533.0 mm Less
Raio de oscilação traseira 30.0 pol 760.0 mm Less
Largura da esteira 30.0 pol 764.0 mm Less
Comprimento de transporte (braço abaixado) 14.0 pés 4255.0 mm Less
Largura 5.15 pés 1570.0 mm Less

Sistema de Percurso

Nivelamento 30°/58% 30°/58% Less
Velocidade de Percurso 2,1 km/h/3,8 km/h (1,30 mph/2,36 mph) 2,1 km/h/3,8 km/h (1,30 mph/2,36 mph) Less

Sistema Hidráulico

Pressão de Operação - Equipamento 3263.0 lb/pol² 225.0 bar Less
Pressão de Operação - Percurso 3263.0 lb/pol² 225.0 bar Less
Pressão de Operação - Oscilação 2987.0 lb/pol² 206.0 bar Less
Circuitos Auxiliares - Principal 52,2 l/min a 225 bar (13,8 gal/min a 3.263 lb/pol²) 52,2 l/min a 225 bar (13,8 gal/min a 3.263 lb/pol²) Less
Circuitos Auxiliares - Secundário 30,8 l/min a 206 bar (8,1 gal/min a 2.988 lb/pol²) 30,8 l/min a 206 bar (8,1 gal/min a 2.988 lb/pol²) Less
Força Máxima da Caçamba 5058.0 lb 22.5 kN Less
Força Máxima no Braço Padrão/Longo 15,4 kN/13,6 kN (3.462 lb/3.057 lb) 15,4 kN/13,6 kN (3.462 lb/3.057 lb) Less
Vazão da Bomba a 2.500 rpm 23.6 gal/min 89.4 l/min Less

Lâmina

Largura 61.9 pol 1570.0 mm Less
Altura 11.4 pol 290.0 mm Less
Profundidade de Escavação 16.5 pol 419.0 mm Less
Altura de Levantamento 15.0 pol 380.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 9.3 gal 35.2 B Less
Capacidade do Reservatório Hidráulico 7.0 gal 26.5 B Less

Dimensões Compactas

Redução de danos - Confiança do operador - Maior produtividade


Desempenho e Durabilidade

Hidráulica potente - Estrutura resistente - pronto para ferramentas de trabalho


Facilidade de Operação

Produtividade Confortável


Facilidade de Manutenção/Manutenção

Fácil acesso para manutenção e inspeção diária


Suporte ao Cliente

Baixos custos de operação, com excelentes opções e serviços


302.7D CR Equipamento Padrão

Tubulações hidráulicas auxiliares unidirecionais e bidirecionais (função combinada)

Esteira de borracha de 300 mm

Capota com Estrutura de Proteção contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protection Structure) ISO 12117

Lâmina com função de flutuação

Arrefecedor de fluido hidráulico

Bateria livre de manutenção

Cinto de segurança retrátil

Assento com suspensão, revestimento de vinil

Pedais de percurso

Luz de trabalho montada na lança

302.7D CR Equipamento Opcional

Circuito hidráulico adicional desviado do cilindro da caçamba

Marcha lenta automática (Padrão na América do Norte)

Bio-óleo

Válvula de retenção da lança

Cabina com instalação pronta para rádio, FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) ISO 10262 (Level 1), TOPS ISO 12117, aquecedor/desembaçador, luz interna e limpador/lavador do para-brisa

Tinta colorida personalizada

Drenagem ecológica do óleo do motor

Drenagem ecológica do reservatório hidráulico

Protetor com tela frontal para a cabine e a capota

Controle auxiliar proporcional montado no joystick

Acoplador mecânico rápido

Conjunto de espelhos

Farol giratório

Assento com suspensão, revestimento em tecido

Braço com instalação para dedos (Padrão na América do Norte)