303.5E CR

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Cat 303.5E CR fornece alto desempenho em um projeto de raio compacto para ajudar você a trabalhar nas aplicações mais estreitas.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C1.8 Cat® C1.8 Less
Potência Líquida 31.6 HP 23.6 kW Less
Potência Bruta 33.3 HP 24.8 kW Less

Pesos

Peso Operacional 7734.0 lb 3508.0 kg Less
Peso Operacional com Cabine 8139.0 lb 3692.0 kg Less

Dimensões

Profundidade de escavação máx. - braço padrão 9.6 pés 2880.0 mm Less
Nível do solo de alcance máx. - braço-padrão 16.7 pés 5060.0 mm Less
Altura sobre a cabine 8.2 pés 2500.0 mm Less
Altura de corte máx. - braço longo 16.5 pés 5030.0 mm Less
Altura de corte máx. - braço padrão 16.2 pés 4920.0 mm Less
Altura de despejo - braço longo 11.9 pés 3640.0 mm Less
Altura de despejo - braço padrão 11.5 pés 3520.0 mm Less
Alcance horizontal máx. - braço longo 17.8 pés 5440.0 mm Less
Alcance horizontal máx. - braço padrão 17.1 pés 5200.0 mm Less
Profundidade de escavação vertical máx. - braço longo 8.2 pés 2470.0 mm Less
Profundidade de escavação vertical máx. - braço padrão 7.7 pés 2320.0 mm Less
Altura de Transporte 8.2 pés 2500.0 mm Less
Comprimento de Transporte 15.5 pés 4730.0 mm Less
Largura das Sapatas de Esteiras 1.0 pés 300.0 mm Less
Largura de Transporte 5.8 pés 1780.0 mm Less

Dimensões do motor

Diâmetro Interno 3.4 pol 87.0 mm Less
Curso 4.0 pol 102.4 mm Less
Cilindrada 110.0 pol3 1.8 B Less

Sistema de Percurso

Força de Tração Máxima - alta velocidade 3799.0 lb 16.9 kN Less
Força de tração máx. - baixa velocidade 6969.0 lb 31.0 kN Less
Velocidade de Percurso - Alta 2.8 mph 4.6 km/h Less
Velocidade de Percurso - Baixa 1.6 mph 2.6 km/h Less

Sistema Hidráulico

Pressão de Operação - Equipamento 3553.0 lb/pol² 245.0 bar Less
Forças de Escavação - Braço (padrão) 4249.0 lb 18.9 kN Less
Força de Escavação – Braço (longo) 3799.0 lb 16.9 kN Less
Força de Escavação - Caçamba 7419.0 lb 33.0 kN Less
Pressão de Operação - Percurso 3553.0 lb/pol² 245.0 bar Less
Pressão de Operação - Oscilação 2625.0 lb/pol² 181.0 bar Less
Circuito auxiliar - principal 15.9 gal/min 60.0 l/min Less
Circuito Auxiliar - secundário 7.1 gal/min 27.0 l/min Less

Sistema de Oscilação

Velocidade de Oscilação da Máquina 9.0 RPM 9.0 RPM Less
Giro da Lança – Esquerda (sem parar) 80.0 Graus 80.0 Graus Less
Giro da Lança – Esquerda (parando) 55.0 Graus 55.0 Graus Less
Oscilação da Lança - Direita 50.0 Graus 50.0 Graus Less

Lâmina

Largura 70.0 pol 1780.0 mm Less
Altura 12.8 pol 325.0 mm Less
Profundidade de Escavação 18.5 pol 470.0 mm Less
Altura de Levantamento 15.7 pol 400.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 1.5 gal 5.5 B Less
Óleo do Motor 1.8 gal 7.0 B Less
Reservatório Hidráulico 11.2 gal 42.3 B Less
Tanque de Combustível 12.2 gal 46.0 B Less
Sistema Hidráulico 17.2 gal 65.0 B Less

Comentários MSC

Data Especificação MSC 3/06 3/06 Less

Compartimento do Operador

Mais conforto para mantê-lo produtivo durante o dia inteiro de trabalho.


Desempenho

Maior força de escavação com precisão de controle.


Giro Traseiro Nulo

Trabalhe em áreas com grande restrição de espaço.


Opções de Acopladores e de Ferramentas de Trabalho

O novo projeto de acopladores e as várias ferramentas de trabalho aumentam a versatilidade.


Lâmina

A lâmina padrão aumenta a produtividade.


Material Rodante

Estabilidade e durabilidade.


Facilidade de Manutenção

A manutenção simplificada permite a economia de tempo e dinheiro.


Suporte ao Cliente

Suporte com o qual você pode contar.


303.5E CR Equipamento Padrão

Tubulações hidráulicas auxiliares unidirecionais e bidirecionais (função combinada)

Descansos de pulso ajustáveis

Alternador

Marcha lenta automática do motor

Freio de estacionamento de oscilação automático

Percurso automático com duas velocidades

Desengates rápidos das tubulações auxiliares

Protetor do cilindro da lança

Luz de trabalho instalada na cabine

Capota com FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) ISO 10262 (Level 1) e Estrutura de Proteção Contra Tombamento (TOPS, Tip-Over Protection) ISO 12117

Gancho para casaco

Porta-copos

Trocador do padrão de controle (não disponível na Europa)

Painel do visor COMPASS

Lâmina com função de flutuação

Tapete do piso

Pedais de percurso

Medidores ou indicadores do nível de combustível, da temperatura do líquido arrefecedor do motor, do horômetro, da pressão do óleo do motor, do filtro de ar, do alternador, das velas incandescentes e do intervalo de manutenção

Buzina

Arrefecedor de fluido hidráulico

Olhal de levantamento da articulação da caçamba (opcional na Europa)

Caixa de armazenamento travável

Juntas do pino da articulação de baixa manutenção

Bateria livre de manutenção

Esteira de borracha

Cinto de segurança, 76 mm (3 pol) de largura, retrátil (opcional na Europa)

Braço padrão

Assento com suspensão, revestimento de vinil

Braço pronto para instalação de dedos (equipamento padrão em todas as regiões, exceto na Europa)

Alarme de percurso (opcional na Europa)

303.5E CR Equipamento Opcional

Ar-condicionado

Lâmina angulada com função de flutuação

Soquete para farol giratório para máquinas com capota

Válvula de retenção da lança (somente na Europa)

Luz instalada na lança

Cabine com instalação pronta para rádio, FOPS ISO 10262 (Level 1), Estrutura de Proteção Contra Tombamento (TOPS) ISO 12117, aquecedor/desembaçador, luz interna e limpador/lavador de para-brisa

Válvula de drenagem ecológica do reservatório hidráulico

Válvula de drenagem ecológica do óleo do motor

Instalação do ventilador e quebra-sol

Protetor com tela frontal para a cabine e a capota

Assento com suspensão e encosto alto, revestimento em tecido

Tubulações hidráulicas com acoplador rápido

Braço longo

Acoplador mecânico rápido

Espelhos para a cabine e a capota

Tubulações hidráulicas auxiliares secundárias

Esteira de aço e esteira de aço com coxins de borracha