A Cat 304E CR fornece alto desempenho em um projeto de raio compacto para ajudar você a trabalhar nas aplicações mais estreitas.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less

Motor

Potência Líquida 40.0 HP 30.0 kW Less
Potência Bruta 42.0 HP 31.2 kW Less

Pesos

Peso Operacional 8497.0 lb 3854.0 kg Less
Peso Operacional com Cabina 8838.0 lb 4009.0 kg Less

Dimensões

Profundidade máxima de escavação - braço padrão 10.3 pés 3130.0 mm Less
Alcance máximo no nível do solo - braço padrão 17.6 pés 5350.0 mm Less
Altura sobre a cabine 8.2 pés 2500.0 mm Less
Altura de corte máximo - braço longo 16.7 pés 5070.0 mm Less
Altura de corte máx - braço padrão 16.4 pés 4980.0 mm Less
Altura de despejo máxima - braço longo 12.1 pés 3690.0 mm Less
Altura de despejo máxima - braço padrão 11.8 pés 3590.0 mm Less
Alcance horizontal máximo - braço longo 18.0 pés 5470.0 mm Less
Alcance horizontal máximo - braço padrão 17.1 pés 5220.0 mm Less
Profundidade máxima de escavação vertical - braço longo 8.4 pés 2560.0 mm Less
Profundidade máxima de escavação vertical - braço padrão 8.0 pés 2420.0 mm Less
Altura de Embarque 8.2 pés 2500.0 mm Less
Comprimento de Transporte 15.8 pés 4820.0 mm Less
Largura das Sapatas de Esteiras 1.1 pés 350.0 mm Less
Largura de Transporte 6.4 pés 1950.0 mm Less

Dimensões do Motor

Diâmetro Interno 3.4 pol 87.0 mm Less
Curso 4.0 pol 102.4 mm Less
Cilindrada 146.0 pol3 2.4 L Less

Sistema de percurso

Força de tração máxima - velocidade alta 3777.0 lb 16.8 kN Less
Força de tração máxima - velocidade baixa 6921.0 lb 30.8 kN Less
Velocidade de Deslocamento - Alta 2.8 mph 4.6 km/h Less
Velocidade de Deslocamento - Baixa 1.6 mph 2.6 km/h Less

Sistema Hidráulico

Pressão de Operação – Equipamento 3553.0 lb/pol² 245.0 bar Less
Forças de Escavação - Braço (padrão) 4856.0 lb 21.6 kN Less
Força de Escavação - Braço (longo) 4384.0 lb 19.5 kN Less
Força de Escavação - Caçamba 8498.0 lb 37.8 kN Less
Pressão de Operação – Percurso 3553.0 lb/pol² 245.0 bar Less
Pressão de Operação – Oscilação 2625.0 lb/pol² 181.0 bar Less
Circuito auxiliar – primário 15.9 gal/min 60.0 L/min Less
Circuito auxiliar – secundário 7.1 gal/min 27.0 L/min Less

Sistema de Giro

Velocidade de Giro da Máquina 9.0 rpm 9.0 rpm Less
Giro da lança - esquerda (com batente) 80.0 Graus 80.0 Graus Less
Giro da lança - esquerda (com batente) 55.0 Graus 55.0 Graus Less
Oscilação da Lança - Direita 50.0 Graus 50.0 Graus Less

Lâmina

Largura 76.8 pol 1950.0 mm Less
Altura 12.8 pol 325.0 mm Less
Profundidade de Escavação 18.5 pol 470.0 mm Less
Altura de Elevação 15.8 pol 400.0 mm Less

Capacidade de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 1.7 gal 6.4 L Less
Óleo do Motor 2.5 gal 9.5 L Less
Reservatório Hidráulico 11.2 gal 42.3 L Less
Tanque de Combustível 12.2 gal 46.0 L Less
Sistema Hidráulico 17.2 gal 65.0 L Less

MSC Comments

MSC Spec Date 3/06 3/06 Less

COMPASS

Sistema de Operação Completa, Manutenção, Desempenho e Segurança.


Compartimento do Operador

Mais conforto para mantê-lo produtivo durante o dia inteiro de trabalho.


Desempenho

Maior força de escavação com precisão de controle.


Giro Traseiro Nulo

Trabalhe em áreas com grande restrição de espaço.


Opções de Acopladores e de Ferramentas de Trabalho

O novo projeto de acopladores e as várias ferramentas de trabalho aumentam a versatilidade.


Lâmina

A lâmina padrão aumenta a produtividade.


Material Rodante

Estabilidade e durabilidade.


Facilidade de Manutenção

A manutenção simplificada permite a economia de tempo e dinheiro.


Suporte ao Cliente

Suporte com o qual você pode contar.


304E CR Equipamento Padrão

• Tubulações hidráulicas auxiliares unidirecionais e bidirecionais (função combinada)

• Descansos de pulso ajustáveis

• Alternador

• Marcha lenta automática do motor

• Freio de estacionamento de oscilação automático

• Percurso automático com duas velocidades

• Desengates rápidos das tubulações auxiliares

• Protetor do cilindro da lança

• Luz de trabalho instalada na cabina

• Capota com FOPS ISO 10262 (Nível 1) e Estrutura de Proteção Contra Tombamento (TOPS, Tip-Over Protection) ISO 12117

• Gancho para casaco

• Porta-copos

• Trocador do padrão de controle (não disponível na Europa)

• Lâmina com função de flutuação

• Tapete do piso

• Pedais de percurso

• Medidores ou indicadores do nível de combustível, da temperatura do líquido arrefecedor do motor, do horômetro, da pressão do óleo do motor, do purificador de ar, do alternador, das velas incandescentes e do intervalo de manutenção

• Buzina

• Arrefecedor de fluido hidráulico

• Olhal de levantamento da articulação da caçamba (opcional na Europa)

• Caixa de armazenamento travável

• Juntas do pino da articulação de baixa manutenção

• Bateria livre de manutenção

• Esteira de borracha

• Cinto de segurança, 76 mm (3 pol) de largura, retrátil (opcional na Europa)

• Braço padrão

• Assento com suspensão, revestimento de vinil

• Braço pronto para instalação de dedos (equipamento padrão em todas as regiões, exceto na Europa)

• Alarme de percurso (opcional na Europa)

304E CR Equipamento Opcional

• Ar-condicionado

• Lâmina angulada com função de flutuação

• Soquete para farol giratório para máquinas com capota

• Válvula de retenção da lança (somente na Europa)

• Luz instalada na lança

• Cabina com instalação pronta para rádio, FOPS ISO 10262 (Nível 1), Estrutura de Proteção Contra Tombamento (TOPS) ISO 12117, aquecedor/desembaçador, luz interna e limpador/lavador de para-brisa

• Válvula de drenagem ecológica do reservatório hidráulico

• Válvula de drenagem ecológica do óleo do motor

• Instalação do ventilador e quebra-sol

• Protetor com tela dianteira para a cabina e a capota

• Assento com suspensão e encosto alto, revestimento em tecido

• Tubulações hidráulicas com acoplador rápido

• Braço longo

• Acoplador mecânico rápido

• Espelhos para a cabina e a capota

• Tubulações hidráulicas auxiliares secundárias