< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Cat® 302.4D oferece mais potência e eficiência, para que você obtenha o melhor do seu trabalho sem esforço. Você tem a certeza de escavação mais rápida e potente com resposta mais suave.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Potência Líquida 17.7 HP 13.2 kW Less
Cilindrada 40.0 pol3 1116.0 cm³ Less
Potência Bruta (ISO 14396) 24.3 HP 17.9 kW Less
Potência Líquida Nominal @ 2.200 rpm (ISO 9249) 17.7 HP 13.2 kW Less

Pesos

Peso Operacional 5115.0 lb 2320.0 kg Less
Peso Operacional com Cabine 5115.0 lb 2320.0 kg Less
Peso Operacional com Capota 4872.0 lb 2210.0 kg Less
Peso de Transporte com Cabina 4795.0 lb 2175.0 kg Less
Peso de Transporte com Capota 4553.0 lb 2065.0 kg Less

Sistema de Percurso

Nivelamento 30°/58% 30°/58% Less
Velocidade de Percurso 2,5 km/h-4 km/h (1,55 mph-2,5 mph) 2,5 km/h-4 km/h (1,55 mph-2,5 mph) Less

Sistema Hidráulico

Pressão de Operação - Equipamento 3481.0 lb/pol² 240.0 bar Less
Pressão de Operação - Percurso 3481.0 lb/pol² 240.0 bar Less
Pressão de Operação - Oscilação 2176.0 lb/pol² 150.0 bar Less
Circuitos auxiliares - Principais 30 l/min a 170 bar (8 gal/min a 2.465 lb/pol²) 30 l/min a 170 bar (8 gal/min a 2.465 lb/pol²) Less
Circuitos Auxiliares - Secundários 17 l/min a 200 bar (4,5 gal/min a 2.900 lb/pol²) 17 l/min a 200 bar (4,5 gal/min a 2.900 lb/pol²) Less
Força Máxima da Caçamba 4900.0 lb 21.8 kN Less
Força Máxima do Braço - Braço Longo 2990.0 lb 13.3 kN Less
Força Máxima do Braço - Braço Padrão 3372.0 lb 15.0 kN Less
Vazão da Bomba @ 2.200 rpm 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 l/min (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 gal/min) 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 l/min (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 gal/min) Less

Lâmina

Largura 55.0 pol 1400.0 mm Less
Altura 11.8 pol 300.0 mm Less
Profundidade de Escavação 13.0 pol 334.0 mm Less
Altura de Levantamento 11.5 pol 294.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 6.3 gal 24.0 B Less
Capacidade do Reservatório Hidráulico 5.0 gal 19.0 B Less

Dimensões (Aproximadas) - Braço Padrão

Ângulo de Oscilação da Lança (Lado Esquerdo) 77°/64° 77°/64° Less
Ângulo de Oscilação da Lança (Lado Direito) 48.0 Graus 48.0 Graus Less
Altura 7.84 pés 2390.0 mm Less
Comprimento do Material Rodante 6.0 pés 1840.0 mm Less
Desvio Máximo da Lança (Lado Esquerdo) 14.0 pol 360.0 mm Less
Desvio Máximo da Lança (Lado Direito) 20.0 pol 520.0 mm Less
Altura Máxima de Escavação 12.96 pés 3950.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação 7.87 pés 2400.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação da Lâmina 13.0 pol 335.0 mm Less
Altura Máxima de Levantamento da Lâmina 12.0 pol 300.0 mm Less
Altura Máxima de Despejo 9.0 pés 2750.0 mm Less
Alcance Máximo no Nível do Solo 13.19 pés 4020.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação Vertical 5.15 pés 1570.0 mm Less
Raio de Oscilação Traseira 3.84 pés 1170.0 mm Less
Comprimento de Transporte (Braço Abaixado) 13.22 pés 4030.0 mm Less
Largura 4.59 pés 1400.0 mm Less

Dimensões (Aproximadas) - Braço Longo

Ângulo de Oscilação da Lança (Lado Esquerdo) 77°/64° 77°/64° Less
Ângulo de Oscilação da Lança (Lado Direito) 48.0 Graus 48.0 Graus Less
Altura 7.84 pés 2390.0 mm Less
Comprimento do Material Rodante 6.0 pés 1840.0 mm Less
Desvio Máximo da Lança (Lado Esquerdo) 14.0 pol 360.0 mm Less
Desvio Máximo da Lança (Lado Direito) 20.0 pol 520.0 mm Less
Altura Máxima de Escavação 13.35 pés 4070.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação 8.53 pés 2600.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação da Lâmina 13.0 pol 335.0 mm Less
Altura Máxima de Levantamento da Lâmina 12.0 pol 300.0 mm Less
Altura Máxima de Despejo 9.42 pés 2870.0 mm Less
Alcance Máximo no Nível do Solo 13.85 pés 4220.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação Vertical 5.74 pés 1750.0 mm Less
Raio de Oscilação Traseira 3.84 pés 1170.0 mm Less
Comprimento de Transporte (Braço Abaixado) 13.22 pés 4030.0 mm Less
Largura 4.59 pés 1400.0 mm Less

Especificação de Operação

Projeção da Máquina 18.1 pol 460.0 mm Less
Comprimento do Braço - Longo 49.2 pol 1250.0 mm Less
Comprimento do Braço - Padrão 42.0 pol 1050.0 mm Less

Versatilidade

Flexível e funcional para todos os trabalhos.


Desempenho

Operação potente e maior tempo de atividade.


Conforto Produtivo

Amplo compartimento do operador e layout de controle ergonômico.


Manutenção e Serviço

Fácil acesso e exigências mínimas de manutenção que mantém você trabalhando.


302.4D Equipamento Padrão

Freio de estacionamento de oscilação automático

Acopladores de desconexão rápida auxiliares

Capota - proteção com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) e TOPS (Tip Over Protection Structure, Estrutura de Proteção Contra Tombamento)

Lâmina

Flutuação da lâmina

Material rodante fixo

Martelo/tubulações hidráulicas auxiliares bidirecionais

Arrefecedor de fluido hidráulico

Bateria livre de manutenção

Cinto de segurança retrátil

Esteira de borracha com 250 mm (10 pol) de largura

Assento com suspensão, revestimento de vinil

Pedais de percurso

Luz de trabalho montada na lança

302.4D Equipamento Opcional

Circuito hidráulico adicional desviado do cilindro da caçamba

Marcha Lenta Automática do Motor

Válvula de retenção do braço da lança ou da lâmina

Cabine, instalação para rádio - proteção com ROPS e TOPS, aquecedor/desembaçador e limpador/lavador do para-brisa

Proteção superior da cabine com ISO 10262 (Level 1)

Luzes da cabine/capota

Controle auxiliar proporcional montado no joystick com controle de fluxo

Braço longo

Conjunto de espelhos

Batente de oscilação removível

Tubulações auxiliares secundárias

Assento com suspensão, revestimento em tecido