< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Miniescavadeira Hidráulica Cat® 306 foi projetada e construída pela Caterpillar para oferecer desempenho, produtividade, capacidade de controle e confiabilidade excepcionais pelo menor custo. Para apoiar seu trabalho, a rede de revendedores Cat oferece suporte pós-vendas de classe internacional.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor 4M40 4M40 Less
Potência Líquida 50.0 HP 37.6 kW Less
Diâmetro Interno 3.7 pol 95.0 mm Less
Cilindrada 173.0 pol3 2.84 L Less
Curso 4.0 pol 100.0 mm Less

Pesos

Peso Operacional 12730.0 lb 5775.0 kg Less

Sistema Hidráulico

Forças de Escavação - Braço (padrão) 5733.0 lb 25.5 kN Less
Força de escavação – caçamba 8678.0 lb 38.6 kN Less
Sistema Principal - Fluxo Máximo 40.2 gal/min 152.0 L/min Less
Pressão Máxima - Implementos 3550.0 lb/pol² 24500.0 kPa Less
Sistema piloto – fluxo máximo 4.9 gal/min 18.7 L/min Less
Sistema piloto – pressão máxima 493.0 lb/pol² 3400.0 kPa Less

Sistema de Giro

Velocidade de Giro da Máquina 8.8 rpm 8.8 rpm Less
Torque de Oscilação 9072.01 lb-pés 12.3 kN·m Less

Lâmina

Largura 76.8 pol 1950.0 mm Less
Altura 13.4 pol 340.0 mm Less

Capacidade de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 4.1 gal 15.5 L Less
Óleo do Motor 2.9 gal 11.2 L Less
Reservatório Hidráulico 15.0 gal 57.0 L Less
Tanque de Combustível 35.7 gal 135.0 L Less
Sistema Hidráulico 22.4 gal 85.0 L Less

Comando

Velocidade de Percurso 3.0 mph 4.8 km/h Less
Força Máxima na Barra de Tração 10836.0 lb 48.2 kN Less

Esteira

Largura das Sapatas de Esteiras (padrão) 16.0 pol 400.0 mm Less
Comprimento da Esteira 98.4 pol 2500.0 mm Less
Número de Sapatas (cada lado) 38 38 Less
Número de Roletes da Esteira (cada lado) 5 5 Less
Número de Roletes de Suporte (cada lado) 1 1 Less

Compartimento do Operador

A operação simples e fácil permite que o operador concentre-se na produção.


Desempenho

Maior força de escavação com precisão de controle.


Material Rodante

A estrutura inferior suporta a alta produção.


Motor

Limpo, silencioso e eficiente.


Facilidade de Manutenção e Suporte ao Cliente

A manutenção simplificada permite a economia de tempo e dinheiro.


Segurança

A segurança no local de trabalho é essencial.


306 Equipamento Padrão

Lança de uma peça

Braço padrão - 1,6 m

766 mm de largura, caçamba de 0,22 m3 de capacidade com 5 pontas

Cortadores laterais da caçamba

Filtro de ar de vedação radial

Separador de água na linha de combustível

Válvulas hidráulicas auxiliares (duas)

Percurso com duas velocidades

Ar-condicionado

Luz, instalada na caixa de armazenamento (uma)

Sistema de segurança de chave única da Cat

Travas de porta e de tampas

Buzina de sinalização/aviso

Válvula de redução de desvio da lança

Freio de estacionamento de oscilação automático

Contrapeso, 510 kg

Baterias Cat sem necessidade de manutenção

Para-brisa dianteiro que pode ser aberto

Limpador e lavador do para-brisa

Para-brisa inferior removível

Iluminação interna

Porta-copos

Bolso de armazenamento

Cinzeiro

Instalação para rádio (de acordo com o tamanho DIN)

Dois alto-falantes estéreos e antena

Tapete lavável

Medidor de horas de trabalho

Assento de tecido com suspensão com apoio de cabeça

Cinto de segurança, 50 mm de largura

Lâmina com posição de flutuação

Olhal de reboque na estrutura de base

Sapatas, sapata de esteira de garra tripla de 400 mm com orifícios (para encaixe do coxim de borracha)

Bomba de reabastecimento elétrica

Acumulador

Instalação pronta para GPS

306 Equipamento Opcional

Luz instalada na cabina

Trocador de padrão de controle manual (bidirecional)

Rádio AM/FM

Retrovisor

Tubulações hidráulicas auxiliares

Proteção da articulação giratória reforçada

Acoplador rápido (manual)

Sapatas, sapata de esteira de garra tripla de 400 mm com coxim de borracha