312D/312D L
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
Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C4.2 ACERT™ Cat® C4.2 ACERT™ Less
Flywheel Power 90.0 hp 67.0 kW Less
Gross Power 97.0 hp 72.0 kW Less
SAE J1349 90.0 hp 67.0 kW Less
Bore 4.0 in 102.0 mm Less
Stroke 5.1 in 130.0 mm Less
Displacement 259.0 in3 4.25 L Less
Net Power – SAE J1349 90.0 hp 67.0 kW Less

Weights

Operating Weight 28480.0 lb 12920.0 kg Less
Operating Weight – Standard Undercarriage 28480.0 lb 12920.0 kg Less
Operating Weight – Long Undercarriage 29650.0 lb 13450.0 kg Less

Swing Mechanism

Swing Torque 22830.0 lb ft 30950.0 kN·m Less
Swing Speed 12.4 RPM 12.4 RPM Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 25600.0 lb 114.0 kN Less
Travel Speed 3.4 mph 5.5 km/h Less

Hydraulic System

Main Implement System – Maximum Flow (2x) 33.5 gal/min 127.0 L/min Less
Maximum Pressure – Implements 4424.0 psi 30500.0 kPa Less
Maximum Pressure – Travel 3340.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Swing 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Pilot System – Maximum Flow 9.5 gal/min 36.0 L/min Less
Pilot System – Maximum Pressure 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Blade System - Maximum Pressure 2990.0 psi 20600.0 kPa Less
Boom Cylinder – Bore 4.3 in 110.0 mm Less
Boom Cylinder – Stroke 40.0 in 1015.0 mm Less
Stick Cylinder – Bore 4.7 in 120.0 mm Less
Stick Cylinder – Stroke 47.1 in 1197.0 mm Less
Bucket Cylinder – Bore 3.9 in 100.0 mm Less
Bucket Cylinder – Stroke 37.0 in 939.0 mm Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 66.0 gal 250.0 L Less
Cooling System 4.7 gal 17.9 L Less
Engine Oil 4.6 gal 17.5 L Less
Swing Drive (each) 0.79 gal 3.0 L Less
Final Drive (each) 0.79 gal 3.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 27.5 gal 104.0 L Less
Hydraulic Tank 23.9 gal 90.7 L Less

Standards

Cab/FOGS SAE J1356 FEV88 ISO 10262 SAE J1356 FEV88 ISO 10262 Less

Dimensions

Transport width 98.0 in 2490.0 mm Less
Counterweight Clearance 36.0 in 915.0 mm Less
Length to Center of Rollers 10.0 ft 3040.0 mm Less
Length to Center of Rollers - LC 10.0 ft 3.04 m Less
Length to Center of Rollers - STD 9.1 ft 2.78 m Less
Shipping Height 9.25 ft 2830.0 mm Less
Shipping Height - LC 9.3 ft 2.83 m Less
Shipping Height - STD 9.3 ft 2.83 m Less
Transport width - LC 8.5 ft 2.59 m Less
Transport width - STD 8.2 ft 2.49 m Less

Estação do operador

Conforto, operação e visibilidade aprimorados


Motor

Gerando mais trabalho por litro/galão de combustível consumido


Sistema Hidráulico

Controle preciso e de mínimo esforço para desempenho altamente eficiente


Material Rodante e Estruturas

Forte, estável e fácil de manobrar


Articulação Dianteira

Confiável, durável e versátil


Versatilidade

Mais opções para mais trabalho


Facilidade de Manutenção

Serviço e manutenção simplificados economizam tempo e dinheiro


Produtos de tecnologia

As tecnologias avançadas melhoram a produtividade e simplificam a manutenção da máquina


Suporte ao Cliente

Suporte incomparável é o que faz a diferença


312D/312D L Equipamento Padrão

Alternador, 50 Amp.

Controle automático da rotação do motor

Capacidade da Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOGS) Aparafusada

Cabine
  • • Rádio AM/FM, 24 Volts
  • • Cinzeiro com acendedor de cigarros
  • • Gancho para casaco
  • • Porta-copos
  • • Modo Econômico
  • • Buzina

Monitor com apresentação do idioma (tela totalmente gráfica e colorida)
  • • Relógio
  • • Informações sobre troca de filtro/fluido
  • • Verificação de nível do óleo hidráulico, do óleo do motor e do líquido arrefecedor
  • • Mensagens de advertência

Luz, interna

Porta-literatura

Pára-brisa dianteiro que pode ser aberto

Teto solar com pára-sol

Compartimento de armazenagem

Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis

Portas e tampas travam-se com um sistema de segurança de uma única chave

Caixa de armazenagem instalada, leve (1)

Espelhos (armação e cabine)

Trem de Força
  • • Motor C4.2 Caterpillar® com Tecnologia ACERT™
  • • Partida elétrica de 24 Volts
  • • Aquecedor da admissão de ar
  • • Separador de água

Filtro de ar com vedação radial

Material rodante
  • • Protetores-guia da seção intermediária da esteira
  • • Protetores-guia da seção central da esteira (para a 312D L)
  • • Material rodante do tipo esteira com vedadores lubrificados com graxa

312D/312D L Equipamento Opcional

AccuGrade™ Básico, a Laser e pronto para GPS

Pré-filtro de ar

Sistemas hidráulicos auxiliares

Tubulações hidráulicas auxiliares das lanças e dos braços

Dispositivo de controle de alerta de sobrecarga e abaixamento da lança

Articulação da caçamba

Luzes de trabalho montadas na cabine

Luzes de trabalho montadas na cabine com função de retardo de tempo

Partida em baixas temperaturas ambientes

Função e-ceiling (detector de altura) e proteção contra interferência com a cabine

Controle de precisão do mecanismo de giro

Proteção do pára-brisa dianteiro

Permutador de configuração de controle manual

Protetor inferior reforçado

Sistema de arrefecimento para altas temperaturas ambientes

Suprimento de energia 7A-12V

Telas de proteção solar retrátil

Protetor contra chuva

Luzes do lado direito da lança

Pára-choque lateral de aço

Saída secundária, janela traseira

Configurações do braço e da lança
  • • Braço de 3,0 m (9'10")
  • • Braço de 2,.8 m (9'2")
  • • Braço 2,5 m (8'2")

Quebra-sol

Protetor giratório

Proteção contra vandalismo

Indicador de nível para o separador d'água