< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C4.2 ACERT™ Cat® C4.2 ACERT™ Less
Energia do Volante do Motor 115.0 HP 86.0 kW Less
Potência Bruta 122.0 HP 91.0 kW Less
ISO 9249 115.0 HP 86.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.02 pol 102.0 mm Less
Curso 5.12 pol 130.0 mm Less
Cilindrada 259.3 pol3 4.25 B Less
Potência Líquida – SAE J1349 115.0 HP 86.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 38095.0 lb 17280.0 kg Less
Peso Operacional – Material Rodante Longo 38095.0 lb 17280.0 kg Less

Mecanismo de Oscilação

Torque de Oscilação 32010.0 lb-pé 43400.0 kNm Less
Velocidade de Oscilação 10.2 RPM 10.2 RPM Less

Comando

Força Máxima da Barra de Tração 35295.0 lb 157.0 kN Less
Velocidade de Percurso 3.5 mph 5.6 km/h Less

Sistema Hidráulico

Sistema do Implemento Principal – Fluxo Máximo (2x) 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Pressão Máxima - Implementos 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão Máxima - Percurso 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão Máxima – Oscilação 3271.0 lb/pol² 22550.0 kPa Less
Sistema Piloto – Fluxo Máximo 6.9 gal/min 26.2 l/min Less
Sistema Piloto – Pressão Máxima 598.0 lb/pol² 4120.0 kPa Less
Cilindro da Lança – Diâmetro Interno 4.3 pol 110.0 mm Less
Cilindro da Lança – Curso 47.0 pol 1193.0 mm Less
Cilindro do Braço – Diâmetro Interno 4.7 pol 120.0 mm Less
Cilindro do Braço – Curso 52.4 pol 1331.0 mm Less
Cilindro de Caçamba - Diâmetro Interno 3.9 pol 100.0 mm Less
Cilindro da Caçamba - Curso 41.0 pol 1048.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 79.3 gal 300.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 5.8 gal 22.0 B Less
Óleo do Motor 4.6 gal 17.5 B Less
Comando de Oscilação (cada) 0.8 gal 3.0 B Less
Comando Final (cada) 1.3 gal 5.0 B Less
Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 50.2 gal 190.0 B Less
Reservatório Hidráulico 28.0 gal 106.0 B Less

Padrões

Cabine/FOGS (Falling Object Guard Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) SAE J1356 FEV88/ISO 10262 SAE J1356 FEV88/ISO 10262 Less

Dimensões

Largura de transporte 102.0 pol 2590.0 mm Less
Folga do Contrapeso 41.0 pol 1030.0 mm Less
Comprimento até o Centro dos Roletes 10.42 pés 3170.0 mm Less
Altura de Transporte 9.5 pés 2930.0 mm Less

Compartimento do Operador

Novos níveis de conforto, visibilidade e operação.


Motor

Operação limpa e silenciosa com potência superior.


Hidráulica

Alta eficiência e alto desempenho com baixo esforço e controle preciso.


Material Rodante e Estruturas

Excelente estabilidade e capacidade de manobra.


Articulação Frontal

Desempenho, confiabilidade e durabilidade.


Versatilidade

Faça mais com as Cat Work Tools.


Facilidade de Manutenção

A manutenção simplificada proporciona economia de tempo e dinheiro.


Produtos de Tecnologia

As tecnologias avançadas melhoram a produtividade e simplificam a manutenção da máquina.


Suporte ao Cliente

O suporte inigualável faz a diferença.


315D l Equipamento Padrão

Alternador, 50 A

Controle automático de rotação do motor

Freio de oscilação automático

Recurso de FOGS (Falling Object Guard System, Sistema de Proteção Contra Queda de Objetos) parafusável

Cabine
  • Rádio AM/FM, 24 V
  • Cinzeiro com isqueiro
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos
  • Modo de economia
  • Buzina

Monitor de exibição de idiomas (monitor totalmente gráfico/colorido)
  • Relógio
  • Informações de troca de filtro/fluido
  • Verificação de nível para fluido hidráulico, óleo do motor e líquido arrefecedor
  • Mensagens de advertência

Iluminação, interna

Porta-livros

Para-brisa dianteiro que pode ser aberto

Teto solar com para-sol que pode ser aberto

Ventilação positiva filtrada

Compartimento de armazenamento

Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis

Travas nas portas e travas de tampa com sistema de segurança de uma chave

Luz, caixa de armazenamento montada (1)

Espelhos (estrutura e cabine)

Trem de Força
  • Motor C4.2 Cat® com Tecnologia ACERT™
  • Motor de partida elétrico de 24 V
  • Aquecedor da entrada de ar
  • Separador de água

Filtro de ar de vedação radial, elemento duplo

Válvula de despejo de oscilação reversa

Material Rodante
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Protetores de orientação da roda-guia e da esteira da seção central
  • Material rodante tipo esteira com selos lubrificados

Indicador de nível de água com separador de água

315D l Equipamento Opcional

AccuGrade™ Básico, pronto para Laser e GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global)

Pré-filtro de ar

Hidráulica auxiliar

Tubulações hidráulicas auxiliares para lanças e braços

Dispositivo de controle de advertência de sobrecarga e abaixamento de lança

Articulação da Caçamba

Luzes de trabalho instaladas na cabine

Luzes de trabalho montadas na cabine com função de tempo de retardo

Partida em clima frio

e-Ceiling e prevenção da cabine

Bomba elétrica de reabastecimento com desligamento automático

Controle de oscilação preciso

Protetor do para-brisa dianteiro

Trocador de padrão de controle manual

Protetor inferior reforçado

Sistema de arrefecimento ambiente alto

Fonte de alimentação de 12 V-7 A

Proteção contra o sol retrátil

Protetor de Chuva

Luzes da lança no lado direito

Saída secundária, janela traseira

Para-choque de aço

Combinações de braço e lança
  • Braço de 3,1 m (10 pés 2 pol)
  • Braço de 2,9 m (9 pés 6 pol)
  • Braço de 2,6 m (8 pés 6 pol)
  • Braço de 2,25 m (7 pés 5 pol)

Pedal de percurso em linha reta

Quebra-sol

Proteção da articulação giratória

Proteção contra vandalismo