< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C4.2 ACERT™ Cat® C4.2 ACERT™ Less
Energia do Volante do Motor 80.0 HP 60.0 kW Less
Potência Bruta 86.0 HP 64.0 kW Less
ISO 9249 80.0 HP 60.0 kW Less
SAE J1349 80.0 HP 60.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.0 pol 102.0 mm Less
Curso 5.1 pol 130.0 mm Less
Cilindrada 259.0 pol3 4.25 B Less
Potência Líquida – SAE J1349 80.0 HP 60.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 27514.0 lb 12480.0 kg Less
Peso Operacional – Material Rodante Longo 27514.0 lb 12480.0 kg Less

Mecanismo de Oscilação

Torque de Oscilação 22825.0 lb-pé 30900.0 kNm Less
Velocidade de Oscilação 11.4 RPM 11.4 RPM Less

Comando

Força Máxima da Barra de Tração 25600.0 lb 114.0 kN Less
Velocidade de Percurso 3.1 mph 5.1 km/h Less

Sistema Hidráulico

Sistema do Implemento Principal – Fluxo Máximo (2x) 30.9 gal/min 117.0 l/min Less
Pressão Máxima - Implementos 4424.0 lb/pol² 30500.0 kPa Less
Pressão Máxima - Percurso 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão Máxima – Oscilação 3336.0 lb/pol² 23000.0 kPa Less
Sistema Piloto – Fluxo Máximo 6.08 gal/min 23.0 l/min Less
Sistema Piloto – Pressão Máxima 598.0 lb/pol² 4120.0 kPa Less
Cilindro da Lança – Diâmetro Interno 3.9 pol 100.0 mm Less
Cilindro da Lança – Curso 39.4 pol 1002.0 mm Less
Cilindro do Braço – Diâmetro Interno 4.3 pol 110.0 mm Less
Cilindro do Braço – Curso 47.0 pol 1194.0 mm Less
Cilindro de Caçamba - Diâmetro Interno 3.9 pol 100.0 mm Less
Cilindro da Caçamba - Curso 37.0 pol 939.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 55.0 gal 210.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 5.0 gal 18.0 B Less
Óleo do Motor 5.0 gal 19.0 B Less
Comando de Oscilação (cada) 1.0 gal 3.0 B Less
Comando Final (cada) 1.0 gal 3.0 B Less
Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 38.0 gal 145.0 B Less
Reservatório Hidráulico 21.0 gal 78.0 B Less

Padrões

Cabine/FOGS (Falling Object Guard Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) SAE J1356 FEV88/ISO 10262 SAE J1356 FEV88/ISO 10262 Less

Ruído

Desempenho ANSI/SAE J1166 OCT 98 ANSI/SAE J1166 OCT 98 Less

Dimensões

Largura de transporte 102.0 pol 2590.0 mm Less
Folga do Contrapeso 36.0 pol 910.0 mm Less
Comprimento até o Centro dos Roletes 9.12 pés 2780.0 mm Less
Altura de Transporte 9.41 pés 2860.0 mm Less

Compartimento do Operador

Maior conforto, melhor operação e visibilidade


Motor

Proporcionando o máximo de trabalho por litro/galão de combustível consumido


Hidráulica

Baixo esforço e controle preciso para desempenho altamente eficiente


Material Rodante e Estruturas

Forte, estável e fácil de manobrar


Articulação Frontal

Confiável, durável e versátil


Versatilidade

Mais opções para mais trabalho


Facilidade de Manutenção

A manutenção simplificada proporciona economia de tempo e dinheiro


Produtos de Tecnologia

As tecnologias avançadas melhoram a produtividade e simplificam a manutenção da máquina


Suporte ao Cliente

O suporte inigualável faz a diferença


311D LRR Equipamento Padrão

Alternador, 50 A

Controle automático de rotação do motor

Recurso de FOGS (Falling Object Guard System, Sistema de Proteção Contra Queda de Objetos) aparafusável

Cabine
  • Rádio AM/FM, 24 V
  • Cinzeiro com isqueiro
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos
  • Modo de economia
  • Buzina

Monitor de exibição de idiomas (monitor totalmente gráfico/colorido)
  • Relógio
  • Informações de troca de filtro/fluido
  • Verificação de nível para fluido hidráulico, óleo do motor e líquido arrefecedor
  • Mensagens de advertência

Iluminação, interna

Porta-livros

Para-brisa dianteiro que pode ser aberto

Teto solar com para-sol que pode ser aberto

Compartimento de armazenamento

Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis

Travas nas portas e travas de tampa com sistema de segurança de uma chave

Luz, caixa de armazenamento montada (1)

Espelhos (estrutura e cabine)

Trem de Força
  • Motor C4.2 Cat® com Tecnologia ACERT™
  • Motor de partida elétrico de 24 V
  • Aquecedor da entrada de ar
  • Separador de água

Filtro de ar de vedação radial

Material Rodante
  • Protetores da guia da esteira da extremidade da roda-guia
  • Protetores de orientação de esteira da seção central
  • Material rodante tipo esteira com selos lubrificados

311D LRR Equipamento Opcional

AccuGrade™ Básico, pronto para Laser e GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global)

Pré-filtro de ar

Hidráulica auxiliar

Tubulações hidráulicas auxiliares para lanças e braços

Dispositivo de controle de advertência de sobrecarga e abaixamento de lança

Articulação da Caçamba

Luzes de trabalho instaladas na cabine

Luzes de trabalho montadas na cabine com função de tempo de retardo

Partida em clima frio

E-Ceiling e prevenção da cabine

Controle de oscilação preciso

Protetor do para-brisa frontal

Trocador de padrão de controle manual

Protetor inferior reforçado

Sistema de arrefecimento ambiente alto

Fonte de alimentação de 7 A e 12 V

Proteção contra o sol retrátil

Protetor de Chuva

Luzes da lança no lado direito

Para-choque lateral de aço

Saída secundária, janela traseira

Configurações do braço e da lança
  • Braço de 2,8 m (9 pés 2 pol)
  • Braço de 2,6 m (8 pés 6 pol)
  • Braço de 2,25 m (7 pés 4 pol)

Quebra-sol

Proteção da articulação giratória

Proteção contra vandalismo

Indicador de nível de água para separador de água