314D CR/314D LCR

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C4.2 ACERT™ Cat® C4.2 ACERT™ Less
Flywheel Power 90.0 hp 67.0 kW Less
Gross Power 97.0 hp 72.0 kW Less
SAE J1349 90.0 hp 67.0 kW Less
Bore 4.0 in 102.0 mm Less
Stroke 5.1 in 130.0 mm Less
Displacement 259.0 in3 4.25 L Less
Net Power – SAE J1349 90.0 hp 67.0 kW Less

Weights

Operating Weight 30865.0 lb 14000.0 kg Less
Operating Weight – Standard Undercarriage 30865.0 lb 14000.0 kg Less
Operating Weight – Long Undercarriage 31085.0 lb 14100.0 kg Less

Swing Mechanism

Swing Torque 22825.0 lb ft 30.9 kN·m Less
Swing Speed 11.5 RPM 11.5 RPM Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 25402.0 lb 113.0 kN Less
Travel Speed 3.4 mph 5.5 km/h Less

Hydraulic System

Main Implement System – Maximum Flow (2x) 32.2 gal/min 122.0 L/min Less
Maximum Pressure – Implements 4424.0 psi 30500.0 kPa Less
Maximum Pressure – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Swing 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Pilot System – Maximum Flow 5.57 gal/min 21.1 L/min Less
Pilot System – Maximum Pressure 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Blade – Maximum Flow 12.42 gal/min 47.0 L/min Less
Blade System - Maximum Pressure 2988.0 psi 20600.0 kPa Less
Boom Cylinder – Bore 4.3 in 110.0 mm Less
Boom Cylinder – Stroke 39.4 in 1000.0 mm Less
Stick Cylinder – Bore 4.7 in 120.0 mm Less
Stick Cylinder – Stroke 47.1 in 1197.0 mm Less
Bucket Cylinder – Bore 3.9 in 100.0 mm Less
Bucket Cylinder – Stroke 37.0 in 939.0 mm Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 49.0 gal 186.0 L Less
Cooling System 5.0 gal 18.0 L Less
Engine Oil 5.0 gal 19.0 L Less
Swing Drive (each) 1.0 gal 3.0 L Less
Final Drive (each) 1.0 gal 3.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 42.0 gal 160.0 L Less
Hydraulic Tank 32.0 gal 120.0 L Less

Standards

Cab/FOGS SAE J1356 FEB88 ISO 10262 SAE J1356 FEB88 ISO 10262 Less

Sound

Performance ANSI/SAE J1166 OCT98 ANSI/SAE J1166 OCT98 Less

Dimensions

Transport width 98.0 in 2490.0 mm Less
Counterweight Clearance 41.0 in 895.0 mm Less
Length to Center of Rollers 10.0 ft 3040.0 mm Less
Shipping Height 9.58 ft 2910.0 mm Less

Estação do Operador

Conforto, operação e visibilidade aprimorados


Motor

Gerando mais trabalho por litro/galão de combustível consumido


Sist. hidráulico

Controle preciso e de mínimo esforço para desempenho altamente eficiente


Material Rodante e Estruturas

Forte, estável e fácil de manobrar


Articulação Dianteira

Confiável, durável e versátil


Versatilidade

Mais opções para mais trabalho


Raio Compacto

Flexibilidade em áreas apertadas, e tranquilidade


Facilidade de Manutenção

Serviço e manutenção simplificados economizam tempo e dinheiro


Atendimento ao Cliente

Suporte incomparável é o que faz a diferença


314D CR/314D LCR Equipamento Padrão

Alternador, 50 Amp.

Controle automático da rotação do motor

Capacidade da Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOGS) Aparafusada

Cabine
  • • Rádio AM/FM, 24 Volts
  • • Cinzeiro
  • • Gancho para casaco
  • • Porta-copos
  • • Modo Econômico
  • • Buzina
  • • Monitor de exibição de idiomas (tela totalmente gráfica e colorida)
  • • Relógio
  • • Informações sobre troca de filtro/fluido
  • • Verificação de nível do óleo hidráulico, do óleo do motor e do líquido arrefecedor
  • • Mensagens de advertência

Luz, interna

Porta-literatura

Vidro dianteiro pode ser aberto

Teto solar com pára-sol

Compartimento de Armazenagem

Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis

Portas e tampas travam-se com um sistema de segurança de uma única chave

Luz, montada na caixa de armazenagem (1)

Espelhos (armação e cabine)

Trem de Força
  • • Motor Cat® C4.2 com Tecnologia ACERT®
  • • Partida elétrica de 24 Volts
  • • Aquecedor da admissão de ar
  • • Separador de água

Filtro de ar com vedação radial

Certificado de inscrição no programa ouro
  • • Protetores-guia da seção intermediária da esteira
  • • Protetores-guia da seção central da esteira (para 314D LCR)
  • • Material rodante do tipo esteira com vedadores lubrificados com graxa

314D CR/314D LCR Equipamento Opcional

Pré-filtro de ar

Sistema hidráulico auxiliar

Tubulações hidráulicas auxiliares da lança e dos braços

Elo da caçamba

Luzes de trabalho montadas na cabine

Luzes de trabalho montadas na cabine com função de retardo de tempo

Partida em baixas temperaturas ambientes

Contrapeso

Controle de precisão do mecanismo de giro

Protetor do pára-brisa dianteiro

Permutador de configuração de controle manual

Protetor inferior reforçado

Sistema de arrefecimento para altas temperaturas ambientes

Fonte de alimentação de 5A-12V

Protetor contra chuva

Luzes do lado direito da lança

Saída secundária, janela traseira

Configurações do braço e da lança
  • • Braço de 3,0 m (9'10")
  • • Braço de 2,8 m (9'2")
  • • Braço de 2,5 m (8'2")

Protetor giratório

Proteção contra vandalismo

Indicador de nível para o separador d'água