319D L/319D LN

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C4.2 ACERT™ Cat® C4.2 ACERT™ Less
Energia do Volante do Motor 125.0 HP 93.0 kW Less
Potência Bruta 131.0 HP 98.0 kW Less
ISO 9249 125.0 HP 93.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.0 pol 102.0 mm Less
Curso 5.1 pol 130.0 mm Less
Cilindrada 259.0 pol3 4.2 B Less
Potência Líquida – SAE J1349 125.0 HP 93.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 43872.0 lb 19900.0 kg Less
Peso Operacional – Material Rodante Longo 43872.0 lb 19900.0 kg Less
Peso de Operação – Material Rodante Longo e Estreito 42946.0 lb 19480.0 kg Less

Mecanismo de Oscilação

Torque de Oscilação 37394.0 lb-pé 50.7 kNm Less
Velocidade de Oscilação 11.1 RPM 11.1 RPM Less

Comando

Força Máxima da Barra de Tração 46466.0 lb 206.7 kN Less
Velocidade Máxima de Percurso 3.0 mph 4.8 km/h Less

Sistema Hidráulico

Sistema do Implemento Principal – Fluxo Máximo (2x) 46.5 gal/min 176.0 l/min Less
Pressão Máxima - Implementos 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão Máxima - Percurso 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão Máxima – Oscilação 3336.0 lb/pol² 23000.0 kPa Less
Sistema Piloto – Fluxo Máximo 7.1 gal/min 26.7 l/min Less
Sistema Piloto – Pressão Máxima 598.0 lb/pol² 4120.0 kPa Less
Cilindro da Lança – Diâmetro Interno 4.7 pol 120.0 mm Less
Cilindro da Lança – Curso 47.0 pol 1193.0 mm Less
Cilindro do Braço – Diâmetro Interno 5.1 pol 130.0 mm Less
Cilindro do Braço – Curso 53.7 pol 1364.0 mm Less
Cilindro de Caçamba - Diâmetro Interno 4.3 pol 110.0 mm Less
Cilindro da Caçamba - Curso 41.3 pol 1048.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 79.3 gal 300.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 5.8 gal 22.0 B Less
Óleo do Motor 5.2 gal 19.5 B Less
Comando de Oscilação (cada) 2.1 gal 8.0 B Less
Comando Final (cada) 2.6 gal 10.0 B Less
Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 50.2 gal 190.0 B Less
Reservatório Hidráulico 28.0 gal 106.0 B Less

Padrões

Cabine/FOGS (Falling Object Guard Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) SAE J1356 FEB 88/ISO 10262 SAE J1356 FEB 88/ISO 10262 Less

Ruído

Desempenho ANSI/SAE J1166 OCT 98 ANSI/SAE J1166 OCT 98 Less

Dimensões

Largura de transporte 110.0 pol 2800.0 mm Less
Folga do Contrapeso 41.0 pol 1030.0 mm Less
Comprimento até o Centro dos Roletes 12.0 pés 3650.0 mm Less
Altura de Transporte 10.16 pés 3120.0 mm Less

Compartimento do Operador

Novos níveis de conforto, visibilidade e operação


Motor

Operação limpa e silenciosa com redução de consumo de combustível.


Hidráulica

Alta eficiência e alto desempenho com baixo esforço e controle preciso.


Material Rodante e Estruturas

Excelente estabilidade e capacidade de manobra.


Articulação Frontal

Desempenho, confiabilidade e durabilidade.


Versatilidade

Faça mais com menos.


Facilidade de Manutenção

A manutenção simplificada proporciona economia de tempo e dinheiro.


Suporte ao Cliente

O suporte inigualável faz a diferença.


319D L/319D LN Equipamento Padrão

Alternador, 50 A

Controle automático de rotação do motor

Freio de oscilação automático

Recurso de FOGS (Falling Object Guard System, Sistema de Proteção Contra Queda de Objetos) aparafusável

Cabine
  • Rádio AM/FM, 24 V
  • Cinzeiro com isqueiro
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos
  • Modo de economia
  • Buzina

Contrapeso de 3,6 mt (7.940 lb)

Monitor de exibição de idiomas (monitor totalmente gráfico/colorido)
  • Relógio
  • Informações de troca de filtro/fluido
  • Verificação de nível para fluido hidráulico, óleo do motor e líquido arrefecedor
  • Mensagens de advertência

Iluminação, interna

Porta-livros

Para-brisa dianteiro que pode ser aberto

Teto solar com para-sol que pode ser aberto

Ventilação positiva filtrada

Compartimento de armazenamento

Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis

Travas nas portas e travas de tampa com sistema de segurança de uma chave

Luz, caixa de armazenamento montada (1)

Espelhos (estrutura e cabine)

Trem de força
  • Motor C4.2 Cat® com Tecnologia ACERT™
  • Motor de partida elétrico de 24 V
  • Aquecedor da entrada de ar
  • Separador de água

Filtro de ar de vedação radial, elemento duplo

Válvula de despejo de oscilação reversa

Material Rodante
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Protetores de orientação da roda-guia e da esteira da seção central
  • Material rodante tipo esteira com selos lubrificados

319D L/319D LN Equipamento Opcional

Pré-filtro de ar

Hidráulica auxiliar

Tubulações hidráulicas auxiliares para lanças e braços

Dispositivo de controle de advertência de sobrecarga e abaixamento de lança

Articulação da Caçamba

Luzes de trabalho instaladas na cabine

Luzes de trabalho montadas na cabine com função de tempo de retardo

Partida em clima frio

Contrapeso de 3,9 mt (8.600 lb)

Controle de oscilação preciso

Protetor do para-brisa dianteiro

Trocador de padrão de controle manual

Protetor inferior reforçado

Sistema de arrefecimento ambiente alto

Fonte de alimentação de 12 V-7 A

Proteção contra o sol retrátil

Protetor de Chuva

Câmera de visão traseira

Luzes da lança no lado direito

Saída secundária, janela traseira

Para-choque de aço

Combinações de braço e lança
  • Braço de 3,2 m (10 pés 6 pol)
  • Braço de 2,7 m (8 pés 10 pol)
  • Braço de 2,25 m (7 pés 5 pol)

Pedal de percurso em linha reta

Quebra-sol

Proteção da articulação giratória

Proteção contra vandalismo

Indicador de nível de água com separador de água