< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Maior potência, melhor controle e um compartimento do operador confortável ajudam a tornar a escavadeira hidráulica Cat® 318D L Série 2 um equipamento líder do setor. Fácil de operar e com versatilidade inigualável, a 318D L Série 2 ajudará a aumentar sua produtividade e diminuir os custos de operação.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor 3054CA 3054CA Less
Energia do Volante do Motor 110.0 HP 82.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pol3 4.4 l Less
Potência do Motor (ISO 14396) 118.0 HP 88.0 kW Less
Potência Líquida (SAE J1349/ISO 9249) 110.0 HP 82.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 39250.0 lb 17800.0 kg Less
Peso Operacional – Material Rodante Longo 17.000-17.800 kg (37.490-39.250 lb) 17.000-17.800 kg (37.490-39.250 lb) Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo: Lança HD - 5,1 m (16 pés 9 pol), Braço HD de 2,6 m (8 pés 6 pol), Sapatas de Esteira de Garra Tripla de 600 mm (24 pol), Caçamba SD de 0,73 m³ (0,96 yd³) 39250.0 lb 17800.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo: Lança HD - 5,1 m (16 pés 9 pol), Braço R2.9 m (9 pés 6 pol), Sapatas de Esteira de Garra Tripla de 600 mm (24 pol), Caçamba GD de 0,8 m³ (1,04 yd³) 38810.0 lb 17600.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo: Lança de Alcance - 5,1 m (16 pés 9 pol), Braço R2,6 m (8 pés 6 pol), Sapatas de Esteira de Garra Tripla de 500 mm (20 pol), Caçamba GD de 0,76 m³ (1 yd³) 37490.0 lb 17000.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo: Lança de Alcance - 5,1 m (16 pés 9 pol), Braço R2,6 m (8 pés 6 pol), Sapatas de Esteira de Garra Tripla de 600 mm (24 pol), Caçamba GD de 0,76 m³ (1 yd³) 37930.0 lb 17200.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo: Lança de Alcance - 5,1 m (16 pés 9 pol), Braço R2,6 m (8 pés 6 pol), Sapatas de Esteira de Garra Tripla de 700 mm (28 pol), Caçamba GD de 0,76 m³ (1 yd³) 38810.0 lb 17600.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo: Lança de Alcance - 5,1 m (16 pés 9 pol), Braço R2,9 m (9 pés 6 pol), Sapatas de Esteira de Garra Tripla de 500 mm (20 pol), Caçamba GD de 0,76 m³ (1 yd³) 37710.0 lb 17100.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo: Lança de Alcance - 5,1 m (16 pés 9 pol), Braço R2,9 m (9 pés 6 pol), Sapatas de Esteira de Garra Tripla de 600 mm (24 pol), Caçamba GD de 0,76 m³ (1 yd³) 38150.0 lb 17300.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo: Lança de Alcance - 5,1 m (16 pés 9 pol), Braço R2,9 m (9 pés 6 pol), Sapatas de Esteira de Garra Tripla de 700 mm (28 pol), Caçamba GD de 0,76 m³ (1 yd³) 39020.0 lb 17700.0 kg Less

Mecanismo de Oscilação

Torque de Oscilação 32970.0 lb-pé 44.7 kNm Less
Velocidade de Oscilação 8.6 RPM 8.6 RPM Less

Comando

Força Máxima de Tração 35070.0 lb 156.0 kN Less
Inclinação Máxima 35°/70% 35°/70% Less
Velocidade Máxima de Percurso 3.0 mph 4.8 km/h Less

Sistema Hidráulico

Pressão Máxima – Oscilação 3280.0 lb/pol² 22600.0 kPa Less
Sistema Piloto – Pressão Máxima 600.0 lb/pol² 4120.0 kPa Less
Cilindro da Lança – Diâmetro Interno 4.0 pol 110.0 mm Less
Cilindro da Lança – Curso 47.0 pol 1193.0 mm Less
Cilindro do Braço – Diâmetro Interno 5.0 pol 120.0 mm Less
Cilindro do Braço – Curso 52.0 pol 1331.0 mm Less
Cilindro de Caçamba - Diâmetro Interno 4.0 pol 110.0 mm Less
Cilindro da Caçamba - Curso 41.0 pol 1039.0 mm Less
Sistema Principal – Fluxo Máximo (Total) 72.0 gal/min 272.0 l/min Less
Pressão Máxima - Equipamento 5080.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Sistema Piloto – Fluxo Máximo 23,7 l/min (1.450 pol3/min) 23,7 l/min (1.450 pol3/min) Less
Sistema de Oscilação – Fluxo Máximo 36.0 gal/min 136.0 l/min Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 5.2 EUA 19.53 l Less
Comando Final (cada) 1.6 EUA 6.0 l Less
Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 32.0 EUA 121.0 l Less
Reservatório Hidráulico 28.0 EUA 106.0 l Less
Óleo do Motor (com filtro) 4.3 EUA 16.0 l Less
Capacidade do Tanque de Combustível 79.3 EUA 300.0 l Less
Comando de Oscilação 0.8 EUA 3.0 l Less

Esteira

Número de Roletes Superiores (cada lado) 2 peças 2 peças Less
Número de Sapatas (cada lado) 44 peças 44 peças Less
Número de Roletes de Esteira (cada lado) 7 peças 7 peças Less

Compartimento do Operador

Novos níveis de conforto, visibilidade e operação.


Motor

Proporcionando o máximo de trabalho por litro/galão de combustível consumido.


Hidráulica

Alta eficiência e alto desempenho com baixo esforço e controle preciso.


Material Rodante e Estruturas

Excelente estabilidade e capacidade de manobra.


Articulação Frontal

Desempenho, confiabilidade e durabilidade.


Ferramentas de Trabalho

Escave, martele, escarifique e corte com confiança.


Facilidade de Manutenção

A manutenção simplificada proporciona economia de tempo e dinheiro.


Suporte Total ao Cliente

Os serviços do revendedor Cat ajudam você a operar por mais tempo com menor custo.


318D2 L Equipamento Padrão

MOTOR
  • Motor diesel - Cat 3054CA com governador mecânico: - 2.300 m (7.545 pés) de capacidade de altitude - alternador de 50 A, aquecedor de entrada de ar - pacote de emissões de Tier 2
  • Filtro de combustível de 10 mícrons
  • Pré-filtro de combustível de 4 mícrons
  • Marcha lenta baixa a um toque com AEC (Automatic Engine Control, Controle Automático do Motor)
  • Filtro remoto de óleo do motor
  • Filtro de ar de vedação radial, elemento duplo
  • Percurso com duas velocidades
  • Separador de água na tubulação de combustível com indicador
  • Radiador com aletas onduladas com arrefecedor de óleo tipo lado a lado
  • Condensador de ar-condicionado tipo fixo
  • Arrefecimento em alta temperatura ambiente de 52 °C (125,6 °F)
  • Modo de economia

CABINE
  • Capacidade para FOGS aparafusável
  • Para-brisa frontal que pode ser aberto com dispositivo auxiliar
  • Limpador e lavador de para-brisa superiores fixados na coluna
  • Vidro do para-brisa frontal bipartido em 70/30
  • Janela da porta superior deslizante da cabine
  • Janela traseira, saída de emergência
  • Para-brisa inferior removível com suporte de armazenamento na cabine
  • Teto solar que pode ser aberto/abertura de metal
  • Iluminação interna
  • Joystick padrão
  • Para-brisa superior frontal laminado
  • Encosto alto do assento, suspensão mecânica com apoio de cabeça
  • Cinto de segurança, retrátil, 50 mm (2 pol)
  • Tapete do piso
  • Ar-condicionado de nível duplo (automático) com desembaçador
  • Lavador do para-brisa
  • Gancho para casaco
  • Cinzeiro e acendedor
  • Porta-copos
  • Porta-livros
  • Espaço para revistas
  • Instalação para rádio
  • Instalação para dois alto-falantes estéreos
  • Tipo flexível de antena
  • Compartimento de armazenamento adequado para marmita
  • Monitor: - Exibição de idiomas - Monitor totalmente gráfico e colorido - Informações de advertência - Informações de troca de filtro/fluido - Condições da máquina - Código de erro e informações de configuração do modo de ferramenta - Relógio completo no monitor
  • Ventilação positiva filtrada
  • Joystick de controle integrado no assento
  • Apoio de braço ajustável
  • Console ajustável
  • Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Capacidade de instalação de dois pedais adicionais

SISTEMA ELÉTRICO
  • Disjuntor
  • Bateria Cat

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Bomba hidráulica principal
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Controle de regeneração para lança e braço
  • Dispositivo de abaixamento da lança para reserva
  • Válvula de redução de desvio da lança
  • Válvula de redução de desvio do braço
  • Válvula de despejo de oscilação reversa
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Capacidade de empilhamento de válvulas para a válvula principal
  • Capacidade de circuito auxiliar

SEGURANÇA
  • Sistema de segurança de chave única da Cat
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Espelhos, retrovisores (chassi - direito, cabine - esquerdo)
  • Interruptor de desligamento do motor secundário
  • Travas das portas
  • Travas da tampa no tanque de combustível e no reservatório hidráulico
  • Ferramenta externa/caixa de armazenamento travável
  • Equipada com câmera retrovisora

LUZES
  • Luz halógena da lança (lado esquerdo)
  • Luzes externas integradas na caixa de armazenamento

CONTRAPESO
  • Contrapeso sem olhal de levantamento (3.170 kg/6.990 lb)

MATERIAL RODANTE
  • Esteira lubrificada com graxa (GLT2)
  • Proteção de orientação da roda-guia e da esteira da seção central
  • Olhal de reboque na estrutura de base
  • Mola padrão de tensão da roda-guia
  • Proteção, inferior padrão

318D2 L Equipamento Opcional

MOTOR
  • Baterias para climas frios, -25 °C (-13 °F)
  • Pré-filtro de ar

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito combinado
  • Circuito combinado com pressão média
  • Tubulações e controle do acoplador rápido Center-Lock
  • Joystick com software de modulação
  • Opções de alta pressão, pressão média e tubulação do acoplador rápido da Lança e do Braço
  • Trocador rápido de padrão de controle, quatro vias

CABINE
  • Assento com aquecedor, encosto alto, suspensão a ar com apoio de cabeça
  • Tela retrátil de proteção contra o sol
  • Fonte de alimentação de 12 V - 10 A com dois soquetes tipo acendedor de cigarros

MATERIAL RODANTE
  • Sapata com garra tripla de 500 mm (20 pol)
  • Sapatas com garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas com garra tripla de 700 mm (28 pol)
  • Protetor de orientação da esteira - Comprimento total

ARTICULAÇÃO FRONTAL
  • Lança, 5,1 m (16 pés 9 pol)
  • Lança reforçada, 5,1 m (16 pés 9 pol)*
  • Braço, 2,6 m (8 pés 6 pol)
  • Braço, 2,9 m (9 pés 6 pol)
  • Braço reforçado, 2,9 m (9 pés 6 pol)*
  • Articulação da Caçamba
  • Acoplador rápido
  • *As ofertas variam de acordo com a região.

LUZES
  • Luzes da cabina
  • Luz halógena da lança (lado direito)

SEGURANÇA
  • Alarme de percurso*
  • Câmera retrovisora e espelhos do lado direito
  • Espelho da cabine
  • *As ofertas variam de acordo com a região.

TECNOLOGIA
  • Product Link, Satélite ou Celular*
  • *As ofertas variam de acordo com a região.

PROTETORES
  • FOGS (aparafusada)
  • Proteção, lança reforçada
  • Proteção da articulação giratória