312D2/312D2 L
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
Atinja alta produtividade e menores custos de operação com a escavadeira hidráulica Cat 312D/D L Série 2. Versatilidade inigualável, controlabilidade avançada, operação fácil, um compartimento do operador confortável e reprojetado que ajudam a tornar a 312D/D L Série 2 um equipamento líder da indústria.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor 3054C 3054C Less
Energia do Volante do Motor 90.0 HP 67.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pol3 4.4 l Less
Potência do Motor (ISO 14396) 94.0 HP 70.0 kW Less
Potência Líquida (SAE J1349/ISO 9249) 90.0 HP 67.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 14396 94.0 HP 70.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 30640.0 lb 13900.0 kg Less
Peso Operacional – Material Rodante Longo 13.200 kg a 13.900 kg (29.100 lb a 30.640 lb) 13.200 kg a 13.900 kg (29.100 lb a 30.640 lb) Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo - Peso Operacional Máximo** 30640.0 lb 13900.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo - Peso Operacional Mínimo* 29100.0 lb 13200.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Padrão - Peso Operacional Máximo** 29980.0 lb 13600.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Padrão - Peso Operacional Mínimo* 28440.0 lb 12900.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Padrão* 12.900 kg a 13.600 kg (28.440 lb a 29.980 lb) 12.900 kg a 13.600 kg (28.440 lb a 29.980 lb) Less

Mecanismo de Oscilação

Torque de Oscilação 22791.0 lb-pé 30.9 kNm Less
Velocidade de Oscilação 12.2 RPM 12.2 RPM Less

Comando

Força Máxima de Tração 25630.0 lb 114.0 kN Less
Velocidade Máxima de Percurso 3.5 mph 5.6 km/h Less

Sistema Hidráulico

Pressão Máxima - Percurso 5080.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão Máxima – Oscilação 3340.0 lb/pol² 23000.0 kPa Less
Sistema Piloto – Pressão Máxima 600.0 lb/pol² 4120.0 kPa Less
Cilindro da Lança – Diâmetro Interno 4.0 pol 110.0 mm Less
Cilindro da Lança – Curso 40.0 pol 1015.0 mm Less
Cilindro do Braço – Diâmetro Interno 5.0 pol 120.0 mm Less
Cilindro do Braço – Curso 47.0 pol 1197.0 mm Less
Cilindro de Caçamba - Diâmetro Interno 4.0 pol 100.0 mm Less
Cilindro da Caçamba - Curso 37.0 pol 939.0 mm Less
Sistema Principal – Fluxo Máximo (Total) 67.0 EUA/min 254.0 l/min Less
Pressão Máxima - Equipamento 4420.0 lb/pol² 30500.0 kPa Less
Sistema Piloto – Fluxo Máximo 21,9 l/min (1.340 pol³/min) 21,9 l/min (1.340 pol³/min) Less
Sistema de Oscilação – Fluxo Máximo 34.0 EUA/min 127.0 l/min Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 4.7 gal 17.88 l Less
Comando Final (cada) 0.8 gal 3.0 l Less
Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 27.5 gal 104.0 l Less
Reservatório Hidráulico 24.0 gal 90.6 l Less
Óleo do Motor (com filtro) 4.2 gal 16.0 l Less
Capacidade do Tanque de Combustível 66.0 gal 250.0 l Less
Comandos de Oscilação 0.8 gal 3.0 l Less

Compartimento do Operador

Aumente seu conforto, operação e visibilidade.


Motor

Um motor potente com excelente confiabilidade e baixo consumo de combustível, que oferece mais enquanto melhora seus resultados.


Hidráulica

O eficiente sistema hidráulico com joysticks de baixo esforço oferece controle preciso, independentemente da aplicação.


Material Rodante e Estruturas

Forte e durável, tudo o que você espera de Escavadeiras Cat.


Articulação Frontal

Confiável e durável, atende a todas as suas necessidades de versatilidade.


Ferramentas de Trabalho

Escave, martele, escarifique e corte com confiança.


Serviço e Manutenção

As características simplificadas de assistência e manutenção lhe permitem economizar tempo e dinheiro.


Suporte Total ao Cliente

Os serviços do revendedor Cat ajudam você a operar por mais tempo com menor custo.


312D2/312D2 L Equipamento Padrão

MOTOR
  • Motor diesel - Cat 3054C com governador mecânico: - 2.300 m (7.545 pés) de capacidade de altitude - alternador de 50 A, aquecedor de entrada de ar - pacote de emissões de Tier 2
  • Filtro de combustível de 10 mícrons
  • Pré-filtro de combustível de 4 mícrons
  • Marcha lenta baixa a um toque com AEC
  • Filtro remoto de óleo do motor
  • Filtro de ar de vedação radial, elemento duplo
  • Percurso com duas velocidades
  • Separador de água na linha de combustível com indicador
  • Radiador com aletas onduladas com arrefecedor de óleo tipo lado a lado
  • Condensador de ar-condicionado tipo fixo
  • Arrefecimento ambiente alto de 43 °C (109 °F)
  • Atende aos regulamentos de Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e de Estágio II da UE.
  • Modo de economia

CABINE
  • Capacidade para FOGS (Falling Object Guard Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) aparafusável
  • Para-brisa frontal que pode ser aberto com dispositivo auxiliar
  • Limpador e lavador de para-brisa superiores fixados na coluna
  • Vidro do para-brisa dianteiro bipartido em 70/30
  • Janela da porta superior deslizante da cabina
  • Janela traseira, saída de emergência
  • Para-brisa inferior removível com suporte de armazenamento na cabine
  • Teto solar que pode ser aberto/abertura de metal
  • Iluminação interna
  • Joystick padrão
  • Para-brisa superior dianteiro laminado
  • Encosto alto do assento, suspensão mecânica com apoio de cabeça
  • Cinto de segurança, retrátil, 50 mm (2 pol)
  • Tapete do piso
  • Ar-condicionado de nível duplo (automático) com desembaçador
  • Lavador do para-brisa
  • Gancho para casaco
  • Cinzeiro e acendedor
  • Porta-copos
  • Porta-livros
  • Espaço para revistas
  • Instalação para rádio
  • Instalação para dois alto-falantes estéreos
  • Tipo flexível de antena
  • Compartimento de armazenamento adequado para marmita
  • Monitor: - Exibição de idiomas - Monitor totalmente gráfico e colorido - Informações de advertência - Informações de troca de filtro/fluido - Condições da máquina - Código de erro e informações de configuração do modo de ferramenta - Relógio completo no monitor
  • Ventilação positiva filtrada
  • Joystick de controle integrado no assento
  • Apoio de braço ajustável
  • Console ajustável
  • Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Capacidade de instalação de dois pedais adicionais

SISTEMA ELÉTRICO
  • Disjuntor
  • Bateria Cat

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Bomba hidráulica principal
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Controle de regeneração para lança e braço
  • Dispositivo de abaixamento da lança para reserva
  • Válvula de redução de desvio da lança
  • Válvula de redução de desvio do braço
  • Válvula de despejo de oscilação reversa
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Capacidade de empilhamento de válvulas para a válvula principal
  • Capacidade de circuito auxiliar

SEGURANÇA
  • Sistema de segurança de chave única da Cat
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Espelhos, retrovisores (chassi - direito, cabine - esquerdo)
  • Interruptor de desligamento do motor secundário
  • Travas das portas
  • Travas da tampa no tanque de combustível e no reservatório hidráulico
  • Ferramenta externa/caixa de armazenamento travável
  • Equipada com câmera retrovisora

LUZES
  • Luz halógena da lança (lado esquerdo)
  • Luzes externas integradas na caixa de armazenamento

MATERIAL RODANTE
  • Esteira lubrificada com graxa (GLT2)
  • Proteção de orientação da esteira da seção da roda-guia
  • Olhal de reboque na estrutura de base
  • Mola padrão de tensão da roda-guia
  • Proteção, inferior padrão

312D2/312D2 L Equipamento Opcional

MOTOR
  • Baterias para climas frios, -25 °C (-13 °F)
  • Pré-purificador de ar
  • Arrefecimento em alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito combinado
  • Circuito combinado com pressão média
  • Tubulações e controle do acoplador rápido Center-Lock
  • Joystick com software de modulação
  • Opções de alta pressão, pressão média e tubulação do acoplador rápido da Lança e do Braço
  • Trocador rápido de padrão de controle, quatro vias

CABINE
  • Assento com aquecedor, encosto alto, suspensão a ar com apoio de cabeça
  • Tela retrátil de proteção contra o sol
  • Fonte de alimentação de 12 V - 10 A com dois soquetes tipo acendedor de cigarros

MATERIAL RODANTE
  • Sapata com garra tripla de 500 mm (20 pol)
  • Sapatas com garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapata com garra tripla de 700 mm (28 pol)
  • Sapata com garra tripla de 770 mm (30 pol)

CONTRAPESO
  • Contrapeso sem olhal de levantamento (2.450 kg/5.400 lb)
  • Contrapeso sem olhal de levantamento (2.650 kg/5.840 lb)

ARTICULAÇÃO FRONTAL
  • Lança, 4,65 m (15 pés 3 pol)
  • Braço, 2,5 m (8 pés 2 pol)
  • Braço, 3 m (9 pés 10 pol)
  • Articulação da caçamba
  • Acoplador rápido

LUZES
  • Luzes da cabina
  • Luz halógena da lança (lado direito)

SEGURANÇA
  • Alarme de percurso
  • Câmera retrovisora e espelhos do lado direito
  • Espelho da cabina

TECNOLOGIA
  • Product Link, Satélite ou Celular

PROTETORES
  • FOGS (aparafusada)
  • Proteção, lança reforçada
  • Proteção da articulação giratória

LÂMINAS
  • Lâmina, 2.500 mm (8 pés 2 pol) com borda cortante substituível
  • Lâmina, 2.600 mm (8 pés 6 pol) com borda cortante substituível