< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os feller bunchers de esteira Série 2 apresentam um desempenho mais suave do sistema hidráulico, maior eficiência de combustível, compartimento do operador mais confortável e melhor visibilidade. A 541 Série 2 Cat® é uma máquina com oscilação traseira total projetada para corte direto de alta produção e para corte direto ou selecionado em terrenos irregulares.

Motor

Unidades:
Potência Bruta 303.0 HP 226.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Less
Potência Bruta a 1.800 rpm 303.0 HP 226.0 kW Less

Especificação de Operação

Alcance Máximo com Acessório 28.2 pés 8.6 m Less

Sistema Hidráulico

Bombas Bombas Bombas Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 16.1 gal 61.0 B Less
Óleo do Motor 10.3 gal 39.0 B Less
Reservatório Hidráulico 85.3 gal 323.0 B Less
Sistema Hidráulico 97.7 gal 370.0 B Less
Comando de Oscilação 2.6 gal 10.0 B Less
Capacidade de combustível 312.0 gal 1181.0 B Less

Pesos

Peso Operacional sem Acessório 67960.0 lb 30826.0 kg Less
Pesos de Operação (sem cabeças)* 67960.0 lb 30826.0 kg Less
Pesos de Operação (sem cabeças)*** 68640.0 lb 31135.0 kg Less

Pesos de Operação (sem cabeça)

Feller Bunchers de Esteiras (articulação longa) 68640.0 lb 31135.0 kg Less
Feller Bunchers de Esteiras (articulação padrão) 67960.0 lb 30826.0 kg Less

Trem de Força

Cilindrada 537.0 pol3 8.8 B Less
Modelo do Motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potência Bruta a 1.800 rpm 303.0 HP 226.0 kW Less
Potência Nominal a 2.100 rpm 282.0 HP 210.3 kW Less

Sistema de Lanças

Levantamento Pinado Simples com Alcance Máximo (sem cabeça)* 9.400 kg a 6,6 m (21.800 lb a 21,5 pés) 9.400 kg a 6,6 m (21.800 lb a 21,5 pés) Less
Levantamento Pinado Simples com Alcance Máximo (sem cabeça)*** 6.400 kg a 8,2 m (14.200 lb a 27 pés) 6.400 kg a 8,2 m (14.200 lb a 27 pés) Less
Máx. Máximo (com cabeça)* 28.2 pés 8.6 m Less

Material Rodante

Vão Livre Sobre o Solo 35.0 pol 889.0 mm Less
Tamanho/Passo 330/215,9 mm (330/8,5 pol) 330/215,9 mm (330/8,5 pol) Less
Bitola da Esteira 2.591 mm-2.870 mm (102 pol-113 pol) 2.591 mm-2.870 mm (102 pol-113 pol) Less
Comprimento da Esteira 192.6 pol 4893.0 mm Less
Força de Tração 75500.0 lb 34246.0 kg Less

Padrões

Cabine Padrões Padrões Less

Trem de Força

Projetado para potência, confiabilidade e eficiência de combustível


Conjuntos Hidráulicos

O resistente sistema hidráulico, combinado com uma lança e um braço resistentes, maximizam a produtividade.


Compartimento do Operador

Mais conforto e visibilidade


Sistema de Nivelamento

Estabilidade e conforto em condições de declive íngreme


Material Rodante

Material rodante florestal reforçado


Lança e Braço

Alcance e capacidade de levantamento máximos


Acessórios

Acessórios para ferramentas de trabalho para atender às suas necessidades


Sustentabilidade

Alta produtividade e eficiência ao mesmo tempo em que conserva os recursos naturais


Facilidade de Manutenção

Manutenção fácil e intervalos de manutenção prolongados


Suporte ao Cliente

Conte com seu revendedor Cat


541 Série 2 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Sistema elétrico de 24 V
  • 2 baterias livres de manutenção de 12 V
  • Alternador de 95 A
  • Controles IQAN programáveis
  • Tela do monitor MD3
  • 10 - luzes de trabalho padrão
  • 1 - luz de serviço padrão

PROTETORES
  • Cobertura do motor articulada por dobradiças duplas, ativadas hidraulicamente, com alarme de advertência
  • Protetor do ventilador do motor
  • Protetores inferiores
  • Cabine e motor montados com isolamento
  • Tampa protetora reforçada do radiador

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Cabine certificada com OPS (Operator Protective Structures, Estruturas Protetoras do Operador)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)/ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/WCB/OR-OSHA
  • Controle tipo joystick duplo
  • Para-brisa em declive inverso
  • Assento com amortecimento pneumático
  • Teto solar – abertura de saída alternativa
  • Abertura de saída alternativa traseira superior
  • Cinto de segurança retrátil de 3 polegadas
  • Aquecedor/ar-condicionado com controle de temperatura
  • Montagem DIN pronta para rádio, com alto-falantes
  • Supressão de ruídos padrão para o operador
  • Alarme de percurso
  • Porta-copos (2)
  • 2 tomadas de 12 V e 1 tomada de 24 V
  • Vidro dianteiro, tipo margard com 31,75 mm (1,25 pol) de espessura
  • Ventilação filtrada positiva, cabine pressurizada com ar-condicionado de nível duplo, aquecedor e degelador com controle manual
  • Janela lateral esquerda com controle de ar fresco
  • Ventilador de ar forçado
  • Tapete lavável
  • Alavanca neutra (travamento) para todos os controles

TREM DE FORÇA
  • O motor C9 ACERT atende aos padrões de emissões da EPA dos EUA
  • Velocidade de percurso variável
  • Pré-purificador centrífugo e filtro de ar primário sob o capô
  • Pacote de arrefecimento reforçado
  • Bomba de escorva elétrica do combustível

MATERIAL RODANTE
  • Protetor reforçado do motor da esteira
  • Mecanismo tensor reforçado
  • Protetores do rolete de esteiras com orifícios de acesso laterais
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Roletes inferiores com flange duplo
  • Chassi não nivelador 330 aparafusado, medidor variável com comandos finais GFT 80

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Compartimento reforçado do capô
  • Proteção contra vandalismo
  • Área de armazenamento de mangueira sobressalente
  • Ventilador Flexxaire™
  • Separador de água e combustível
  • Tanque de combustível de 1.181 l (312 gal)

HIDRÁULICA
  • Bomba piloto de deslocamento fixo exclusiva
  • Bombas de deslocamento variável exclusivas para funções de esteira e de implemento
  • Bomba de serra de deslocamento variável apenas para a hidráulica de feller buncher
  • Comando de oscilação e motor de oscilação 325
  • Bomba elétrica de enchimento do fluido hidráulico
  • Arranjo hidráulico de alto fluxo para cabeçotes feller com projeto de braço de dois cilindros de 180 l/min (48 gpm)
  • Arranjo hidráulico de baixo fluxo para cabeçotes feller com projeto de cilindro simples e elo de 120 l/min (32 gpm)
  • Reservatório hidráulico de 318 l (84 gal)

ANTICONGELANTE
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada com concentração de 50%

541 Série 2 Equipamento Opcional

SISTEMAS DE ESTEIRA
  • Coxins SG de 610 mm (24 pol), cantos cortados, com alívios de lama/neve
  • Coxins SG de 711 mm (28 pol), cantos cortados, com alívios de lama/neve
  • Coxins DG de 711 mm (28 pol), com alívios de lama/neve
  • Roletes superiores estrelados
  • Roletes superiores de flange simples padrão

OUTROS EQUIPAMENTOS
  • Auxiliar de partida, baixas temperaturas
  • Auxiliar de partida, ártico - inclui aquecedor do motor e aquecedor hidráulico
  • Grupo de Luzes HID - substitui 6 luzes padrão

ACESSÓRIOS INSTALADOS NO CAMPO
  • CD player com rádio AM/FM estéreo - com controle remoto
  • Teto solar, com abertura perpendicular, removível
  • Arranjos de articulação solta