< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os novos feller bunchers de esteira Série B apresentam um desempenho mais suave do sistema hidráulico, maior potência do motor, compartimento do operador mais confortável e melhor visibilidade do operador do lado direito. Os Cat 521B são máquinas de oscilação traseira nula projetadas para corte direto de média a alta produção e/ou para corte selecionado em terrenos irregulares. Essas máquinas atuam em uma variedade de aplicações de tamanho de árvore pequeno a grande. O material rodante robusto utiliza componentes consagrados, personalizados para as exigentes condições florestais. O design exclusivo da lança proporciona a maior capacidade de levantamento do setor por todo o intervalo de alcance, um benefício ao lidar com grandes árvores.

Motor

Unidades:
Potência Bruta 303.0 HP 226.0 kW Less

Especificação de Operação

Alcance Máximo com Acessório 26.5 pés 8.1 m Less

Sistema Hidráulico

Bombas Bomba elétrica de enchimento do fluido hidráulico Bomba elétrica de enchimento do fluido hidráulico Less
Bombas Bomba dedicada de cilindrada variável para circuito de percurso - 200 cc Bomba dedicada de cilindrada variável para circuito de percurso - 200 cc Less
Bombas Bomba dedicada de cilindrada variável para funções da lança e do implemento - 200 cc Bomba dedicada de cilindrada variável para funções da lança e do implemento - 200 cc Less
Bombas Bomba dedicada de cilindrada variável para motor de serra - 55 cc Bomba dedicada de cilindrada variável para motor de serra - 55 cc Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 10.8 gal 41.0 B Less
Óleo do Motor 10.3 gal 39.0 B Less
Sistema Hidráulico 118.0 gal 448.0 B Less
Comando de Oscilação 2.6 gal 10.0 B Less
Capacidade de combustível 226.0 gal 856.0 B Less

Pesos

Peso Operacional sem Acessório 60629.0 lb 27501.0 kg Less

Trem de Força

Cilindrada 537.0 pol3 8.8 B Less
Modelo do Motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potência Bruta 303.0 HP 226.0 kW Less
Potência Bruta a 1.800 rpm 303.0 HP 226.0 kW Less
Potência Nominal a 2.100 rpm 282.0 HP 210.3 kW Less

Sistema de Lanças

Feller Buncher de Esteira - Levantamento na frente das esteiras: Levantamento Pinado Simples ao Alcance Máximo (sem cabeça) 6.100 kg @ 6,2 m (13.500 lb @ 20 pés 6 pol) 6.100 kg @ 6,2 m (13.500 lb @ 20 pés 6 pol) Less
Feller Buncher de Esteira - Levantamento na frente das esteiras: Alcance Máximo (com cabeça) 26.5 pés 8.1 m Less

Material Rodante

Tombamento 8.5 pol 215.9 mm Less
Tamanho 330 EX (D7) 330 EX (D7) Less

Padrões

Cabine A cabine atende aos requisitos FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA A cabine atende aos requisitos FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA Less

Pesos Operacionais (sem cabeças, contrapeso padrão)

Feller Buncher de Esteira - 521B 60629.0 lb 27501.0 kg Less

Bitola da Esteira

521B 102.0 pol 2591.0 mm Less

Comprimento da Esteira

Comprimento da Esteira 191.1 pol 4855.0 mm Less

Vão Livre Sobre o Solo

Vão Livre Sobre o Solo 35.0 pol 889.0 mm Less

Força de Tração

521B 70500.0 lb 31978.0 kg Less

Trem de Força

Construído para proporcionar força, confiabilidade, baixa manutenção, eficiência de combustível e baixas emissões.


Conjuntos Hidráulicos

O resistente sistema hidráulico, combinado com uma lança e um braço resistentes, maximiza a produtividade.


Compartimento do Operador

Mais conforto e visibilidade.


Material Rodante

Material rodante florestal reforçado.


Lança e Braço

Capacidade máxima de alcance e levantamento.


Acessórios

Acessórios para ferramentas de trabalho para atender às suas necessidades.


Sustentabilidade

Máxima produtividade e eficiência ao mesmo tempo em que conserva os recursos naturais.


Facilidade de Manutenção

Manutenção fácil e intervalos de manutenção prolongados.


Suporte ao Cliente

Conte com o revendedor Cat.


521B Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Sistema elétrico de 24 V
  • Duas baterias de 12 V livres de manutenção com 950 CCA
  • Alternador de 95 A
  • Controles IQAN programáveis
  • Tela do monitor MD3

PROTETORES
  • Cobertura do motor com fechamento por dobradiças, ativada hidraulicamente, e com alarme de advertência
  • Protetor do ventilador do motor
  • Protetores inferiores
  • Cabine e motor montados com isolamento
  • Tampa protetora reforçada do radiador

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Cabine certificada com OPS (Operator Protective Structures, Estruturas Protetoras do Operador)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)/ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/WCB/OR-OSHA
  • Controle tipo joystick duplo
  • Para-brisa em declive inverso
  • Assento com amortecimento pneumático
  • Teto solar – abertura de saída alternativa
  • Abertura de saída no topo
  • Cinto de segurança retrátil de 76,2 mm (3 pol)
  • Montagem DIN pronta para rádio, com alto-falantes
  • Supressão de ruídos padrão para o operador
  • Alarme de percurso
  • Porta-copos (2)
  • Duas tomadas de 12 V e uma tomada de 24 V
  • Vidro frontal, tipo Margard com 32 mm (1,25 pol) de espessura
  • Ventilação filtrada positiva, cabine pressurizada com ar-condicionado de nível duplo, aquecedor e degelador com controle manual
  • Janela lateral esquerda com controle de ar fresco com tela
  • Ventilador de ar forçado
  • Tapete lavável
  • Alavanca neutra (travamento) para todos os controles

TREM DE FORÇA
  • O motor C9 ACERT está em conformidade com os padrões de emissões do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA
  • Velocidade de percurso variável (3 faixas)
  • Filtro de ar primário sob o capô
  • Pacote de arrefecimento da temperatura ambiente a 43 °C (109 °F): - ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar) com núcleo de alumínio e radiador emparelhado com arrefecedor de óleo - Tela de detritos removível - Condensador de ar-condicionado com abertura para fora
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Separador de água e combustível

MATERIAL RODANTE
  • Protetores dos roletes de esteiras com orifícios de acesso
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Roletes de esteira com flange duplo
  • Comandos finais Lohmann GFT80
  • Componentes do material rodante de tamanho 330 da Cat
  • Nove (9) roletes de esteira e dois (2) roletes superiores por lado
  • Base do chassi não niveladora, soldada

HIDRÁULICA
  • Bomba piloto de deslocamento fixo exclusiva
  • Bombas de deslocamento variável exclusivas para funções de esteira e de implemento
  • Bomba de serra de deslocamento variável apenas para a hidráulica de feller buncher
  • Comando de oscilação e motor de oscilação 325 EX
  • Bomba elétrica de enchimento do fluido hidráulico
  • Arranjo hidráulico de alto fluxo para cabeças de corte com projeto de braço de dois cilindros de 180 l/min (48 gal/min)
  • Arranjo hidráulico de baixo fluxo para cabeças de corte com projeto de cilindro simples e elo de 120 l/min (32 gal/min)
  • Reservatório hidráulico de 265 l (70 gal)

ANTICONGELANTE
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada com concentração de 50%

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Compartimento reforçado do capô
  • Ventilador Flexxaire
  • Proteção contra vandalismo
  • Área de armazenamento de mangueira sobressalente
  • Suporte da pistola de lubrificação e área de armazenamento
  • Tanque de combustível de 856 l (226 gal)

521B Equipamento Opcional

ARTICULAÇÕES
  • Intermitente
  • Feller Buncher
  • Omissão - Articulação

HIDRÁULICA
  • Intermitente
  • Feller Buncher - Baixo Fluxo
  • Feller Buncher - Alto Fluxo

CABEÇAS DE CORTE
  • HF201B*
  • *Cabeçotes disponíveis com Inclinação Total 330 graus, ou Inclinação Parcial 40 graus

SISTEMAS DE ESTEIRA
  • Coxins SG de 610 mm (24 pol), cantos cortados, com alívios de lama/neve
  • Coxins SG de 711 mm (28 pol), cantos cortados, com alívios de lama/neve
  • Coxins DG de 711 mm (28 pol), cantos cortados, com alívios de lama/neve
  • Esteira tripla de 914 mm (36 pol), cantos cortados, com alívios de lama/neve
  • Roletes Superiores Estrelados
  • Roletes Superiores Padrão

OUTROS EQUIPAMENTOS
  • Grupo de Iluminação-HID (High Intensity Discharge, Descarga de Alta Intensidade), substitui certas luzes padrão
  • Contrapeso Reforçado
  • Auxiliar de Partida, Baixas Temperaturas - inclui duas baterias adicionais
  • Auxiliar de Partida, Ártico - inclui o motor e o aquecedor Ártico de fluido hidráulico

ACESSÓRIOS INSTALADOS NO CAMPO
  • Teto solar, com abertura perpendicular, removível