< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os novos feller bunchers de esteira Série B apresentam um desempenho mais suave do sistema hidráulico, maior potência do motor, compartimento do operador mais confortável e melhor visibilidade do operador do lado direito. A Série 522B são máquinas de oscilação traseira nula projetadas para corte direto de média a alta produção e/ou para corte selecionado em terrenos irregulares. Essas máquinas atuam em uma variedade de aplicações de tamanho de árvore pequeno a grande. O modelo 522B é uma máquina niveladora que oferece mais conforto em terrenos íngremes. O material rodante robusto utiliza componentes consagrados, personalizados para as exigentes condições florestais. O design exclusivo da lança proporciona a maior capacidade de levantamento do setor por todo o intervalo de alcance, um benefício ao lidar com grandes árvores.

Motor

Unidades:
Potência Bruta 303.0 HP 226.0 kW Less

Especificação de Operação

Alcance Máximo com Acessório 26.5 pés 8.1 m Less

Sistema Hidráulico

Bombas Bomba elétrica de enchimento do fluido hidráulico Bomba elétrica de enchimento do fluido hidráulico Less
Bombas Bomba dedicada de cilindrada variável para circuito de percurso - 200 cc Bomba dedicada de cilindrada variável para circuito de percurso - 200 cc Less
Bombas Bomba dedicada de cilindrada variável para funções da lança e do implemento - 200 cc Bomba dedicada de cilindrada variável para funções da lança e do implemento - 200 cc Less
Bombas Bomba dedicada de cilindrada variável para motor de serra - 55 cc Bomba dedicada de cilindrada variável para motor de serra - 55 cc Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 10.8 gal 41.0 B Less
Óleo do Motor 10.3 gal 39.0 B Less
Sistema Hidráulico 118.0 gal 448.0 B Less
Comando de Oscilação 2.6 gal 10.0 B Less
Capacidade de combustível 226.0 gal 856.0 B Less

Pesos

Peso Operacional sem Acessório 71711.0 lb 32528.0 kg Less

Trem de Força

Cilindrada 537.0 pol3 8.8 B Less
Modelo do Motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potência Bruta 303.0 HP 226.0 kW Less
Potência Bruta a 1.800 rpm 303.0 HP 226.0 kW Less
Potência Nominal a 2.100 rpm 282.0 HP 210.3 kW Less

Sistema de Lanças

Feller Buncher de Esteira - Levantamento na frente das esteiras: Levantamento Pinado Simples ao Alcance Máximo (sem cabeça) 6.100 kg @ 6,2 m (13.500 lb @ 20 pés 6 pol) 6.100 kg @ 6,2 m (13.500 lb @ 20 pés 6 pol) Less
Feller Buncher de Esteira - Levantamento na frente das esteiras: Alcance Máximo (com cabeça) 26.5 pés 8.1 m Less

Material Rodante

Tombamento 8.5 pol 215.9 mm Less
Tamanho 330 EX (D7) 330 EX (D7) Less

Padrões

Cabine A cabine atende aos requisitos FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA A cabine atende aos requisitos FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA Less

Pesos Operacionais (sem cabeças, contrapeso padrão)

Feller Buncher de Esteira - 522B 71711.0 lb 32528.0 kg Less

Bitola da Esteira

522B 2.591 mm-2.870 mm (102 pol-113 pol) 2.591 mm-2.870 mm (102 pol-113 pol) Less

Comprimento da Esteira

Comprimento da Esteira 191.1 pol 4855.0 mm Less

Vão Livre Sobre o Solo

Vão Livre Sobre o Solo 35.0 pol 889.0 mm Less

Força de Tração

522B 75500.0 lb 34246.0 kg Less
Tração Opcional Alta 522B 85000.0 lb 38555.0 kg Less

Trem de Força

Construído para proporcionar força, confiabilidade, baixa manutenção, eficiência de combustível e baixas emissões.


Conjuntos Hidráulicos

O resistente sistema hidráulico, combinado com uma lança e um braço resistentes, maximiza a produtividade.


Compartimento do Operador

Mais conforto e visibilidade.


Sistema de Nivelamento

Estabilidade e conforto em condições de declive íngreme.


Material Rodante

Material rodante florestal reforçado.


Lança e Braço

Capacidade máxima de alcance e levantamento.


Acessórios

Acessórios para ferramentas de trabalho para atender às suas necessidades.


Sustentabilidade

Máxima produtividade e eficiência ao mesmo tempo em que conserva os recursos naturais.


Facilidade de Manutenção

Manutenção fácil e intervalos de manutenção prolongados.


Suporte ao Cliente

Conte com o revendedor Cat.


522B Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Sistema elétrico de 24 V
  • Duas baterias de 12 V livres de manutenção com 950 CCA
  • Alternador de 95 A
  • Controles IQAN programáveis
  • Tela do monitor MD3

PROTETORES
  • Cobertura do motor com fechamento por dobradiças, ativada hidraulicamente, e com alarme de advertência
  • Protetor do ventilador do motor
  • Protetores inferiores
  • Cabine e motor montados com isolamento
  • Tampa protetora reforçada do radiador

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Cabine certificada com OPS (Operator Protective Structures, Estruturas Protetoras do Operador)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)/ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/WCB/OR-OSHA
  • Controle tipo joystick duplo
  • Para-brisa em declive inverso
  • Assento com amortecimento pneumático
  • Teto solar – abertura de saída alternativa
  • Abertura de saída no topo
  • Cinto de segurança retrátil de 76,2 mm (3 pol)
  • Montagem DIN pronta para rádio, com alto-falantes
  • Supressão de ruídos padrão para o operador
  • Alarme de percurso
  • Porta-copos (2)
  • Duas tomadas de 12 V e uma tomada de 24 V
  • Vidro frontal, tipo Margard com 32 mm (1,25 pol) de espessura
  • Ventilação filtrada positiva, cabine pressurizada com ar-condicionado de nível duplo, aquecedor e degelador com controle manual
  • Janela lateral esquerda com controle de ar fresco com tela
  • Ventilador de ar forçado
  • Tapete lavável
  • Alavanca neutra (travamento) para todos os controles

TREM DE FORÇA
  • O motor C9 ACERT está em conformidade com os padrões de emissões do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA
  • Velocidade de percurso variável (3 faixas)
  • Filtro de ar primário sob o capô
  • Pacote de arrefecimento da temperatura ambiente a 43 °C (109 °F): - ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar) com núcleo de alumínio e radiador emparelhado com arrefecedor de óleo - Tela de detritos removível - Condensador de ar-condicionado com abertura para fora
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Separador de água e combustível

MATERIAL RODANTE
  • Protetores dos roletes de esteiras com orifícios de acesso
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Roletes de esteira com flange duplo
  • Comandos finais Lohmann GFT80
  • Componentes do material rodante de tamanho 330 da Cat
  • Nove (9) roletes de esteira e dois (2) roletes superiores por lado
  • Base do chassi niveladora aparafusada, bitola variável, com mecanismo de inclinação de três cilindros

HIDRÁULICA
  • Bomba piloto de deslocamento fixo exclusiva
  • Bombas de deslocamento variável exclusivas para funções de esteira e de implemento
  • Bomba de serra de deslocamento variável apenas para a hidráulica de feller buncher
  • Comando de oscilação e motor de oscilação 325 EX
  • Bomba elétrica de enchimento do fluido hidráulico
  • Arranjo hidráulico de alto fluxo para cabeças de corte com projeto de braço de dois cilindros de 180 l/min (48 gal/min)
  • Arranjo hidráulico de baixo fluxo para cabeças de corte com projeto de cilindro simples e elo de 120 l/min (32 gal/min)
  • Reservatório hidráulico de 265 l (70 gal)

ANTICONGELANTE
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada com concentração de 50%

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Compartimento reforçado do capô
  • Ventilador Flexxaire
  • Proteção contra vandalismo
  • Área de armazenamento de mangueira sobressalente
  • Suporte da pistola de lubrificação e área de armazenamento
  • Tanque de combustível de 856 l (226 gal)

522B Equipamento Opcional

ARTICULAÇÕES
  • Intermitente
  • Feller Buncher
  • Omissão - Articulação

HIDRÁULICA
  • Intermitente
  • Feller Buncher - Baixo Fluxo
  • Feller Buncher - Alto Fluxo

CABEÇAS DE CORTE
  • HF201B*
  • *Cabeçotes disponíveis com Inclinação Total 330 graus, ou Inclinação Parcial 40 graus

SISTEMAS DE ESTEIRA
  • Coxins SG de 610 mm (24 pol), cantos cortados, com alívios de lama/neve
  • Coxins SG de 711 mm (28 pol), cantos cortados, com alívios de lama/neve
  • Roletes Superiores Estrelados
  • Roletes Superiores Padrão

OUTROS EQUIPAMENTOS
  • Grupo de Iluminação-HID (High Intensity Discharge, Descarga de Alta Intensidade), substitui certas luzes padrão
  • Comandos finais da Barra de Tração Alta
  • Contrapeso Reforçado
  • Auxiliar de Partida, Baixas Temperaturas - inclui duas baterias adicionais
  • Auxiliar de Partida, Ártico - inclui o motor e o aquecedor Ártico de fluido hidráulico

ACESSÓRIOS INSTALADOS NO CAMPO
  • Teto solar, com abertura perpendicular, removível